パッキン

盤設計者向け 手間削減商品特集vol.2
盤設計者向け 手間削減商品特集vol.1
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 12日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    内外電機

    【特長】 ・パッキン裏面粘着テープ付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

    シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)【3個入り】

    ミスミ

    耐熱性のシリコンゴムスポンジパッキンです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,400円~
    通常出荷日
    3日目
  • ネオプレンスポンジパッキン

    ネオプレンスポンジパッキン

    ミスミ

    汎用的に使えるスポンジパッキンです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝ゴム

    溝ゴム

    篠原電機

    各種筐体の開口部の保護に使用可能なパッキン。 【特長】 ・RP-MB : 内溝がつけてあるため1.6~3.2mmの板厚まで共通使用が可能。 ・RP-MB-15 : 板厚1.6~3.2mmの断面部の保護が可能。 ・RP-KE : 内部の芯金により保持力が高く、0.8~2.3mmの板厚まで共通使用が可能。 【用途】 ・各種筐体の開口部の保護に最適。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    6,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラバースポンジ

    ラバースポンジ【1~100個入り】

    興和化成

    ドアパッキン・防振・断熱等、様々なシーンでお役立て下さい ※特注サイズも対応可能 【特長】 ・電力ケーブルの端末処理ブラケットとしてご使用ください

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,694円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

    NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)【3個入り】

    ミスミ

    耐摩耗性・耐油性に優れたパッキンです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,220円~
    通常出荷日
    3日目
  • H型ゴムパッキン

    H型ゴムパッキン

    篠原電機

    各種配電盤の窓枠用防水パッキンにご使用ください。 【特長】 ・耐候性、耐油性、耐薬品性、耐寒性、熱変化性に優れています。 ・ゴムに比べて屈曲疲労強度、老化性、耐オゾン性については数倍あります。

    通常価格
    16,682円~
    通常出荷日
    4日目~
  • インセットパッキン

    インセットパッキン

    篠原電機

    耐候性が高く各種筐体開口部に最適なパッキン。 【特長】 ・配電函の開口部に使用することにより、複雑な水切り部の鈑金が不要。 ・鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができ、作業の効率化が可能 ・扉側当たり面に対し鈑金端面が垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプ。 ・材質はEPDMシリーズ : エチレンプロピレンゴム(EPDM)、CRシリーズ : CRゴム。 【用途】 ・各種配電器函開口部のパッキンとして使用可能。 ・防水性に優れ、特に水切りパッキンに最適。 ※長さにご注意ください。(例)【型番 : CR-E】…12メートル。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,884円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)

    スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)【1~5個入り】

    篠原電機

    難燃性・弾力性・耐久性にすぐれている防水パッキン。 【特長】 ・難燃性で弾力性、耐久性に富んでいる。 ・各種盤の扉の防水パッキンとして。 ・材質 : CRスポンジ100%(独立発泡)接着テープ付。 【用途】 ・各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,131円~
    通常出荷日
    10日目
  • フッ素ゴムスポンジパッキン

    フッ素ゴムスポンジパッキン

    ミスミ

    耐オゾン性に優れたフッ素ゴムスポンジパッキンです!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,060円~
    通常出荷日
    3日目
  • ストレートパッキン

    ストレートパッキン

    篠原電機

    容易に真っ直ぐ貼ることができる防水、防塵用パッキン。 【特長】 ・弾力性、耐水、防塵、耐久性に優れている。 ・スポンジと硬質ゴムの二重構造。 ・ガイド無しでも簡単に真っ直ぐに貼り付けることが可能。 【用途】 ・各種配電盤、筐体のドアの防水、防塵用パッキンとして。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,394円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 導電性パッキン

    導電性パッキン【3個入り】

    ミスミ

    導電性のシールドパッキンです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,920円
    通常出荷日
    3日目
  • 天然ゴムスポンジパッキン

    天然ゴムスポンジパッキン【5個入り】

    ミスミ

    スタンダードな天然ゴムスポンジパッキンです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,300円
    通常出荷日
    3日目
  • BP11・パッキン

    BP11・パッキン

    日東工業

    【特長】 ・キャビネット等の再塗装時や補修用としてご利用ください(BP11-1RA・3CHA)。 ・扉等の防塵・防水用にご利用ください(BP11-12・15)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エッジング(ケーブル保護パッキン)

    エッジング(ケーブル保護パッキン)【50個入り】

    篠原電機

    エッジ部からケーブルを保護するパッキン。 【特長】 ・シャーシのエッジ部分に簡単にはめ込んで取付けることが可能。 ・材質は6ナイロンUL94-HB。 ・色調はナチュラル。 【用途】 ・エッジ部からケーブルを保護。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,067円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パッキン

    パッキン

    河村電器産業

    パッキン 【特長】 ・裏面に粘着材の付いた補修用ゴムパッキンです

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,440円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリコンOリング BDN-Gシリーズ

    シリコンOリング BDN-Gシリーズ

    タカチ電機工業

    【特長】 ・BDN用シリコンOリング(BDNーG)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    3日目
  • BP11-F・パッキン(防油形)

    BP11-F・パッキン(防油形)

    日東工業

    BP11-Fタイプは、扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 【特長】 ・扉等の防塵・防水・防油用にご利用ください。 ・屋内専用です

    CAD
    2D
    通常価格
    6,589円
    通常出荷日
    2日目
  • 帯電防止スポンジパッキン

    帯電防止スポンジパッキン

    ミスミ

    静電気の帯電防止用にご利用いただけます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • [UC-ES] シールドガスケット・ソフトガスケット

    [UC-ES] シールドガスケット・ソフトガスケット【6個入り】

    日東工業

    【特長】 ・柔軟性と取扱い易さで、安定したシールド効果を実現!

    CAD
    2D
    通常価格
    7,539円~
    通常出荷日
    5日目~
  • シリコンガスケット SGKシリーズ

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業

    【特長】 ・シリコンガスケット(SGK)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    333円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HQG型防水ガスケット

    HQG型防水ガスケット

    タカチ電機工業

    HQシリーズ用の防水シリコンガスケットです。破損、紛失の際の交換用としてご利用下さい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    3日目
  • BP11・小扉・屋内用

    BP11・小扉・屋内用

    日東工業

    BP11-FIタイプは、FIBOX社製

    CAD
    2D
    通常価格
    3,629円~
    通常出荷日
    2日目
  • HQE型EMIシールドガスケット

    HQE型EMIシールドガスケット

    タカチ電機工業

    HQシリーズ用のEMIシールドガスケットです。破損、紛失の際の交換用としてご利用下さい。

    通常価格
    278円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガスケット SSB-Gシリーズ

    ガスケット SSB-Gシリーズ

    タカチ電機工業

    SSB・SLB専用ガスケット(SSB-G) 【特長】 ・メンテナンス時の交換用ガスケットです。 ・粘着テープ付きです。

    CAD
    2D
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガスケット KS-Gシリーズ

    ガスケット KS-Gシリーズ

    タカチ電機工業

    KSM・KLM・KSB・KLB専用ガスケット 【特長】 ・メンテナンス時の交換用ガスケットです。 ・粘着テープ付きです。

    CAD
    2D
    通常価格
    181円~
    通常出荷日
    3日目
  • ガスケット SSM-Gシリーズ

    ガスケット SSM-Gシリーズ

    タカチ電機工業

    【特長】 ・SSM・SLM専用ガスケット(SSM-G)

    CAD
    2D
    通常価格
    247円~
    通常出荷日
    3日目
  • BP11-MT・パッキン用マスキングテープ(CL,CF,CN,RUL用)

    BP11-MT・パッキン用マスキングテープ(CL,CF,CN,RUL用)

    日東工業

    【特長】 ・CL,CF,CN,RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。 ・CL-U(C),CF-U(C),RULの国際規格認証製品につきましては、お客様にて再塗装された場合、国際規格認証から外れますのでご注意ください。

    CAD
    2D
    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる