アクセスポイント

雷サージ対策商品特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 20日以内
  • 45日以内
  • 60日以内
    • おすすめ
    産業用IEEE 802.11a/b/g 対応無線クライアント

    産業用IEEE 802.11a/b/g 対応無線クライアント

    ミスミ

    イーサネット・デバイス/シリアル・デバイス接続可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    42,000円~
    通常出荷日
    20日目~
    • おすすめ
    • Economy
    産業用IEEE 802.11a/b/g 対応無線クライアント

    産業用IEEE 802.11a/b/g 対応無線クライアント

    MOXA

    【特長】  ●IEEE 802.11a/b/g 準拠  ●冗長電源(DC12~48V)  ●100 msクライアントベースTurbo Roaming サポート  ●PoE 802.11af準拠(PoEモデルのみ)  ●最高のセキュリティ:WEP/WPA/WPA2/802.11Xおよびパワーフルなフィルタ  ●広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)  ●保護構造:IP30(ケース)

    通常価格
    42,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 無線LANアダプター

    無線LANアダプター

    アイ・オー・データ機器

    IEEE802.11n準拠のUSB接続型ハイパワー無線LANアダプターです。 【特長】 ・2.4GHz帯対応モデル。 ・快適!高速通信 ・5つのモード「①子機」「②Wi-Fi Direct※1(※Windows 7のみ対応)」「③XLink Kai(※ Windows XPのみ対応)」「④ゲームコネクション」「⑤モバイルルーター」をボタンひとつで簡単切り替え!

    通常価格
    1,334円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 11n/a/g/b 300Mbps USB2.0用 無線LAN子機

    11n/a/g/b 300Mbps USB2.0用 無線LAN子機

    バッファロー

    USB接続でPCを選ばない!セットアップCDでカンタン設定 【特長】 ・家中スマホがゲキ速超サクサクビームフォーミング搭載11ac。 ・動き回るスマホを自動追従。 ・電波を最適に届ける「ビームフォーミング」。 ・スマホの実効スループットが最大2倍。 ・ビームフォーミングを支える高速デュアルコアCPU。 ・いまお使いのパソコンを動画再生に強い11n/a対応にできる。

    通常価格
    2,837円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用

    無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用

    エレコム

    【特長】 ・IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。業界標準の2.4GHz通信に対応し、幅広い環境で使えます。

    通常価格
    1,045円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IEEE802.11n/a/b/g準拠 無線LANアクセスポイント(親局)

    IEEE802.11n/a/b/g準拠 無線LANアクセスポイント(親局)

    コンテック(PC関連)

    アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)にも設定可能。有線LAN機器の無線LANコンバータとして使用できます 【特長】 ≪IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠≫ ・5GHz帯(IEEE802.11n/a)では19ch(W52/W53/W56)、2.4GHz帯のIEEE802.11n/gでは1~13ch,11bでは1~14chから選択でき、電波干渉を考慮した柔軟な無線ネットワーク設計が可能です。また、IEEE802.11n規格のデュアルチャネル(40MHz幅利用)にも対応しています。 ≪設置環境や美観を考慮した軽量コンパクト設計≫ ・PoE給電への対応や筐体内にアンテナを内蔵するなど設置環境や美観を考慮した設計です。また、添付のマグネットやタッピングネジなどにより、多彩な設置環境でご使用いただけます。 ≪さまざまな電源環境に対応≫ ・ACアダプタ(別売)、5~30VDCの直流電源やPoE給電を使用したLAN(UTP)ケーブルによる電源供給に対応しています。 ≪アクセスポイント(親局)とステーション(子局)が切り替え可能≫ ・モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)にも設定可能で有線LAN機器の無線LANコンバータとして使用できます。 ≪WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載≫ ・高度なセキュリティ規格WPA2/WPAやIEEE802.1X認証に加え、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しに対応しています。また、WPA2/WPAと併用できる独自暗号化技術WSLも搭載しています。 ≪VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載≫ ・VLAN機能や1台のAPに仮想的な複数のAPとして動作させ、異なるセキュリティ設定が行える仮想AP機能を搭載しています。また、イベントログを大容量(従来品比7倍:15,000件程度)保存可能です。 ≪iPhone/iPad/Androidスマートフォン/タブレット端宋で動作確認済≫ ・iPad/iPhone、スマートフォンやタブレットPCなどのWi-Fi端末との無線LAN通信、IEEE802.1X認証で動作確認済。本機だけでなく、Wi-Fi端末やRADIUSサーバの設定方法もわかりやすく解説した資料を当仕Webサイトで公開しています。 ≪コネクタ部を保護するカバーやセキュリティワイヤー取り付け機構を装備≫ ・添付のコネクタカバーによリコネクタ部の保護やセキュリティスロットにセキュリティワイヤーを取り付けることで、盗難を防止することができます。

    通常価格
    42,000円
    通常出荷日
    45日目
  • 法人向け 11ac対応AP インテリジェントモデル

    法人向け 11ac対応AP インテリジェントモデル

    エレコム

    11ac 1300Mbps対応で高速通信が可能!セキュリティカバーも付属の法人向け無線アクセスポイント 【特長】 ・最新規格11acに対応、セキュリティーカバーが付属した法人向けモデル。 ・最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠し、最大1300Mbps1の超高速無線通信が可能。 ・IEEE802.1x/EAP認証に対応。 ・他PoE製品へ電源供給を実現する「PoEパススルー機能」搭載。 ・来客者へインターネット環境を提供する「ゲストWi-Fi機能」搭載。 ・1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応。 ・いたずらを防ぐセキュリティカバー付属。 ・壁付け、天井付けが可能な取付金具とマグネットが付属。 ・自動的に無線やLEDをOFFにする「節電スケジュール機能」を搭載。 ・動作時環境温度「50℃」まで対応

    通常価格
    27,565円
    通常出荷日
    4日目
  • ワイヤレスアダプター 高速通信433Mbps(理論値)対応

    ワイヤレスアダプター 高速通信433Mbps(理論値)対応

    エレコム

    旧世代のWi-Fi機能を搭載したパソコンを手軽に11ac対応に!超小型Wi-Fi無線子機 【特長】 ・11acに対応!新開発アンテナ採用でノイズに強く、電波が良く飛ぶ。 ・5GHz帯に対応した最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠し、同等性能を持つ無線親機との組み合わせで、最大433Mbps(理論値)の高速Wi-Fi通信が可能。 ・新開発のアンテナを採用し、従来品に比べノイズに強く、電波が遠くまで届きやすい設計1。 ・ご利用のパソコンを、電波干渉に強い安定通信と11ac準拠の433Mbps(理論値)の高速通信が可。 ・能な機器へとアップグレード可能。 ・ドライバソフトはエレコムホームページよりダウンロード、CD-ROMが使えないUltrabookなどのモバイルPCでも使用可能2。 ・ご利用目安[マンション3LDK、戸建て2階建]。 ・本製品には、セットアップ用のCD-ROMは付属していません。

    通常価格
    3,718円
    通常出荷日
    4日目
  • 産業用 ワイヤレス AP/ブリッジ/クライアント

    産業用 ワイヤレス AP/ブリッジ/クライアント

    ミスミ

    IEEE 802.11a/b/g 対応便利な無線機器

    • 数量スライド割引
    通常価格
    72,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 法人向け 11ac対応AP Webスマートモデル

    法人向け 11ac対応AP Webスマートモデル

    エレコム

    【特長】 ・11ac 867Mbps対応で高速通信が可能! ・手軽に導入できる法人向け無線アクセスポイント。

    通常価格
    19,773円
    通常出荷日
    4日目
  • 無線LAN子機 11n/g/b 300Mbps USB2.0用

    無線LAN子機 11n/g/b 300Mbps USB2.0用

    エレコム

    【特長】 ・IEEE802.11b/g/nに対応し、最大300Mbpsの無線通信が可能です。業界標準の2.4GHz通信に対応し、幅広い環境で使えます。

    通常価格
    2,547円
    通常出荷日
    4日目
  • FA無線LANユニット オプション品

    FA無線LANユニット オプション品

    オムロン

    FA無線LANユニット オプション品

    通常価格
    1,193円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる