ルーター

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 40日以内
  • FA無線LANユニット WE70

    FA無線LANユニット WE70

    オムロン

    FA無線LANユニット WE70

    通常価格
    13,275円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 11ac 1300+600Mbps 無線LANギガビットルーター

    11ac 1300+600Mbps 無線LANギガビットルーター

    エレコム

    【特長】 CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる!ギガ通信対応で、インターネットテレビも滑らかに再生可能。 6人家族の全員が複数端末を同時使用しても「デュアルコアCPU」や3×4アンテナでより快適に通信が可能な無線LANルーター。 【商品仕様】 ・簡単な設定方法を採用することで、CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに繋げられる無線LANルーターです。 ・ルーター・端末間の接続方法は、接続先端末のWPSボタンを押し、続いてルーター側のWPSボタンを押すだけで接続できる業界標準のWPS設定を採用しています。 ・手動で設定する場合は、該当するSSIDを選択し、暗号化キーを入力するだけで接続できます。 ・ルーターの設定を管理する管理者パスワードは、ルーター・端末間の接続後、ブラウザー上でお客様が自由に設定できるので、セキュリティ面も安心です。パスワードは同梱されるシールに記載して保管できるため、分からなくなる心配がありません。 ・電波干渉に強い5GhHz帯(11ac/n/a)は1300Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は600Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) ・5GhHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。 ・全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。 ・6人家族を想定し、6人全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。 ・集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone7などの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 ・ノイズに強く、5GhHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 ・「ルーターモード」としてはもちろん、「中継機モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載しています。 ・お子様を守るため、有害サイトへのアクセスを制限する「WEBサイトフィルター機能」(5年間無償)、ネットの使いすぎを防止する「タイマー&スケジュール機能」を搭載しています。 ・対応OS:Windows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降 ・セットアップツール対応OS:ブラウザーベースのため、OS依存なし ・対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 ・有線規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠 ・有線コネクター:WAN : RJ-45型8極 x 1ポートLAN : RJ-45型8極 x 4ポート※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 ・有線伝送速度(WAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps ・有線伝送速度(LAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps ・有線設定(WAN):DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション) ・有線設定(LAN):DHCPサーバー / 固定IPアドレス ・ハードウェアNAT:対応 ・無線規格:IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠 ・無線伝送方式:IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM ・無線伝送速度(理論値):IEEE802.11ac : 最大1300Mbps / IEEE802.11n : 最大600Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps ・周波数帯域:2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz5.2GHz帯(W52) : 5,150~5,250MHz5.3GHz帯(W53) : 5,250~5,350MHz5.6GHz帯(W56) : 5,470~5,725MHz ・チャンネル:2.4GHz帯 : 1~13ch5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch ・無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit) ・こどもネットタイマー:こどもネットタイマー2対応 ・ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ・MU-MIMO機能:非対応 ・マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個、最大計6個まで) ・セパレーター機能:プライバシーセパレーター / SSIDセパレーター対応 ・その他無線機能:SSIDステルス設定 / MACアドレスフィルタリング / 自動チャンネル設定 ・設定方式:WPS対応 ・アクセス方式:インフラストラクチャー ・接続台数:推奨 6台(最大 18台) ・搭載モード:ルーターモード / アクセスポイントモード / 中継器モード/ 子機モード ・アンテナ(本数):内蔵アンテナ 8本(2.4GHz帯 : 送信 3本 受信 4本 / 5GHz帯 : 送信 3本 受信 4本) ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv6/IPv4) ・USBポート:なし ・自動FW更新:対応 ・付帯サービス:ウェブサイトフィルター機能搭載(5年版) ・その他機能:UPnP対応 / IPv6パススルー対応 / VPNパススルー対応 / DMZ対応 ・入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz ・消費電力:約7.4W ・電源コネクター:DCジャック ・省電力機能:LED省電力 ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):(W)約130.0×(D)約26.0×(H)約182.5mm (本体のみ) ・質量:約280g(本体のみ) ・筐体材質(カラー):ブラック ・動作環境:温度 : 0℃~40℃湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと) ・各種取得規格:VCCI Class B / TELEC / PSE間 ・付属品:無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚、Webサイトフィルターライセンスシート 1枚 ・JANコード:4953103294080

    通常価格
    13,362円
    通常出荷日
    4日目
  • 無線ユニット WZ

    無線ユニット WZ

    オムロン

    無線ユニット WZ

    通常価格
    54,903円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 300Mbps 無線LAN 超小型ルーター

    300Mbps 無線LAN 超小型ルーター

    エスコ

    【特長】 ・対応OS:WindowsRT/8.1/8/7/Vista/XP、MacOSX10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10(※MacOSXは、Intel製CPU搭載機での使用に限ります。) ・: ・:【無線LAN部】 ・無線LAN規格:IEEE802.11n/g/b ・周波数帯域:2.4GHz(2,412/2,472MHz) ・チャンネル:1/13ch ・伝送方式:11n:MIMO-OFDM方式、11g:OFDM方式、11b:DS-SS方式 ・伝送速度(理論値):11n:最大300Mbps(40MHz時)、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ・アンテナ:内蔵アンテナ2本(送受信×2本) ・セキュリティ:SSID(ステルス)マルチSSID(最大登録数2件)SSIDセパレータ(APモード時無効)プライバシーセパレータアクセスコントロール(MACアドレスフィルタリング) ・: ・:【有線LAN部】 ・対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T) ・コネクタ:WAN:RJ-45×1ポート ・AutoMDI/MDI-X:対応 ・オートネゴシエーション:対応 ・: ・:【ルータ部、その他仕様】 ・搭載モード:ルーターモード(初期値)アクセスポイントモード無線子機(コンバーター)モード ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) ・インターネット(WAN)接続方式:PPPoE認証接続(1セッション)、IPアドレス自動取得接続(DHCPクライアント)、IPアドレス固定接続 ・LAN接続方式設定:固定IPアドレス(手動設定) ・VPN関連:IPsecパススルー、PPTPパススルー、L2TPパススルー ・電源コネクタ:USB(microB) ・入力電源:DC5V、0.5A ・消費電力:約3.4W(最大) ・サイズ:約24(W)×65(D)×18(H)mm ・重量:約25g(本体のみ) ・各種取得規格:VCCI(クラスB) ・対応SDカード:SD/SDHC/SDXCカード ・対応マイクロSDカード:microSD/microSDHC/microSDXCカード ・対応USB機器:USBフラッシュメモリー、外付けUSBHDD(※外付けUSBHDDを使用するときは、別途ACアダプターをご使用ください。) ・付属品:給電用USBケーブル(約30cm)×1本、取扱説明書×2枚、設定情報シート×1枚、イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験版シリアル※LANケーブルは同梱しておりません。 ・11bgn300Mbpsに対応した、無線LANポータブルルーターです。 ・ホテルの有線LANに繋げるだけでかんたんにWi-Fi(無線LAN)を利用することができます。 ・カードリーダー付きでWi-Fi経由でメモリ内を共有することができます。 ・JAN:4548745689396

    通常価格
    4,240円
    通常出荷日
    1日目
  • 11b/g/n 300Mbps 無線LANルーター

    11b/g/n 300Mbps 無線LANルーター

    エレコム

    【特長】 CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる!スマートフォン通信も快適な速度300Mbpsでの通信が可能。 1人暮らしに最適で、複数端末を同時に通信でき、初心者にも安心なエントリーモデルの無線LANルーター。 【商品仕様】 ・簡単な設定方法を採用することで、CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる無線LANルーターです。 ・ルーター・端末間の接続方法は、接続先端末のWPSボタンを押し、続いてルーター側のWPSボタンを押すだけで接続できる業界標準のWPS設定を採用しています。 ・手動で設定する場合は、該当するSSIDを選択し、暗号化キーを入力するだけで接続できます。 ・ルーターの設定を管理する管理者パスワードは、ルーター・端末間の接続後、ブラウザー上でお客様が自由に設定できるので、セキュリティ面も安心です。パスワードは同梱されるシールに記載して保管できるため、分からなくなる心配がありません。 ・一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)で速度300Mbpsの通信が可能です。(規格値) ・1人暮らしに最適で、複数端末同時に通信ができ、初心者にも安心なエントリーモデルです。 ・「ルーターモード」としてはもちろん、「中継機モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードに切り替えができます。 ・お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「タイマー&スケジュール機能」を搭載しました。また、有害サイトへのアクセスを制限する「WEBサイトフィルター機能」(ライセンス別売:WRC-EX-KNTA1)にも対応しています。 ・対応OS:Windows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降 ・セットアップツール対応OS:ブラウザーベースのため、OS依存なし ・対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 ・有線規格:IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠 ・有線コネクター:WAN : RJ-45型8極 x 1ポートLAN : RJ-45型8極 x 4ポート※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 ・有線伝送速度(WAN):100Mbps/10Mbps ・有線伝送速度(LAN):100Mbps/10Mbps ・有線設定(WAN):DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション) ・有線設定(LAN):DHCPサーバー / 固定IPアドレス ・ハードウェアNAT:非対応 ・無線規格:IEEE802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b 準拠 ・無線伝送方式:IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS ・無線伝送速度(理論値):IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps ・周波数帯域:2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz ・チャンネル:2.4GHz帯 : 1~13ch ・無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit) ・こどもネットタイマー:こどもネットタイマー2対応 ・ビームフォーミング機能:非対応 ・MU-MIMO機能:非対応 ・マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個まで) ・セパレーター機能:プライバシーセパレーター / SSIDセパレーター対応 ・その他無線機能:SSIDステルス設定 / MACアドレスフィルタリング / 自動チャンネル設定 ・設定方式:WPS対応 ・アクセス方式:インフラストラクチャー ・接続台数:推奨 1台(最大 3台) ・搭載モード:ルーターモード / アクセスポイントモード / 中継器モード/ 子機モード ・アンテナ(本数):内蔵アンテナ 2本(2.4GHz帯 : 送受信 2本) ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv6/IPv4) ・USBポート:なし ・自動FW更新:非対応 ・付帯サービス:ウェブサイトフィルター機能搭載(別売オプション) ・その他機能:UPnP対応 / IPv6パススルー対応 / VPNパススルー対応 / DMZ対応 ・入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz ・消費電力:約3.6W ・電源コネクター:DCジャック ・省電力機能:LED省電力 ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):(W)約130.0×(D)約26.0×(H)約182.5mm (本体のみ) ・質量:約230g(本体のみ) ・筐体材質(カラー):ブラック ・動作環境:温度 : 0℃~40℃湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと) ・各種取得規格:VCCI Class B / TELEC / PSE間 ・付属品:無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚、Webサイトフィルターライセンスのご案内 1枚 ・JANコード:4953103294097

    通常価格
    3,851円
    通常出荷日
    4日目
  • 100BASE-TX ブロードバンド 有線LANルータ

    100BASE-TX ブロードバンド 有線LANルータ

    エレコム

    【特長】 ・100BASE-TX対応、最大98.8Mbpsの有線通信可能なブロードバンド。 ・有線LANルータ。

    通常価格
    2,811円
    通常出荷日
    4日目
  • 11ac/an 867Mbps +11n/b/g 300Mbps 中継器

    11ac/an 867Mbps +11n/b/g 300Mbps 中継器

    エレコム

    【特長】 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。2.4GHzと5GHzの電波を同時中継可能&多彩なモードから最適のモードを選べ、すみずみまで電波を届けます。スタイリッシュなデザインで平面トリプルタップを併用すればコンセントを無駄にしません。 【商品仕様】 ・11ac 867Mbpsに対応した親機の無線電波を中継することができます。 ・4つ多彩な中継モードで最適通信を実現。 ・Wi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくい環境に最適!無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどに。 ・壁面コンセントに直挿しするスタイリッシュデザイン。平面トリプルタップとの併用可能でコンセントを無駄にしません。(ELECOM製 T-TR3WH推奨) ・2.4GHz、5GHz 両方の無線帯域のSSIDを同時中継可能です。 ・設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。 ・本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。 ・無線ルーターからの電波強度をお知らせするランプがついており、適切な設置場所の目安がかんたんに分かる設計になっています。 ・無線LAN規格:IEEE 802.11ac、IEEE802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g ・伝送方式:IEEE802.11ac : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g : OFDM方式 、IEEE802.11b : DS-SS方式、IEEE802.11a : OFDM方式 ・伝送速度(理論値):IEEE802.11ac : 最大867Mbps 、IEEE802.11n : 最大300Mbps 、IEEE802.11g : 最大54Mbps 、IEEE802.11b : 最大11Mbps 、IEEE802.11a : 最大54Mbps ・周波数(中心周波数):2.4GHz(2,400~2,484MHz) 、5GHz(5,150~5,725MHz) ・チャンネル:2.4GHz帯 : 1~13ch 、5GHz帯 : 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch ・アンテナ(本数):内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用) ・セキュリティ:SSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、 WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64bit/128bit) ・設定方式:WPS ・端子:ACプラグ ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) ・省電力機能:LED省電力 ・筐体材質(カラー):ホワイト ・入力電圧:AC100-240V 50/60MHz 0.2A ・消費電力:約7.5W ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):約68×30×98mm ・質量:約108g(本体のみ) ・各種取得規格:VCCI(クラスB)、TELEC ・付属品:中継器 1台、各種マニュアル、イカロスモバイルセキュリティ 90日間特別体験版シリアル番号カード 1枚、設定情報シート 1枚 ・対応OS:Windows(XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10)、Mac OS X(10.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ・設置方向:コンセント直付け ・同時設置可能台数:2台 ※親機と合わせて最大3段まで ・JANコード:4953103275126

    通常価格
    7,991円
    通常出荷日
    4日目
  • 24.0x51.0x11.5mm 無線LANアダプター

    24.0x51.0x11.5mm 無線LANアダプター

    エスコ

    【特長】 ・対応OS:WindowsXP/Vista/7/8/8.1 ・無線LAN規格:IEEE802.11acIEEE802.11nIEEE802.11a ・インターフェイス:USB2.0 ・サイズ:24(W)×51(D)×11.5(H)mm ・重量:2g ・データ転送速度:433Mbps ・パソコンを次世代規格11ac対応に簡単グレードアップ ・強固で最新の暗号化規格[WPA2]搭載。回線の乗っ取りや、データ漏洩を防ぎます。 ・JAN:4548745493054

    通常価格
    4,858円
    通常出荷日
    1日目
  • 15 x 15 x154mm 無線LANアダプター

    15 x 15 x154mm 無線LANアダプター

    エスコ

    【特長】 ・対応OS:WindowsXP/Vista/7/8/8.1 ・インターフェイス:USB2.0 ・無線LAN規格:IEEE802.11acIEEE802.11nIEEE802.11aIEEE802.11gIEEE802.11b ・サイズ:15(W)×15(D)×154(H)mm ・重量:14g ・データ転送速度:433Mbps ・強固で最新の暗号化規格[WPA2]を搭載。回線の乗っ取りや、データ漏洩を防ぎ安心して使えます。 ・アンテナが可動するので、常に良好な電波を得られます。 ・JAN:4548745493078

    通常価格
    3,813円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる