ハブ

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 20日以内
  • 27日以内
  • 31日以内
    • おすすめ
    • Economy
    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ)

    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(金属シャーシ)

    MOXA

    【特長】  ●10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX(光ファイバー:マルチ/シングルモード、SC型またはST型コネクタ)  ●2重化電源(DC12/24/48V または AC18~30V)  ●保護構造:IP30(ケース)  ●ハザードロケーション(NEMA TS2/ EN50121-4/e-Mark)、交通(NEMA TS2/ EN50121-4/e-Mark)、    海洋(DNV/GL/LR/ABS/NK)においても使用可能です。  ●広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)

    通常価格
    13,793円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

    5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

    MOXA

    【特長】  ●ポート遮断 / 電源障害時の警報出力(リレー出力)  ●ブロードキャスト・ストーム プロテクション機能  ●VLANタグ・パケットの送出機能  ●広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)

    通常価格
    44,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ

    10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ

    ミスミ

    低価格!! 産業用スイッチングハブ!!

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10/100/1000M 5・8ポート 2重化電源

    10/100/1000M 5・8ポート 2重化電源

    ミスミ

    高速ギガビット・スイッチングハブ。産業用・警報機能付きでこの価格を実現!

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    CAD
    2D
    通常価格
    14,250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10/100M 5・8ポート リンク監視用リレー付き

    10/100M 5・8ポート リンク監視用リレー付き

    ミスミ

    破格プライス!!警報機能搭載の産業用スイッチングハブ!

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    10,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 産業用スイッチングハブ W4S1

    産業用スイッチングハブ W4S1

    オムロン

    産業用スイッチングハブ W4S1

    通常価格
    14,624円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 4/7ポート産業用USBハブ

    4/7ポート産業用USBハブ

    ミスミ

    産業用USBハブ

    • 数量スライド割引
    • UL
    • USB 1.1
    • USB 2.0
    通常価格
    19,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 100BASE-TX対応 スイッチングハブ(コンパクトタイプ)

    100BASE-TX対応 スイッチングハブ(コンパクトタイプ)

    エレコム

    全モデル業界最小!設置場所を選ばない超コンパクト設計!100BASE-TX対応LANポートを搭載した省電力タイプの電源外付プラスチック筐体ハブ。パソコン、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用可能。 【特長】 ・省エネ法に対応したエコ省電力タイプ ・コンパクトなACアダプターを採用し、コンセント周りもすっきりと設置可能

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10/100M 5ポート POE

    10/100M 5ポート POE

    ミスミ

    低価格!POEスイッチングハブ

    • 数量スライド割引
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • PoE
    • DINレール
    CAD
    2D
    通常価格
    14,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 産業用ECOスイッチ 100BASE-TX 5ポート / 8ポート

    産業用ECOスイッチ 100BASE-TX 5ポート / 8ポート

    ワゴ

    各ポートにはオートネゴシエーションおよびオート MDI/MDIX 機能が付いています。従来の10 Mbpsネットワークは、 高スピードの 100Mbps Fast ETHERNET ネットワークに容易にアップグレードすることができます。複数のセグメントを 作り上げてクライアントの混雑を軽減し、各ユーザノードに専用帯域幅を設ける用に使用することができます。 は新たな IP ベースの産業通信のニーズのために、一定の需要に対応できる費用効率のよいソリューションです。 このスイッチは簡単に設定してインストールできます。また、小規模から中規模のネットワークに理想的に適合しています。 【特長】  ●5ポート 10/100Mbps オートネゴシエーション ETHERNET ポート  ●前面LEDにて状態監視  ●オートMDI/MDIX対応  ●半二重/全二重 自動切換え  ●ワイヤスピード送受信可能  ●ストア&フォワードスイッチング  ●内蔵アドレス Look-Up Engine により2kの絶対MACアドレスをサポート  ●過電圧保護  ●IEEE802.3x フロー制御 (全二重用)  ●DIN レール (DIN 35) 取付

    通常価格
    13,586円~
    通常出荷日
    10日目
  • 10/100M バックアップ電源入力ポート搭載

    10/100M バックアップ電源入力ポート搭載

    ミスミ

    異常警報用リレー接点搭載(パワー/リンク監視)

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE対応
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    通常価格
    22,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハブ用端子⇒電源ジャック
    通常価格
    550円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 4ポート USB ハブ

    4ポート USB ハブ

    ミスミ

    使用便利なハブ

    通常価格
    473円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10/100/1000M 6ポート POE

    10/100/1000M 6ポート POE

    ミスミ

    DC12~24V電源入力対応のギガビットPOEハブ

    • 数量スライド割引
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • PoE
    • DINレール
    • 1000BASE-T
    CAD
    2D
    通常価格
    29,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EEE技術採用スイッチングハブ

    EEE技術採用スイッチングハブ

    アイ・オー・データ機器

    省電力機能を搭載したスイッチングハブです。手のひらサイズのパフォーマンスモデルから、EEE技術採用の高機能モデルを取り揃え。 【特長】 ・省電力機能:省電力機能搭載。 ・ポートの使用状況などを判断し、自動で電力をカットします。 ・電源スイッチ有。 ・使わない時間に電源スイッチをOFFにすることで、消費電力を0Wにすることができます! ・検知ループ検知機能搭載。 ・ネットワーク運用に大きな障害を及ぼすネットワークのループ構成を検知し、LEDでループ発生をお知らせ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,064円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB2.0ハブ(4ポート)

    USB2.0ハブ(4ポート)

    サンワサプライ

    マグネット付き、3+1ポートレイアウトのコンパクトUSB2.0ハブ。 【特長】 ・USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウト。 ・1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉しない。 ・USB2.0のハイスピードに対応。 ・USB1.1規格の環境でも使用することが可能。  ※この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しない。 【225G】ACアダプタを使用するセルフパワーモードと使用しないバスパワーモードの両モードに対応。 【226G】オプションのACアダプタでセルフパワーにも対応可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    5ポート産業用PoEスイッチ(サージ保護付き)

    5ポート産業用PoEスイッチ(サージ保護付き)

    アドバンテック(PC・通信)

    ドバンテックは産業用PC分野で世界トップシェアを誇る台湾メーカー イーサネット経由で電源供給可能な広温度範囲対応の産業用PoEスイッチ 【特長】 ・イーサネット経由で電源供給可能な産業用PoEスイッチ。 ・広温度範囲対応(最大-10~60℃)。 ・10/100自動認識AuTo MDI/MDI-X対応。 ・全ポートDIPスイッチによるアラームON・Off対応。 ・冗長化電源対応。 ・DINレール取付対応。 ・壁面取付け用のブラケットも付属

    • 数量スライド割引
    通常価格
    32,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1000BASE-T対応 PoEインジェクタ

    1000BASE-T対応 PoEインジェクタ

    エレコム

    【特長】 ・電源のない場所にイーサネットケーブルで給電できるPoE(Power over Ethernet)

    通常価格
    9,789円
    通常出荷日
    4日目
  • 4ポートUSB2.0HUB バスパワー

    4ポートUSB2.0HUB バスパワー

    グリーンハウス

    【特長】 ・電源ON/OFF切り替えスイッチ付きの4ポートUSBハブ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    818円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    5/8ポート産業用ギガビットイーサネットスイッチ (サージ保護付き)

    5/8ポート産業用ギガビットイーサネットスイッチ (サージ保護付き)

    アドバンテック(PC・通信)

    アドバンテックは産業用PC分野で世界トップシェアを誇る台湾メーカー 広温度範囲に対応しており、過酷な環境でも安心な産業用高速ギガビットイーサネットスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    23,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    産業用イーサネットスイッチ(マネージド 10/100M 5/8ポート)

    産業用イーサネットスイッチ(マネージド 10/100M 5/8ポート)

    MOXA

    MOXA社は産業ネットワーキング市場アジアNo.1メーカー産業用イーサネットスイッチ(マネージド 10/100M 5/8ポート)リング接続対応マネージドスイッチングハブ

    通常価格
    53,900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 産業用スイッチ 100BASE-TX × 5ポート / 8ポート

    産業用スイッチ 100BASE-TX × 5ポート / 8ポート

    ワゴ

    本製品は堅牢な筐体でできた産業用 Ethernet スイッチ (スイッチングハブ)です。二重化に対応した電源,稼動監視に 警報接点 (リレー) を有し、高い信頼性が求められるアプリケーションにも幅広く対応します。 【特長】  ●DC 電源の二重化に対応  ●広範囲な電源電圧:DC 9 V~48 V  ●警報接点の動作を DIP スイッチにより設定  ●IEEE802.3,IEEE802.3u 完全準拠  ●ノンブロッキング、ストア&フォワードスイッチング  ●(全ポート)オートネゴシエーション  ●(全ポート)オート MDI/MDIX

    通常価格
    18,115円~
    通常出荷日
    10日目
  • 10/100M5/8ポート 金属シャーシ産業用ハブ

    10/100M5/8ポート 金属シャーシ産業用ハブ

    ミスミ

    光デュアルポート (SCコネクタ)装備有

    通常価格
    17,550円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PoE対応スイッチングHUB

    PoE対応スイッチングHUB

    サンワサプライ

    【特長】 ・PoEに対応!PoEスイッチングハブ(4ポート通常ポート+4ポートPoE対応)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,899円
    通常出荷日
    4日目
  • USB3.0 SDカードリーダー付きハブ

    USB3.0 SDカードリーダー付きハブ

    サンワサプライ

    2種類のケーブルがついている持ち運びもできるカードリーダー付USBハブ 【特長】 ・2種類のケーブルがついて持ち運びにも最適。 ・カードリーダー付き。 ・高速新規格USB3.0対応したSDカードリーダー付きUSBハブです。 ・1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、あらゆるSDカードが読み書きできます。 ・据え置きでも持ち運びでも使える2種類のUSB3.0ケーブル付きです。 ・AC電源不要のバスパワータイプです。 ・多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHCカードが、そのまま使えます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB2.0ハブ(ACアダプタ付)

    USB2.0ハブ(ACアダプタ付)

    エレコム

    【商品仕様】 ・ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。 ・付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 ・フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ・通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 ・収納・持ち運びに便利なケーフ ・ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。 ・インターフェイス:USB2.0 ・コネクタ形状:パソコン側(アップストリームポート):USB Ax1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB Ax4 ・対応OS:Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ・最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) ・アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート ・ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート ・USBケーブル方式:USB2.0 ・USBケーブル長:約1.5m(コネクタを除く) ・電源方式:セルフパワー ・供給可能電流:4ポート合計最大2,000mA(各ポート500mA未満) ・DCケーブル長(付属ACアダプタ1.4m(コネクタを除く) ・カラー:ブラック ・外形寸法:約幅82.5×奥行28.0×高さ11.0mm(ケーブルを除く) ・重量:約50.0g ・動作環境:温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) ・付属品:専用ACアダプター ・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ・電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) ・JANコード:4953103277038

    通常価格
    2,323円
    通常出荷日
    4日目
  • 10/100M 8ポート 監視機能付き

    10/100M 8ポート 監視機能付き

    ミスミ

    リング機能に対応したマネージドスイッチングハブ

    CAD
    2D
    通常価格
    32,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 4ポートUSB3.0ハブ(マグネット・個別スイッチタイプ)

    4ポートUSB3.0ハブ(マグネット・個別スイッチタイプ)

    エレコム

    【特長】 USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。 【商品仕様】 ・転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 ・USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 ・USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ・コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。 ・USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。 ・スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 ・底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。 ・ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 ・インターフェイス:USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) ・コネクタ形状:パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4 ・対応OS:Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ・最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) ・アップストリーム(パソコン側)ポート数:1 ・ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4 ・USBケーブル方式:USB3.0 ・USBケーブル長:約30.0cm(コネクタ除く) ・電源方式:バスパワー ・供給可能電流:USB3.0接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180満)、USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満) ・カラー:ブラック ・外形寸法:約幅123.9×奥行36.6×高さ40.5mm(ケーブルを除く) ・重量:約106.1g ・動作環境:温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) ・JANコード:4953103277243

    通常価格
    2,969円
    通常出荷日
    4日目
  • レイヤー2 Webスマート GIGAスイッチ(24ポート) LAN-GIGASFP24

    レイヤー2 Webスマート GIGAスイッチ(24ポート) LAN-GIGASFP24

    サンワサプライ

    レイヤー2 VLAN設定がブラウザで簡単にできるラックマウント対応インテリジェントスイッチ。 【特長】 ・4個のmini GBICと24個のギガポートを備える。 ・1000BASE-T/mini-GBICのコンボポートを4ポート装備。 ・VLAN機能付きで、VLANの設定は、WEBとシリアルポートのどちらからでも可能。 ・Jumbo Frame(9600)に対応。Full-Duplexに対応。 ・放熱性と耐久性に優れたボディ、ファン付きなので内部の熱を逃がす。AUTO-MDIX機能搭載。 ・ストア&フォワード転送方式採用。 ・19inchマウントラック用金具付きで、ラックやマウントボックスに固定可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    39,899円
    通常出荷日
    4日目
    • Economy
    5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

    5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

    MOXA

    【特長】  ●ネットワーク冗長構成を簡単に構成するためのSTP(スパニングツリープロトコル)/RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)    および Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム<20ms)機能  ●IGMPスヌーピング、QoS, IEEE 802.1Q VLAN および port-based VLANサポート  ●Webブラウザによる容易なネットワーク管理。CLI、Telnet/serialコンソール、    Windowsユーティリティ および 自動バックアップコンフィギュレータ(ABC-01)

    通常価格
    69,841円~
    通常出荷日
    お見積り
  • USB2.0ハブ(4ポート・ブラック) USB-HUB227BK

    USB2.0ハブ(4ポート・ブラック) USB-HUB227BK

    サンワサプライ

    ケーブルタイプで、隣のポートを邪魔しない4ポートUSB2.0ハブ。 【特長】 ・USBメモリやワイヤレスレシーバーを接続しても隣のポートの邪魔にならずに配線可能。 ・コネクタの抜き差しがしやすく、自由な向きに配置できる。 ・USB2.0のハイスピードに対応。 ・USB1.1規格の環境でも使用することができる。  ※この場合「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)は不可。 ・ACアダプタを使用しないバスパワータイプ。 【用途】 ・USBポートの拡張に最適。

    通常価格
    1,760円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 個別スイッチ付き4ポートUSB3.0ハブ(ブラック) USB-HAS410BK

    個別スイッチ付き4ポートUSB3.0ハブ(ブラック) USB-HAS410BK

    サンワサプライ

    HDDの電源コントロールなどに便利な個別スイッチ付きのUSB3.0対応4ポートUSBハブ。 【特長】 ・スイッチのON・OFFにより必要時のみ機器を認識、ポートごとの電源コントロールが可能。 ・USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応。 ・付属の面ファスナーにより、木製デスクや磁石ではつかないガラス面などにUSBハブを固定可能。 ・USB3.0コントローラーを内蔵したPantherPoint対応のVIA社製VL812チップセット搭載。 ・USB2.0/1.1規格との互換性があり、従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用可能。 ・セルフパワー・バスパワー対応でACアダプタを使用すると安定した電源供給が可能。 【用途】 ・USBポートの拡張、各種機器との接続、充電に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,689円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 磁石付USB3.0 4ポートハブ USB-3H405BK

    磁石付USB3.0 4ポートハブ USB-3H405BK

    サンワサプライ

    マグネットで固定できる便利なUSB3.0の4ポートハブ。 【特長】 ・スマートフォン用の充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できる。 ・ケーブル長1mのロングケーブル付き。 ・セルフパワー/バスパワー対応。 ・microUSB接続のACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になり、  ポータブルHDDなども安定して動作させることができる。 ・USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応。 ・マグネット付きでしっかり固定可能。 【用途】 ・USBポートの拡張、各種機器との接続、充電に便利。

    通常価格
    3,915円
    通常出荷日
    4日目
  • 4ポートUSB3.0ハブ USB-HVM415

    4ポートUSB3.0ハブ USB-HVM415

    サンワサプライ

    据え置きでも持ち運びでも使える2種類のケーブル付きのUSB3.0対応の4ポートUSBハブ。 【特長】 ・USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応。 ・USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応。 ・USB-IFの認定が取れた最新のVIA社製VL812チップセットを搭載。安定した動作を実現。 ・USB2.0/1.1規格との互換性があり、従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用可能。 ・AC電源不要のバスパワータイプ。 【用途】 ・USBポートの拡張、各種機器との接続、充電に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,189円
    通常出荷日
    4日目
  • 10/100M(7ポート)1000M(3ポート) 2重化電源

    10/100M(7ポート)1000M(3ポート) 2重化電源

    ミスミ

    10ポート(10/100M・1000M)とSFPの選定が可能なマルチポートハブ

    • DC24V
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • DINレール
    • 1000BASE-T
    CAD
    2D
    通常価格
    29,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 6ポートPoE+ アンマネージドイーサネットスイッチ

    6ポートPoE+ アンマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA

    IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。

    通常価格
    48,730円~
    通常出荷日
    31日目~
  • Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き)

    Giga対応スイッチングハブ(5ポート・ループ検知機能付き)

    サンワサプライ

    【特長】 ・5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 ・ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ・電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 ・金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 ・小型筐体なので設置に便利です。 ・強力なマグネットを付属しているので、机の側面などにしっかり取り付けられます。 ・IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。 ・全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。<注意事項>本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行うと本体は過熱状態になる場合があります。このため放熱の悪い環境(通風の少ない)での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せない、通風口は10cm以上空間をあけるなどのご注意をお願いします。使用温度は設置時ではなく連続使用状態での温度です。初期通電時に比べ使用状態で大きく変動する点にご注意ください。 【商品仕様】 ・規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) ・アクセス方式:CSMA/CD ・スイッチング方式:Store & Forward ・伝送方式:半二重(10Mbps/100Mbps)全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps) ・ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート ・ジャンボフレーム:9KB ・バッファメモリ: 128KB ・MACアドレステーブル:2K ・サイズ:W148×D84×H26mm ・重量:400g(本体のみ) ・電源ケーブル長:1.8m ・消費電力(MAX):10W ・動作環境:使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと) ・付属品:電源ケーブル、マグネット ・JAN:4969887569900

    通常価格
    6,589円
    通常出荷日
    4日目
    • Economy
    5/8ポート産業用イーサネットスイッチ (サージ保護付き)

    5/8ポート産業用イーサネットスイッチ (サージ保護付き)

    アドバンテック(PC・通信)

    アドバンテックは産業用PC分野で世界トップシェアを誇る台湾メーカー 広温度範囲に対応しており、過酷な環境でも安心な産業用イーサネットスイッチ 【特長】 ・産業用PCのトップサプライヤー、アドバンテック社製。 ・広温度範囲対応(最大-40~75℃)。 ・冗長化ワイドレンジ電源入力DC12~48V。 ・サージ保護機能付き。 ・10/100自動認識AutoMDI/MDI-X対応。 ・全ポートDIPスイッチによる警報機能OnOff対応DINレール取付対応。 ・壁面取付け用のブラケットも付属。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB3.0 LANアダプタ(Gigabit対応・ブラック) LAN-ADUSBRJ45GBK

    USB3.0 LANアダプタ(Gigabit対応・ブラック) LAN-ADUSBRJ45GBK

    サンワサプライ

    USBポートがGigabit対応LANポートに変わる、USB3.0 LANアダプタ。 【特長】 ・USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するハブ。 ・USB3.0に対応している為、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことが可能。 ・下位互換にも対応している為、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用可能。 ・Auto-Negosiation対応の為、Gigabitネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続。 ・LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならない。 【用途】 ・LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続可能。 ・Gigabitネットワーク環境にも対応可能。

    通常価格
    3,899円
    通常出荷日
    4日目
  • レイヤー2ノンインテリジェントスイッチ

    レイヤー2ノンインテリジェントスイッチ

    バッファロー

    【特長】 ・BS-G2108UR-TP電源ケーブル取り付け済みのタップ型スイッチ。 ・省エネ・小型でオフィスのGigaネットワーク化に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,913円
    通常出荷日
    27日目
  • 10/100M 5・8ポート SC1・2ポート 2重化電源

    10/100M 5・8ポート SC1・2ポート 2重化電源

    ミスミ

    低価格!! 産業用スイッチングハブ!!

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • DC12/48V
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • DINレール
    通常価格
    16,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PoEインジェクター LAN-GIHINJ1

    PoEインジェクター LAN-GIHINJ1

    サンワサプライ

    通常LANポートをPoE給電に変換、PoEインジェクター、ギガ転送対応。 【特長】 ・IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクター。 ・PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができる。 ・放熱性に優れたメタル筐体を使用し、さらに高通気性なので熱がこもる心配がない。 ・AUTO-MDIX機能を搭載。 【用途】 ・ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適。

    通常価格
    10,970円
    通常出荷日
    4日目
  • Gigabit対応USB-LANアダプタ(USB3.0ハブ1ポート付き・ホワイト) LAN-ADUR3GHW

    Gigabit対応USB-LANアダプタ(USB3.0ハブ1ポート付き・ホワイト) LAN-ADUR3GHW

    サンワサプライ

    USB3.0のハブ1ポート付き、Gigabit対応USB-LANアダプタ。 【特長】 ・LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続可能なハブ。 ・USB3.0ポートが1ポート付いているので、USBポートを塞がずに高速通信が可能。 ・接続するだけでドライバをインストールできるので、ディスクやダウンロードは不要。 ・Auto-Negosiation対応でGigabitのネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続。 ・LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならない。 ・コンパクトタイプで持ち運びに便利。本製品を直接パソコンのUSBポートに接続する。 【用途】 ・USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するのに便利。

    通常価格
    4,605円
    通常出荷日
    4日目
  • Giga対応スイッチングハブ(8ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH8L

    Giga対応スイッチングハブ(8ポート・ループ検知機能付き) LAN-GIGAH8L

    サンワサプライ

    Giga対応のスイッチングハブ。 【特長】 ・8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応。小型筐体なので設置に便利。 ・ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせる。 ・同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがある。 ・電源内蔵タイプで、ケーブルの取り回しが容易。金属筐体で放熱性に優れ、ファンレス設計。 ・強力なマグネットを付属しているので、机の側面などにしっかり取り付けられる。 ・IEEE802.3azに対応し、省電力で動作。 【用途】 ・全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応でスイッチングハブとして便利。

    通常価格
    7,889円
    通常出荷日
    4日目
  • SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ(ブラック) USB-HCS307BK

    SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ(ブラック) USB-HCS307BK

    サンワサプライ

    SDカードリーダー機能を搭載したスタンダードなデザインのUSBハブ。 【特長】 ・SDXC 256GB、SDHC 32GBに対応したカードリーダー機能付き。 ・USB2.0の「HI-SPEED」・USB1.1の高速・低速モード全てに対応。 ・ACアダプタを使用しないバスパワータイプ。1台2役、省スペースに設置。 ・ケーブル長7cm。 ・コネクタロック付き。ケーブルを本体に固定することができ、持ち運びに便利。 ・上にスライドすると、コネクタを取り外せる。 【用途】 ・ノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,372円
    通常出荷日
    4日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる