データコンバータ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    • Economy
    Modbusシリアル⇒イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

    Modbusシリアル⇒イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

    MOXA

    MOXA社は産業ネットワーキング市場アジアNo.1メーカーModbusシリアルデバイスを既存のModbusTCPネットワークにシームレスに接続 【特長】 ・Modbusシリアルデバイスを既存のModbusTCPネットワークにシームレスに接続。 ・Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIを相互変換。 ・1シリアル・ポートあたり最大31台のRTU/ASCIIスレーブが接続可能。 ・最大16台のModbus TCPマスタを同時にサポート。 ・容易なハードウェア設定。 ・入力電圧:12~48VDCに対応。 ・オプションキット使用でDINレール取付が可能

    通常価格
    25,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    【特長】  ●USB 2.0完全互換  ●USB データレート 12Mbps  ●高速データ転送 最大ボーレート 921.6kbps  ●対応OS:Windows 95/98/ME/NT/2000、XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1(x86/x64)、2012(x64)         :WindowsEmbedded CE 5.0/6.0、Linux 2.4.x/2.6.x/3.x  ●簡単配線:ミニDB9メスコネクタでターミナル・ブロックによる配線  ●LEDステータス表示:USB、TxD/RxD

    通常価格
    4,100円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    RS-232C⇒RS-422/485コンバータ

    RS-232C⇒RS-422/485コンバータ

    MOXA

    【特長】  ●電源:シリアル・ポート電源または外部電源  ●小型サイズ  ●RS-485(2/4線)またはRS-422変換の選択が可能  ●RS-485 データディレクション自動制御  ●自動ボーレート ディレクション機能  ●ESD保護回路 搭載(15kV ESD)  ●120Ω終端抵抗内蔵  ●2.5kV 光絶縁保護(TCC-80Iモデル)  ●LED表示:ポート電源

    通常価格
    6,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB-RS232Cコンバータ

    USB-RS232Cコンバータ

    サンワサプライ

    各社DOS/VパソコンのUSBポートをRS-232Cシリアルに変換するコンバータケーブル。 【特長】 ・RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。 ・96バイトのバッファ内蔵。 ・USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する。 ・RoHS指令対応製品。

    通常価格
    3,314円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    RS232C-RS422/485 コンバータ

    RS232C-RS422/485 コンバータ

    MOXA

    【特長】  ●RS-232 ⇔ RS-422 コンバータ RTS/CTSサポート  ●RS-232 ⇔ RS-485変換(2線または4線式サポート)  ●2kV 光絶縁保護(TCC-100Iモデル)  ●取付:ウォールマウントおよびDINレールマウント対応  ●簡単配線:RS-422/485ワイヤーリング用プラグイン式ターミナルブロック  ●LED表示:電源、Tx/Rx  ●広範囲動作温度対応 -40~85℃(Tモデル)

    通常価格
    10,301円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10BASE-2⇔10BASE-T UL対応

    10BASE-2⇔10BASE-T UL対応

    ミスミ

    10Base-2を10Base-Tに変換可能

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • 10BASE-T
    通常価格
    16,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    【特長】  ●USB 2.0完全互換  ●USB データレート 12Mbps  ●高速データ転送 最大ボーレート 921.6kbps  ●対応OS:Windows 95/98/ME/NT/2000、XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1(x86/x64)、2012(x64)         :WindowsEmbedded CE 5.0/6.0、Linux 2.4.x/2.6.x/3.x  ●簡単配線:•ミニDB9メスコネクタでターミナル・ブロックによる配線  ●LEDステータス表示:USB、TxD/RxD  ●2kV 光絶縁保護(UPort 1150Iモデル)

    通常価格
    7,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB2.0規格対応(1ポート)

    USB2.0規格対応(1ポート)

    ミスミ

    RS-422・485機器をPCのUSBポートに接続

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS-422・485
    • バスパワー
    • USB 1.1
    通常価格
    9,880円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RS-232・422・485(1ポート)

    RS-232・422・485(1ポート)

    ミスミ

    RS-232・422・485対応シリアルコンバータ

    • 数量スライド割引
    • RS422
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • RS232
    • RS485
    • DINレール
    CAD
    2D
    通常価格
    12,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB-Serial Converter

    USB-Serial Converter

    ラトックシステム

    パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続! 【特長】 ・USBポートへRS-232C機器が接続可能に。 ・仮想COMポートでリソースの消費なし。 ・WindowsPC,Mac,PDAに対応。 ・本体とRS-232Cコネクタ間のケーブル長(延長距離)が、29cmの通常モデル。

    通常価格
    5,200円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB GPIB通信コンバータ

    USB GPIB通信コンバータ

    ミスミ

    USBポートへGPIB機器を簡単に接続

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220

    20m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R220

    サンワサプライ

    通常の限界を超え、最大20m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。 【特長】 ・USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、20mまで延長可能。 ・減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大20mの延長を実現。 ・各OSに含まれているドライバを使用するので、特別なソフトウェアのインストールの必要がない。 ・一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作する。 ・最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大40m(20m×2)まで延長可能。 ・RoHS指令に対応した製品。 【用途】 ・USBケーブルの延長に最適。

    通常価格
    6,754円
    通常出荷日
    4日目
  • USB1.1規格対応(1ポート)

    USB1.1規格対応(1ポート)

    ミスミ

    RS-232機器をUSBポートに接続するコンバータ

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS232
    • バスパワー
    • USB 1.1
    通常価格
    3,950円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB2.0 LANアダプタ LAN-ADUSBRJ45

    USB2.0 LANアダプタ LAN-ADUSBRJ45

    サンワサプライ

    USBポートをLANポート(RJ-45)に変換するアダプタ。 【特長】 ・RJ-45非搭載のパソコンでも有線でLANに接続できる。 ・USBポートが1ポート付いているので、USBポートを塞がない。 ・MacOSでは、差し込むだけですぐに使用できる(MacOSX10.5以降に限定)。 ・別途ドライバをインストールすれば、Windows搭載パソコンやタブレットPCでも使用できる。 ・場所をとらないコンパクトタイプ、Auto-MDIX対応。 【用途】 ・USBポートをLANポートに変換したい時に最適。

    通常価格
    2,266円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    【特長】  ●ハイスピードUSB2.0 (最大 480Mbps)に対応  ●高速データ転送 最大ボーレート 921.6kbps  ●128バイト FIFOおよびオンチップ・ハードウェア、ソフトウェアのフロー制御  ●2kV 光絶縁保護(UPort 1450Iモデル)  ●対応OS:Windows 2000、XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1(x86/x64)、2012(x64)         :WindowsEmbedded CE 5.0/6.0、Linux 2.6.x/3.x  ●USBバス電源および外部電源 対応(Uport 1410 / 1450モデル)

    通常価格
    22,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HDMI信号VGA変換コンバーター

    HDMI信号VGA変換コンバーター

    サンワサプライ

    HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)と音声信号に変換できるコンバーター 【特長】 ・HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換。 ・UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 ・HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオアナログ音声信号へ変換し出力することもできます。 ・USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ・ドライバ等のインストールは必要ありません。 ・接続するだけで使用できます。

    通常価格
    5,694円
    通常出荷日
    4日目
    • Economy
    1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

    1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

    MOXA

    【特長】  ●小型サイズで取り付けに便利  ●WindowsおよびLinux用 Real COM/TTYドライバー  ●標準TCP/IPインタフェース及び多才なオペレーションモード  ●ESD保護回路 搭載(15kV ESD:全てのシリアル信号にサージ保護)  ●SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート  ●Telnet、WebブラウザまたはWindowsユーティリティによるコンフィギュレーション

    通常価格
    14,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RS-232(1ポート)

    RS-232(1ポート)

    ミスミ

    LAN経由でRS-232機器と双方向通信可能

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CE対応
    • TUV
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • RS232
    通常価格
    14,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • VGA信号HDMI変換コンバータ

    VGA信号HDMI変換コンバータ

    サンワサプライ

    ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換できるコンバーター

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O

    2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O

    ミスミ

    ユーザー定義のModbus/TCPアドレッシングに対応

    通常価格
    18,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1ポートUSB-シリアルコンバータ

    1ポートUSB-シリアルコンバータ

    ミスミ

    RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続

    通常価格
    7,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LANアダプタ

    LANアダプタ

    バッファロー

    USB2.0接続で手軽に有線LAN接続できるLANアダプター 【特長】 ・MacBookAirを手軽に有線LANへ接続可能(LUA3-U2-AGT,LUA3-U2-ATX)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,519円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    MOXA

    【特長】  ●USB 2.0完全互換  ●USB データレート 12Mbps  ●高速データ転送 最大ボーレート 921.6kbps  ●対応OS:Windows 95/98/ME/NT/2000、XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1(x86/x64)、2012(x64)         :WindowsEmbedded CE 5.0/6.0、Linux 2.4.x/2.6.x/3.x  ●簡単配線:•ミニDB9メスコネクタでターミナル・ブロックによる配線  ●LEDステータス表示:USB、TxD/RxD  ●2kV 光絶縁保護(UPort 1130I )

    通常価格
    9,880円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10BASE-T⇔10BASE-F マルチモードSTコネクタ

    10BASE-T⇔10BASE-F マルチモードSTコネクタ

    ミスミ

    ローコストな10Base専用STコネクタタイプ

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    通常価格
    21,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

    ミスミ

    バスパワーで動作する小型シリアルコンバータ

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS-422・485
    • RS232
    • バスパワー
    通常価格
    6,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

    イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

    アドバンテック(PC・通信)

    アドバンテックは産業用PC分野で世界トップシェアを誇る台湾メーカー PCからLAN(イーサネット)経由でRS-232/422/485機器を制御できるイーサネットシリアルコンバータ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,800円
    通常出荷日
    21日目
  • 自動ボーレート検知・アルミニウム製

    自動ボーレート検知・アルミニウム製

    ミスミ

    ローコスト!通信速度を自動検知するシリアルコンバータ

    • RS422
    • RS232
    • RS485
    • DINレール
    CAD
    2D
    通常価格
    7,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RS-232・422・485(2ポート)

    RS-232・422・485(2ポート)

    ミスミ

    LAN経由で2台のシリアル機器と双方向通信可能

    • UL
    • c-UL
    • CE対応
    • TUV
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • RS232
    通常価格
    20,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 通信変換器 K3SC

    通信変換器 K3SC

    オムロン

    通信変換器 K3SC 【特長】 ・FA環境で使え、小型でDINレール取りつけ可能。 ・RS-232C,USB⇔RS-422/485通信コンバータの使い易さがアップ。 ・RS-232C,USB機器とRS-422/485機器とを接続するためのコンバータ。 ・FA環境で使用可能です(制御機器同等の耐環境試験をクリア)。 ・CEマーキング適合(USBは除く)。 ・UL/CSA規格適合認証(マークライセンス認定)。 ・小型横幅30mm、ねじ取りつけDINレール取りつけに対応。 ・エコーバックの有り/無し切替。 ・USB⇔RS-232C通信変換機能の追加。 ・USB使用時の仮想COMポート対応USBドライバを準備。

    通常価格
    22,424円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自動ボーレート検知・アルミニウム製

    自動ボーレート検知・アルミニウム製

    ミスミ

    通信速度を自動検知するシリアルコンバータ

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • RS-422・485
    • RS232
    通常価格
    11,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB Type-C専用ドッキングステーション

    USB Type-C専用ドッキングステーション

    サンワサプライ

    【特長】 ・USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 ・自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 ・USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort AlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 ・USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。※USB PDについては80Wまでの給電に対応しています。Macbook(2015)、DELL NEW XPS13での動作は確認済みです。他のパソコンでのPD給電については動作保証できません。 ・USB3.1に対応したType-Cコネクタなので表・裏どちらでも差し込みができます。 ・前面にUSB3.0ポート×2、背面にUSB2.0ポート×2を搭載し、キーボードやマウス、USB3.0メモリなど様々なUSB機器を接続でき、Type-Cケーブル1本の接続で快適に使用できます。 ・前面にはUSB Type-Cポート×1も搭載しているのでお手持ちのUSB Type-Cデバイスを接続することも可能です。※前面USB Type-CポートはUSB PD(PowerDelivery)には対応していません。 ・Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 ・パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。<制限事項>※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 【商品仕様】 ・インターフェース規格:USB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換) ・通信速度:5Gbps(USB3.1Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ・コネクタ:USB3.1 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB3.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB3.1 Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) ・供給電流:前面USB3.1Type-Cポート/最大1500mA※USB PD非対応。QuickCharge2.0対応。前面USB3.0ポート/1ポートあたり最大900mA背面USB2.0ポート/1ポートあたり最大500mA背面USB3.1Type-Cポート/最大80W(20V/4A)※USB PD対応。<映像出力部> ・コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1 ・対応解像度:3840×2160(30Hz)2048×1152(24/30Hz)、1920×1200(24/30/60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(30/60/75Hz)、1366×768(30/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(30/60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)800×600(30/60/75Hz) ・インターフェース規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ・通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス ・アクセス方式:CSMA/CD ・ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応 ・電源電圧:5V ※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。<オーディオ部> ・コネクタ:音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子 3.5mmミニジャック×1<共通仕様> ・インターフェース規格:USB仕様 Ver3.1Gen1準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換) ・電源:ACアダプタ(DC20V/4A) ・動作温度範囲:0~40℃ ・動作湿度範囲:20~80% ・サイズ:W171×D75×H27mm(横置き時/スタンド含まず) ・重量:730g ・付属品:ACアダプタ(DC20V/4A)×1、USB Type-Cケーブル(0.5m)×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書) ・対応機種:USB Type-Cコネクタを標準装備しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※動作確認済み機種PD対応/Apple Macbook(2015)、DELL NEW XPS13PD非対応/VAIO S11 ・対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Mac OS 10.10※基本的に対応OS以降のOSバージョンには対応をしておりますが、場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ・JAN:4969887593493

    通常価格
    27,547円
    通常出荷日
    4日目
  • USB/PS2キーボード・マウス変換アダプタ

    USB/PS2キーボード・マウス変換アダプタ

    ミスミ

    USB接続でPS2のキーボード・マウスが使用できます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

    4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

    MOXA

    【特長】  ●10/100M オートセンシング機能  ●ESD保護回路 搭載(15kV ESD:全てのシリアル信号にサージ保護)  ●ソケットモード:TCPサーバ / TCPクライアント / UPD / Real COM  ●Telnetコンソール / Webコンソール / Windowsユーティリティに対応 (構成オプション)  ●SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート  ●2kV 光絶縁保護(NPort 5430Iモデル)  ●広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)

    通常価格
    49,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • USB-PS/2コンバータケーブル USB-CVPS1・USB-CVPS2

    USB-PS/2コンバータケーブル USB-CVPS1・USB-CVPS2

    サンワサプライ

    使い慣れたPS/2マウスまたはキーボードをUSBに接続できるコンバータ。 【特長】 ・今まで使い慣れていたPS/2マウスやキーボードをPS/2ポートの無いパソコンでも使える。 ・Windows標準ドライバを使用するため、専用のドライバソフトのインストールは不要。 【用途】 ・USBインターフェースを持つパソコンと、PS/2マウスやPS/2キーボードを接続可能。

    通常価格
    1,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1000BASE-TX⇔1000BASE-SX シングルモードSCコネクタ

    1000BASE-TX⇔1000BASE-SX シングルモードSCコネクタ

    ミスミ

    ローコスト!ギガビット対応光メディアコンバータ  

    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • 1000BASE-T
    通常価格
    19,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10BASE-T・100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ

    10BASE-T・100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ

    ミスミ

    10BASE-T・100BASE-TX対応光メディアコンバータ      

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    通常価格
    33,900円
    通常出荷日
    5日目
  • 延長ケーブル・USB1.1規格対応

    延長ケーブル・USB1.1規格対応

    ミスミ

    5m(カスケードで最大25m)延長可能なUSBケーブル

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • バスパワー
    • USB 1.1
    通常価格
    2,180円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Bluetooth RS-232C変換アダプター

    Bluetooth RS-232C変換アダプター

    ラトックシステム

    RS-232C機器の接続をBluetoothで簡単無線化 【特長】 ・RS-232C機器に接続するだけでBluetooth接続可能に。 ・離れた場所にあるデジタル測定器などを管理。 ・ペアリングと簡単な通信設定ですぐに使用可能。 ・通信状態がよくわかる通信モニターLED。 ・通信パラメーター/PINコード/デバイス名を設定するサンプルプログラムを添付。 ・2通りの電源の供給方法で、用途に応じて変更が可能。 ・ACアダプターでの給電と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電のどちらでも電源確保が可能(DC5V/1.0A程度の供給が可能)。また、ACアダプター接続時9番ピンから5V出力も可能なため、外部の機器へ電源を供給することもできます。

    通常価格
    19,800円
    通常出荷日
    40日目
    • Economy
    イーサネット⇔光ファイバ メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

    イーサネット⇔光ファイバ メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

    MOXA

    【特長】  ●10/100BaseT(X) オートネゴシエーションおよびオートMDI/MDI-X機能  ●Link Fault Pass-through (LFP) 機能  ●ポート遮断 / 電源障害時の警報出力(リレー出力)  ●冗長電源入力  ●広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)  ●ハザードロケーション(Class 1 Div. 2/Zone 2, IECEx)においても使用可能です。  ●保護構造:IP30(ケース)

    通常価格
    27,923円~
    通常出荷日
    お見積り
  • Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ

    Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ

    バッファロー

    最大10Kmの長距離通信を実現するGiga対応 光メディアコンバーター 【特長】 ・最大20kmの長距離伝送に対応。 ・おまかせ節電NEXT。 ・自動で省エネ、省エネ法基準もクリア!従来のおまかせ節電機能、さらに進化。 ・ポートのリンク状態とLANケーブルの長さを自動判断、自動的に電力調整することで、最大63%の節電を実現。 ・夜間に多くのパソコンがシャットダウンされるオフィスなどで、電力の大幅節電を提供します。 ・この機能に加え、データの帯域使用状態により、電力を自動調整するアイドリングストップモード(IEEE802.3azEEE)※2にも対応し、データが流れていない時の電力も自動的に削減。 ・業務中のオフィスでも自動的に節電をサポートします。 ・ループ検知防止機能を搭載。 ・トラブル発生や障害切り分けの負荷を削減。 ・ネットワーク内のループ箇所を検出し、ループ発生ポートを自動的に無効にする「ループ防止」機能を新たに搭載。 ・ネットワーク運用に大きな影響を及ぼすループ障害からネットワーク全体のダウンを自動的に防ぎます。 ・さらに、ループ防止機能動作時には、スイッチ前面パネルのLEDが点滅してお知らせ。 ・適切なLAN配線への修正をサポートします。 ・USBメモリー復旧機能で交換時の再設定が不要に。 ・付属のUSBメモリーを接続するだけで自動で設定をバックアップ。 ・万が一機器に障害が発生して交換する場合でも、USBメモリーを交換後の機器に挿すだけで障害直前の設定で簡単起動、迅速なネットワーク復旧をサポートします。 ・また、USBメモリーへのバックアップは設定変更時に毎回別名でファイルが作られますので、復旧時にはWeb設定画面から任意のバージョンの設定ファイルを選択することが可能。 ・バージョンアップや設定変更後のトラブルに簡単対処できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    25,823円~
    通常出荷日
    5日目~
  • RS-485リモートI/O、8アナログ入力

    RS-485リモートI/O、8アナログ入力

    ミスミ

    低コスト・堅牢・メンテナンス容易

    通常価格
    30,000円~
    通常出荷日
    20日目
  • RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

    RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

    ミスミ

    LANケーブルでUSB信号を60m延長可能

    • 数量スライド割引
    • バスパワー
    • USB 1.1
    • USB 2.0
    通常価格
    14,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    RS232C/422/485⇔ファイバー・コンバータ

    RS232C/422/485⇔ファイバー・コンバータ

    MOXA

    【特長】  ●リングまたはポイント・トゥー・ポイント通信をサポート  ●伝送距離の延長(RS-232C/422/485)    ・シングルモード:40km(TCF-142-Sモデル)    ・マルチモード:5km(TCF-142-Mモデル)  ●干渉信号の低減:光ファイバ伝送によりEMIやRFIの影響を受けず、    クロストークのない安定した伝送路の確保ができます。  ●ESD保護回路 搭載(15kV ESD:全てのシリアル信号にサージ保護)  ●高速データ転送 最大ボーレート 921.6kbps  ●広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)

    通常価格
    17,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
    通常価格
    26,700円~
    通常出荷日
    31日目~
  • RS-422・485(4ポート)

    RS-422・485(4ポート)

    ミスミ

    LAN経由で4台のRS-422/485機器と双方向通信可能

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CE対応
    • TUV
    • 100BASE-TX
    • 10BASE-T
    • RS232
    通常価格
    48,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる