継電器

富士電機製品を買うならミスミVONA!
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 22日以内
  • 31日以内
  • 40日以内
  • 新SCシリーズ 補助継電器

    新SCシリーズ 補助継電器

    富士電機機器制御

    【特長】 ・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流DC5V,3mA)。 ・豊富なオプション。 ・国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,LRetc.)。 ・IEC規格準拠の端子No.を採用。

    通常価格
    2,132円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MOC-A1シリーズ 過電流継電器

    MOC-A1シリーズ 過電流継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプの過電流継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    お見積り
  • 過電流継電器 K2CA

    過電流継電器 K2CA

    オムロン

    過電流継電器 K2CA 【特長】 ・保護協調重視の静止形OCR。 ・配変OCRおよびMCCBとの保護協調が簡単。 ・1台で三相保護が可能。 ・省スペース、省力化に貢献。 ・円板の動きに匹敵する始動表示、経過時間表示により、保守点検が容易。 ・事故発生相を表示する表示器により、事故後の点検に便利。 ・消費VAを小さくしたため、変流器の負担が軽減。

    通常価格
    28,421円~
    通常出荷日
    3日目
  • 高圧地絡継電器 AGF

    高圧地絡継電器 AGF

    オムロン

    高圧地絡継電器 AGF 【特長】 ・電波ノイズアーク地絡に。 ・高い動作信頼性。 ・電波ノイズに強く、アーク地絡事故等に確実に対応。 ・地絡継電器と零相変流器形OTG-N、形OTG-Dは。 ・それぞれ互換性があります(任意の組み合わせでも、JIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。 ・きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。 ・全機種に警報用端子を設置。

    通常価格
    15,562円~
    通常出荷日
    3日目~
  • MGR-A1シリーズ 地絡継電器

    MGR-A1シリーズ 地絡継電器

    三菱電機

    静止形の地絡継電器であり、高感度・高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    31日目~
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC

    オムロン

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC 【特長】 ・系統連系用保護継電器は、連系される系統や発電機の種類によって必要となる機種が決まります。 ・また、既設に構内事故保護用の継電器があれば不要となる機種もあり、ユーザー毎に異なります。 ・そこで、形K2ZC-N連系用複合継電器は標準ケースに継電器要素(ユニット)を任意に組み合わせることによって構成します。 ・継電器要素は同一のユニット幅に設計されていて、ユニットケースには6要素、5要素、4要素、3要素、2要素を収納できます。

    通常価格
    26,138円~
    通常出荷日
    3日目~
  • MUV-A1シリーズ 不足電圧継電器

    MUV-A1シリーズ 不足電圧継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプの不足電圧継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常価格
    32,796円~
    通常出荷日
    お見積り
  • MDG-A1シリーズ 地絡方向継電器

    MDG-A1シリーズ 地絡方向継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプのZVT対応の地絡方向継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    お見積り
  • 静止形逆電力継電器 K2WR

    静止形逆電力継電器 K2WR

    オムロン

    静止形逆電力継電器 K2WR 【特長】 ・アナログ時分割掛算器により、高精度な電力検出を行います。 ・定格電圧のスイッチ切り換え、整定電流のアナログ可変により、発電機定格に対応可能。 ・電圧入力との共用化により、制御電源は不要。 ・静止形のため、振動、衝撃に強く動作が安定。 ・試験押ボタンにより、回路機能のチェック外部シーケンスのチェックが可能。 ・管理、メンテに便利な始動表示用LEDを装備。

    通常価格
    37,573円~
    通常出荷日
    3日目
  • デジタル形電圧継電器 K2VU / K2VA

    デジタル形電圧継電器 K2VU / K2VA

    オムロン

    デジタル形電圧継電器 K2VU / K2VA 【特長】 ・広範囲な整定タップで協調が容易なデジタル形UVR/OVR。 ・自動試験器との組み合わせで、継電器試験が容易。 ・電圧値の計測が可能。 ・常時監視機能により信頼性が向上。 ・試験スイッチによる強制動作で容易に動作確認が可能。 ・外形寸法はDIN規格に準じ、奥行き88.5mmと小型(端子台除く)。

    通常価格
    34,306円~
    通常出荷日
    3日目
  • 新SCシリーズ 標準形補助継電器

    新SCシリーズ 標準形補助継電器

    富士電機機器制御

    【特長】 ・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流⇒DC5V,3mA)。 ・豊富なオプション。 ・国内外の規格に標準品ででき合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,LRetc.)。 ・メーカー従来品(SRCa50-3/X,SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 ・IEC規格準拠の端子No.を採用。

    通常価格
    3,289円~
    通常出荷日
    40日目
  • MS-Kシリーズ コンタクタ形 機械ラッチ式 直流操作 電磁継電器

    MS-Kシリーズ コンタクタ形 機械ラッチ式 直流操作 電磁継電器

    三菱電機

    投入コイルを0.5秒程度励磁するだけで投入状態を機械的に保持し、引外しは引外しコイルを励磁することによって行います。

    通常出荷日
    22日目~
  • MVG-A1シリーズ 地絡過電圧継電器

    MVG-A1シリーズ 地絡過電圧継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプのZVT対応の地絡過電圧継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    22日目~
  • 継電器 K2GS

    継電器 K2GS

    オムロン

    継電器 K2GS 【特長】 ・地絡事故の多様化に対応した高機能地絡方向継電器。 ・多段階設置時の協調のため、フィーダ優先しゃ断機能を準備。 ・他回線事故解消時の低周波数振動による誤動作防止用ロック回路や、電波の影響を防止する回路を設けて、信頼性を向上。 ・零相動作電圧の整定装置を設けているため残留電圧の影響を回避。 ・フィルタ内蔵のため事故発生時の歪波入力に対して安定した動作。 ・信号レベル検出表示があるため、動作試験や残留分の確認が容易。

    通常価格
    62,078円~
    通常出荷日
    3日目
  • 地絡過電圧継電器 K2GV.

    地絡過電圧継電器 K2GV.

    オムロン

    地絡過電圧継電器 K2GV. 【特長】 ・配電用変電所、特別高圧需要家の地絡保護に。 ・対地容量の大きい系統においても高感度検出が可能です。 ・一般高圧地絡継電器との時間協調が簡単に行えます。

    通常価格
    47,879円
    通常出荷日
    3日目
  • 新SCシリーズ 直流操作形補助継電器

    新SCシリーズ 直流操作形補助継電器

    富士電機機器制御

    【特長】 ・非常電源用直流操作回路に最適です。

    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    40日目
  • MS-Kシリーズ コンタクタ形 標準形 直流操作 電磁継電器

    MS-Kシリーズ コンタクタ形 標準形 直流操作 電磁継電器【1~35個入り】

    三菱電機

    IEC35mmレール取付を採用 高接触信頼性ツイン接点の採用により接触信頼性を向上させています。

    通常出荷日
    22日目~
  • MDG-A2シリーズ 地絡方向継電器

    MDG-A2シリーズ 地絡方向継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプのEVT対応の地絡方向継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    お見積り
  • MS-Kシリーズ コンタクタ形 機械ラッチ式 交流操作 電磁継電器

    MS-Kシリーズ コンタクタ形 機械ラッチ式 交流操作 電磁継電器

    三菱電機

    投入コイルを0.5秒程度励磁するだけで投入状態を機械的に保持し、引外しは引外しコイルを励磁することによって行います

    通常出荷日
    お見積り
  • 新SCシリーズ 機械ラッチ形補助継電器

    新SCシリーズ 機械ラッチ形補助継電器

    富士電機機器制御

    【特長】 ・停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持します。

    通常価格
    5,789円~
    通常出荷日
    40日目
  • MOV-A1シリーズ 過電圧継電器

    MOV-A1シリーズ 過電圧継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプの過電圧継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    お見積り
  • MVG-A2シリーズ 地絡過電圧継電器

    MVG-A2シリーズ 地絡過電圧継電器

    三菱電機

    ディジタルタイプのEVT対応の地絡過電圧継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。

    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

  • コイル定格電圧(V)

    • DC12
    • AC24
    • DC24
    • DC48
    • AC100
    • DC100
    • AC110
    • DC110
    • AC115
    • AC120
    • DC125
    • AC190
    • AC200
    • DC200
    • AC220
    • DC220
    • AC230
    • AC240
    • AC380
    • AC400
    • AC415
    • AC440
    • 3810
  • 極数

    • その他
  • 補助接点

  • 代表規格

  • 寸法 長さ(mm)

    • 66
    • 74
    • 81
    • 112
    • 167
    • 179
    • 181
  • 寸法 幅(mm)

    • 43
    • 53
    • 53.5
    • 56
    • 67
    • 81
    • 152
    • 155
  • 寸法 厚み(mm)

    • 80
    • 107
    • 108
    • 123
    • 128
    • 130.5
    • 135
    • 155
    • 156
    • 161
    • 182.5

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる