その他ヒューズ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 31日以内
  • 40日以内
  • 45日以内
  • 低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ

    低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ

    富士電機機器制御

    小形で取付,取外しが簡単な端子形状。 【特長】 ・全遮断l2tが小さい。 ・半導体素子の保護が,より確実に行なえます。 ・小形で取扱いが簡単。 ・小形で取付けが簡単なL形端子付です。 ・450A定格品までは一本物で対応します。 ・高遮断容量:遮断電流はAC125V,100kA(対称値)です。 ・繰り返し電流に強い。 ・激しい電流変化にともなう負荷電流に対してもヒューエレメントは,十分耐えられる構造となっています。 ・溶断表示スイッチ,マイクロスイッチ(1c接点)も取付け可能。 ・UL規格認定品も準備。 ・一部定格品については,UL規格取得品も準備しています。 ・ヒューズホルダも準備。 ・組込装置のコンパクト化に対応できます。

    通常価格
    1,186円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF,FCK

    低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF,FCK

    富士電機機器制御

    【特長】 ・溶断表示が出ます。 ・75A以上は溶断表示付ですから、多数のヒューズを並べて使用する場合も便利です。 ・外形寸法はJIS規格品。 ・ヒューズリンクの外形寸法は、JISC8314によって違いますので、各社ヒューズとの互換性があります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    212円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 警報用ヒューズ P4/PL4シリーズ

    警報用ヒューズ P4/PL4シリーズ

    大東通信機

    警報用ヒューズ

    通常価格
    298円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク

    富士電機機器制御

    【特長】 ・小さな寸法で大きな遮断電流。 ・100A以下の定格品の定格遮断電流は,AC100kA(DC100kA)です。 ・溶断表示が出ます。 ・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると,スプリングの力で表示が出るようにつくられています。 ・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 ・断路用のカットアウトとして使用できます。 ・取扱い部は,がいしでできていますので,断路用のカットアウトとして使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    158円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

    低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

    富士電機機器制御

    【特長】 ・ご好評の栓形限流ヒューズをベースに,半導体保護を目的として,高速限流遮断タイプとし,全遮断l2tを小さくしたものです。 ・小形で取扱いが簡単:外形寸法が小さく,栓形(縦構造ベース方式)でヒューズ交換など取扱いが簡単です。 ・全遮断l2tが小さい:標準栓形ヒューズリンク(BLA)に比べ半導体素子の保護が,より確実に行なえます。 ・高遮断容量:遮断電流はAC550V100kA(対称値)です。 ・充電部のカバー:30Aまでは表面形ベースに充電部カバーを取付けられます。

    通常価格
    506円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロヒューズ LMシリーズ

    マイクロヒューズ LMシリーズ

    大東通信機

    定格電圧AC/DC48V、端子ピッチ5.08mm、普通溶断タイプのラジアル形マイクロヒューズ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    91円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

    低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・全遮断l2tが小さい。 ・半導体素子の保護が,より確実に行なえます。 ・角形で取扱いが簡単:外形寸法が小さく,角形構造で取扱いが簡単です。 ・高遮断容量:遮断電流はAC125V,250V150kA(対称値)です。 ・溶断表示スイッチも取付可能。 ・ヒューズが溶断すると作動するスイッチ(1aまたは1b)を取付けられます。

    通常価格
    5,466円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 警報用ヒューズ MPシリーズ

    警報用ヒューズ MPシリーズ

    大東通信機

    小型警報用ヒューズ(速断タイプ)

    通常価格
    208円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧限流ヒューズ 表示形ヒューズEF-E ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    低圧限流ヒューズ 表示形ヒューズEF-E ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機機器制御

    【特長】 ・溶断表示付です。 ・可溶線の溶断が表面から容易に識別できます。

    通常価格
    292円
    通常出荷日
    5日目~
  • 銅爪付低温ヒューズ C-F(B種)

    銅爪付低温ヒューズ C-F(B種)【6個入り】

    河村電器産業

    カバースイッチ用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    268円~
    通常出荷日
    3日目
  • JC シリーズ ヒューズ

    JC シリーズ ヒューズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・5~75Aまで定格同一寸法。 ・3/6kVの共用化。 ・40kA大遮断電流。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,789円~
    通常出荷日
    5日目~
  • マイクロヒューズ DMシリーズ

    マイクロヒューズ DMシリーズ

    大東通信機

    定格電圧AC/DC125V、端子ピッチ2.5mm、普通溶断タイプのラジアル形マイクロヒューズ

    通常価格
    188円
    通常出荷日
    5日目~
  • PL形ヒューズリンク(VT用)

    PL形ヒューズリンク(VT用)

    三菱電機

    VTおよび制御電源変圧器用(PL形)

    通常出荷日
    お見積り
  • F-7170シリーズ

    F-7170シリーズ

    サトーパーツ

    φ15×50mm、普通溶断B種のヒューズ管F-7170シリーズです。PSEマーク品で、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    658円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CLS形ヒューズリンク(電動機用コンデンサ用)

    CLS形ヒューズリンク(電動機用コンデンサ用)

    三菱電機

    主に電動機および多頻度開閉用

    通常出荷日
    31日目~
  • 高圧限流ヒューズ Eシリーズ用 ヒューズリンク

    高圧限流ヒューズ Eシリーズ用 ヒューズリンク

    富士電機機器制御

    【特長】 ・全領域遮断形。 ・動作過電圧が2倍以下。 ・ヒューズ単独使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,289円~
    通常出荷日
    40日目
  • CL形ヒューズリンク(変圧器・コンデンサ用)

    CL形ヒューズリンク(変圧器・コンデンサ用)

    三菱電機

    主に変圧器用・小電流遮断性能が特に優れた超広域ヒューズ(変圧器・コンデンサ用)

    通常出荷日
    31日目~
  • 警報用ヒューズ P4Hシリーズ

    警報用ヒューズ P4Hシリーズ

    大東通信機

    P4ヒューズの日放出型

    • 数量スライド割引
    通常価格
    468円
    通常出荷日
    5日目
  • 低圧限流ヒューズ G形ハイカットBPM

    低圧限流ヒューズ G形ハイカットBPM

    富士電機機器制御

    【特長】 ・ヒューズスイッチ“富士G形ハイカット”は公団住宅など中高層アパートにおける引込開閉器ならびに主開閉器として,また,従来のナイフスイッチ+筒形ヒューズに代わる新しいタイプの電源開閉器として適用することを目的に開発したものです。 ・取付け寸法が小さい。 ・充電部が露出しません。 ・手のふれる所がすべて絶縁物でできていますので,感電の心配がありません。 ・付属の端子カバー(オプション)を用いることにより,そのまま直接取付して,閉鎖形としてご使用いただけます。 ・表示窓付です。 ・表示窓からヒューズリンクの装着が目視確認できます。 ・ヒューズの取りかえが安全。 ・ヒューズリンクは必ず電源側から切離された状態で交換されるので安全です。 ・封印孔,ロック付です。 ・定格電流の1.5倍を開閉。 ・250Vまでの回路では,定格の1.5倍までの電流の開閉ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    698円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 警報用ヒューズ SDPシリーズ

    警報用ヒューズ SDPシリーズ

    大東通信機

    小型警報用ヒューズ(タイムラグ溶断タイプ)

    通常価格
    258円
    通常出荷日
    5日目
  • FLG形ヒューズ

    FLG形ヒューズ

    三菱電機

    動作表示棒により、ヒューズの溶断を確認することができます。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    45日目~
  • 10~30kV 特高機器 HHヒューズ 電力用限流ヒューズ

    10~30kV 特高機器 HHヒューズ 電力用限流ヒューズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・DIN規格寸法に準拠、輸出プラント用ヒューズに最適です。

    通常価格
    17,666円~
    通常出荷日
    40日目
  • SCFシリーズ 高圧限流ヒューズ

    SCFシリーズ 高圧限流ヒューズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・全領域遮断形。 ・動作過電圧が2倍以下。 ・ヒューズの単独使用が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,989円~
    通常出荷日
    40日目
  • 低圧限流ヒューズ FNH形 ヒューズリンク

    低圧限流ヒューズ FNH形 ヒューズリンク

    富士電機機器制御

    【特長】 ・低圧幹線電路の保護用に使えます。 ・大きな遮断能力を誇る幹線保護用ヒューズです。 ・100Aから1000Aまでの11定格をそろえました。 ・溶断表示接点も可能です。 ・全定格品,溶断表示付です。 ・溶断表示接点付も製作します。 ・着脱工具をご使用ください。 ・ワンタッチでFNHヒューズの着脱ができる着脱工具を用意しています。 ・本品を使用すれば活線での断路も可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    40日目
  • JB シリーズ ヒューズ

    JB シリーズ ヒューズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・3/6kV 全定格取付径が同一。

    通常価格
    14,266円~
    通常出荷日
    40日目
  • 警報用ヒューズ HPシリーズ

    警報用ヒューズ HPシリーズ

    大東通信機

    厚さ8mmという薄型・コンパクトヒューズ

    通常価格
    358円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧限流ヒューズ SHヒューズBNE

    低圧限流ヒューズ SHヒューズBNE

    富士電機機器制御

    【特長】 ・低圧幹線電路の保護用として使えます。 ・定格遮断電流は200kAと大きく,定格電流も500Aから4000Aまでの7定格がそろっています。 ・溶断表示がついています。 ・全定格,可溶体(エレメント)の溶断を識別できる溶断表示がついています。

    通常価格
    49,899円~
    通常出荷日
    40日目
  • NWF/FLK形 スポットネットワーク用ヒューズ

    NWF/FLK形 スポットネットワーク用ヒューズ

    三菱電機

    RMS200kAというきわめて大きな遮断容量を有しています。

    通常出荷日
    お見積り
  • CL形ヒューズリンク(変圧器用)

    CL形ヒューズリンク(変圧器用)

    三菱電機

    主に変圧器用・小電流遮断性能が特に優れた超広域ヒューズ(変圧器用)

    通常出荷日
    お見積り
  • リンク・リミッタヒューズ TMF

    リンク・リミッタヒューズ TMF

    富士電機機器制御

    【特長】 ・地中配電用に最適。 ・東京電力(株)殿の仕様に合致した,地中配電用のヒューズです。 ・保護協調が可能。 ・TMFヒューズ相互の保護協調,バックアップヒューズやその他の機器との保護協調を考慮した特性です。 ・取付けが簡単。 ・独自の端子形状を採用しました。 ・取付けや取りはずしが便利です。 ・溶断表示装置付。 ・可溶体の溶断が,外部から容易に識別できます。

    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    7日目~
  • BA/BALーPT形 ホウ酸ヒューズ

    BA/BALーPT形 ホウ酸ヒューズ

    三菱電機

    遮断性能は確実。最小溶断電流まで遮断するので、過負荷保護ができる。

    通常出荷日
    お見積り
  • CL形ヒューズリンク(VT用)

    CL形ヒューズリンク(VT用)

    三菱電機

    VTおよび制御電源変圧器用(CL形)

    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

  • 定格電圧(V)

    • 3.6/7.2k
    • 3.6k
    • 7.2k
    • 12k
    • 15/15.5k
    • 24k
    • 36k
    • AC115/DC24
    • 250
    • AC250
    • 460/500
    • 500
    • AC500
    • AC500, DC500
    • AC550
    • 600
    • AC/DC600
    • AC600
    • AC800
    • AC1000
    • AC1500
    • 3600
    • 7200
    • 12000
    • 24000
    • 36000
  • 定格電流(A)

    • 0.3
    • 0.32
    • 0.5
    • 0.63
    • 1
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 2
    • 3
    • 3.2
    • 5
    • 6.3
    • 7
    • 7.5
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 23
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 66
    • 70
    • 75
    • 76
    • 80
    • 88
    • 90
    • 100
    • 120
    • 125
    • 130
    • 140
    • 150
    • 175
    • 200
    • 225
    • 250
    • 260
    • 300
    • 325
    • 350
    • 400
    • 450
    • 500
    • 550
    • 560
    • 600
    • 630
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 1000
    • 1200
    • 1250
    • 1500
    • 1600
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 4000
    • 5000
  • 遮断容量(kA)

    • 2.5
    • 5
    • 6.3
    • 10
    • 12.5
    • 16
    • 20
    • 25
    • 31.5
    • 35
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
    • AC100, DC50
    • 150
    • 200
  • 溶断特性

  • リード線

  • ヒューズサイズ

  • 動作周囲温度

  • 代表規格

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる