コントローラ

ミスミVONAeカタログでは、製造現場の最適制御を提案するカムポジショナ、電子温度調節器などの入力/制御/出力機器をオムロン、渡辺電機工業等のミスミ以外のコントローラもご選定頂けます。

【温度調節器とは】
電子温度調節器は、センサ信号を受け、設定温度になるようヒータなどを制御する装置で、湿度や圧力等の制御に対応する機械です。

【カムポジショナとは】
入力検出器から角度データを取り込み、予め設定したON/OFF角度設定の値に従い出力をON/OFFする機器のことをいいます。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 12日以内
  • 15日以内
  • 19日以内
  • フロートなしスイッチ 61F

    フロートなしスイッチ 61F

    オムロン

    フロートなしスイッチ 61F

    通常価格
    2,920円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電極保持器 PS

    電極保持器 PS

    オムロン

    電極保持器 PS 【特長】 ・形PS-S(R)は電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。 ・形PS-S(R)はビルの給排水などの浄水用で3、4、5極を用意。 ・形PS-31は小型軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。

    通常価格
    1,187円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電極棒および周辺部品 F03-□

    電極棒および周辺部品 F03-□

    オムロン

    電極棒および周辺部品 F03-□ 【特長】 ・形F03-60(電極棒セット)。 ・形F03-01+形F03-02+形F03-03電極棒(1m)、接続ナットとロックナット(2個)を組合せたもの形F03-01(電極棒)。 ・長さは1mです。 ・制御水位レベルに合わせて任意に切断してください。 ・形F03-02(接続ナット)。 ・電極棒が1m以上になる場合に使用します。 ・形F03-03(ロックナット)。 ・電極保持器に電極棒を取りつけるとき、または接続ナットを使うときに使用します。 ・形F03-141P(セパレータ1極用)。 ・形F03-143P(セパレータ3極用)。 ・形F03-145P(セパレータ5極用)。 ・電極棒が1m以上になる場合、電極の接触を防ぐため1mごとにセパレータをお使いください。 ・形BF電極保持器には1極用をご使用ください。 ・5極用は形PS-5Sと形PS-4S保持器にも使用できます。 ・耐食性が要求される場合はSUS316、とくに耐酸性が必要なときはチタンあるいはハステロイをおすすめします。

    通常価格
    318円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 漏液検知帯/ポイントセンサ F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS オプション品

    漏液検知帯/ポイントセンサ F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS オプション品【1~30個入り】

    オムロン

    漏液検知帯/ポイントセンサ F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS オプション品 【特長】 ・超小型サイズで業界最長の漏液監視が可能。 ・電極間抵抗検知方式により、1MΩの高インピーダンス液体を安定検出、薬液純水の液漏れ検出可能。 ・3芯ケーブルを応用したノイズキャンセル回路によりノイズ耐性を向上。 ・交流検出方式により、電触による電極の劣化を防止。 ・電源回路部と検出回路部の絶縁により同一箇所への複数設置が可能。 ・断線を検出後、断線部の再接触による不安定さを排除のため、断線検出後の動作を保持。 ・CEマーキングに適合し、UL規格認定品 ※CEEMS:ESDEN50082-2、EN61000-4-2。

    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RFIDシステム V680 オプション品

    RFIDシステム V680 オプション品

    オムロン

    RFIDシステム V680 オプション品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,515円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A / G9SX-NS

    小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A / G9SX-NS

    オムロン

    【特長】 ・小形非接触式ドアスイッチ/非接触式ドアスイッチコントローラD40A/G9SX-NS。

    通常価格
    23,690円~
    通常出荷日
    3日目
  • 電極棒および周辺部品 F03-□ オプション品

    電極棒および周辺部品 F03-□ オプション品

    オムロン

    電極棒および周辺部品 F03-□ オプション品 【特長】 ・電極棒が1m以上になる場合に使用します。 ・耐食性が要求される場合はSUS316、とくに耐酸性が必要なときはチタンあるいはハステロイをおすすめします。

    通常価格
    16円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアクリーンユニット ZN-A

    エアクリーンユニット ZN-A

    オムロン

    エアクリーンユニット ZN-A 【特長】 ・より薄く、より大風量にこだわったZNシリーズ。 ・柔軟に、スピーディーにクリーン化を実現。 ・クリーンブースのサイズに合わせて選べる3サイズ。

    通常価格
    74,400円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 漏液検知帯/ポイントセンサ F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS

    漏液検知帯/ポイントセンサ F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS

    オムロン

    F03-16PEとF03-16PTは1m単位で長さを指定できます。 ご希望の長さは数量でご指定下さい。 (例1:F03-16PEを10mご希望の場合、F03-16PE 10個) 複数本ご希望の場合はお手数ですが、ご注文を分けて下さい。 (例2:F03-16PEを10m2本ご希望の場合、F03-16PE 10個、F03-16PE 10個) 【特長】 ・電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。 ・布設場所が絶縁性物質場所に使用します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,301円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアパーティクルセンサ ZN-PD

    エアパーティクルセンサ ZN-PD

    オムロン

    エアパーティクルセンサ ZN-PD

    通常価格
    89,752円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電極保持器  BF-□(R) / BS-1(T)

    電極保持器 BF-□(R) / BS-1(T)

    オムロン

    電極保持器 BF-□(R) / BS-1(T) 【特長】 ・高温高圧下、薬液などさまざまな使用環境に合わせたラインアップ。 ・形BF-1は汚水など固有抵抗の低い液体の制御に最適。 ・形BF-(R)は取りつけ強度が要求されるときに使用。 ・形BS-1は耐高温高圧条件が厳しいときに使用。 ・形BS-1Tは耐腐食性が要求されるときに使用。

    通常価格
    1,028円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 過電流/欠相/反相/不足電流検出用 K8AK

    過電流/欠相/反相/不足電流検出用 K8AK

    オムロン

    過電流/欠相/反相/不足電流検出用 K8AK

    通常価格
    6,863円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 水中電極 ビニールコードPH

    水中電極 ビニールコードPH

    オムロン

    水中電極 ビニールコードPH 【特長】 ・電極帯は塩化ビニール被覆のステンレス電線で、電極間が無接触。 ・水槽と天井のスペースが狭いところにも使用可能。 ・汚水、水垢のたまりやすい深井戸ポンプの用途には形PH-1を、水面までの距離が長い用途には形PH-2を用意。

    通常価格
    2,067円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ボルティジ・センサ SDV

    ボルティジ・センサ SDV

    オムロン

    ボルティジ・センサ SDV 【特長】 ・電圧検出アラーム用途に最適なボルティジセンサ。 ・タイマ機能つきを新たにシリーズ追加。 ・過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。 ・オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)。 ・動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加(形SDV-FHT)。 ・分流器形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。 ・交流電圧、直流電圧用(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。 ・直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。 ・復帰値整定範囲がさらに広く整定可能(2~30%形SDV-F)。 ・動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備(形SDV-F、-D)。 ・安全規格UL、CSA取得(形SDV-F)。

    通常価格
    21,190円~
    通常出荷日
    3日目
  • モータ・リレー SE

    モータ・リレー SE

    オムロン

    モータ・リレー SE 【特長】 ・DIN(48×96)サイズに保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータリレー。 ・JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。 ・保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせ可能。 ・動作要素LEDで事故点検が容易。 ・幅広い電流整定(1~160A)、時間整定(1~40s)が1台で可能。 ・反相検出は電圧方式のためモータを起動させずに逆転を防止。 ・電流波形が歪んでいる回路、インバータ回路、コンデンサ負荷での使用はできません。

    通常価格
    10,431円~
    通常出荷日
    3日目~
  • カムポジショナ H8PS オプションケーブル

    カムポジショナ H8PS オプションケーブル

    オムロン

    カムポジショナ H8PS オプションケーブル

    通常価格
    2,150円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC

    オムロン

    漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC 【特長】 ・形F03-16SF/形F03-16SFC。 ・漏水検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。 ・形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。 ・乾燥後は元の白色に戻ります。

    通常価格
    7,852円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 単相電力調整器 G3PW

    単相電力調整器 G3PW

    オムロン

    単相電力調整器 G3PW 【特長】 ・電力調整器が機能性能アップ。 ・高精度かつ多機能を楽々実現。 ・ヒータ断線検出機能(ヒータ抵抗値にもとづくヒータ断線検出で、より正確な断線検出が可能。 ・複数ヒータ中一本断線検出可能)。 ・デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 ・制御モード選択が可能(位相制御最適サイクル制御)。 ・通信(RS-485)による出力量の設定や負荷電流のモニタが可能。 ・稼動時間のモニタリングが可能。 ・4つの位相制御方式の選択が可能(位相角比例制御(形G3PX互換モード)/電圧比例制御/電圧自乗比例制御/定電流制御)。 ・幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ・ULおよびCEマーキング対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,910円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz) V600シリーズ オプション品

    RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz) V600シリーズ オプション品

    オムロン

    RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz) V600シリーズ オプション品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    308円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

    フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

    オムロン

    【特長】 ・フレキシブルセーフティユニットG9SXオプション品。

    通常価格
    17,010円~
    通常出荷日
    3日目~
  • カムポジショナ H8PS

    カムポジショナ H8PS

    オムロン

    カムポジショナ H8PS

    通常価格
    29,387円~
    通常出荷日
    3日目
  • カムポジショナ オプション品

    カムポジショナ オプション品

    オムロン

    カムポジショナ オプション品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    447円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 漏水警報器/漏水検知器  61F-WLA/61F-GPN-V50

    漏水警報器/漏水検知器 61F-WLA/61F-GPN-V50

    オムロン

    漏水警報器/漏水検知器 61F-WLA/61F-GPN-V50

    通常価格
    11,527円
    通常出荷日
    3日目
  • 漏液検出器 K7L

    漏液検出器 K7L

    オムロン

    漏液検出器 K7L 【特長】 ・漏液検知帯の耐薬品性を強化、半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途にお応えします。 ・電極間抵抗検知方式。 ・50MΩインピーダンス液体から一般水まで安定検出。 ・しかも検知レンジは4段階に設定できるため、液体に合わせた検出が可能。 ・交流検出方式。 ・検出帯への信号供給は交流を採用しているため電触を起こさず安全。 ・専用防爆バリア(別売)。 ・危険雰囲気中で、漏液検出器の使用可能な小型専用防爆バリアをシリーズ化。 ・ノイズキャンセラー(PAT)。 ・3芯ケーブルを応用したノイズキャンセル回路により、ノイズ耐性にすぐれた安定した漏液検出が可能。 ・多チャンネル使用。 ・電源回路部と検出回路部の絶縁により同一箇所への複数設置が可能。 ・耐薬品性に優れた漏液検知帯。 ・電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用。 ・酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。 ・CMP装置の計量槽の漏液検出。 ・ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止。 ・半導体製造装置の結露液漏れ検出。 ・洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出。 ・薬液タンクのパイプ継手部の漏液検出。 ・パイプの継手部など漏液の可能性のある部位に検知帯を巻き付けて液漏れを検出。 ・メッキ装置の洗浄水レベル検出。 ・洗浄槽内の純水のレベルを検出。 ・高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。 ・注.防爆エリアでひとつの水槽に形K7Lを2個以上ご使用になる場合は、必ず水槽をアース接地してください。

    通常価格
    15,352円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • イオナイザ ZJ-FA20

    イオナイザ ZJ-FA20

    オムロン

    イオナイザ ZJ-FA20 【特長】 ・高性能低価格のスタンダードイオナイザ。 ・0.8秒の高速除電。 ・内蔵のセンサで常時イオンバランスをコントロール。 ・フルオープン構造で簡単安心メンテナンス。 ・アルミプロファイルへの簡単取りつけ。

    通常価格
    40,980円
    通常出荷日
    40日目
  • エアクリーンユニット ZN-A オプション品

    エアクリーンユニット ZN-A オプション品

    オムロン

    エアクリーンユニット ZN-A オプション品

    通常価格
    2,152円~
    通常出荷日
    2日目~
  • セーフティマット/マットコントローラ UM/MC3

    セーフティマット/マットコントローラ UM/MC3

    オムロン

    セーフティマット/マットコントローラ UM/MC3 【特長】 ・設置やメンテナンスが容易になった新型セーフティマット。 ・専用コントローラとの組み合わせによりPLd/安全カテゴリ3(ENISO13849-1)を実現。 ・複数マットの接続が容易なコネクタ方式。 ・豊富なマットサイズを品揃え。 ・EN1760-1、ENISO13849-1(PLd/安全カテゴリ3)認証取得。 ・ANSI/RIA15.06-1999をはじめ北米の安全規格にも適合。

    通常価格
    66,498円
    通常出荷日
    お見積り
  • カムポジショナ 3F88L

    カムポジショナ 3F88L

    オムロン

    カムポジショナ 3F88L

    通常価格
    66,759円~
    通常出荷日
    3日目~
  • モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ

    モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ

    ミスミ

    4軸のモータ制御とI/O制御をワンボードに搭載したコンパクトボディ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 交互運転リレー 61F

    交互運転リレー 61F

    オムロン

    交互運転リレー 61F 【特長】 ・モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転*で緊急対応可能。 ・ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。 ・形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。 ・コンパクトタイプ(形61F-AN)とコンパクトプラグインタイプ(形61F-APN2)を用意。 ・片方運転にする場合は外部シーケンスで切り換えスイッチを設ける必要があります。

    通常価格
    6,215円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • モータ・リレー K2CM

    モータ・リレー K2CM

    オムロン

    モータ・リレー K2CM 【特長】 ・JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。 ・保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。 ・テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。 ・また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。 ・盤内占有面積の小さい一体形構造。 ・注.インバータにて使用する場合は、負荷側配線長インバータキャリア周波数。 ・基本周波数負荷状況により使用条件が異なります。 ・過負荷要素の動作値に誤差を生じますので、ご使用前に動作試験を行っていただくことをご推奨します。

    通常価格
    11,619円~
    通常出荷日
    3日目~
  • デジタルバータイプイオナイザ ZJ-BAS

    デジタルバータイプイオナイザ ZJ-BAS

    オムロン

    デジタルバータイプイオナイザ ZJ-BAS 【特長】 ・クラス最高レベルの本格除電。 ・センシングバリアブルAC方式で高速かつきめ細かな除電。 ・連結構造でワイドエリアをムラなく除電。 ・デジタルイオンディスプレイで簡単確実設定。

    通常価格
    105,192円~
    通常出荷日
    3日目~
  • イオナイザ アクセサリ

    イオナイザ アクセサリ

    オムロン

    イオナイザ アクセサリ

    通常価格
    3,048円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 逆相欠相リレー K8DS-PH

    逆相欠相リレー K8DS-PH

    オムロン

    逆相欠相リレー K8DS-PH

    通常価格
    5,346円
    通常出荷日
    3日目
  • ボルティジ・センサ LG2

    ボルティジ・センサ LG2

    オムロン

    ボルティジ・センサ LG2 【特長】 ・自動化省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。 ・2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。 ・検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネットリレーと同じセンスで電圧の制御が可能。 ・電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。 ・機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクトプラグインタイプ。 ・AC100V、200Vと使い分けに便利。 ・使用温度範囲-10~+40℃。

    通常価格
    6,367円~
    通常出荷日
    3日目
  • カレントセンサ SAO

    カレントセンサ SAO

    オムロン

    カレントセンサ SAO 【特長】 ・モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。 ・反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。 ・電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。 ・プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。 ・電流波形が歪んでいる回路、インバータ回路、コンデンサ負荷での使用はできません。

    通常価格
    10,584円~
    通常出荷日
    3日目
  • 環境あんどん

    環境あんどん

    オムロン

    環境あんどん

    通常価格
    809,088円
    通常出荷日
    3日目
  • 漏電監視リレー K6ER

    漏電監視リレー K6ER

    オムロン

    【特長】 ・漏電監視リレーK6ER。

    通常価格
    6,282円~
    通常出荷日
    3日目
  • 零相電圧検出装置 VOC-1MS2

    零相電圧検出装置 VOC-1MS2

    オムロン

    零相電圧検出装置 VOC-1MS2 【特長】 ・形VOC-1MS2。 ・零相電圧検出装置。 ・形K2GS地絡方向継電器や形K2GV-C地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために下記の関連機器をセットしたものです(形VOC-1Mも単品販売しておりません)。

    通常価格
    64,544円
    通常出荷日
    3日目
  • フレキシブル・セーフティユニット G9SX

    フレキシブル・セーフティユニット G9SX

    オムロン

    フレキシブル・セーフティユニット G9SX 【特長】 ・論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。 ・部分制御と全体制御の構築が可能。 ・半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。 ・詳細なLED表示により故障診断が可能。 ・IEC/EN61508(SIL3)およびISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)、認証取得(TÜVSÜD)UL、CSA認証取得。 ・2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。 ・最大150秒のオフディレー時間が設定可能。 ・2点の論理接続入力。

    通常価格
    38,499円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 漏電リレー K6EL

    漏電リレー K6EL

    オムロン

    漏電リレー K6EL 【特長】 ・低圧回路における電気機器の絶縁劣化などによる漏電を常時監視検出。 ・インバータ負荷対応の耐高周波ノイズ特性アップの高信頼性を実現。 ・漏電リレーと貫通形零相変流器(ZCT)に互換性があり。 ・貫通形ZCTは試験端子つきで漏電リレーの動作試験が容易。

    通常価格
    9,968円~
    通常出荷日
    3日目
  • インテリジェントフラグI/II V600-HA オプション品

    インテリジェントフラグI/II V600-HA オプション品

    オムロン

    インテリジェントフラグI/II V600-HA オプション品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,708円~
    通常出荷日
    3日目~
  • DC電源  導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/-BC

    DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/-BC

    オムロン

    DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/-BC 【特長】 ・AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能。 ・しかも電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく、安定検出を実現。 ・回路処理による自己保持で、出力のONまたはOFFの自己保持選択が可能。 ・動作抵抗0~100kΩの感度可変型のため、幅広い液体に対応可能。 ・従来の波立ちによるリレー接点チャタリングをNPN出力にすることで接点磨耗を解消。 ・CEマーキングに適合し、UL/CSA規格認定品。

    通常価格
    12,347円~
    通常出荷日
    3日目
  • サイクルコントロールユニット G32A

    サイクルコントロールユニット G32A

    オムロン

    サイクルコントロールユニット G32A 【特長】 ・SSRと組み合わせて高精度な温度制御を可能にするユニット。 ・サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。 ・SSRと組み合わせれば、単相はもちろん三相負荷にも使用可能。 ・内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。 ・スリムスタイル ねじ取りつけはもちろんDINレール取りつけも可能。 ・連結端子で形G3PAと密着取りつけ可能。 ・絶縁トランスを内蔵。 ・100~240Vフリー電源。

    通常価格
    1,602円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS

    セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS

    オムロン

    【特長】 ・セーフティガードスイッチングユニットG9SX-GS。

    通常価格
    47,381円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる