パイロットランプ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 13日以内
  • 15日以内
  • φ6・7・8・9・10 UPシリーズLED式小形表示灯

    φ6・7・8・9・10 UPシリーズLED式小形表示灯【1~10個入り】

    IDEC

    選べるサイズ。φ6・7・8・9・10を完備。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    211円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10φDAシリーズ

    10φDAシリーズ

    坂詰製作所

    AC100V,200V用電源に直接接続可能なLEDランプを使用したLED表示灯となります。トランスレスの為,スペース取り付け可能です。(10φDAシリーズ) 【特長】 ・AC.100V,200V用電源にダイレクト接続!。 ・使用電圧・電流。 ・低発熱・長寿命そして高輝度照光!。 ・赤・緑・橙・青・白の5種類の発光色! <仕様変更> ・在庫限りで、AC専用よりAC/DC共用品へのダイレクト電源接続となります。  ※新仕様: AC/DC 100V(AC/DC 90V ~ AC/DC 132V)  ※新仕様: AC/DC 200V(AC/DC 180V ~ AC/DC 264V)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト

    IDEC

    【特長】 ・保護構造は防噴流IP65(IEC60529)。 ・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格の適合品。

    通常価格
    1,083円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-5701シリーズ

    BN-5701シリーズ

    サトーパーツ

    定番品φ10平丸型ネオンブラケットです。メタルフード付きBN-35の取り扱いもございます。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    211円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-2-Nシリーズ

    DB-2-Nシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・定番品φ8の丸型LEDブラケット、DB-2-Nシリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    173円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯φ16

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯φ16

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。 ・AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。 ・文字彫刻板挿入式です。 【用途】 ・通電表示や警告表示などに。

    通常価格
    1,149円~
    通常出荷日
    1日目~
  • BN-7シリーズ

    BN-7シリーズ

    サトーパーツ

    φ10の丸型ネオンブラケットBN-7シリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    237円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8φDULシリーズ

    8φDULシリーズ

    坂詰製作所

    従来のLEDイメージを拡域する超高輝度LED表示灯です。点灯時と不点灯時の色差を明確に判断出来ます。(8φDULシリーズ) 【特長】 ・奥行きのない場所にも取付可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    328円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-9-Tシリーズ

    DB-9-Tシリーズ

    サトーパーツ

    定番品φ6の丸型LEDブラケット、DB-9-Tシリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    159円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-1-Nシリーズ

    DB-1-Nシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・定番品φ8の丸型LEDブラケット、DB-1-Nシリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    168円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 8φDOFシリーズ

    8φDOFシリーズ

    坂詰製作所

    DC6V~DC60V電圧に対応可能です。表示灯の為,電圧変動を気にせずご使用になれます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    410円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 10φDULシリーズ

    10φDULシリーズ

    坂詰製作所

    従来のLEDイメージを拡域する超高輝度LED表示灯です。点灯時と不点灯時の色差を明確に判断出来ます。(10φDULシリーズ) 【特長】 ・奥行きのない場所にも取付可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    255円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-10-Tシリーズ

    DB-10-Tシリーズ

    サトーパーツ

    定番品φ6の丸型LEDブラケットDB-10-Tシリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    159円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵のLED表示灯です。 ・防水・防滴タイプでIP65認定品です。 ・動作温度範囲が-30~+85℃と幅広くなっております。 【用途】 ・通電表示や警告表示などに。

    通常価格
    354円~
    通常出荷日
    1日目
  • DB-15-Tシリーズ

    DB-15-Tシリーズ

    サトーパーツ

    ワンタッチ装着可能な小型LEDブラケットDB-15-Tシリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    102円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-5668シリーズ

    BN-5668シリーズ

    サトーパーツ

    定番品φ10メタルフード付き丸型ネオンブラケットです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    273円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯

    坂詰製作所

    【特長】 ・長さ200mmのリード線付です。 ・環境制限下対応のLED表示灯です。 ・防水・防滴タイプでIP65認定品です。 ・動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。 【用途】 ・通電表示や警告表示などに。

    通常価格
    475円
    通常出荷日
    1日目~
  • DB-40-NLシリーズ

    DB-40-NLシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・ワンタッチ装着可能な丸型LEDブラケット、DB-40-NLシリーズ。 ・約100mmのリード線を装着、安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    167円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-3802シリーズ

    BN-3802シリーズ

    サトーパーツ

    φ9の丸型ネオンブラケットです。本体は黄銅で、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    355円~
    通常出荷日
    25日目~
  • DB-40-Nシリーズ

    DB-40-Nシリーズ

    サトーパーツ

    定番品 ワンタッチ装着可能な丸型LEDブラケットです。ハンダ付け兼用110タブ端子を装着。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    112円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-35シリーズ

    BN-35シリーズ

    サトーパーツ

    φ10のメタル平丸型ネオンブラケットです。BN-5701にメタルフードを付けたもので、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    320円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ8 A8シリーズ 表示灯

    φ8 A8シリーズ 表示灯

    IDEC

    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ8シリーズ表示灯。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    40日目~
  • BN-17-Rシリーズ

    BN-17-Rシリーズ

    サトーパーツ

    φ10の丸型ネオンブラケット、BN-17-Rシリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    248円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-4-NAシリーズ

    DB-4-NAシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・φ8の丸型LEDブラケット、DB-4-NAシリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    212円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-9-Cシリーズ

    BN-9-Cシリーズ

    サトーパーツ

    φ7の小型ネオンブラケットBN-9-Cシリーズです。約65mmのリード線付きの、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    264円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-41-Nシリーズ

    DB-41-Nシリーズ

    サトーパーツ

    ワンタッチ装着可能な丸型LEDブラケットです。ハンダ付け兼用110タブ端子を装着。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    112円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-8シリーズ

    BN-8シリーズ

    サトーパーツ

    φ10の丸型ネオンブラケットBN-8シリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    237円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ10 A1シリーズ 表示灯

    φ10 A1シリーズ 表示灯

    IDEC

    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ10シリーズ表示灯。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    40日目
  • DB-13-Tシリーズ

    DB-13-Tシリーズ

    サトーパーツ

    φ6の丸型LEDブラケットDB-13-Tシリーズです。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • BN-5665シリーズ

    BN-5665シリーズ

    サトーパーツ

    φ10丸型ネオンブラケットです。メタルフード付きBN-5668も取り扱っております。安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    223円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC100V接続) Φ8 赤

    サカズメ LED表示灯 DA-8JPL (AC/DC100V接続) Φ8 赤

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 ・AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 ・パネルカット:φ8.2 ・発光色:赤 ・レンズ色:透明 ・長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。 【用途】 ・電源表示灯用 ・電源のON、OFF表示灯 【商品仕様】 ・定格電圧(V):AC/DC100(90~132) ・定格電流(mA):1.0~2.5 ・結線方法:リード線(L=200mm UL1430 AWG24) ・メタルフレーム ・絶縁耐圧:AC1800V1分間(充電部アース間) ・絶縁抵抗:DC500V100MΩ以上(充電部アース間) ・トラスココード:788-8601 【材質/仕上】 ・本体/フランジ:真鍮クロームメッキ ・レンズ:ポリカーボネート樹脂

    通常価格
    582円
    通常出荷日
    お見積り
  • UPシリーズ LED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

    UPシリーズ LED式小形表示灯ワンボード対応タイプ【10個入り】

    IDEC

    【特長】 ・小形表示灯のワンボード化を実現。 ・IDEC・H6/L6/LWシリーズユニットと同一基板で使用可能。 ・照光色は5種類。 ・赤(R)、緑(G)、黄(Y)、アンバー(A)、乳白(W)。 ・ローコスト。

    通常価格
    2,898円~
    通常出荷日
    40日目
  • モールドフレーム形高輝度LED表示灯

    モールドフレーム形高輝度LED表示灯

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。 ・AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。 ・200mmのリード線(UL1007 #24)付です。 【用途】 ・通電表示や警告表示などに。

    通常価格
    900円
    通常出荷日
    お見積り
  • サーキットボーイ Aシリーズ

    サーキットボーイ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・端子部形状は、PC端子形、ブラケットマウント形、PC-H端子形、PC-V端子形と豊富なバリエーションです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    214円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超高輝度対応 HBシリーズ

    超高輝度対応 HBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・HBシリーズ照光式押ボタンスイッチと同形状同取付け寸法です。 ・セットでご使用になることにより、パネルデザインを一層高めることができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    385円~
    通常出荷日
    3日目~
  • DB-17-Nシリーズ

    DB-17-Nシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・φ7の2色発光丸型LEDブラケット、DB-17-Nシリーズ。 ・素子は白で、赤又は緑に発光します。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    295円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DB-41-NLシリーズ

    DB-41-NLシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・ワンタッチ装着可能な丸型LEDブラケット、DB-41-NLシリーズ。 ・約100mmのリード線を装着。 ・安心の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    177円~
    通常出荷日
    20日目~
  • BN-9-Eシリーズ

    BN-9-Eシリーズ

    サトーパーツ

    φ7の小型ネオンブラケットBN-9-Eシリーズです。約65mmのリード線付きの、安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    221円~
    通常出荷日
    25日目
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯φ10

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯φ10

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。 ・赤・緑の2色発光となります。 ・200mmのリード線付です。 ・使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。 【用途】 ・通電表示や警告表示などに。

    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    13日目
  • サーキットボーイ Gシリーズ

    サーキットボーイ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・端子部形状は、PC端子形とPC-V端子形の2種類を用意しました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    189円~
    通常出荷日
    3日目~
  • DB-5-Nシリーズ

    DB-5-Nシリーズ

    サトーパーツ

    【特長】 ・φ8の丸型LEDブラケット、DB-5-Nシリーズです。 ・安心・信頼の日本製です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    20日目
  • コントロールユニットパイロットライト

    コントロールユニットパイロットライト

    IDEC

    【特長】 ・防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットのパイロットライトです

    通常価格
    3,119円~
    通常出荷日
    10日目~
  • サカズメ ランプ交換型超高輝度LED表示灯(AC200V接続) 緑 Φ16

    サカズメ ランプ交換型超高輝度LED表示灯(AC200V接続) 緑 Φ16

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。 ・AC100V用電源にダイレクトに接続できます。 ・E-10形ランプ交換タイプになります。 【用途】 ・電源表示灯用。 ・電源のON、OFF表示灯。 【商品仕様】 ・定格電圧(V):AC200 ・発光色:緑 ・レンズ色:緑 ・定格電流(mA):2.5~5.0 ・結線方法:M2.6×セムスネジ ・パネルカット:φ16 ・発光色:緑 ・トラスココード:788-5857 ・質量:22g 【材質/仕上】 ・フランジ:真鍮、クロームメッキ ・本体:PBT樹脂(黒色) ・レンズ:ポリカーボネート樹脂 ・端子金具:真鍮ニッケルメッキ

    通常価格
    1,339円
    通常出荷日
    1日目
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯φ10

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯φ10

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。 ・赤・緑の2色発光となります。 ・200mmのリード線付です。 【用途】 ・通電表示や警告表示などに。

    通常価格
    935円~
    通常出荷日
    1日目~
  • サカズメ ランプ交換型LED表示灯(AC/DC24V接続) 緑 Φ16

    サカズメ ランプ交換型LED表示灯(AC/DC24V接続) 緑 Φ16

    坂詰製作所

    【特長】 ・抵抗器内蔵のLED表示灯です。 ・AC/DC24V用です。 ・E-10形ランプ交換タイプになります。 【用途】 ・電源表示灯用。 ・電源のON、OFF表示灯。 【商品仕様】 ・定格電圧(V):AC/DC24 ・発光色:緑 ・レンズ色:緑 ・定格電流(mA):12 ・結線方法:M2.6×セムスネジ ・パネルカット:φ16 ・定格電圧(V):AC/DC24 ・定格電流(mA):12 ・発光色:緑 ・トラスココード:788-5873 ・質量:22g 【材質/仕上】 ・フランジ:真鍮、クロームメッキ ・本体:PBT樹脂(黒色) ・レンズ:ポリカーボネート樹脂 ・端子金具:真鍮ニッケルメッキ

    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる