警報機・ブザー

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ブザー(丸胴形φ16) M2BJ

    ブザー(丸胴形φ16) M2BJ

    オムロン

    【特長】 ・胴体長22㎜丸胴形Φ16シリーズ。 ・一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。

    通常価格
    2,125円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    φ16シリーズ AH164/165形

    φ16シリーズ AH164/165形

    富士電機機器制御

    接点の追加・交換が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,453円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズ DR30形

    φ30シリーズ DR30形

    富士電機機器制御

    接点・トランスユニットの追加・交換が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,417円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22シリーズ DR22形

    φ22シリーズ DR22形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,636円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子音報知器BM

    電子音報知器BM

    パトライト

    機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー 【特長】 ・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 ・超小型ながら90dB(at1m)の大音量(BM-H型)です。 ・BM型は85dB(at1m)、BM-D型は80dB(at1m)NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。 ・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。 ・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。 ・防塵・防噴流構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。 ・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます

    CAD
    2D
    通常価格
    2,738円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブザー 警報用(バリュー品)

    ブザー 警報用(バリュー品)

    ミスミ

    16種類の音が出せる大型ブザーです

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    ミスミ

    標準形に加えてIP54の防まつ形ブザーも用意

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格
    1,895円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子音報知器BK

    電子音報知器BK

    パトライト

    BK1台で32音の音色を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ 【特長】 ・前面スイッチボリュームカードスロットでカンタン操作。 ・音量調整は本体前面での操作が可能です。 ・従来本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、設置面からの操作が可能となり操作性が向上しました。 ・埋込み専用タイプ。 ・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)を採用しています。 ・コンパクトながら最大95dB(at1m)の大音量タイプ。 ・また、本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。 ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 ・環境にやさしい欧州RoHS指令に適合しています。 ・CE規格に準拠。 ・海外規格対応でグローバルにお使いいただけます(24V仕様)。 ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。 ・音色グループ選択スイッチで、32音の音色を使い分けていただけます。 ・A~Hの設定でビット入力方式で8音の音色を再生いただけます。 ・I~Oの設定でテスト音(ピーポピーポ)が再生します。 ・動作確認/音量調整にご使用いただけます。 ・Pの設定でバイナリ入力方式で32音の音色を再生いただけます。 ・SDカードで音色組合せを自由に設定変更できます

    CAD
    2D
    通常価格
    11,538円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EHS/EHVシリーズ

    EHS/EHVシリーズ

    パトライト

    業界最高レベル、最大音圧110dB(at 1m)。業界初!シーンに合わせた2種類の音特性。 【特長】 ・M3仕様は、防振ゴムを取付けることで、耐振性7Gを達成し、自動車部品用の振動試験規格〈JIS D 1601-1995 3種B種〉をクリアしました。 ・4種類の動作モードの選択が可能(EHS型はホールド再生のみ)。 ・最大再生時間220秒(EHV型)。 ・周囲の環境に応じた音圧レベル設定ができる減音機能。 ・キャブタイヤ仕様と端子台仕様の2つの配線タイプ。 ・1台でNPN・PNP両方のトランジスタ出力に対応(M1仕様)。 ・アラーム・メロディ63音内蔵(EHS型は32音)。 ・MP3データ共用で表現力アップ(EHV型)。 ・プレイリストエディタ2対応。 ・CEマーキング適合(M2仕様を除く)。 ・UL Listed (File No.S24210)(M3仕様を除く)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,478円~
    通常出荷日
    15日目~
  • ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

    ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格のブザーです

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • CE対応
    • TUV
    • VDE
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    1,454円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブザー 器具用(バリュー品)

    ブザー 器具用(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の2音式器具用ブザーです

    • 数量スライド割引
    • RoHS
    CAD
    2D
    通常価格
    534円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型MP3再生報知器BSV

    薄型MP3再生報知器BSV

    パトライト

    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献。 標準アラーム15音内蔵(音源の変更を行いますと内蔵音源は消去されますのでご注意ください) 【特長】 ・前面からのかんたん取付け。 ・わずか、19.9mmの薄型コンパクトデザイン。 ・パネル取付け、壁面取付け両用タイプです。 ・薄型ながら最大87dB(at 1m)の大音量タイプです。 ・本体前面にあるボリュームで音量調整ができます。 ・多彩な再生モードで用途に応じた設定ができます。 ・信号入力で減音ができます(減音機能使用時は再生メッセージ数に制限があります)。 ・トランジスタオープンコレクタ対応です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,147円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22  LWシリーズブザー

    φ22 LWシリーズブザー

    IDEC

    【特長】 ・内蔵のスライドスイッチの切換えにより、連続音/断続音(長)/断続音(短)の選択が可能。 ・LWシリーズコントロールユニットとの集合密着取付けが可能。 ・ブザー駆動部の着脱は集合密着取付け時も容易に可能。 ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。 ・ベゼル形状は丸形・正角形の2種類を完備。 ・端子形状は、はんだづけ兼用タブ端子とプリント基板用端子の2種類を完備。 ・ワンボード化が可能。 ・ブザー音と同期して点灯/点滅する赤色LED表示付も完備。

    通常価格
    2,462円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16 UZ6形ブザー

    φ16 UZ6形ブザー

    IDEC

    φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。

    通常価格
    1,710円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホーン型電子音報知器EWHS

    ホーン型電子音報知器EWHS

    パトライト

    EWHSオリジナルワイドホーンがクリアな音を実現。屋外でも威力を発揮する105dB(at 1m)大音量タイプ 【特長】 ・ホーン形状概念図〈ワイドホーン型〉。:従来型に比べ、ドライバを前方に配置することでホーンの全長を長くでき、低音から高音までクリアで聞き取りやすい音質で大音量を発生させることができます。 ・1台で32音の音色を内蔵。ディップスイッチで32音から音色選択。 ・内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 ・防滴構造採用(IP53)のため、水気や粉塵の多い工場で使用できます。 ・取付けステーは、ステンレス製でさびません。 ・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

    CAD
    2D
    通常価格
    10,306円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30 AZ形電磁ブザー

    φ30 AZ形電磁ブザー

    IDEC

    振動板式の電磁式。 【特長】 ・電子式(DC24V用)と電磁式(AC110V用AC220V用)完備。 ・ANNZ形電子ブザー。 ・発振回路とスピーカを組み込んだソリッドステート式。 ・明快な音色(600~800Hz)の単一音で警報の役目をはたします。 ・AZ形電磁ブザー。 ・振動板式の電磁式。 ・当社のKGN形AGA形コントロールボックスへの取付けなどにご使用頂けます。

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホーン型電子音報知器EWH

    ホーン型電子音報知器EWH

    パトライト

    EWHオリジナルワイドホーンがクリアな音を実現。屋外でも威力を発揮する105dB(at 1m)大音量タイプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    14,777円~
    通常出荷日
    15日目~
    • Economy
    ブザー(φ16) [ADP16B4]

    ブザー(φ16) [ADP16B4]

    デカ

    デカは台湾トップクラスのスイッチメーカー 定格24Vのφ16小型ブザー。連続音タイプを3形状ご用意 【特長】 ・定格24Vのお得な価格のブザー。 ・形状を3種類ご用意したので、スイッチの形状に合わせて選定頂けます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,380円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 盤用MP3音声合成報知器BKV

    盤用MP3音声合成報知器BKV

    パトライト

    MP3採用の高音質音声合成報知器。95dB(at 1m)の大音量を実現しました。音源(MP3データ)はお客様にてご用意ください。 【特長】 ・埋込み専用タイプです。 ・コンパクトながら最大95dB(at 1m)の大音量タイプです。 ・本体前面にあるボリュームで音量調整ができます。 ・SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更がおこなえます。 ・環境にやさしい欧州RoHS指令に準拠しています。 ・多彩な再生モードで用途に応じた設定ができます。 ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応です。 ・EC指令に適合しており、CEマーキングを表示しています。 ・組込み機器に合わせて選べる2色があります。 ・保護等級IP54(正方向取付け時フロントのみ)です。

    CAD
    2D
    通常価格
    27,648円
    通常出荷日
    20日目
  • 圧電サウンダ(他励振タイプ)組込用(バリュー品)

    圧電サウンダ(他励振タイプ)組込用(バリュー品)【10個入り】

    ミスミ

    (注意)発信回路なしで4.0kHzのパルス駆動

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • CE対応
    • TUV
    • VDE
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    1,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 漏電火災警報器(受信機) LGR

    漏電火災警報器(受信機) LGR

    河村電器産業

    漏電を感知してお知らせします。 【受信機】  ●LGR1 :電源AC100V、警戒回路1、外部接点1c  ●LGR2 :電源AC100V又は200V、警戒回路1、外部接点1c  ●LGR3 :電源AC100V又は200V、警戒回路2、外部接点1c  ●LGR3R:電源AC100V又は200V、警戒回路2、外部接点2a

    通常価格
    7,380円~
    通常出荷日
    4日目
  • φ30 ANNZ形電子ブザー

    φ30 ANNZ形電子ブザー

    IDEC

    【特長】 ・発振回路とスピーカを組み込んだソリッドステート式。 ・明快な音色(600~800Hz)の単一音で警報の役目をはたします。

    通常価格
    4,706円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 盤用MP3音声合成報知器BDV

    盤用MP3音声合成報知器BDV

    パトライト

    MP3採用の高音質音声合成報知器。小型ながら87dB(at 1m)の大音量を実現しました 【特長】 ・音量調整は本体前面での操作が可能です。 ・従来本体背面にあったスイッチを前面に配置することで、設置面からの操作が可能となり操作性が向上しました。 ・埋込み専用タイプです。 ・コンパクトながら最大87dB(at 1m)の大音量タイプです。 ・本体前面にあるボリュームで音量調整ができます。 ・環境にやさしい欧州RoHS指令に準拠しています。 ・多彩な再生モードで用途に応じた設定ができます。 ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応です。 ・EC指令に適合しており、CEマーキングを表示しています(BDV-15JFのみ)。 ・組込み機器に合わせて選べる2色のフロントパネルがあります。 ・保護等級IP54(正方向取付け時フロントのみ)です。 ・メッセージは、標準メッセージ3,000種類以上からご指定頂ければ無料です。 ・SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更がおこなえます。

    CAD
    2D
    通常価格
    21,640円
    通常出荷日
    20日目
  • コントロールユニット電磁ブザー

    コントロールユニット電磁ブザー

    IDEC

    【特長】 ・EZ型電磁ブザーは一般防爆構造になっています

    通常価格
    4,523円
    通常出荷日
    5日目~
    • Economy
    ブザー(φ22)

    ブザー(φ22)

    テンド

    テンド社は中国、台湾で圧倒的なブランド力を誇る台湾のスイッチメーカー 定格24Vのφ22ブザー。連続音、断続音の2タイプをご用意 【特長】 ・お得な価格のブザーです。 ・連続音、断続音の2タイプをご用意しました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 漏電火災警報器 LGR

    漏電火災警報器 LGR

    河村電器産業

    漏電を感知してお知らせします。 【受信機・ZCTのセット構成】  ●LGR1100  :受信機 AC100V        +零相変圧器 屋外貫通型 100A (LGR1+ZCT1)  ●LGR1200  :受信機 AC100V        +零相変圧器 屋外貫通型 200A (LGR1+ZCT2)  ●LGR2100  :受信機 AC100Vまたは200V +零相変圧器 屋外貫通型 100A (LGR2+ZCT1)  ●LGR2200  :受信機 AC100Vまたは200V +零相変圧器 屋外貫通型 200A (LGR2+ZCT2)   ●LGR2100B :受信機 AC100Vまたは200V +零相変圧器 屋内分割型 100A (LGR2+ZCT1B)  ●LGR1H 150:受信機 AC100V        +零相変圧器 屋外分割型 150A (LGR1H+ZCT15B)

    通常価格
    12,488円~
    通常出荷日
    4日目
  • キュービクル用埋込型漏電火災警報器(本体) LGR

    キュービクル用埋込型漏電火災警報器(本体) LGR

    河村電器産業

    インバータ負荷対応受信機 ●零相変流器はZCT1N、ZCT1S、ZCT2S、ZCT1BS、ZCT2BS   のいずれかと組み合わせてご使用ください。 ●音響装置(受託評価適合品)と組み合わせてご使用ください。   (推奨品:BZ 1K) ●1回路 AC100V

    通常価格
    11,353円
    通常出荷日
    4日目
  • 警報設定器

    警報設定器

    エム・システム技研

    薄暗い場所でも前面LEDパネルより設定が容易で、また安全の為、ロック機能も完備。 【特長】 ・プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 ・温度による表示・設定。 ・ヒステリシス幅変更可能。 ・オンディレータイマ。 ・上限、下限設定可能。 ・前面キーにより設定可能。 ・設定値をソフトキーによりロック可能。 ・警報時接点オンまたはオフが選択可能。 ・外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 ・接点は200VAC系と100VDC系で使用可能。 ・DINレール密着取付可能

    通常価格
    14,000円~
    通常出荷日
    6日目
  • デジタルヒータ断線警報器 K8AC

    デジタルヒータ断線警報器 K8AC

    オムロン

    デジタルヒータ断線警報器 K8AC 【特長】 [高分解能のデジタル計測で高精度ヒータ断線 警報可能] ・複数ヒータ回路の一本断線警報が可能。断線時の微小電流変化をデジタル判定処理で検出できます。 [スクリューレスクランプ端子採用で配線工数削減](形K8AC-H2シリーズのみ) ・緩みのないねじなし端子(スクリューレスクランプ端子)のため、ねじ締めのトルク管理や増し締めなどの作業を省け、工数削減に貢献します。 ・配線時の作業は、端子部へ被覆付棒端子(スリーブ端子)を差し込むだけの簡単配線。 [外付けCT比とCT貫通回数設定の簡単スケーリング搭載](形K8AC-H2シリーズのみ) ・①CT比と②CT貫通回数を入力するだけの簡単スケーリング設定。 [ヒータ制御方式に合わせて2タイプをシリーズ化] ・ON/OFF制御、位相制御、サイクル制御ヒータのヒータ断線警報を実現したタイプをラインナップしております。 [ヒータのレアショートによる過電流検出やSSR故障も検出可能] ・過電流検出設定でヒータ断線警報だけでなく、レアショートによる過電流も検出可能です。 ・ヒータ電流と温度調節器からの制御出力を監視することでSSRショート故障やSSRオープン故障を検出します。 ・SSR故障検出により温度制御不能状態を早期に発見できます。 [位相制御ヒータのヒータ断線警報に対応](形K8AC-HPタイプ) ・温度調節器からの制御出力量に合わせて断線検出値をシフトします。 ・位相制御やサイクル制御の場合、温度調節器の電流出力(4~。 ・20mA)の信号に応じて出力の電力量をアナログ的に制御します。 ・形K8AC-Hは温度調節器の制御出力量に連動してヒータ断線。 ・警報値をシフトさせるため、安定したヒータ断線警報を実現します。 ・電力調整器の勾配設定に対応できます。 ・電力調整器で勾配設定を行う場合、勾配設定に応じたゲート電流レベルを設定してください。

    通常価格
    24,861円~
    通常出荷日
    3日目~
  • DC 24V/92mm 強力ブザー

    DC 24V/92mm 強力ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径4.5mm(3穴) ・屋内用 ・非常警報用 ・音量…93dB ・サイズ…直径92×50(H)mm ・定格電圧…DC24V ・配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。 ・JAN:4518340801394

    通常価格
    7,304円
    通常出荷日
    1日目
  • 漏電火災警報器  AGD

    漏電火災警報器 AGD

    オムロン

    漏電火災警報器 AGD 【特長】 ・30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル。 ・基本機能はそのままにコンパクト化を実現。 ・表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に(形AGD-U2除く)。 ・デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、より精度の高い漏電監視を実現しました。 ・出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。 ・角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載(形AGD-U2除く)。 ・お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。 ・リニューアル品すべてが自動復帰手動復帰選択可能(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)。

    通常価格
    10,334円~
    通常出荷日
    3日目~
  • φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

    φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

    IDEC

    ブザーユニットの後部へワンタッチ装着できます 【特長】 ・φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。 ・IDEC,APシリーズLED表示灯(φ16)とサイズや端子配置を統一。 ・別売の可変方式フリッカユニットにより、約30~600回/分の断続吹鳴も可能。 ・フリッカユニットの装着は、ブザーユニットの後部へワンタッチ。

    通常価格
    1,462円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アラームユニット AR

    アラームユニット AR

    河村電器産業

    組合せ自在で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応。10 回路の警報受信機能を搭載したコンパクトなユニットです。 【特長】  ●電源電圧はAC100V、AC200Vのどちらでも使用できます。  ●ランプモード切替スイッチ    DIPスイッチの切替で、各回路ごとにランプモードの切替が可能です。点滅モードは警報に、    点灯モードは運転表示ランプなどにご利用いただけます。 【アラームコンポーネントシステム】  ●アラームユニットは、基本ユニットと増設ユニットがあり各ユニットとも10回路を1ユニットとし、    警報回路数に応じ   必要ユニットを接続する方式です。ユニットの組合せにより、    1コンポーネント最大30回路(基本ユニット×1、増設ユニット×2)の警報、監視が可能です。  ●基本ユニット:単体でも使用できるユニットで、増設ユニットを2ユニットまで接続できます。  ●増設ユニット:基本ユニットに接続して使用します。ユニット自体には押釦スイッチ、ブザー、    一括警報出力などはなく基本ユニットと共用になります。

    通常価格
    22,208円~
    通常出荷日
    3日目
  • ヒータ断線警報器 K2CU

    ヒータ断線警報器 K2CU

    オムロン

    ヒータ断線警報器 K2CU 【特長】 ・小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。 ・成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。 ・高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。 ・小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。 ・形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。 ・電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動による。 ・ヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。

    通常価格
    8,862円~
    通常出荷日
    3日目~
  • アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

    アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

    河村電器産業

    表示部と端子部が分かれたアラームユニットです。盤の内機にターミナルユニットを取付けることにより、配線が簡単に行えます。

    通常価格
    39,877円~
    通常出荷日
    6日目
  • 薄型MP3再生報知器 BSV-L型

    薄型MP3再生報知器 BSV-L型

    パトライト

    最大再生時間520秒! 業界最薄(2015年7月現在、パトライト調べ)19.9mm。装置の小型化に対応した省スペース設計のMP3再生報知器です。 【特長】  ・最大再生時間520秒。  ・わずか、19.9mmの薄型コンパクトデザイン。  ・パネル取付け、壁面取付け両用タイプです。  ・薄型ながら最大87dB(at 1m)の大音量タイプです。  ・信号入力で減音ができます。(減音機能使用時は再生メッセージ数に制限があります)  ・トランジスタオープンコレクタ対応(対応トランジスタ:NPN)です。  ・環境にやさしい欧州RoHS指令に準拠しています。  ・UL Recognized Component( File No.S24210)  ・IP54(パネル取付け時 正方向取付けフロントのみ)です。  ・メッセージは、標準メッセージ3,000種類以上からご指定頂ければ無料です。(その他特注メッセージは別途費用が必要です)  ・SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更がおこなえます。   ※製品に登録済みの音声データは、メッセージ書き込みをすると上書きにより消去されます。    また、外部にデータの書き出しはできません。 【カラーバリエーション】  ・本体色(前面)は、オフホワイトのみとなります。 型番 : BSV-24NL-W /BSV-24NLM-W

    CAD
    2D
    通常価格
    12,499円~
    通常出荷日
    30日目
  • AC/DC 12-24V ブザー

    AC/DC 12-24V ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径16mm用 ・サイズ…24(W)×52(D)×18(H)mm ・定格電圧…AC/DC12/24V ・断続音切換片付 ・音量…80dB以上 ・IP00(開放形) ・JAN:4518340750074

    通常価格
    2,226円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット直径30mm用 ・サイズ…44×44×73(H)mm ・音量調整ツマミ付 ・定格電圧…AC100V ・音量(dB)…80 ・JAN:4518340801424

    通常価格
    6,544円
    通常出荷日
    1日目
  • 22mm用  ブザー(LEDランプ付)

    22mm用 ブザー(LEDランプ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径22mm用 ・サイズ…30(W)×76.5(D)×37(H)mm ・LEDV球使用 ・定格電圧…AC/DC12/24V ・連続音と断続音の切換が可能 ・音量…70dB以上(前方1m) ・IP00(開放形) ・JAN:4518340257757

    通常価格
    5,014円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/92mm 強力ブザー

    AC100V/92mm 強力ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径4.5mm(3穴) ・屋内用 ・非常警報用 ・音量…93dB ・サイズ…直径92×50(H)mm ・定格電圧…AC100V ・配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。 ・JAN:4518340801356

    通常価格
    4,554円
    通常出荷日
    1日目
  • DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー

    DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット直径30mm用 ・サイズ…44×44×73(H)mm ・音量調整ツマミ付 ・定格電圧…DC24V ・音量(dB)…85 ・JAN:4518340801455

    通常価格
    10,134円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC200V/92mm 強力ブザー

    AC200V/92mm 強力ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径4.5mm(3穴) ・屋内用 ・非常警報用 ・音量…93dB ・サイズ…直径92×50(H)mm ・定格電圧…AC200V ・配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。 ・JAN:4518340801370

    通常価格
    4,554円
    通常出荷日
    1日目
  • AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット直径30mm用 ・サイズ…44×44×73(H)mm ・音量調整ツマミ付 ・定格電圧…AC200V ・音量(dB)…80 ・JAN:4518340801431

    通常価格
    6,544円
    通常出荷日
    1日目
  • 漏電火災警報器  AGD オプション

    漏電火災警報器 AGD オプション

    オムロン

    漏電火災警報器 AGD オプション

    • 数量スライド割引
    通常価格
    323円
    通常出荷日
    3日目
  • AC200V 電磁ブザー

    AC200V 電磁ブザー

    エスコ

    【商品仕様】 ・IDEC ・型式…AZ12N ・パネルカット…直径30mm用 ・音量…90dB ・振動板式の電磁式 ・定格電圧…AC200V ・吹鳴時間…5分間 ・JAN:4518340900318

    通常価格
    7,019円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる