積層信号灯

パトライト 積層情報表示灯 LA6
パトライト 積層信号灯 LRシリーズ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 5日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 18日以内
  • 20日以内
  • 21日以内
  • 22日以内
  • 23日以内
    • おすすめ
    LED小型積層信号灯LCE

    LED小型積層信号灯LCE

    パトライト

    省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプながら低価格。電球タイプに比べトータルで省資源化が実現します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    3,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR4)

    シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR4)

    パトライト

    さらに明るく、さらに響く、さらに使いやすく、さらに強く! 積層信号灯を真剣に進化させました

    通常価格
    4,788円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR6)

    シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR6)

    パトライト

    さらに明るく、さらに響く、さらに使いやすく、さらに強く! 積層信号灯を真剣に進化させました

    CAD
    2D
    通常価格
    5,508円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED中型積層信号灯LME

    LED中型積層信号灯LME

    パトライト

    LME5段式まで標準品、電球タイプからの切り替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ 【特長】 ・5段式まで標準品、電球タイプからの切替えにも最適。 ・省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,075円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED薄型小型積層信号灯LE

    LED薄型小型積層信号灯LE

    パトライト

    5色のLEDユニットを標準ラインアップ。明るく小型・低価格・低消費電力を実現 【特長】 ・超高輝度LEDの採用で充分な光量を確保。 ・光源に赤、黄、超高輝度緑、超高輝度青、超高輝度白の5色を取り揃えました。 ・また、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用しています。 ・色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造。 ・ユニットの色によって配線が決められているため、色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・ダブルリフレクションシステム。 ・独自のダブルリフレクション構造、レンズカットグローブと5色の超高輝度LEDユニットで明るくムラ無く光を拡散します。 ・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 ・FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。 ・70~85(12Vは70~80)dB(at1m)の間で調整できます。 ・設置後の音量調節もレバー操作で簡単。 ・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(AC100/220VはNPNのみ)。 ・12/24V仕様のみCEマーキング対応品です(EN/IEC規格適合品)。 ・欧州RoHS指令対応品です。 ・12/24V仕様のみUL規格対応品(UL508/FileNo.E215660)

    CAD
    2D
    通常価格
    3,534円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED薄型小型積層信号灯LES-A

    LED薄型小型積層信号灯LES-A

    パトライト

    コストパフォーマンスを追及した明るいLED薄型積層信号灯 【特長】 ・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 ・光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。 ・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます(最下段交換不可)。 ・防塵・防噴流IP54

    CAD
    2D
    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED積層信号灯付き電子音報知器

    LED積層信号灯付き電子音報知器

    パトライト

    大音量を発するホーン内臓の音声構成/電子音報知器。離れた場所からもよく見えるLED積層信号灯付き。アラーム、メロディ32音内蔵(LKEH-FV型は内蔵音なし) 【特長】 ・ヘッドカバーには耐油性に優れたアロイ樹脂を採用(オイルミスト環境にも配慮)。 ・ボディ部分には耐候性に優れたAES樹脂を採用。 ・光ユニットには、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ・光ユニット表面の凸凹をなくし、ホコリがたまらない構造を実現。 ・反射鏡の新規設計により上下方向からの視認性をアップ。 ・ホーン形状の最適化設計により、音圧105dB(at 1m)を達成。 ・ボリューム、選択スイッチ、SDカードスロットを前面に配置し、設置後でも設定変更が容易。 ・選択スイッチの操作によりテスト音が再生され、動作確認/音量調整時にご使用いただけます。 ・欧州RoHS指令対応。CE規格にも準拠(24V仕様)しており、グローバルにお使いいただけます。 ・減音線の入力で約20dB減音でき、タイマーやセンサと組み合わせ夜間減音動作等ができます。 ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 ・UL対応タイプもあります。 ・保護特性IP53で水気や塵の多い工場でもお使いいただけます。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR5)

    シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR5)

    パトライト

    さらに明るく、さらに響く、さらに使いやすく、さらに強く! 積層信号灯を真剣に進化させました

    通常価格
    5,148円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Φ30・40・50・60 LED積層信号灯

    Φ30・40・50・60 LED積層信号灯

    ミスミ

    AC/DC24V用の国産LED積層信号灯。積層信号灯本体、追加用のネジ、LEDユニット、台座を在庫品で取り揃え。2段から5段のセット型番も在庫品でご用意。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CE対応
    通常価格
    200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED超スリム積層信号灯

    LED超スリム積層信号灯

    パトライト

    アルミボディを採用した超スリムタイプ、小型機器などに最適です 【特長】 ・色配列の組替えや増段が簡単、ユニット構造。 ・ユニットの色によって配線が決められているため、色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ・ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 ・本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。 ・色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 ・NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 ・CEマーキング対応品です(EN/IEC規格適合品)。 ・UL規格対応品(UL508/File No.E215660)。

    通常価格
    3,828円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NHシリーズ ネットワーク監視表示灯

    NHシリーズ ネットワーク監視表示灯

    パトライト

    ネットワークの異常を検知。 光で、音で、メールで即座にお知らせします。 【特長】  ・幅広いプロトコルに対応しています。  ・HTTP・SMTP・RSH・SNMP・DHCP等各種プロトコルに対応  ・NMS(ネットワーク管理・統合・監視ソフト等)と容易に連携  ・リモートシェルコマンドで簡単制御可能  ・SNMP SETコマンドでも容易に制御可能  ・ICMPに対応(最大24ノードまでPING監視が可能)  ・Webブラウザ上でIPを含む細かな本体設定が可能  ・監視レベルに応じた、4種類のブザー鳴動が可能  ・信号灯部分は3段、3種類のサイズバリエーション

    CAD
    2D
    通常価格
    57,899円
    通常出荷日
    5日目~
  • LED超スリム積層信号灯MP-A

    LED超スリム積層信号灯MP-A

    パトライト

    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です 【特長】 ・色配列の組替えや増段が簡単、ユニット構造。 ・ユニットの色によって配線が決められているため、色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・プリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ・ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 ・本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています ・防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。< br>・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 ・CEマーキング対応品です(EN/IEC規格適合品)。 ・欧州RoHS指令対応品です。 ・UL規格対応品(UL508/File No.E215660)。

    通常価格
    4,613円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED小型積層回転灯

    LED小型積層回転灯

    パトライト

    LEDの採用で、電球切れによる電球交換を不要にしました 【特長】 ・新開発のLED集積ユニットおよび、反射システムにより輝度を大幅にアップしました。 ・光源にLEDを採用(赤・黄15個、緑30個)、電球切れを解消。 ・複数(1~3)の外部信号で、各種の情報を色別に表示できます。 ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(NPNトランジスタのみ対応)。 ・ブラシレスモータを採用しているので長寿命です。 ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段~全段に連動できます(KESB型)。 ・ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KESB型)

    CAD
    2D
    通常価格
    11,899円~
    通常出荷日
    20日目~
  • LED小型積層信号灯LCS

    LED小型積層信号灯LCS

    パトライト

    低価格・省電力・メンテナンスフリーのショートボディ小型積層信号灯 【特長】 ・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブで、視認性を追求しています。 ・光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。 ・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。 ・色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(DC24Vのみ)。 ・CEマーキング対応品です(EN/IEC規格適合品)UL規格対応品(UL508/FileNo.E215660)

    CAD
    2D
    通常価格
    4,024円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED中型積層信号灯LHE

    LED中型積層信号灯LHE

    パトライト

    5段式まで標準品、電球タイプからの切り替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,038円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄型LED壁面取付け積層信号灯

    薄型LED壁面取付け積層信号灯

    パトライト

    新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ 【特長】 [機器にスッキリフィット。薄型!奥行き37.5mm] ・薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。 ・光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。 [新開発のLED照射構造で側面からも高い視認性] ・LEDの照射方向の設定で、側面の輝度を確保できる照射構造(特許出願中)を開発し、側面方向からの視認性を高めました。 [悪環境下でも使用できる防塵・防噴流構造IP65] ・水気や塵埃の多い工場でも使用できる防塵・防噴流構造IP65(FB型はIP54)。 [5色の高輝度LEDで低価格、低消費電力を実現] ・超高輝度LEDの採用で、電球に比べ格段に消費電力が低く、省電力化が図れます。3段式から5段式をラインアップしました。 ・欧州RoHS指令対応品です。

    通常価格
    12,956円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LD6A形LED積層表示灯

    LD6A形LED積層表示灯

    IDEC

    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。 【特長】 ・装置のイメージをスタイリッシュに演出します。 ・レンズ間に非照光部分があるストライプデザインを採用し、高輝度LED内臓により、外乱光の影響も受けにくく、照光色がはっきりと視認できます。 ・各方向からの高い視認性を実現する独自のレンズ形状を採用。 ・取付方法は、アルミフレームなどに簡単に取り付けられるフレーム取付けタイプのほか、壁取付けタイプ、直取付けタイプ、ポール取付け(円形台座付/L形金具付)タイプの5タイプを完備。 ・機械や装置のデザインに合わせた選択が可能。 ・点滅周期は国際規格IEC60073に適合した、1.75Hz(約105点滅/1分間)を採用。 ・人間工学に基づいたブザー音(3.3kHz、2パターン)が360度に拡がり、音圧の調整も可能(70~90dB)。 ・保護構造IP65(点灯/点滅/ブザータイプ、ポール取付けL形金具付タイプでL形金具を未使用時はIP54)。 ・クリアレンズタイプも完備。

    通常価格
    5,406円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR7)

    シグナルタワー 積層信号灯 LRシリーズ (LR7)

    パトライト

    さらに明るく、さらに響く、さらに使いやすく、さらに強く! 積層信号灯を真剣に進化させました

    通常価格
    12,060円~
    通常出荷日
    20日目
  • LED壁面取付け積層信号灯

    LED壁面取付け積層信号灯

    パトライト

    大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯 【特長】 ・大型機器などに取り付ける際の視認性を確保します。 ・壁面にピッタリ取付けできる、今までにないデザインを採用しました。縦配列は、もちろん横配列での設置もできます。大型機器など天面6に取付けた場合の視認性の低下を壁面に取付けることで解消できます。 ・5色揃った高輝度LEDラインアップ。 ・光源に赤、黄、緑、青、白の5色を取り揃えました。 ・また、グローブには耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しています。 ・色配列の組替えや増段が簡単、ユニット構造

    通常価格
    11,798円~
    通常出荷日
    20日目~
  • LED中型積層信号灯LMS

    LED中型積層信号灯LMS

    パトライト

    低価格・省電力・メンテナンスフリーのショートボディ中型積層信号灯 【特長】 ・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 ・光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。 ・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。 ・色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。 ・機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・防塵・防噴流IP

    通常価格
    5,099円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ユニット式積層信号灯

    ユニット式積層信号灯

    パトライト

    LED、電球、ブザーユニットで、組合せ・組替えが自由にできます 【特長】 ・KUS-EA:LEDタイプKUS-S:白熱電球タイプKUS-B:ブザータイプKUS-FC,C,F:ベースユニット。 ・表示ユニットにディップスイッチ装備。 ・機器に設置後のユニットの増段(1~4段)や組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。 ・超高輝度LEDとダブルリフレクションシステムで明るく、しかも電球切れの心配がありません(EAタイプ)。 ・80dB(at1m)の高音量(ピポピポ)で、無音から最大音量までの、音量調節も可能です(Bタイプ)。 ・NPN,PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等の直接駆動が可能です(ベースユニット:FC,Cタイプ)。 ・機器の設置や移動の際に、便利さ実感。 ・従来品では、機器の搬入や移動時に壁面などに接触して破損してしまうこともありましたが、取り外し自由なKUSなら、そんなアクシデントもありません。 ・少ないストックで機器に合わせた用途に対応。 ・ベースユニットと表示ユニットの組み合わせで信号灯を構成するため、多彩な用途に少ない在庫で対応でき、省スペース化がはかれ、在庫管理の手間も大幅に削減できます。 ・機器に設置後の増段、変更もカンタン。 ・機器に設置後の表示ユニットの増段や変更(消費電力合計21Wまで)の際も、ディップスイッチを切り換えるだけで、配線操作のわずらわしさがありません。 ・用途に応じて、ユーザーサイドでも簡単に変更できます(PAT.)

    CAD
    2D
    通常価格
    3,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED大型積層信号灯

    LED大型積層信号灯

    パトライト

    トリプルリフレクションで遠くからの視認性にも優れ、大型機器や高所への取り付けに最適。 【特長】 ・大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさと下方向からの視認性を高めたトリプルリフレクションシステム(PAT.P)。 ・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。 ・色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大85dB(at 1m)の大 音量ブザーを内蔵。 ・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24Vのみ)。 ・24V仕様はCEマーキング対応(EN/IEC規格適合品EN60598-1:1993)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    14,727円~
    通常出荷日
    20日目~
  • LA6シリーズ

    LA6シリーズ

    パトライト

    『予防保全』、『予兆監視』、『工程の平準化』の見えなかった情報マルごと。

    通常価格
    25,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワンタッチ組立てLED積層信号灯LU7

    ワンタッチ組立てLED積層信号灯LU7

    パトライト

    LU7組立て工具が不要!超簡単ワンタッチ積層信号灯 【特長】 ・組立て組替えが簡単な独自のワンタッチユニット構造。 ・載せて、ひねるだけで組立てが完了します。 ・各ユニットの接点は、従来の表示灯に比べ長寿命で頑丈な独自の半円形状接点構造です。 ・組立て時、下段のレンズの垂直接点にしっかり固定され、確実な給電を可能とする高い信頼性を発揮します。 ・カラー端子台で配線が単純明快。 ・ベースユニット内の配線用端子台は各レンズ色に対応し配色されていますので、一目で確認が出来ます。 ・押込んでロッキング解除する端子台なので特別な道具も必要なく配線が出来ます。

    通常価格
    2,062円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型積層回転灯

    小型積層回転灯

    パトライト

    小型機器に最適な、軽量・コンパクトサイズです 【特長】 ・カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。 ・複数(1~3)の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。 ・独自の長寿命耐振型電球を使用しています。 ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(NPNトランジスタのみ対応)。 ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段~全段に連動できます(KJSB型)。 ・ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KJSB型)。 ・当社のオリジナルモデルです。 ・類似品にご注意ください

    CAD
    2D
    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    20日目~
  • USB制御積層式表示灯

    USB制御積層式表示灯

    パトライト

    USBで、接続機器からの信号を光で表示 【特長】 ・汎用性の高いUSB接続の信号灯。 ・USBから表示灯の点灯/消灯の制御が行えます。 ・MicrosoftVB(VisualBasic)などによりプログラム作成することで制御コマンドを実行し動作します。 ・3色のφ25積層信号灯一体型。 ・USBバスパワーで動作するため、別電源が不要です

    通常価格
    28,517円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワンタッチ組立てLED積層信号灯LU5

    ワンタッチ組立てLED積層信号灯LU5

    パトライト

    LU5組立て工具が不要!超簡単ワンタッチ積層信号灯 【特長】 ・組立て組替えが簡単な独自のワンタッチユニット構造。 載せて、ひねるだけで組立てが完了します。各ユニットの接点は、従来の表示灯に比べ長寿命で頑丈な独自の半円形状接点構造です。組立て時、下段のレンズの垂直接点にしっかり固定され、確実な給電を可能とする高い信頼性を発揮します。 ・カラー端子台で配線が単純明快。 ベースユニット内の配線用端子台は各レンズ色に対応し配色されていますので、一目で確認が出来ます。押込んでロッキング解除する端子台なので特別な道具も必要なく配線出来ます。 ・LEDの使用によりメンテナンスフリー。 最新の長寿命・超高輝度LEDを採用しています。独自のプリズムデザインが明るさを強めどんな方向、距離からでも優れた視認性を誇ります。 ・移動ラクラク。 信号灯の上部を簡単に取り外し出来るので、装置などへの設置後も高さを気づかう事なく移動や運搬も簡単におこなえます。

    通常価格
    1,669円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 積層回転灯

    積層回転灯

    パトライト

    様々な機器にマッチする、ベストセラーの積層回転灯です 【特長】 ・カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。 ・複数(1~4)の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。 ・独自の長寿命耐振型電球を使用しています。 ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段~全段に連動できます(KJB型)。 ・ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KJB型)

    CAD
    2D
    通常価格
    12,263円~
    通常出荷日
    20日目~
  • LED中型積層信号灯LME-S/Q

    LED中型積層信号灯LME-S/Q

    パトライト

    省電力、低価格にくわえ省スペースを実現。1段で3色または4色のマルチカラータイプ 【特長】 ・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 ・光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造(PAT.P)。ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。 ・防塵・防噴流IP65構造(FB型

    通常価格
    6,405円~
    通常出荷日
    20日目
  • パソコン制御信号灯

    パソコン制御信号灯

    パトライト

    【特長】 ・ネットワークからの信号を光と音で表示します。 ・3色の信号灯一体型。 ・赤、黄、緑の3色の点灯・点滅と2つの音色のブザーでネットワーク上の情報を伝達することができます。 ・エラー時の復帰が簡単! ・PHN側で通信エラーが発生した場合、自己リセットをおこない、自動復帰します。 ・クリアスイッチによる手動リセットの設定もできます。

    通常価格
    73,751円
    通常出荷日
    お見積り
  • ネットワーク対応積層信号灯LE-C

    ネットワーク対応積層信号灯LE-C

    パトライト

    LE-Cオープンフィールドネットワーク対応の積層信号灯 【特長】 ・ダブルリフレクションシステム。 ・スイッチやセンサ、モータドライバなどの産業用デバイスや各種コントローラなどが、接続された既設のネットワークに、専用のI/Oターミナルを使用することなく直接ネットワーク接続できます。 ・アドレス(局番)や伝送速度は簡単に変更できます。 ・信号灯を点灯させるための機器として、PLC取付型各種ネットワーク用マスターや、パソコン接続のI/Fカードなどが必要です。 ・ユニット色ごとに対応する出力ビットが固定されているので、色配列を変更しても点灯色は変わりません。 ・本体に耳にやさしい電子音ブザーを2音内蔵(ピピピピ、ピーピーピー)、しかも大音量で音量調節できます(Bタイプ)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,496円~
    通常出荷日
    30日目~
  • NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    日惠製作所

    【特長】 ・1段で多色発光します。 ・広範囲の明るさを実現しています。 【用途】 ・制御機器などに使用。 【商品仕様】 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):DC24 ・消費電力(W):2.2 ・タイプ:点灯 ・色:赤・黄・緑・青 ・段数:1 ・取付タイプ:直付け式 ・容器保護等級:IP54 ・色:多色 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):DC24 ・消費電力(W):2.2 ・直取付 ・容器保護等級:IP54 ・モータレスLED ・点灯タイプ ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181638 ・トラスココード:818-3314 ・質量:233g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    5,843円
    通常出荷日
    1日目
  • NHLφ60 ネットワーク監視表示灯

    NHLφ60 ネットワーク監視表示灯

    パトライト

    ネットワークの異常を検知。 光で、音で、メールで即座にお知らせします。 【特長】  ・幅広いプロトコルに対応しています。  ・HTTP・SMTP・RSH・SNMP・DHCP等各種プロトコルに対応  ・NMS(ネットワーク管理・統合・監視ソフト等)と容易に連携  ・リモートシェルコマンドで簡単制御可能  ・SNMP SETコマンドでも容易に制御可能  ・ICMPに対応(最大24ノードまでPING監視が可能)  ・Webブラウザ上でIPを含む細かな本体設定が可能  ・監視レベルに応じた、4種類のブザー鳴動が可能  ・信号灯部分は1~5段、3種類のサイズバリエーション

    CAD
    2D
    通常価格
    57,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

    NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

    日惠製作所

    【特長】 ・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。 ・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。 ・小型でありながら高輝度で回転します。 【用途】 ・周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):70 ・奥行(mm):70 ・高さ(mm):123 ・電源(V):DC12~24 ・消費電力(W):0.9 ・色:赤 ・モータレスLED ・回転タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345180990 ・トラスココード:818-3285 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    4,180円
    通常出荷日
    1日目
  • NHPφ40 ネットワーク監視表示灯

    NHPφ40 ネットワーク監視表示灯

    パトライト

    ネットワークの異常を検知。 光で、音で、メールで即座にお知らせします。 【特長】  ・幅広いプロトコルに対応しています。  ・HTTP・SMTP・RSH・SNMP・DHCP等各種プロトコルに対応  ・NMS(ネットワーク管理・統合・監視ソフト等)と容易に連携  ・リモートシェルコマンドで簡単制御可能  ・SNMP SETコマンドでも容易に制御可能  ・ICMPに対応(最大24ノードまでPING監視が可能)  ・Webブラウザ上でIPを含む細かな本体設定が可能  ・監視レベルに応じた、4種類のブザー鳴動が可能  ・信号灯部分は1~5段、3種類のサイズバリエーション   ・グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を使用しています。

    CAD
    2D
    通常価格
    57,899円
    通常出荷日
    5日目
  • NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    日惠製作所

    【特長】 ・1段で多色発光します。 ・広範囲の明るさを実現しています。 【用途】 ・制御機器などに使用。 【商品仕様】 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):DC24 ・消費電力(W):3.2 ・タイプ:点灯・点滅・ブザー ・色:赤・黄・緑・青 ・段数:1 ・取付タイプ:直付け式 ・容器保護等級:IP54 ・色:多色 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):DC24 ・消費電力(W):3.2 ・直取付 ・容器保護等級:IP54 ・モータレスLED ・点灯・点滅・ブザータイプ ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181645 ・トラスココード:818-3313 ・質量:238g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    8,170円
    通常出荷日
    1日目
  • NHSφ25 ネットワーク監視表示灯

    NHSφ25 ネットワーク監視表示灯

    パトライト

    ネットワークの異常を検知。 光で、音で、メールで即座にお知らせします。 【特長】  ・幅広いプロトコルに対応しています。  ・HTTP・SMTP・RSH・SNMP・DHCP等各種プロトコルに対応  ・NMS(ネットワーク管理・統合・監視ソフト等)と容易に連携  ・リモートシェルコマンドで簡単制御可能  ・SNMP SETコマンドでも容易に制御可能  ・ICMPに対応(最大24ノードまでPING監視が可能)  ・Webブラウザ上でIPを含む細かな本体設定が可能  ・監視レベルに応じた、4種類のブザー鳴動が可能  ・信号灯部分は1~5段、3種類のサイズバリエーション  ・グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を使用しています。

    CAD
    2D
    通常価格
    57,899円
    通常出荷日
    20日目
  • NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

    NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

    日惠製作所

    【特長】 ・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。 ・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。 ・小型でありながら高輝度で回転します。 【用途】 ・周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):70 ・奥行(mm):70 ・高さ(mm):123 ・電源(V):DC12~24 ・消費電力(W):0.9 ・色:黄 ・モータレスLED ・回転タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181003 ・トラスココード:818-3286 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    4,180円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコトーチ90 VL09R型 LED回転灯 90パイ 黄

    NIKKEI ニコトーチ90 VL09R型 LED回転灯 90パイ 黄

    日惠製作所

    【特長】 ・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。 ・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。 【用途】 ・周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):90 ・奥行(mm):90 ・高さ(mm):122 ・電源(V):AC/DC24 ・消費電力(W):1.7 ・色:黄 ・モータレスLED ・回転タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181591 ・トラスココード:818-3290 ・質量:270g 【材質/仕上】 ・グローブ:アクリル ・ボディー:ABS

    通常価格
    5,843円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコトーチ120 VL12R型 LED回転灯 120パイ 赤

    NIKKEI ニコトーチ120 VL12R型 LED回転灯 120パイ 赤

    日惠製作所

    【特長】 ・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。 ・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。 【用途】 ・周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):120 ・奥行(mm):120 ・高さ(mm):155 ・電源(V):AC/DC12 ・消費電力(W):3.0 ・色:赤 ・モータレスLED ・回転タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181461 ・トラスココード:818-3297 ・質量:550g 【材質/仕上】 ・グローブ:アクリル ・ボディー:ABS

    通常価格
    6,983円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    日惠製作所

    【特長】 ・1段で多色発光します。 ・広範囲の明るさを実現しています。 【用途】 ・制御機器などに使用。 【商品仕様】 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):AC100 ・消費電力(W):1.9 ・タイプ:点灯 ・色:赤・黄・緑・青 ・段数:1 ・取付タイプ:直付け式 ・容器保護等級:IP54 ・色:多色 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):AC100 ・消費電力(W):1.9 ・直取付 ・容器保護等級:IP54 ・モータレスLED ・点灯タイプ ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181652 ・トラスココード:818-3312 ・質量:244g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    7,838円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコトーチ120 VL12R型 LED回転灯 120パイ 黄

    NIKKEI ニコトーチ120 VL12R型 LED回転灯 120パイ 黄

    日惠製作所

    【特長】 ・高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。 ・グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。 【用途】 ・周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):120 ・奥行(mm):120 ・高さ(mm):155 ・電源(V):AC/DC12 ・消費電力(W):3.0 ・色:黄 ・モータレスLED ・回転タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181478 ・トラスココード:818-3298 ・質量:550g 【材質/仕上】 ・グローブ:アクリル ・ボディー:ABS

    通常価格
    6,983円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ 赤

    NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ 赤

    日惠製作所

    【特長】 ・二段の鏡面反射で光を効率よく拡散させてます。 ・160個ものLEDを使用し滑らかな回転を実現しました。 ・カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。 ・切替で回転・点滅に対応しています。 ・メロディーやアラームの再生が可能です。 【用途】 ・大型看板や車輌通行場所など周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):170 ・奥行(mm):170 ・高さ(mm):165 ・電源(V):AC/DC24 ・消費電力(W):12 ・色:赤 ・モータレスLED ・回転・点滅切替タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181546 ・トラスココード:818-3305 ・質量:790g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    20,306円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ 黄

    NIKKEI ニコモア VL17R型 LED回転灯 170パイ 黄

    日惠製作所

    【特長】 ・二段の鏡面反射で光を効率よく拡散させてます。 ・160個ものLEDを使用し滑らかな回転を実現しました。 ・カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。 ・切替で回転・点滅に対応しています。 ・メロディーやアラームの再生が可能です。 【用途】 ・大型看板や車輌通行場所など周辺への注意喚起。 【商品仕様】 ・幅(mm):170 ・奥行(mm):170 ・高さ(mm):165 ・電源(V):AC/DC24 ・消費電力(W):12 ・色:黄 ・モータレスLED ・回転・点滅切替タイプ ・取り付けビスはステンレスを使用 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181553 ・トラスココード:818-3306 ・質量:790g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    20,306円
    通常出荷日
    1日目
  • NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光

    日惠製作所

    【特長】 ・1段で多色発光します。 ・広範囲の明るさを実現しています。 【用途】 ・制御機器などに使用。 【商品仕様】 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):AC100 ・消費電力(W):2.3 ・タイプ:点灯・点滅・ブザー ・色:赤・黄・緑・青 ・段数:1 ・取付タイプ:直付け式 ・容器保護等級:IP54 ・色:多色 ・幅(mm):46 ・奥行(mm):46 ・高さ(mm):176.8 ・電源(V):AC100 ・消費電力(W):2.3 ・直取付 ・容器保護等級:IP54 ・モータレスLED ・点灯・点滅・ブザータイプ ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181669 ・トラスココード:818-3311 ・質量:249g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:ABS

    通常価格
    10,165円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる