表示灯

パトライト 積層情報表示灯 LA6
パトライト 積層信号灯 LRシリーズ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 21日以内
  • 25日以内
  • LED小型回転灯RHE

    LED小型回転灯RHE

    パトライト

    マウントラバーとの組み合わせで高いIP値を実現する配線が容易な端子台方式のLED回転灯

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,595円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED小型回転灯RHEB

    LED小型回転灯RHEB

    パトライト

    RHEBマウントラバーとの組み合わせで高いIP値を実現する配線が容易な端子台方式のLED回転灯

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    7,950円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホーンスピーカー一体型電子音回転灯

    ホーンスピーカー一体型電子音回転灯

    パトライト

    大型ホーンで大音量105dB(at 1m)!低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 【特長】 ・音量は最大105dB(at1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調整ができます。 ・低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 ・防滴構造のため、屋外でも使用できます。 ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 ・グローブ内・本体でボリューム調整が可能です。 ・24V仕様はCEマーキング対応。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    24,046円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型表示灯

    小型表示灯

    パトライト

    長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます 【特長】 ・振動にも強い長寿命・超高輝度LED。 ・光源にLEDを使用することで工作機器などの振動にも強く、電球使用時のようなバルブ切れの心配がありません。 ・また、長寿命・超高輝度のLEDを使用することで、メンテナンスフリーを実現しました。 ・独自のカットレンズで高い視認性を確保。 ・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブは直接光を効果的に拡散し、正面、上部からの視認性を追求しています。 ・欧州RoHS指令対応品です

    CAD
    2D
    通常価格
    1,767円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED小型回転灯SKHE

    LED小型回転灯SKHE

    パトライト

    さびないオールプラスチックボディ、長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 【特長】 ・パトライトのLED回転灯には新開発のLED回転灯専用設計のリフレクションシステムを採用しています。 ・LEDは従来の電球よりも光の拡散性能が劣ってしまいますが、専用設計の反射板の採用により、この問題を克服し、電球回転灯に劣らない光の拡散性能を確保しました。 ・新開発リフレクションシステムは上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能になりました。 ・下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 ・明るく、省エネ、長寿命。 ・自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 ・さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。 ・振動にも強く、長くお使いいただくことができます。 ・環境対策もおこたりません。 ・鉛フリーはんだの使用など、特定有害物質を排除して欧州のRoHS指令にも対応しています。*オプション品は一部、RoHS未対応品がございます。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・回転閃光と同時にTyp.88dB(MIN.83dB)(at1m/A特性/当社無響音室にて測定)の電子ブザーの断続音を発信します(音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、SKHB-A型)。 ・SKHEB型のブザーはNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 ・外部接点:O.5A以上CEマーキング(EN/IEC規格適合品)対応品です。 ・欧州RoHS指令対応品(DC12、24Vのみ)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,712円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED超小型回転灯

    LED超小型回転灯

    パトライト

    高輝度LEDの採用で、電球交換が不要の超小型回転灯です。 【特長】 ・光源にLEDを採用、電球切れを解消しました。 ・新開発のLED集積ユニット及び反射システム(実用新案)により、輝度を大幅にアップしました。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・マウントラバーSZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    7,950円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 壁面取付け小型回転灯WH

    壁面取付け小型回転灯WH

    パトライト

    配線が簡単な端子台方式を採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。 【特長】 ・ボディ:ABS樹脂。 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信します(最大90dB(at 1m)音量調節不可:WHB-A/WKB-A型)。 ・配線が簡単な端子台方式を採用しています。 ・取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックスJISC8435,JISC8336に対応(取り付けピッチ66.7mm・83.5mm)。 ・水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。 ・横取付け・逆さ取付けにも対応。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,589円~
    通常出荷日
    5日目~
  • LED表示灯

    LED表示灯

    パトライト

    点滅・流動・ストロボの2つの発光パターンを外部接点で制御できるLED表示灯 【特長】 ・光源にLEDを使用しているので、省電力で電球交換などのメンテナンスが不要。 ・モータを使用しない電子流動方式で、モータ寿命の心配がありません。 ・外部接点の切換えで、点滅・流動・ストロボの3つの発光パターンが選べます。 ・マウントラバーSZ-200A型との組み合わせで、IP55を達成(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)。 ・人体に有害な鉛を使用しない鉛フリーはんだなど、環境に配慮。 ・欧州RoHS指令対応品です。 ・UL規格対応品(ファイルNo.E2

    通常価格
    15,606円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 電子音内蔵LED回転灯

    電子音内蔵LED回転灯

    パトライト

    高音質な電子音を内蔵。長寿命・省電力・メンテナンスフリーのLED回転灯を一体化。 【特長】 ・電球に比べ省電力で長寿命、球切れによるメンテナンスも不要なLEDを光源に採用し、長期間にわたって安定してお使いいただけます。 ・回転メカはギア方式を採用。 ・ベルトの劣化などによる空回りを防止し、普段回転させることのない非常用用途にもご使用いただけます。 ・音量は最大90dB(at1m)の大音量で、内蔵のボリュームで、音量調整ができます。 ・設定変更などの作業は、製品を設置したまま、製品側面のカバーを外す事で簡単におこなえます。 ・テストスイッチ内蔵で、製品の手元で動作させる事ができ、音量調整などの設置時設定が容易になりました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    27,648円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 小型回転灯SKH-EA

    小型回転灯SKH-EA

    パトライト

    幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。 【特長】 ・幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 ・電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,613円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 強耐振大型パワーLED回転灯

    強耐振大型パワーLED回転灯

    パトライト

    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。 【特長】 ・LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命:長寿命のブラシレスDCモータを採用し、従来回転灯の約5倍のモータ寿命を実現しました。ベアリング採用ギア方式の回転メカで回転不良が起こらず、LED光源ですので光源切れの心配もなく、電球交換やモータ交換などのメンテナンスを大幅に軽減できます。またさびに強く、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用したオールプラスチックボディです。省エネルギー、長寿命、高耐久性で環境にも配慮しています。 ・11.2Gの振動に耐える耐振性能(※RLR-M2は除く):振動に強い新開発防振ゴム足を採用。11.2Gの振動でも安定動作します。 ・上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクターで高視認性:上下2点にハイパワーLED光源を配置し、それぞれの光を広範囲に明るく反射する新開発リフレクターで、LED光源の照射域を大きく広げました。 ・省電力・長寿命のLED光源の採用により、消費電流の大幅削減・電力負荷の大幅低減を可能にました。 ・あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級IP66)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    18,899円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 超小型回転灯RU

    超小型回転灯RU

    パトライト

    RU小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。 【特長】 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・ポール(RUP型)を使用することにより、遠方からの視認性が大幅にアップします。 ・マウントラバーSZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります(RU,RS型)(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,613円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小型表示灯

    超小型表示灯

    パトライト

    目を眩惑しないプリズムカット、シンプル機能の点灯・点滅表示灯 【特長】 ・プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません

    CAD
    2D
    通常価格
    2,689円
    通常出荷日
    20日目
  • 小型回転灯SKH

    小型回転灯SKH

    パトライト

    幅広い用途に対応、オールプラスチックです。 【特長】 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザーの断続音を発信します(音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、SKHB-A型)。 ・SKHB-A型のブザーはNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 ・外部接点:0.5A以上。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,123円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中型回転灯SKP

    中型回転灯SKP

    パトライト

    耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。 【特長】 ・グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    7,958円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MP3音声合成内蔵LED回転灯

    MP3音声合成内蔵LED回転灯

    パトライト

    最大音圧レベル95dB(at 1m)で、高音質なMP3音声合成と長寿命・省電力・メンテナンスフリーのLED回転灯を一体化。音源(MP3データ)はお客様にてご用意ください。 【特長】 ・MP3音声合成内蔵LED回転灯。 ・MP3採用により高音質でクリアなメッセージ再生。音声書込みツールFV-Win(別売)とSDカード(別売)を使って簡単にメッセージの書き換えもおこなえます。 ・電球に比べ省電力で長寿命、球切れによるメンテナンスも不要なLEDを光源に採用し、長期間にわたって安定してお使いいただけます。 ・回転メカはギア方式を採用。ベルトの劣化などによる空回りを防止し、普段回転させることのない非常用用途にもご使用いただけます。 ・音量は最大95dB(at 1m)の大音量。内蔵のボリュームで、音量調整ができます。 ・設定変更やメッセージ変更の作業は、製品を設置したまま、製品側面のカバーを外す事で簡単におこなえます。 ・テストスイッチ内蔵で、製品の手元で動作させる事ができ、音量調整などの設置時設定が容易になりました。 ・動作モード切替えスイッチにより、ビット入力(4チャンネル)とバイナリ入力(15チャンネル)に設定できます。 ・減音線の入力で、約15dB減音する事ができます。 ・タイマーやセンサと組み合わせ夜間減音動作等ができます。 ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 ・保護等級はIP54で、屋外使用にも対応しています(正方向取付け時)。 ・欧州RoHS指令対応。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    32,527円~
    通常出荷日
    20日目
  • 超小型回転灯RUP

    超小型回転灯RUP

    パトライト

    PUP小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    6,689円~
    通常出荷日
    20日目
  • 小型回転灯RHB

    小型回転灯RHB

    パトライト

    RHB配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。 【特長】 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザー断続音を発信します。 ・音量調節不可:RHB-A/RKB-A型アメリカ電気安全規格のUL認可を取得、高信頼性を誇ります。 ・配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。 ・別売のマウントラバーSZ-200A型(UL型は標準)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    7,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小型回転灯RS

    超小型回転灯RS

    パトライト

    小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。 【特長】 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・ポール(RUP型)を使用することにより、遠方からの視認性が大幅にアップします。 ・マウントラバーSZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります(RU,RS型)(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,989円~
    通常出荷日
    20日目
  • LFHシリーズ

    LFHシリーズ

    パトライト

    洗練されたデザインのLEDフラッシュ表示灯。トリプルフラッシュ方式の採用により、遠方からの高い視認性を誇ります 【特長】 ・カラー:赤、黄、緑、青、白。 ・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。 ・屋外・遠距離からの視認性抜群!!超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 ・ご購入後、3年間の無償修理対応※品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 ・2種類の点滅回数仕様で各種規格に適合しました。 ・本体下部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現。 ・至近距離や夜間の使用でも眩しくない減光機能を標準搭載。 ・常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯。 ・従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。 ・欧州RoHS指令に対応しています。 ・CEマーキング適合(48V仕様、LFH-S除く)。 ・UL Listed(File No.S24210)(LFH-S除く)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,899円~
    通常出荷日
    5日目~
  • NE-M1-CL7 マルチカラーLED表示灯

    NE-M1-CL7 マルチカラーLED表示灯

    パトライト

    1台で7色表示ができる小型LED表示灯。 小型装置の表示灯として最適です。 【特長】  ・1台で赤、黄、緑、青、水色、紫、白の多色表示が可能なので、設置スペースの限られる小型装置などでも多くの情報表示ができます。  ・振動にも強い長寿命・超高輝度LED。   光源にLEDを使用することで工作機器などの振動にも強く、電球使用時のようなバルブ切れの心配がありません。   また、長寿命・超高輝度のLEDを使用することで、メンテナンスフリーを実現しました。  ・欧州RoHS指令に対応しています。  ・CEマーキング適合。  ・グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を使用しています。

    CAD
    2D
    通常価格
    6,640円
    通常出荷日
    32日目
  • 小型回転灯RH

    小型回転灯RH

    パトライト

    RH配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。 【特長】 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザー断続音を発信します。 ・音量調節不可:RHB-A/RKB-A型。 ・アメリカ電気安全規格のUL認可を取得、高信頼性を誇ります。 ・配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。 ・別売のマウントラバーSZ-200A型(UL型は標準)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    5,289円~
    通常出荷日
    15日目~
  • ブザー付大型回転灯

    ブザー付大型回転灯

    パトライト

    光と音で異常を知らせる、ブザー付の設置型回転灯です。 【特長】 ・断続ブザーの音量は本体装着のロータリースイッチで変更できます。 ・切・弱:65dB(at1m)中:70dB(at1m)強:80dB(at1m)。 ・ブザー音はトランジスタ回路によるスピーカ駆動方式です。 ・ブザー音・・・ブーブー断続音(60回/分)。 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    21,261円~
    通常出荷日
    20日目
  • 大型回転灯SKC

    大型回転灯SKC

    パトライト

    大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。 【特長】 ・大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。 ・回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    13,545円~
    通常出荷日
    5日目~
  • LED回転灯 Φ100 

    LED回転灯 Φ100 

    ミスミ

    最も汎用的なAC100V、Φ100の高輝度の国産LED回転灯。赤色、黄色の2色を取り揃え。スライド単価で5色以上がお得です。

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    CAD
    2D
    通常価格
    7,140円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 壁面取付けセンサ付き回転灯

    壁面取付けセンサ付き回転灯

    パトライト

    配線が簡単な端子台方式。簡単設置で、一体感あふれる壁面取付け回転灯 【特長】 ・ワンタッチの端子台方式でこんなに簡単取付け。 ・端子台を本体と別に設置するので取付けが楽!さらに、故障時などの回転灯交換の際も配線をはずす必要がありません。 ・電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき、簡単なボリューム調節で感度の調整もできます。 ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信し、光と音の両方で報知します(WHSB-A/WKSB-A型:最大90dB(at 1m)・音量調整不可)。 ・配線に便利な端子台式配線を採用しました。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    15,935円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 大型回転灯SKL

    大型回転灯SKL

    パトライト

    幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。 【特長】 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    12,899円~
    通常出荷日
    5日目~
  • XPEシリーズ

    XPEシリーズ

    パトライト

    耐候性抜群!オール樹脂ボディタイプの中型LEDフラッシュ表示灯 【特長】 ・オール樹脂ボディ、ステンレス取付ボルトで高耐久性を実現 ・減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能 ※低圧仕様のみ ・CEマーキング適合

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • LED流動表示灯

    LED流動表示灯

    パトライト

    LEDと電子流動方式採用の大型ベーシックデザイン 【特長】 ・光源に32個の超高輝度LEDを採用し、レンズグローブで効果的に光を拡散し、屋外でも十分な明るさを実現しました。 ・光源にLEDを採用することで、電球切れの解消や長寿命化が達成され、メンテナンスしづらい場所にも安心してご使用いただけます。 ・モータを使用しない電子流動方式で、モータ寿命の心配がありません。 ・流動閃光数は内蔵ボリュームで50回~200回まで調節できます。 ・IP23の耐水性能で屋外設置も可能です。 ・ボディは頑強で優れた耐久性を誇る金属性です。 ・ステンレスボディ仕様もあります(KLE-S型)

    通常価格
    22,899円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 流線型回転灯

    流線型回転灯

    パトライト

    停止中の車への突入を防止、ドライバーを守る停止表示灯です。 【特長】 ・国家公安委員会認定の停止表示灯です。 ・360゜全周囲に回転閃光、悪条件下で威力を発揮します。 ・自発光式のため、昼間350m以上、夜間2km以上遠方より確認可能で反射式停止表示板より視認性が優れています。 ・点灯はシガーライターソケットに差し込むだけ。 ・コード接続のため、置き忘れもなく、小型・軽量で携帯・保管に優れた設計。 ・予備球内蔵。 ・本製品は、車両走行中の使用はできません。 ・停止状態でご使用ください

    通常出荷日
    20日目~
  • 中型回転灯KP

    中型回転灯KP

    パトライト

    さびないオールプラスチック!大型反射鏡(Φ112mm)タイプです。 【特長】 ・屋外でも使える防滴構造です。 ・ボディは水や紫外線に強い特殊な耐候性樹脂を使用しています。 ・取付けボルトはステンレス製でさびません。 ・低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。 ・大型反射鏡(φ112mm)が、強烈に回転閃光します

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,616円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 船舶用大型回転灯

    船舶用大型回転灯

    パトライト

    船舶内外(屋外は正方向取付けのみ)の危険標識・警告用に最適。 【特長】 ・配線接続は、ボックス内の端子盤へ簡単に接続できます。 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    20日目~
  • XMEシリーズ

    XMEシリーズ

    パトライト

    【特長】 ・強烈な閃光を放つ大型LEDフラッシュ。 ・表示灯カラー:赤、黄、青。 ・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。 ・視認性の高いフレネルレンズで遠方からも抜群の視認性。 ・減光機能により夜間でも眩惑を抑えて使用可能 ※低圧仕様のみ。 ・CEマーキング適合。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,620円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 太陽電池式流動表示灯

    太陽電池式流動表示灯

    パトライト

    日常のメンテナンスのしにくい高所や港・山岳地域など電源供給のできない場所に、太陽電池を利用した高輝度LED流動表示灯。 【特長】 ・独自の新開発リフレクションシステムにより高所に取り付けても遠方や下方からの視認性に優れています。 ・高輝度LEDとリフレクションシステムの採用により600m離れたところから視認できます(夜間晴天時)。 ・山岳地域のカーブ危険表示、積雪地域の路肩表示、港やスキー場などの危険区域表示など電源の確保できないところに最適です。 ・雨天や曇天の日が続いても、フル充電時約11日間動作(SB-06P型は約9日)します(昼夜判別機能による夜間のみ流動表示時)。 ・外装部は長期間、屋外放置してもさびにくいステンレス・アルミダイカストを使用しています。 ・日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に点灯する配線不要の自己発電機能(過充電・過放電を防止する機能内蔵)を搭載した流動表示灯です。 ・機械駆動を使わない電子回路での回転表示と、光源に高輝度LEDを採用することで、電球交換などのメンテナンスがほとんど必要ありません。 ・鳥が止まることによる、充電不足・視認性の低下を防ぐバードプロテクターを表示部と太陽電池の上部に設置しています。 ・高性能内蔵バッテリーを採用して長寿命化(寿命:SB-06A型・・・約6~7年、SB-06P型・・・約3年)。 ・昼夜判別機能による夜間のみ流動表示のほか外部接点による電源の入切りができます

    通常価格
    81,069円
    通常出荷日
    81日目
  • ユニット 超小型回転灯取付金具 鉄製 80Ф×52mmH

    ユニット 超小型回転灯取付金具 鉄製 80Ф×52mmH

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:立て看板板厚25mm厚に取付可能。 ・寸法(mm)直径×高さ:80Ф×52 ・トラスココード:740-1868 【材質/仕上】 ・鉄製(ユニクロムメッキ)

    通常価格
    1,286円
    通常出荷日
    6日目
  • PFH-BT 電池式フラッシュ表示灯

    PFH-BT 電池式フラッシュ表示灯

    パトライト

    圧倒的な視認性!「電池式フラッシュ表示灯」。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ『フラッシュパターン』『点灯モード』の切り替えが可能。電池×マグネットでどんな場所へも設置可能。 【特長】  ・色は赤、黄の2種類。  ・シングルフラッシュとダブルフラッシュのフラッシュパターン切り替え  ・明るさのパワーモード/長寿命のエコモード切り替え 【主な仕様】  ・電源             : 単三形電池×4本 (電池種類:アルカリ乾電池・ニッケル水素電池)  ・電池寿命          : パワーモード:24時間 エコモード:100時間                     (※使用する電池、使用条件、環境により大きく変動します。)  ・使用周囲温度・湿度   : -10℃~50℃ 90%RH以下 結露なきこと(電池をのぞく)  ・取付場所・方向      : 屋内/屋外 正方向/横方向  ・保護等級          : IP55(正方向)  ・ピーク光度(Typ.)     : 赤 40cd以上/黄 140cd以上  ・適合規格          : RoHS指令(EN 50581)、EMC指令(EN61000-6-4, EN61000-6-2)

    CAD
    2D
    通常価格
    15,467円
    通常出荷日
    5日目
  • 大型回転灯KG

    大型回転灯KG

    パトライト

    オールプラスチックの軽量タイプ。大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。 【特長】 ・大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。 ・シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。 ・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 ・紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。

    CAD
    2D
    通常価格
    6,478円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニット 回転灯取付金具38.1φポール用

    ユニット 回転灯取付金具38.1φポール用

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:395-15のポールに使用可能 ・寸法(mm)直径:190Φ ・トラスココード:740-1876

    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    6日目
  • 耐振型大型回転灯

    耐振型大型回転灯

    パトライト

    機械振動による電池切れを抑えた、耐振型交流回転灯です。 【特長】 ・電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 ・天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動のある設備に最適です。 ・ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    17,693円~
    通常出荷日
    20日目
  • ユニット 回転灯用電球(AC100V用)

    ユニット 回転灯用電球(AC100V用)

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:回転灯用電球(387-15用)100V用 ・トラスココード:740-2023

    通常価格
    226円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット 回転灯用三脚セット(SH)

    ユニット 回転灯用三脚セット(SH)

    ユニット

    【商品仕様】 ・三脚寸法(mm):使用時/開脚1465Φ×高さ1229~2034伸縮式、収納時/高さ1090 ・トラスココード:745-1008 【材質/仕上】 ・鉄(シルバー塗装仕上げ) 【セット内容/付属品】 ・セット内容:881-701/387-22

    通常価格
    6,720円
    通常出荷日
    6日目
  • NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED回転灯 22パイ 多色発光型

    NIKKEI ニコプチ VL02P型 LED回転灯 22パイ 多色発光型

    日惠製作所

    【特長】 ・小型機器などに幅広く使用できます。 ・シンプルな構造でコストを抑えました。 【用途】 ・医療機器などの小型精密機械に。 【商品仕様】 ・幅(mm):22 ・奥行(mm):22 ・高さ(mm):146 ・電源(V):DC12 ・消費電力(W):0.5 ・色:赤・黄・緑・青 ・段数:1 ・モータレスLED ・多色発光型 ・欧州RoHS指令対応品 ・JANコード:4582345181676 ・トラスココード:818-3278 ・質量:59g 【材質/仕上】 ・グローブ:ポリカーボネート ・ボディー:アルミ

    通常価格
    3,586円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 回転灯100V コードの長さ:40cm

    ユニット 回転灯100V コードの長さ:40cm

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:AC100V ・寸法直径×高さ×コードの長さ:186mmΦ×206mm×40cm ・トラスココード:740-2031

    通常価格
    6,840円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット 回転灯用三脚受皿のみ

    ユニット 回転灯用三脚受皿のみ

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:387-15用 ・台直径:200mm ・トラスココード:740-2040

    通常価格
    1,414円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット 車両用回転灯12V コードの長さ:4m

    ユニット 車両用回転灯12V コードの長さ:4m

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:車両用(HKFM型)・DC12V・底に強力マグネット付 ・コードの長さ:4m

    通常価格
    21,900円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる