メータ(オプション・その他)

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • パネル用計器 計器用変流器 CT・CTAシリーズ

    パネル用計器 計器用変流器 CT・CTAシリーズ

    春日電機

    配線作業性を考慮し端子位置を上部に設けた小形・軽量な変流器です。定格負担は2.5VA・5VA・15VAの3種類をご用意しております。 【特長】 ・CTシリーズは、一次端子付形変流器と丸窓貫通形変流器から構成されます。 ・定格負担は、2.5VA、5VA、15VAと、3種類の定格をご用意しています。 ・小形軽量で、特に経済的な2.5VAもラインナップ。 ・電気的絶縁性が優れたモールド方式を採用。 ・巻鉄心には磁気特性のすぐれた方向性電磁鋼帯を使用。 ・端子は上部に位置し、配線作業が容易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パネル用計器 直流電流計用分流器 SEシリーズ

    パネル用計器 直流電流計用分流器 SEシリーズ

    春日電機

    【特長】 ・対定格電流が1A~7500Aまで豊富なラインナップを取り揃えております。

    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    20日目
  • メータオプション(変流器・分流器)

    メータオプション(変流器・分流器)

    ミスミ

    デジタルパネルメータの電流計測のオプションに

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品

    タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品

    オムロン

    【特長】 ・タイムインターバルメータ K3HB-P オプション品

    通常価格
    1,461円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 分割CT

    分割CT

    渡辺電機工業

    渡辺電機工業製の分割型CT。定格100A~600Aまで対応し、既存ラインの計測に最適。 【特長】 ・活線取付が可能な分割形。 ・ワンタッチ取付け可能。 ・2次側開放時の保護回路を内蔵

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,303円~
    通常出荷日
    7日目
  • 小形分割CT

    小形分割CT

    渡辺電機工業

    渡辺電機工業製の小形分割CT。定格5Aまたは50Aのに対応し、既存ラインの計測に最適。 【特長】 ・本器は、結線をはずさず取り付けが可能な小形分割CTです。 ・新設・既設にかかわらず、大幅な工数削減を可能にします。 ・対応機種:WRMP,WRMC-PE,WCD,WTM,WPC,WLD,WJF-PE4,WJF-AE8

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,280円~
    通常出荷日
    7日目
  • CT接続ケーブル

    CT接続ケーブル

    渡辺電機工業

    渡辺電機工業製の計測器とCTをコネクタ接続するためのケーブル。 【特長】 ・本体とCTの接続ケーブルを延長する際に使用する延長ケーブルです。 ・ケーブルの両端はコネクタとなっており、ワンタッチで接続することができます。 ・対応機種:WTM,WPC

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,900円
    通常出荷日
    7日目
  • CT延長ケーブル

    CT延長ケーブル

    渡辺電機工業

    渡辺電機工業製のCTL-BUN-2P用の3m延長ケーブル。最大で3本まで延長接続が可能。 【特長】 ・本体とCTの接続ケーブルを延長する際に使用する延長ケーブルです。 ・ケーブルの両端はコネクタとなっており、ワンタッチで接続することができます。 ・対応機種:WTM,WPC

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,900円
    通常出荷日
    7日目
  • 取付用マグネット

    取付用マグネット

    渡辺電機工業

    渡辺電機工業製計測器の本体取付用別売りマグネット。 【特長】 ・本体裏面に取り付け、磁石の力で本体を固定させることができます。 ・2個/1セットでの販売となります。 ・対応機種:WPC、WMS-PE1N

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,900円
    通常出荷日
    7日目
  • デジタルパネルメータ オプション品

    デジタルパネルメータ オプション品

    オムロン

    【特長】 ・デジタルパネルメータ K3TE用のデジタルパネルメータです。 ・オプション部品を取り付けることで簡易な防滴が可能です。(IEC規格 IP51)。 ・デジタルパネルメーター本体をパネルに取り付ける前に、ソフトカバー(必ずセットでお使いください)を首の根元まできちんとかぶせ、防滴用取付金具でしっかりと締めつけてください。

    通常価格
    311円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる