カウンタ

三菱電機FR-D/FR-Eシリーズ期間限定特価
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 23日以内
  • 40日以内
  • 45日以内
  • 50日以内
    • おすすめ
    電子カウンタ(DIN72×72) H7BX

    電子カウンタ(DIN72×72) H7BX

    オムロン

    【特長】 ・明るく、見やすいネガLCD表示。 ・「新標準」電子カウンタにDIN72×72㎜サイズ新登場!。 ・バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現。 ・表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能。 ・各桁キー採用により、操作が簡単。 ・基本設定はすべて、ディップスイッチで可能。 ・トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、タコメータ機能を搭載。 ・NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能。 ・UL、CSA取得。 ・CEマーク対応。 ・防水構造(IP54相当フロント部のみ)。

    通常価格
    29,852円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24) H7E□-N

    小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24) H7E□-N

    オムロン

    【特長】 ・見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ。 ・文字高さ8.6㎜と大型表示を実現。 ・カウンタは8桁まで計数可能。 ・視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 ・キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 ・ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 ・フロント部NEMA4対応。 ・電池交換により本体の再使用が可能。 ・VDE0106Prat100に準器したフィンガープロテクト構造を採用。 ・安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。 ・EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 ・EMC規格(EN61326)。 ・適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

    通常価格
    3,152円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子カウンタ/タコメータ H7CX-A□-N

    電子カウンタ/タコメータ H7CX-A□-N

    オムロン

    【特長】 ・さらに見やすく、さらに使いやすく。 ・No.1カウンタ/タコメータがさらなる進化! <基本機能>。 ・奥行き59㎜(端子台DC12~24Vタイプ)の超短胴ボディ。 ・文字高さ12㎜(4桁タイプ)/10㎜(6桁タイプ)で、高い視認性を実現。 ・文字色(第1表示)は3色(赤/緑/橙)。 ・切替可能<安全/信頼>。 ・「設定値リミット機能」「出力回数カウント機能」新搭載 <その他>。 ・フロント部はホワイト、ライトグレーに変更可能。 ・タコメータ2入力2出力タイプをシリーズ追加。

    通常価格
    12,999円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタル表示ユニット M7E

    デジタル表示ユニット M7E

    オムロン

    デジタル表示ユニット M7E 【特長】 ・新モデルにブランキング。 ・機能付タイプをシリーズ追加。 ・文字高さ14mm、表示色赤緑赤/緑2色切り替え。 ・タイプをそれぞれ品揃え、用途設置場所に合わせてお選びください。 ・奥行43mm小形設計のため機器装置の省スペース化を実現。 ・DC12~24Vのフリー電源。 ・10進表示タイプは信号コードによる“―”表示が可能です。 ・ゼロサプレス機能付を品揃え。

    通常価格
    3,636円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GC2シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    GC2シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    ライン精機

    パネル表面保護構造IP54です。CEマーク取得/UL認証取得品です。 【特長】 ・リチウム電池内臓電池寿命7年(交換可能)。 ・パネル表面保護構造IP54。 ・CEマーク(EMC)取得。 ・RoHS対応。 ・UL認証取得。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DD3S形ユニットディスプレイ

    DD3S形ユニットディスプレイ

    IDEC

    7セグメント数字表示と5×7ドットマトリックス文字表示ユニットを完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。

    通常価格
    3,590円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • KCVシリーズ カウンタ

    KCVシリーズ カウンタ

    光洋電子工業

    DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約 【特長】 ・各桁ごとの設定キーでプリセット値の設定、変更がデジタルスイッチ感覚で行えます。 ・カウンタの桁数を用途に合わせて任意の桁数に設定できます。 ・記憶保持用メモリとしてEEPROMを採用、メンテナンスが必要な電池を使用していません。 ・着脱可能な端子台によりメンテナンス性が向上しました。 ・配線後は端子台カバーにより安全面も安心です。 ・各キーごとにキープロテクトが設定でき、誤操作防止に役立ちます。 ・ACタイプにはDC24V 60mAのセンサ用電源を内蔵しており、エンコーダや近接センサなどのセンサが直結できます。 ・ACタイプの電源電圧はAC85~264Vまでをカバー、電源を選びません。 ・プリスケール機能:入力パルスを任意の値に変換して表示できます。 ・2相 加算/減算個別入力:計数範囲はプラスからマイナスまで可能です(但し設定はプラス範囲)。 ・加算・減算:カウントは加算表示と減算表示が選択できます。 ・予報出力付きの2段設定ができます。

    通常価格
    9,301円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN72×36) H7HP

    トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN72×36) H7HP

    オムロン

    【特長】 ・見やすさとIP66耐油形相当の耐水性、耐油性を実現したDIN72×36サイズのトータルカウンタ/タイムカウント。 ・文字高さは6桁タイプで15㎜、8桁タイプで12㎜と大型表示を実現。 ・ネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。 ・フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66耐油形、NEMA4を実現。 ・首下長さ66㎜の短胴化を実現。 ・6桁タイプは、トータルカウンタ/タイムカウンタ機能を切替可能。 ・スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応。 ・外部リセットと手動リセットの両方に対応。 ・VDE0106Part100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。 ・安全規格UL,CSA取得。 ・EMC規格に適合(EN61326)、CEマーク対応。

    通常価格
    14,020円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LC2Hトータル電子カウンタ

    LC2Hトータル電子カウンタ

    Panasonic

    DINハーフサイズで、文字が大きい加算式カウンタ。パネル取付タイプは電池内蔵で、外部電源が不要。P板取付タイプもご用意。 【特長】 ・文字高さ8.7mm(従来7mm)で一段と見やすくなりました。 ・余裕の桁数 ・計数速度は30Hz/2kHzが切り替えで選べます。 ・パネル取付タイプの取付方式に2方式を採用  作業性に優れたワンタッチ取付方式と、タイマ・カウンタに採用している取付枠取付方式の2方式を準備。 ・環境にやさしい、電池交換が可能 ・ネジ端子部は安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造 ・パネルカバーの交換が可能(標準色はアッシュグレー) ・IP66の耐環境性に対応(取付枠取付方式のみ)(表面パネル面) ・入力方式  ①無電圧入力方式 ②電圧入力方式 ③フリー電圧入力方式 ・バックライト付タイプもシリーズ化、しかも2色(緑/赤)切り替え暗い所でも表示確認が可能。(電圧入力タイプ) ・UL、e-UL、CEマーキングに対応

    通常価格
    3,315円~
    通常出荷日
    5日目~
  • デジタルタコメータ(DIN48×48) H7CX-R□-N

    デジタルタコメータ(DIN48×48) H7CX-R□-N

    オムロン

    【特長】 ・形H7CXタコメータ専用機種(DIN48×48mm)(回転数・速度・流量などの表示、警報出力が可能)。 ・ソケットタイプで埋め込み取りつけ/表面取りつけの両方が可能。 ・2系統での計測制御が可能な-Wタイプ追加。 ・1台で上下減/範囲/上限/下限の4モードの動作が可能。 ・オートゼロ時間、平均回数、起動保障タイマ機能等を搭載。

    通常価格
    15,611円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LC2Hプリセットカウンタ

    LC2Hプリセットカウンタ

    Panasonic

    DINハーフサイズで、文字が大きく、見やすいバックライトを採用。加算や減算を前面のスイッチで切り替えが可能。 【特長】 ・ハーフサイズ(24x48mm)にプリセット機能を搭載。 ・表示は視認性抜群のバックライト付。 ・文字高さ8.7mm。(従来7mm)一段と見やすくなりました。 ・余裕の桁数 ・計数速度は30Hz/5kHzが切り替えで選べます ・オプション品の取付枠とゴムパッキンの使用でIP66 の耐環境性に対応(表面パネル面) ・誤操作防止に安心のロックモード/ロックスイッチ付 ・ネジ端子部は安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造 ・UL、c-UL、CEマーキングに対応。

    通常価格
    4,909円
    通常出荷日
    23日目
  • MCRシリーズ 電磁カウンタ(トータルカウンタ)

    MCRシリーズ 電磁カウンタ(トータルカウンタ)

    ライン精機

    【特長】 ・表示数字が大きく見易い電磁カウンタ。 ・堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強く、工作機械、印刷機械、一般産業機械等の生産数、駆動回数のチェック用に最適の製品です。 ・多様なニーズに対応して、桁数、電圧、取付方式別に豊富に機種が揃っています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,072円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SD72形スケアディスプレイ

    SD72形スケアディスプレイ

    IDEC

    4桁、7セグメントLED数字表示器。DIN36×72サイズ 【特長】 ・PLC(プログラマブルコントローラ)の表示端末として最適。 ・ゼロサプレス機能を採用。 ・保守・点検が容易なコネクタ配線。 ・文字サイズは14.3H×8.0Wmmで視認性抜群。 ・入力論理は正論理タイプと負論理タイプの2種類。

    通常価格
    10,449円~
    通常出荷日
    40日目~
  • KCX-□,□D/DMシリーズ カウンタ

    KCX-□,□D/DMシリーズ カウンタ

    光洋電子工業

    【特長】 ・グリーンカウンタ加算形1段プリセット。 ・最高計数速度、1,2桁用:10Hz,200Hz両用、3,4桁用:10Hz,1kHz両用、5,6桁用:10Hz,5kHz両用。 ・数字表示または入出力表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した1~6桁のプリセット電子力ウンタです。 ・徹底した防塵対策、停電対策をはじめ、使いやすい数々の機能を実現した電子力ウンタです。

    通常価格
    16,131円~
    通常出荷日
    10日目~
    • Economy
    LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

    LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)

    AUTONICS(オートニクス)

    電池内蔵で外部電源不要、小型サイズの8桁加算専用のカウンタ。 【特長】 ・信号入力方式。 ・無電圧入力:5μAの小電流でも稼働できる接点使用。 ・フリー電圧入力:「H」6-240VDC/24-240VAC「L」0-2.4VDC/0-2VAC ・7セグメントLCDディスプレイ ・スクリューターミナルタイプ(ターミナル保護カバー付) ・LCDディスプレイ、マイクロプロセッサ内蔵 ・IP66保護構造 ・日本語の取扱説明書同梱、非RoHS品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,660円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子カウンタ(DIN72×72) H7AN

    電子カウンタ(DIN72×72) H7AN

    オムロン

    【特長】 ・DIN72×72㎜のベストセラーカウンタ。 ・設定操作が簡単なサムロータリスイッチ採用。 ・メンテナンスが落なドローアウト構造。 ・2桁、4桁、6桁、8桁を品揃え。 ・トータルカウンタもシリーズ化。 ・標準品でUL、CSA規格を取得。

    通常価格
    32,356円~
    通常出荷日
    3日目~
  • E722シリーズ カウンタ

    E722シリーズ カウンタ

    ダナハー

    【特長】 ・72H×72WmmDINサイズのデジタルスイッチタイプ。 ・最高6桁2段プリセットにゼロ出力も付けられます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    76,183円~
    通常出荷日
    55日目
  • 電子カウンタ(DIN48×48) H7CN

    電子カウンタ(DIN48×48) H7CN

    オムロン

    【特長】 ・DIN48×48㎜のベストセラーカウンタ。 ・設定操作が簡単なサムロータリスイッチ採用。 ・機能を絞り込んだ単機能タイプ。 ・面倒なモード設定などは不要。 ・DC電源はワイドな12~48V対応。 ・トータルカウンタもシリーズ化。 ・標準品でUL、CSA規格を取得。

    通常価格
    23,568円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LC4H-L電子カウンタ(DIN□48)

    LC4H-L電子カウンタ(DIN□48)

    Panasonic

    LC4H電子カウンタの特長をそのまま継承した経済価格のカウンタ。 【特長】 ・コストパフォーマンスを追求した経済価格タイプ ・表示は明るい反射型液晶を採用 ・LC4H電子カウンタの特長をそのまま継承。  ・シーソー式キートップ(4桁タイプ)の採用で簡単操作  ・IP66の耐環境性に対応 ・首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 ・UL、c-UL、CEマーキングに対応

    通常価格
    5,459円~
    通常出荷日
    5日目~
  • DD96形ユニットディスプレイ

    DD96形ユニットディスプレイ

    IDEC

    文字高57mmの大形LED採用。最大8桁まで任意組み合わせできるユニットタイプ。

    通常価格
    16,338円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ピッコロカウンタF870シリーズ 小型汎用積算カウンタ

    ピッコロカウンタF870シリーズ 小型汎用積算カウンタ

    ダナハー

    小型化に応えて開発された汎用積算電磁カウンタです。 【特長】 ・ピッコロカウンタF870シリーズは大量使用のための小型化とより一層のローコストへのニーズに応えて開発された汎用積算電磁カウンタです。 ・小型計量なうえ、文字が見易く連続積算値が大きいため集中計数管理や機器の寿命計測、度数計などにご使用頂けます。 ・パネル取付けはクリップスプリングによるワンタッチ方式。 ・密集使用にはレアマウントタイプをお奨めします。

    通常出荷日
    -
  • マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-R

    マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-R

    オムロン

    9台のカウンタ(タイマ)を内蔵。機械の使用回数・時間を計り、メンテナンス時期を予報します 【特長】 ・9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)。 ・メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 ・前予報表示設備停止出力機能も搭載。 ・設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 ・設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 ・コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 ・誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 ・出力をNPN/PNPマルチ化。 ・直流2線式センサ直接接続可。 ・UL,CSA規格を取得。 ・多段プリセットカウンタとしても、ご活用いただけます。

    通常価格
    48,777円~
    通常出荷日
    3日目
  • KCX-□W/WMシリーズ カウンタ

    KCX-□W/WMシリーズ カウンタ

    光洋電子工業

    【特長】 ・グリーンカウンタ加算形2段プリセット。 ・最高計数速度3,4桁用:10Hz,2kHz両用。 5,6桁用:10Hz,5kHz両用。 ・数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。

    通常価格
    46,621円~
    通常出荷日
    10日目~
  • F464シリーズ 積算電子カウンタ

    F464シリーズ 積算電子カウンタ

    ダナハー

    6桁積算カウンタです。デジタル表示を必要とする計数・計測・計量にご使用下さい。 【特長】 ・400Nシリーズの積算カウンタは4~8桁、コイル電圧も各種豊富にそろえておりニーズに合わせた最適の機種を選択頂けます。 ・材質にはグラスファイバー入りの合成樹脂を使用し、軽量かつ高強度で優れた耐熱耐振性を実現。 ・また、全機種同一寸法のオールプラグイン方式ですのでお好みの組み合わせや機種交換が自由自在な上、メンテナンスも容易となっています。

    通常出荷日
    -
  • SD24形スケアディスプレイ

    SD24形スケアディスプレイ

    IDEC

    【特長】 ・文字高8mmの高輝度LED採用。 ・4桁、3Dp,10進表示。 ・BCD入力。 ・正論理タイプと負論理タイプを完備。 ・保守、点検が容易なコネクタ配線。 ・単体取付に加え、よこ一列、たて一列密着取付けも可能。 ・LED表示色は赤、緑の2色を完備。

    通常価格
    11,745円~
    通常出荷日
    40日目~
  • KCX-Bシリーズ カウンタ

    KCX-Bシリーズ カウンタ

    光洋電子工業

    加算モード、減算モードのいずれの動作にも使えるグリーン表示の6桁プリセット電子カウンタ 【特長】 ・高速加減算カウンタ1段・2段プリセット。 ・最高計数速度10Hz,20kHz両用。 ・従来のプリセットカウンタとしての動作のほかに、比較動作モードを持ち、員数管理にも使用できます。 ・入力、出力とも正論理、負論理の切り替えができ、ソース、シンク、いずれの入出力にも接続可能です。

    通常価格
    50,588円~
    通常出荷日
    10日目~
  • TH63・64アワーメータ(ハーフ)

    TH63・64アワーメータ(ハーフ)

    Panasonic

    盤面が広く使える小型サイズ(24×48mm) 【特長】 ・小型サイズで盤面が広く使えます。 ・リセットボタン付(TH64) ・余裕ある時間表示(TH63) ・平型端子採用で結線が簡単 ・高性能同期モータ、50/60Hz切替付 ・回転表示付(反時計回りで72秒に1回転) ・CEマーキングに対応

    通常価格
    2,499円~
    通常出荷日
    5日目~
  • TH14・24アワーメータ

    TH14・24アワーメータ

    Panasonic

    50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。 【特長】 ・高性能小型モータ採用 ・50/60Hz共用方式 ・平型端子採用で結線が簡単 ・回転表示付(時計回りで2分間に1回転) ・CEマーキングに対応

    通常価格
    3,269円~
    通常出荷日
    5日目~
  • DD48形ユニットディスプレイ

    DD48形ユニットディスプレイ

    IDEC

    最大16桁まで桁数任意のユニット式。明るく見易い高輝度LED採用。ユニットの組合わせや、パネル取付けはワンタッチ。

    通常価格
    4,845円~
    通常出荷日
    5日目~
  • LH2Hアワーメータ

    LH2Hアワーメータ

    Panasonic

    小さなボディに大きな表示のデジタル式アワーメータ 【特長】 ・文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は7桁) ・1機種で2種類の時間レンジが切替で選択可能 ・環境にやさしい、電池交換が可能 ・安全性を考慮したフィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部) ・バックライトは2色(緑/赤)切替可能(バックライト付きタイプ) ・IP66の耐環境性に対応(表面パネル面のみゴムパッキン使用時)(取付枠取付方式) ・パネルカバーの交換が可能

    通常価格
    4,539円~
    通常出荷日
    5日目~
  • A-TB72・72Qフラットタイムスイッチ(パネル取付型・直付型)

    A-TB72・72Qフラットタイムスイッチ(パネル取付型・直付型)

    Panasonic

    制御盤のタイムコントローラ。DIN72で奥行き21.7mm! 【特長】 ・DIN72サイズ、盤内奥行21.7mmの超薄形設計(パネル取付型) ・ワンタッチ取付、ネジ止めもできる(直付型/DINレール取付) ・直読式時計付 ・紛失の心配がない本体内蔵式設定子。15分間隔96爪の設定子で、きめ細かな時間制御が可能 ・ONカラーダイヤル装備、セット時間がひと目でわかります ・ACフリー電源対応(停電補償型クォーツモータ式)。2次電池による停電補償付 ・平型端子採用で結線が簡単 ・CEマーキングに対応

    通常価格
    2,599円~
    通常出荷日
    5日目~
  • FA486シリーズ 加算プリセットカウンタ

    FA486シリーズ 加算プリセットカウンタ

    ダナハー

    5桁加算プリセットカウンタです。計数分と設定部が分離されていないため計算中でも設定値の直続ができ、かつ変更も可能な構造となっています。 【特長】 ・計数と共に種々のコントロールを行うことが可能です。 ・本体内部に積算機構と連動した切換え接点(C接点)が内臓されており、任意の設定値にて制御出力を得るようになっていますので計数と制御を同時に必要とする状況での使用に最適です。 ・設定値は下部の表示窓に示されいつでも確認ができるうえ、計数中の変更もOK! ・出力接点はリセット後、元の状態に復帰します。 ・設定はプッシュボタンで行えますので手袋をしたままでも容易に操作することができます。

    通常出荷日
    -
  • MD-1シリーズ  電子カウンタ(プリセットカウンタ)

    MD-1シリーズ 電子カウンタ(プリセットカウンタ)

    ライン精機

    【特長】 ・ゼロサプレス式大型表示(14.22×8.13mm)。 ・センサ用電源を内臓。 ・動作方式を表面端子により選択可。 ・防塵型デジタルスイッチ採用。 ・動作中の設定変更が可能。 ・入力、出力共、有接点、無接点両用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41,242円~
    通常出荷日
    10日目~
  • LC4H電子カウンタ(DIN□48)

    LC4H電子カウンタ(DIN□48)

    Panasonic

    明るく見やすい文字表示と使いやすさで好評のカウンタ。 【特長】 ・明るい2色バックライト付で見やすい表示 ・操作方式にシーソー式キートップ(4桁タイプ)で簡単操作 ・首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化で制御盤にスッキリ取り付け可能 ・IP66の耐環境性に対応した表面パネル ・ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化で盤面取付や埋込取付が自由に選択可能 ・パネルカバー(黒色)の交換でパネル面のデザインが変更可能 ・表示は4桁タイプと6桁タイプの2種類の文字表示タイプでラインナップ ・UL、c-UL、CEマーキングに対応

    通常価格
    9,572円~
    通常出荷日
    5日目~
  • TH8 DCアワーメータ

    TH8 DCアワーメータ

    Panasonic

    耐環境性を追求したDC駆動式アワーメータ 【特長】 ・IP66対応の防水機構。表面パネル面は、水やホコリをシャットアウト ・動作モニター表示付(LED)。動作時LEDの点灯で、動作状態が一目で確認 ・CEマーキングに対応

    通常価格
    2,929円~
    通常出荷日
    5日目~
  • LH2Hプリセットアワーメータ

    LH2Hプリセットアワーメータ

    Panasonic

    プリセット機能をハーフサイズ(24x48mm)に凝縮!! タイムアップ時は点灯または点滅で表示 【特長】 ・ハーフサイズ(24x48mm)にプリセット機能を搭載 ・表示は視認性抜群のバックライト付 ・文字の高さ8.7mm(桁数は7桁) ・1機種で2種類の時間レンジが切替で選択可能 ・安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)

    通常価格
    5,809円
    通常出荷日
    5日目
  • TH40複表示アワーメータ

    TH40複表示アワーメータ

    Panasonic

    累積時間と一定期間の時間測定が1台で可能なアワーメータ 【特長】 ・複合表示で機能アップ.。上段で一定期間の測定を、下段で累積時間の測定を1台で表示 ・高性能小型同期モータ採用。50/60Hz共用方式 ・平型端子採用で結線が簡単 ・回転表示付(時計回りで2分間に1回転) ・CEマーキングに対応

    通常価格
    6,689円~
    通常出荷日
    5日目~
  • E602シリーズ カウンタ

    E602シリーズ カウンタ

    ダナハー

    【特長】 ・60H×60WmmDINサイズのデジタルスイッチタイプ。 ・用途に合わせて選択できるように1段プリセット2,4,6桁が揃っています。 ・メモリー付き、メモリーなしが選べます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    43,350円~
    通常出荷日
    55日目
  • TH13・23アワーメータ

    TH13・23アワーメータ

    Panasonic

    信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。 【特長】 ・高性能小型同期モータ採用 ・コンパクトサイズでデザインがスッキリ ・平型端子採用で結線が簡単 ・回転表示付(時計回りで2分間に1回転) ・CEマーキングに対応

    通常価格
    3,489円~
    通常出荷日
    5日目~
  • TC-Vシリーズ カウンタ

    TC-Vシリーズ カウンタ

    光洋電子工業

    DIN48×48の小型ボディに見やすい大型表示を実現しました 【特長】 ・各キーごとにキープロテクトが設定できます。誤操作防止に役立ちます。 ・記憶保持用メモリとしてEEPROMを採用、メンテナンスが必要な電池を使用していません。 ・着脱可能な端子台によりメンテナンス性が向上しました。 ・配線後は端子台カバーにより安全面も安心です。 ・ACタイプの電源電圧はAC85~264Vまでをカバー。電源を選びません。 ・前面パネルにはシートキーを採用し、濡れた手や汚れた手で操作をしても安心です。 ・CEマーキング対応、UL規格(UL508)認定品。 ・回転速度を速度や流量、単位時間当たりの仕事量に変換できるプリスケール機能を内蔵しています。 ・高速時の表示を安定させる測定時間設定が可能。0.2/0.5/1.0/2.0sから選択できます。 ・測定入力は20kHzと高速対応です。 ・測定方式に周期測定方式を採用し低速時に高い精度が得られます。 ・回転停止後の表示を即"0"にする停止判定時間を0.2/0.5/1.0/2.0/6.0sから選択できます。 ・1段プリセットタイプも用意しました。回転制御にも対応します。 ・上位桁の不要な0(ゼロ)を表示しません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,404円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MD-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    MD-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    ライン精機

    【特長】 ・DIN72X72。 ・ゼロサプレス式大型表示(14.22×8.13mm)。 ・センサ用電源を内臓。 ・有接点入力、無接点入力両用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    29,765円~
    通常出荷日
    7日目
  • F468シリーズ 積算電子カウンタ

    F468シリーズ 積算電子カウンタ

    ダナハー

    【特長】 ・400Nシリーズの積算カウンタは4~8桁、コイル電圧も各種豊富にそろえておりニーズに合わせた最適の機種を選択頂けます。 ・材質にはグラスファイバー入りの合成樹脂を使用し、軽量かつ高強度で優れた耐熱耐振性を実現。 ・全機種同一寸法のオールプラグイン方式ですのでお好みの組み合わせや機種交換が自由自在な上、メンテナンスも容易となっています。 ・8桁積算カウンタで、1億の1歩手前まで計数表示できますので長期にわたる計数計量の積算表示にご使用頂けます。 ・計数表示のみでリセット機能はありません(電磁リセットも不可)。

    通常出荷日
    -
  • tico731シリーズ マルチ機能カウンタ

    tico731シリーズ マルチ機能カウンタ

    ダナハー

    コンパクトなDINサイズ24×48mm。ネジ端子により取り付けが簡単 【特長】 ・あらゆるアプリケーションにマッチする5種類の機種を用意。 ・各機種には最高7種類までの機能を指定可能。  (パルスカウンタ、タコメータ、タイムカウンタ(h:min:secで表示)、タイムカウンタ(h,1/100hで表示)、シーケンサ(シリアル)用数値表示、ポジションインジケータ、個別入力カウンタ(加減算)) ・ハイコントラストの8桁LCD表示、または鮮明な6桁LED表示。 ・内臓リチウムバッテリとメンテナンスフリーのDC12~24V電源の2種類の電源を容易。 ・入力電圧は、電圧入力(最大信号レベルDC40V)または接点入力(30Hz)と、AC/DC12~250Vの正論理入力。 ・コンパクトなDINサイズ24×48mm。 ・表示範囲は0~99999999(LCD表示タイプ)。0~999999(LED表示タイプ)。 ・最高7.5kHzの高い計数速度。 ・ネジ端子により取り付けが簡単。 ・内部プリセット用にトランジスタ出力を用意(モデル4,5のみ)。 ・小数点設定、プリスケール値、プリセット値、情報文字表示(例:メンテナンス表示、フロー制御など)も受注可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,882円~
    通常出荷日
    40日目~
  • LC4H-S電子カウンタ(プリスケール機能付)

    LC4H-S電子カウンタ(プリスケール機能付)

    Panasonic

    明るく見やすい表示と使いやすさで好評のカウンタ。プリスケール機能では、カウント数を実際の数値(量)に換算して表示可能。 【特長】 ・明るい2色バックライト付LCD表示で見やすい表示 ・側面のディップスイッチと前面のキースイッチで、簡単操作・簡単設定 ・プリスケール機能を装備。長さや量を任意の値に変換して、表示可能 ・高容量センサ用電源内蔵(AC電源タイプのみ)。光電スイッチ、近接スイッチやエンコーダが直結可能 ・直流2線式センサにも接続が可能 ・電源-入力端子間は基礎絶縁(センサ用電源付きタイプのみ) ・IP66の耐環境性に対応した表面パネル ・表示は4桁タイプと6桁タイプを品揃え ・ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化。盤面取付や埋込取付が自由に選択可能 ・UL、c-UL、CEマーキングに対応 ・コストパフォーマンスを追求した経済価格

    通常価格
    12,226円~
    通常出荷日
    5日目~
  • MDR-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    MDR-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)

    ライン精機

    【特長】 ・DIN72×72mm。 ・ゼロサプレス式の大型表示。 ・センサ用電源内蔵。 ・有接点入力無接点入力両用。 ・全機種メモリ付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    37,147円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる