その他スイッチ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • テープスイッチ(エッジスイッチ)

    テープスイッチ(エッジスイッチ)

    ミスミ

    操作範囲が広い国産テープスイッチ。長さの決まった在庫品の定尺品に加えて、非在庫品として長さ自由指定品もご検討頂けます。

    通常価格
    3,510円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マットスイッチ

    マットスイッチ

    ミスミ

    上に乗ることで作動するマット状の国産スイッチ。マットスイッチはA接点ですが、コントローラと組み合わせることでB接点として利用可能。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    25,900円~
    通常出荷日
    3日目
  • フロートレベルスイッチ FLSシリーズ

    フロートレベルスイッチ FLSシリーズ

    春日電機

    確実な水位制御を実現するフロート形のスイッチです。 【特長】 ・水銀を使用しないマイクロスイッチ方式を採用。 ・浮遊物が付きにくい形状と材質。 ・特殊構造の錘が水流の影響を妨ぎ確実に動作させます。 ・耐食性・耐劣化性に優れています。 ・特殊シールド構造が浸水を防止します。 ・フロートの落下等で強いカを受けてもクランプがケーブルの抜けを防ぎます。 ・鎖などで補強する必要もなく経済的です。 ・水深は、最深長20m、最低動作水位200mmです

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    12,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HS5E形ソレノイド付安全スイッチ

    HS5E形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC

    世界最小クラス、4接点内蔵の小形ソレノイド付安全スイッチ。小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適。

    通常価格
    8,324円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DFシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    DFシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    IDEC

    操作方式はセットロック、2ボタン、サムホイールの3方式完備。5H×2.8Wmmの大きくて見易い表示文字。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    584円~
    通常出荷日
    5日目~
  • BRS形 リモコンスイッチ

    BRS形 リモコンスイッチ【1~10個入り】

    三菱電機

    2線でON・OFF表示付きです。

    通常出荷日
    31日目~
  • HS6B形安全スイッチ

    HS6B形安全スイッチ

    IDEC

    3接点内蔵で世界最小クラス。

    通常価格
    2,876円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HS5D形安全スイッチ

    HS5D形安全スイッチ

    IDEC

    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保 【特長】 ・操作ヘッド部を外している時に、メイン回路(11-12)がOFFとなる”操作ヘッド部外れ検出機能”を搭載。 ・2接点タイプ(HS5B形)と同じサイズで接点二重化+モニタ用接点の3接点化を実現。 ・狭いスペースにも設置可能な小形サイズ(30×30×91mm)アクチュエータは、HS5B/5E形と共通。 ・アース配線不要の二重絶縁構造。 ・操作ヘッド部の取付方向変更により8パターンのアクチュエータ挿入が可能で、多様な取付けに対応。 ・接点部はIP67(IEC60529)保護構造。 ・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119,EN1088)M3端子ねじで配線性も向上。 ・微小負荷対応の金メッキ接点を採用。

    通常価格
    1,479円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DGシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    DGシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    IDEC

    スリムサイズでワイドセレクション。操作方式はセットロック、2ボタン式、サムホイールの3方式完備。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    629円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HS1L形ソレノイド付安全スイッチ

    HS1L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC

    大形で重い扉、強固なロック強度が必要な扉に最適 【特長】 ・アクチュエータはHS1E形(ロック強度3000N)タイプと共用です。 ・6接点内蔵で外形寸法および取付寸法はHS1E形と同じです。 ・外形寸法は35×104×129mm。 ・ドア開閉状態とロック状態をそれぞれモニタリングでき、多彩なニーズに対応可能です。 ・ソレノイドユニット部の改良により、消費電流約32%ダウンで、省エネ化を実現(HS1E形との比較)。 ・手動ロック解除key、表示灯(LED)を標準装備。 ・手動ロック解除keyにより停電時の対応やメンテナンス時には手動でロック解除が行えます。 ・表示灯は独立回路であり、自由な使用用途に利用可能。 ・ソレノイドの励磁でロック解除するスプリングロックタイプと、ソレノイドの励磁でロックするソレノイドロックタイプの2種類のロック機構を用意。 ・配線にはM3端子ねじを採用。 ・使用温度-20~+55℃と広範囲で使用可能。

    通常価格
    11,734円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 傾斜スイッチ DSシリーズ

    傾斜スイッチ DSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Aタイプは電池形で市販の電池ボックスを使用することができ、Bタイプはスイッチ内部にフォトインタラプタを内蔵した無接点形の高信頼性傾斜スイッチです。 【特長】 ・傾けてON-OFF切換え。 ・広角度なON状態の範囲。 ・ON状態の範囲が10°~170°と広範囲になっています。 ・微振動に対する高い接触安定度。 ・球形の接触ボールを複数個使用することにより、従来のものに比べ微振動に対しても安定した接触を保つことができます。 ・密閉構造。 ・密閉構造によりガス、塵埃などの侵入を防止しています。 ・高接触信頼性。 ・球形の接触ボールを複数個使用することにより、接触端子への接触圧が加圧され、しかも、複数個の接触ボールの重力により、クサビのように主接触ボールを押圧するため、接触信頼性が従来のものに比べ高くなっています。 ・単5乾電池と同一寸法。 ・市販の電池ボックスを使用することができ、配線作業が省けます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    203円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HS7A-DMC形非接触安全スイッチ

    HS7A-DMC形非接触安全スイッチ

    IDEC

    小形サイズで取付作業時の位置合わせが容易。専用安全リレーモジュールとの組合わせでカテゴリ4(EN954-1)まで対応可能。

    通常価格
    4,926円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HS1P形セーフティプラグユニット

    HS1P形セーフティプラグユニット

    IDEC

    セーフティプラグユニットが生産現場の安全を管理。

    通常価格
    7,554円~
    通常出荷日
    5日目~
  • シートキーボード FMシリーズ

    シートキーボード FMシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・機器の薄型化、軽量化が可能密閉構造で防滴、防塵性等の耐環境性に優れる軽快で確実な操作感です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    407円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HE1G形グリップスイッチ

    HE1G形グリップスイッチ

    IDEC

    人間工学に基づいたグリップ感を実現。3ポジションのイネーブルスイッチを2個内蔵したグリップ形イネーブルスイッチ。

    通常価格
    13,956円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

    HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC

    世界最薄クラス。5接点内蔵の小形ソレノイド付安全スイッチ。

    通常価格
    12,100円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    125V/10A [レバー付]リミットスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…SDM-110C ・定格…10A125VAC ・回路…プッシュON ・取付サイズ…22.2×10.3mm ・重量…4g ・レバー付 ・JAN:4518340625020

    通常価格
    177円
    通常出荷日
    2日目
  • マットスイッチ

    マットスイッチ

    オジデン

    【特長】 ・高信頼性・長寿命のテープスイッチを内蔵しています。 ・産業用ロボット、NC工作機械の周辺や、立入禁止地帯造り、自動ドア、防犯用など危険を未然に防ぐために幅広く活用できます。 【用途】 ・産業用ロボット周辺の立ち入り禁止の安全対策に。 ・防犯対策に最適。

    通常価格
    32,813円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マットスイッチ(薄形タイプ)

    マットスイッチ(薄形タイプ)

    オジデン

    【特長】 ・カーペットやラグの下に敷き検知しますので防犯などに役立ちます。 ・薄型マットスイッチです。 【用途】 ・防犯対策に最適。 ・産業用ロボット周辺の立ち入り禁止の安全対策に。

    通常価格
    8,505円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    DEシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    IDEC

    超小形ながら高品質、高信頼性を追求。操作方式に4つの方式完備。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    380円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HE2G形グリップスイッチ

    HE2G形グリップスイッチ

    IDEC

    小形・軽量で手にフィットするコンパクトなグリップスイッチ。安全を追求した2重化構造です。 【特長】 ・HE2G形にはIEC/EN60947-5-8認証製品のHE2B形イネーブルスイッチ(3ポジションスイッチ)を内蔵しています。 ・様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ。 ・内部配線は省配線を実現する内部コネクタタイプおよびはんだづけ端子タイプを用意。 ・人間工学に基づいたグリップ形状で、小形で手にぴったりフィットする形状が快適な操作を実現します。 ・軽量(約140g、HE2G-21SH形)、コンパクトサイズで手の小さい方でも持ちやすく、狭い作業場所でも使用できます。 ・ポジション2(ON)時の保持荷重を軽くすることにより長時間操作の負担を軽減させました。 ・ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への操作時、HE1G形グリップスイッチの約50%の荷重で移行・保持できます。 ・軽快で明確なクリック感で3ポジションをしっかり確認でき、ポジション1(OFF)からポジション2(ON)への移行が容易にわかります。 ・ボタン操作によりイネーブル接点をON/OFFさせるアクチュエータは、独自の機能により2重化されています。 ・安全モジュールやセーフティコントローラとの組み合わせによる2接点の不一致が検出でき、カテゴリ4の故障検出が可能です。

    通常価格
    12,467円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HS1C形ソレノイド付安全スイッチ

    HS1C形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC

    機械が動作を停止し、慣性による危険がなくなるまで防護扉をロック。

    通常価格
    17,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カバースイッチ CS

    カバースイッチ CS

    河村電器産業

    単投表面式 定格電圧AC250V

    通常価格
    702円~
    通常出荷日
    8日目
  • DFRシリーズ デジタルポテンショメータ

    DFRシリーズ デジタルポテンショメータ

    IDEC

    迅速な設定、再現性に優れたデジタル&ステップ方式採用 【特長】 ・接点部は信頼性が高く長寿命のマルチワイヤコンタクト採用。 ・厚膜抵抗はレーザトリミングにより高精度を実現。 ・押ボタン操作で迅速な設定、操作が可能。 ・デジタル設定ですから優れた設定値の再現性。 ・パネルへのワンタッチ取付が可能。 ・豊富な機種構成。 ・2種類の操作方式。 ・豊富な桁数・抵抗値。 ・1桁ユニットにはソルダ用端子形、PC基板用端子形も完備。 ・本体色2種類完備。

    通常価格
    2,710円~
    通常出荷日
    40日目
  • HE5B形イネーブルスイッチ

    HE5B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】

    IDEC

    小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。φ16丸穴取付(親指対応) 【特長】 ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。 ・ポジション1⇒2へはスナップアクションスイッチ内蔵で軽快な操作感により、ポジション2の識別が容易。 ・ポジション2⇒3へはヘビーで確実な操作感。 ・ポジション2での保持力を軽くすることにより、長時間におよぶ操作を配慮。 ・グリップスイッチとして使用するためのグリップスイッチハウジングを準備。 ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。 ・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能。 ・防水構造に対応可能(IP65)。

    通常価格
    3,020円~
    通常出荷日
    10日目~
  • HS1C-P形ドアロック付セーフティプラグユニット

    HS1C-P形ドアロック付セーフティプラグユニット

    IDEC

    セーフティプラグユニットにドアロック機能を付加し、安全管理をさらに充実。

    通常価格
    16,499円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HE1G-L形グリップスイッチ

    HE1G-L形グリップスイッチ

    IDEC

    長時間使用に適した保持荷重軽量化タイプ。明確なクリック感と、音(カチ)で3ポジションをしっかり確認。 【特長】 ・危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。 ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。 ・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能。 ・モニタスイッチは直接開路動作機能。 ・クリック感によりポジション1からポジション2およびポジション2からポジション3への移行をしっかり確認可能。 ・保持荷重軽量化により長時間使用時の作業者の負担を軽減。 ・非常停止用押ボタンスイッチ付、モメンタリ形押ボタンスイッチ付も完備。 ・配線方式は端子台タイプと省配線の内部コネクタタイプが選択可能。 ・防水構造IP66を実現(HE1G-L21SM形のみ)。 ・ANSIロボット規格の用途に使用可能。 ・HE2B形イネーブルスイッチを内蔵しています。

    通常価格
    13,207円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 125V/10A [レバー無]リミットスイッチ

    125V/10A [レバー無]リミットスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…SDM-110C ・定格…10A125VAC ・回路…プッシュON ・取付サイズ…22.2×10.3mm ・重量…3g ・レバーなし ・JAN:4518340625037

    通常価格
    177円
    通常出荷日
    2日目
  • シートキーボード FKシリーズ

    シートキーボード FKシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・メカキースイッチが密閉構造となっているため防塵性等の耐環境性に優れています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,937円~
    通常出荷日
    70日目
  • リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°)

    リミットスイッチ(可変ローラ・レバー形90°)

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…WLCA12-2N-N ・レバー長…105.75mm ・取付ねじ径…5.2mm ・定格…2A250VAC 2A48VDC ・サイズ…40×65.2×103.4/167(H)mm ・レバー操作角度(左右)…90° ・動作特性(レバー長38mmのとき)…動作に必要な力(OF):最大13.34N もどりの力(RF):最小1.18N 動作までの動き(PT):MAX20° 動作後の動き(OT):最小70° 応差の動き(MD):最大12° ・片側動作可能、ヘッド4方向取付可能 ・JAN:4548745536263

    通常価格
    6,335円
    通常出荷日
    お見積り
  • HE3B形イネーブルスイッチ

    HE3B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】

    IDEC

    小形のティーチングペンダントに最適な多接点3ポジションスイッチ。φ16丸穴取付(親指or指3本対応)

    通常価格
    2,549円~
    通常出荷日
    10日目~
  • DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

    IDEC

    超短胴サイズのPC基板専用タイプ!スペースメリットを追求した超小形設計。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    359円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HS1C-K形keyインタロック付安全スイッチ

    HS1C-K形keyインタロック付安全スイッチ

    IDEC

    鍵の操作と機械内持込みにより作業者の安全を確保。大形設備や機械等のホステッジコントロールを実現 【特長】 ・機械運転中は扉/鍵を確実にロック。 ・鍵の取外しにより扉をロック解除し、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。 ・危険場所への持ち込みなど、携帯用の鍵として最適。 ・鍵番号の選択が可能(30種)で、近接する設備間での互換性をなくすことが可能。 ・アクチュエータの挿入は2方向から可能。 ・本体は堅牢なアルミダイカスト製で、保護構造はIP67を実現。

    通常価格
    23,253円~
    通常出荷日
    40日目
  • カバースイッチ CS-DT

    カバースイッチ CS-DT

    河村電器産業

    双投表面式 定格電圧AC250V

    通常価格
    1,107円~
    通常出荷日
    8日目
  • リミットスイッチ(フレキシブルロッド形)

    リミットスイッチ(フレキシブルロッド形)

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…WLNJ-N ・スプリング径…直径6.5 ・定格…2A/250VAC、2A/48VDC ・サイズ…40×42×203.7mm ・フレキシブル・ロッド形(コイル・スプリング) ・JAN:4548745520491

    通常価格
    4,744円
    通常出荷日
    2日目
  • HS1B/2B形安全スイッチ

    HS1B/2B形安全スイッチ

    IDEC

    防護扉を開けると機械が停止。 【特長】 ・防護扉を開けると機械が停止。 ・スイッチ本体とアクチュエータが分離しているため、スイッチを機械本体に、アクチュエータを扉に取り付けることにより、確実に安全ガードの開閉を検出。 ・接点部はIP67(IEC60529)保護構造。 ・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)。 ・専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119,EN1088)。 ・安全ガードに取付け、危険ゾーンへの進入を検出。 ・アクチュエータの挿入は2方向から可能。 ・コンジェット口は3か所あり、3方向から配線が可能。 ・HS1B形はアルミダイガスト製堅牢タイプ。 ・HS2B形は樹脂製タイプ。

    通常価格
    2,670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1m  テープスイッチ(黄)

    1m テープスイッチ(黄)

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…OT-02B ・動作力…約6.5N(650gf) ・定格…1A28VAC/DC ・使用温度範囲…-10/60℃ ・付属コード…VFF0.75mm20.5m付 ・色…黄 ・長さ…1m ・密封防滴型(IP54相当) ・各種自動化機器や防犯用およびセーフティエッジの内臓センサなどに。 ・JAN:4548745217841

    通常価格
    14,314円
    通常出荷日
    お見積り
  • リミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形)

    リミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格…2A/250VAC、2A/48VDC ・サイズ…40×42×109.4mm ・型式…WLD28-N ・形状…シール・トップローラ・プランジャ ・保護構造…IP67 ・異物混入を防ぐシールブーツ付 ・JAN:4548745515923

    通常価格
    6,373円
    通常出荷日
    2日目
  • 1m  テープスイッチ(黒)

    1m テープスイッチ(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…OT-02B ・動作力…約6.5N(650gf) ・定格…1A28VAC/DC ・使用温度範囲…-10/60℃ ・付属コード…VFF0.75mm20.5m付 ・色…黒 ・長さ…1m ・密封防滴型(IP54相当) ・各種自動化機器や防犯用およびセーフティエッジの内臓センサなどに。 ・JAN:4548745217889

    通常価格
    13,934円
    通常出荷日
    お見積り
  • HS5B形安全スイッチ

    HS5B形安全スイッチ

    IDEC

    強度と耐久性に優れた金属製ヘッドタイプとコンジット口サイズM20を追加 【特長】 ・アクチュエータは、HS5E形(ロック付タイプ)と共通。 ・アクチュエータ挿入時の衝撃を軽減するクッションゴム付アクチュエータを準備。 ・アース配線不要の二重絶縁構造。 ・ヘッド部の取付方向変更により8パターンのアクチュエータ挿入が可能で、多用な取付けに対応。 ・接点部はIP67(IEC60529)保護構造。 ・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)。 ・専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119,EN1088)。 ・狭い場所にも設置可能。金属ヘッドタイプで小形化実現(30㎜×30㎜×91㎜)。

    通常価格
    2,267円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HE6B形イネーブルスイッチ

    HE6B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】

    IDEC

    モニタ接点付3ポジションイネーブルスイッチで世界最小クラス。安全を追求した、2重化構造です。 【特長】 ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。 ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造。 ・IEC60204-1(2005):10.9項、IEC60947-5-8(2006):7.1.9項。 ・モニタスイッチが、ボタンの復帰状態のOFF(ポジション1)と押込み状態のOFF(ポジション3)を区別(モニタスイッチは直接開路動作機能)。 ・回路冗長性に対応可能な2接点を内蔵。 ・ゴムカバー付で、防水構造に対応(IP65)。

    通常価格
    3,042円~
    通常出荷日
    10日目
  • 50cm テープスイッチ(黒)

    50cm テープスイッチ(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…OT-02B ・動作力…約6.5N(650gf) ・定格…1A28VAC/DC ・使用温度範囲…-10/60℃ ・付属コード…VFF0.75mm20.5m付 ・色…黒 ・長さ…50cm ・密封防滴型(IP54相当) ・各種自動化機器や防犯用およびセーフティエッジの内臓センサなどに。 ・JAN:4548745217872

    通常価格
    8,691円
    通常出荷日
    お見積り
  • HE2B形イネーブルスイッチ

    HE2B形イネーブルスイッチ【1~10個入り】

    IDEC

    大形のティーチングペンダントに最適な多接点3ポジションスイッチ。長角形取付(指4本対応)

    通常価格
    3,020円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HE1B形イネーブルスイッチ

    HE1B形イネーブルスイッチ【10個入り】

    IDEC

    非常時の危険回避に最適な「3ポジション」スイッチ。ロポットや機械類のティーチングペンダントなどに内蔵するイネーブル装置に最適です。 【特長】 ・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。 ・押し込みによるON⇒OFFは、直接開路動作機能(EN60947-5-1/IEC60947-5-1付属書K)。 ・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。 ・小形で軽量、しかも高い信頼性。

    通常価格
    32,360円~
    通常出荷日
    5日目~
  • リミットスイッチ(ローラ・レバー45°)

    リミットスイッチ(ローラ・レバー45°)

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…WLCA2-2-N ・定格…2A250VAC、2A48VDC ・サイズ…40(W)×53(D)×95(H)mm ・取付ねじ径…直径5.2mm ・レバー長…55mm ・レバー操作角度(左右)…45° ・動作特性…OF(動作に必要な力・最大):13.34N、 RF(もどりの力・最小):1.18N ・JAN:4548745502718

    通常価格
    5,404円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる