レバースイッチ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 15日以内
  • 23日以内
  • 30日以内
  • 34日以内
  • φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ レバースイッチ

    φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ レバースイッチ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・接点トランスユニットの追加交換が容易なレバースイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • φ22シリーズ レバースイッチ AR22形

    φ22シリーズ レバースイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・あらかじめボタンツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能なレバースイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,067円~
    通常出荷日
    7日目~
  • φ30ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ

    φ30ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC

    φ30ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ 【特長】 ・4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。 ・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 ・レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 ・しかも、接点動作とレバーの動きの組み合わせは各種選定できます。 ・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備

    通常価格
    4,029円~
    通常出荷日
    5日目~
  • φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード

    φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード

    IDEC

    φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード

    通常価格
    2,735円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ

    φ30ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC

    φ30ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ 【特長】 ・4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。 ・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 ・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦棹を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 ・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。 ・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備

    通常価格
    4,255円~
    通常出荷日
    10日目~
  • φ30ARNL形モノレバースイッチ インターロック付き

    φ30ARNL形モノレバースイッチ インターロック付き

    IDEC

    φ30ARNL形モノレバースイッチ インターロック付き 【特長】 ・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 ・レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦捍を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 ・しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 ・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。

    通常価格
    6,391円~
    通常出荷日
    10日目
  • φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M-L形インターロック

    φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M-L形インターロック

    IDEC

    【特長】 ・φ22HWシリーズモノレバースイッチHW1M-L形インターロック

    通常価格
    4,508円~
    通常出荷日
    5日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる