トグルスイッチ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 12日以内
  • 16日以内
  • 17日以内
    • おすすめ
    極超小型トグルスイッチ A9TS

    極超小型トグルスイッチ A9TS

    オムロン

    【特長】 ・極超小形のトグルスイッチ。 ・接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 ・端子部は、樹脂封入によちフラックスの浸入を防止。 ・丸洗い洗浄が可能(IP64相当)。 ・従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17㎜→11㎜と約35%の低背を実現。 ・機器の小形化に寄与。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    347円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ピッカリサインレバー TLシリーズ

    ピッカリサインレバー TLシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・超高輝度LEDの採用及び、独自のレバー材質により、レバー全体を明るく均一な照光を実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    564円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形・大電流用 Sシリーズ

    小形・大電流用 Sシリーズ【1~5個入り】

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・半世紀に及ぶ実績を誇り、小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用した小形トグルスイッチ群です 【一部生産終了】S-1B、S-2B、S-3B、S-21B、S-6B、S-7Bは、生産終了の為在庫限りの販売となります。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・ケースの成形材料はUL94V-0認定品で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで高い性能効果を保ちます

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12・Φ40(バリュー品)

    トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12・Φ40(バリュー品)【5個入り】

    ミスミ

    お得な価格のトグルスイッチです。1パック5個売り。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    通常価格
    681円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ MS-500シリーズ

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズです。

    通常価格
    139円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12

    トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12【5個入り】

    ミスミ

    トグルスイッチ本体と防水キャップを用意。RoHs対応品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形

    分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・DINレール(35mm幅IEC規格レール/高さ7.5mm15mm)。 ・へワンタッチ装着が可能なため、取り付けの容易化および標準化をはかることができます(別途、ねじ取付け可能です)。 ・端子ねじにはM3.5を採用し、配線効率の向上にも貢献いたします。 ・表面までの高さ寸法は60mmです。 ・操作部はトグルスイッチを採用し、優れたスナップ感覚を得ることができます。 ・23ノッチ品を用意し、それぞれに単極2極接点品を準備しています。 ・配線後でも銘板の後付け作業を行うことができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,886円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 全防水タイプ Wシリーズ

    全防水タイプ Wシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    端子部に接着剤を充填することにより、スイッチの内部にほこり・ガスの影響が及ばない、端子シールタイプを使用しています。耐環境性に優れた全防水形スイッチをラインアップ致しました。屋外で使用される機器や、環境の悪い所に使用される機器にご使用ください。 【特長】 ・リード線付シールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて、接着剤を充填、端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止します。 ・パネル表面IP67、パネル内部IP60。 ・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れています(WT-11・12・21・22タイプ)。 ・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現しています。 ・レバー下降防止機構の採用により、高い防水性と軽快な操作感を実現しています。 ・パネル取付け部とハウジングは、一体成形にし高い防水性を実現しています。 ・ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しています。 ・付属品として、防水キャップ(AT-401,AT-4181)を取り揃えています。 ・パネル表面の可動部にゴミ、油などが堆積するような場合、防水キャップの併用をお薦めします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    544円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ 8シリーズ

    トグルスイッチ 8シリーズ

    フジソク

    操作部を標準デザインした超小型トグルスイッチ。操作部形状を複数ご用意

    通常価格
    328円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Mシリーズ 防水ラージブッシング形 トグルスイッチ

    Mシリーズ 防水ラージブッシング形 トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    ダブル防水構造で、防水信頼性を向上!スタイリッシュなデザイン、確かな操作感、簡単取り付けで使いやすさも抜群です!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    493円~
    通常出荷日
    6日目
  • 安全規格取得 Pシリーズ

    安全規格取得 Pシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Pシリーズは世界3か国の海外規格を取得しています 【特長】 ・ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ・ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 ・耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 ・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁耐電圧の安全性を配慮しています。 ・PC端子形の端子間ピッチは2.54mm(1/10インチ)の倍数である7.62mm,10.16mmですので、作業工程の改善に役立ちます。 ・Pシリーズパドルロッカスイッチの内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ・レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。 ・接点間距離は3mm以上を確保し、更に各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 ・切換え部にバウンス防止機構を設けることにより、安定した切換えで、高い接触信頼性を実現しています(ON-OFF,ON-ONタイプ)。 ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    418円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

    トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロックです。

    通常価格
    158円~
    通常出荷日
    45日目
  • トグルスイッチ MS-611シリーズ

    トグルスイッチ MS-611シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-611シリーズです。

    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ MS-550シリーズ

    トグルスイッチ MS-550シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-550シリーズです。

    通常価格
    127円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    トグルスイッチ [TATG6]

    トグルスイッチ [TATG6]【5個入り】

    タイウェイ

    タイウェイ社は台湾のミニチュアスイッチ製造で大手メーカー 制御盤用に最適なφ6、φ12オルタネイトタイプを2サイズご用意 【特長】 ・お得な価格のトグルスイッチ。 ・機能動作ON-OFFタイプには銘板が付属します。 ・オルタネイトのタイプをご用意しました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    681円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ

    トグルスイッチ

    ミヤマ電器

    ニッケルメッキ仕上げのトグルスイッチです。

    通常価格
    174円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トグルスイッチ MS-165~169シリーズ

    トグルスイッチ MS-165~169シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-165~169シリーズです。

    通常価格
    182円~
    通常出荷日
    45日目~
  • 小型トグルスイッチ ETシリーズ

    小型トグルスイッチ ETシリーズ

    フジソク

    アークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチ

    通常価格
    388円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ねじ端子 ・接点容量…15A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745173956

    通常価格
    728円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

    通常価格
    133円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 125V/6A(6mm) 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型

    125V/6A(6mm) 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・誤動作防止レバーロック型 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745156836

    通常価格
    890円
    通常出荷日
    2日目
  • ミニ・ミニトグルスイッチ MS-240~245シリーズ

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-240~245シリーズ

    ミヤマ電器

    ミニ・ミニトグルスイッチ MS-240~245シリーズ

    通常価格
    132円~
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ねじ端子 ・接点容量…15A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…2極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・JAN:4548745174182

    通常価格
    1,181円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ねじ端子 ・接点容量…15A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…2極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745174205

    通常価格
    1,400円
    通常出荷日
    2日目
  • ミゼットトグルスイッチ MS-246~248シリーズ

    ミゼットトグルスイッチ MS-246~248シリーズ

    ミヤマ電器

    ミゼットトグルスイッチ MS-246~248シリーズ

    通常価格
    157円~
    通常出荷日
    45日目
  • トグルスイッチ MS-610シリーズ

    トグルスイッチ MS-610シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-610シリーズです。

    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    45日目
  • ミゼットトグルスイッチ MS-184~186シリーズ

    ミゼットトグルスイッチ MS-184~186シリーズ

    ミヤマ電器

    ミゼットトグルスイッチ MS-184~186シリーズ

    通常価格
    207円~
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/6A(6mm) 3極双投/トグルスイッチ

    125V/6A(6mm) 3極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・スイッチ特性の〈〉はモメンタリになります。 ・極数…3極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745155983

    通常価格
    833円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/6A(6mm) 4極双投/トグルスイッチ

    125V/6A(6mm) 4極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・スイッチ特性の〈〉はモメンタリになります。 ・極数…4極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745156256

    通常価格
    994円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/15A(12mm) 4極双投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 4極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…25A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…4極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745173635

    通常価格
    1,609円
    通常出荷日
    2日目
  • トグルスイッチ MS-621シリーズ

    トグルスイッチ MS-621シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-621シリーズです。

    通常価格
    122円
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/6A(6mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)

    125V/6A(6mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745172829

    通常価格
    643円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/15A(12mm) 3極双投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 3極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…25A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…3極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745173680

    通常価格
    1,419円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/6A(6mm) 単極双投トグルスイッチ(フラットレバー型

    125V/6A(6mm) 単極双投トグルスイッチ(フラットレバー型

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745156270

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用

    125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ねじ端子 ・接点容量…30A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…2極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・JAN:4548745173628

    通常価格
    2,483円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型)

    125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.2mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…2極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・接点容量…20A125VAC ・JAN:4548745173383

    通常価格
    1,248円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/30A(12mm) 2極双投トグルスイッチ(大電流用

    125V/30A(12mm) 2極双投トグルスイッチ(大電流用

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ねじ端子 ・接点容量…30A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…2極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・JAN:4548745173642

    通常価格
    2,625円
    通常出荷日
    お見積り
  • トグルスイッチ MS-620シリーズ

    トグルスイッチ MS-620シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-620シリーズです。

    通常価格
    144円~
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/6A(6mm) 2極双投トグルスイッチ(ロングレバー

    125V/6A(6mm) 2極双投トグルスイッチ(ロングレバー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…2極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745172812

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    2日目
  • トグルスイッチ MS-612シリーズ

    トグルスイッチ MS-612シリーズ

    ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-612シリーズです。

    通常価格
    114円
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ねじ端子 ・接点容量…15A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745173963

    通常価格
    871円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/ 6A 単極双投/小型 スライドスイッチ

    125V/ 6A 単極双投/小型 スライドスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…6A125VAC ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-ON ・パネルカット(mm)…6.8×4.6 ・JAN:4548745172621

    通常価格
    367円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/6A(6mm) 単極双投トグルスイッチ(ロングレバー

    125V/6A(6mm) 単極双投トグルスイッチ(ロングレバー

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…6.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接点容量…6A125VAC ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745172799

    通常価格
    614円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…12.5mm ・端子形状…ハンダ端子 ・接触抵抗…10mΩ以下 ・極数…単極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・接点容量…15A125VAC ・JAN:4548745173079

    通常価格
    510円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる