ロッカスイッチ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 40日以内
  • 45日以内
  • 50日以内
  • 70日以内
    • おすすめ
    ロッカースイッチ A8A

    ロッカースイッチ A8A

    オムロン

    【特長】 ・安全性重視の電源用ロッカースイッチ。 ・独自のリーフばね機構により、発熱を低減。 ・独自の強制開閉機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。 ・電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。 ・接点ギャップ3㎜以上。 ・キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。 ・UL,CSA,VDE規格取得。 ・EN規格適合。

    通常価格
    723円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 全モールド JWシリーズ

    全モールド JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップイン取付 CWシリーズ

    スナップイン取付 CWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    67円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品)

    ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品)【10個入り】

    ミスミ

    低価格の照光・非照光ロッカスイッチです。1パック10個売り。

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • VDE
    CAD
    2D
    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    通常価格
    196円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形ロッカースイッチ A8M

    小形ロッカースイッチ A8M

    オムロン

    【特長】 ・16A開閉可能な小形ロッカースイッチ。 ・小形ながら16Aの開閉が可能。 ・ワンタッチ取付けが可能。 ・UL、cUL規格取得、EN規格適合品。 ・RoHS適合。

    通常価格
    166円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロッカスイッチ 照光・非照光

    ロッカスイッチ 照光・非照光【10個入り】

    ミスミ

    LED・ネオン照光タイプ、IP67対応品も用意。1パック10個売り。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • VDE
    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 全防水タイプ Wシリーズ

    全防水タイプ Wシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    IP67適合全防水タイプ、リード線付シールタイプは、端子シールタイプの端子部にカバーを設けて、接着剤を充填、端子部からのほこり、ガス、水、油の浸入を防止します 【特長】 ・フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性・耐油性とデザイン性を向上させました。 ・ワンタッチ取付けでⅠP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。 ・接触部は強制開離機構を採用、耐溶着性に優れています(WR-11,12タイプ)。 ・EN-61058-1クラスⅡ適合:WR-11,12タイプは接点ギャップ3mm以上の完全断路です。 ・豊富なシリーズ構成。 ・Wシリーズは、ロッカ、トグル、押ボタンスイッチで構成されています。 ・難燃性・絶縁性に優れたケース:ケースの成形材料はUL94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しています。 ・切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで高い接触信頼性を実現しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    564円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形・大電流用 Sシリーズ

    小形・大電流用 Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    小形大電流用ロッカスイッチ群は半世紀に及ぶ実績を誇り、小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です 【特長】 ■特殊な端子加締方式 ・二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 ■内部機構について ・小形大電流用ロッカスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。 ・長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 ■特殊銀合金の接点 ・特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 ≪小形(SW-3001~3008≫ ■防塵保護構造を採用 ・小形ロッカスイッチ(SW-3006A,3007A,3008A)は、防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。 ■操作部への表示について ・ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。 ・ボタンの色はすべて白色で、文字絵等クリアな彫刻表示が可能です。 ≪大電流用(SW-3821~3833)≫ ■小形で大電流。 ・小形でありながら、抵抗負荷30A、誘導負荷15~30Aの大電流の切換えに対応致します。 ■難燃性絶縁性に優れたケース ・SW-3800番台のケースの成形材料は、UL94V-0の認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    272円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 波動スイッチ DS-059シリーズ

    波動スイッチ DS-059シリーズ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-059シリーズです

    通常価格
    113円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    ロッカスイッチ [R19B]

    ロッカスイッチ [R19B]【10個入り】

    タイウェイ

    タイウェイ社は台湾のミニチュアスイッチ製造で大手メーカー 非照光、ネオン全面照光、LED照光の3タイプをご用意。ネオン照光タイプはAC100V電源での使用に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形ロッカースイッチ  A8L

    小形ロッカースイッチ A8L

    オムロン

    小形ロッカースイッチ A8L

    • 数量スライド割引
    通常価格
    176円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・Mシリーズロッカスイッチの内部機構はシーソー方式です。 ・シーソー方式は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式

    波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式

    ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式

    通常価格
    180円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シール形ロッカースイッチ A8W

    シール形ロッカースイッチ A8W

    オムロン

    【特長】 ・16A開閉可能なパネル面シール形ロッカースイッチ。 ・小形ながら16Aの開閉が可能。 ・ワンタッチ取付けが可能。 ・パネル上面にてIP67(IEC-60529)相当の高い防滴性を確保。 ・UL,cUL,TV-8規格取得、EN規格適合品。 ・RoHS適合。

    通常価格
    268円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ

    波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ

    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    45日目
  • ロッカスイッチ

    ロッカスイッチ

    エコー電子

    【特長】 ・エコー電子製のロッカスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    229円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 波動スイッチ DS-850シリーズ

    波動スイッチ DS-850シリーズ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-850シリーズです

    通常価格
    99円~
    通常出荷日
    45日目
  • 小形堅牢・高容量 LWシリーズ

    小形堅牢・高容量 LWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    798円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 波動スイッチ

    波動スイッチ

    ミヤマ電器

    ミヤマ電器の波動スイッチ

    通常価格
    168円~
    通常出荷日
    45日目
  • 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ

    波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ

    通常価格
    218円
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)

    125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・極数…2極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格容量…9A125VAC ・パネル厚…0.75/2.00mm ・ネオン球照光式 ・ネオン球…緑 ・JAN:4548745174748

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    2日目
  • 波動スイッチ DS-060シリーズ

    波動スイッチ DS-060シリーズ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-060シリーズです

    通常価格
    128円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リセット機能付きロッカースイッチ A8G

    リセット機能付きロッカースイッチ A8G

    オムロン

    【特長】 ・リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。 ・外部信号によるリセット機能で省エネに有効。 ・独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。 ・接点構成は2極双投。 ・接点ギャップ3㎜以上。 ・UL,cUL取得。 ・EN規格適合。

    通常価格
    1,237円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径20.4mm ・定格容量…10A125VAC ・回路…単極単投(ON-OFF) ・パネル厚…0.5/2.0mm ・LED色…緑 ・ツマミ…黒 ・ケース…黒 ・JAN:4518340863453

    通常価格
    453円
    通常出荷日
    2日目
  • ワイドバリエーション・独創的照光機能 MLWシリーズ

    ワイドバリエーション・独創的照光機能 MLWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・独創的な機構の照光式ロッカスイッチ、豊富な発光素子群、電圧の異なる5種類のランプをはじめ、1素子LED、高輝度LEDと豊富な発光素子を用意しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    738円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角コマンドスイッチシリーズ ロッカースイッチ AG22/23形

    角コマンドスイッチシリーズ ロッカースイッチ AG22/23形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。 ・ロッカースイッチ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,789円~
    通常出荷日
    40日目
  • 波動スイッチ スナップインタイプ

    波動スイッチ スナップインタイプ

    ミヤマ電器

    波動スイッチ スナップインタイプ

    通常価格
    138円~
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…28.6×13.7mm ・照光式 ・接点容量…15A125VAC ・パネル厚…0.5/0.7mm ・ツマミ色…オレンジ ・極数…単極ON-OFF ・重量…9.1g ・JAN:4518340624771

    通常価格
    348円
    通常出荷日
    2日目
  • 安全規格取得 Pシリーズ

    安全規格取得 Pシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    Pシリーズは世界3か国の海外規格を取得しています 【特長】 ・ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ・ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 ・耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 ・端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁耐電圧の安全性を配慮しています。 ・PC端子形の端子間ピッチは2.54mm(1/10インチ)の倍数である7.62mm,10.16mmですので、作業工程の改善に役立ちます。 ・Pシリーズパドルロッカスイッチの内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ・レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。 ・接点間距離は3mm以上を確保し、更に各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 ・切換え部にバウンス防止機構を設けることにより、安定した切換えで、高い接触信頼性を実現しています(ON-OFF,ON-ONタイプ)。 ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    525円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)

    125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・極数…2極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格容量…9A125VAC ・パネル厚…0.75/2.00mm ・ネオン球照光式 ・ネオン球…赤 ・JAN:4548745174755

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格容量…10A125VAC ・パネル厚…0.75/2mm ・簡易防塵構造 ・極数…2極単投 ・JAN:4548745175356

    通常価格
    358円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型

    125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・LED照光式 ・極数…単極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格容量…10A125VAC ・パネル厚…0.75/2mm ・簡易防塵構造 ・LED色…緑 ・JAN:4548745175301

    通常価格
    310円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)

    125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…34.2×17.2mm ・定格容量…15A125VAC ・パネル厚…1/4mm ・端子形状…ハンダ端子 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745176162

    通常価格
    1,105円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/ 9A 単極単投/LED照光ロッカースイッチ(緑)

    125V/ 9A 単極単投/LED照光ロッカースイッチ(緑)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・極数…単極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格容量…6A250VAC ・LED照光式 ・パネル厚…0.75/2.00mm ・LED色…緑 ・JAN:4548745174793

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径20.4mm ・定格容量…10A125VAC ・回路…単極単投(ON-OFF) ・パネル厚…0.5/2.0mm ・LED色…赤 ・ツマミ…黒 ・ケース…黒 ・JAN:4518340863460

    通常価格
    453円
    通常出荷日
    2日目
  • 波動スイッチ ミゼット波動

    波動スイッチ ミゼット波動

    ミヤマ電器

    波動スイッチ ミゼット波動

    通常価格
    95円
    通常出荷日
    45日目
  • 125V/8A 照光式スイッチ[オレンジ]

    125V/8A 照光式スイッチ[オレンジ]

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…29.2×12.3mm ・極数…単極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格…8A/125VAC ・パネル取付方式…ワンタッチ装着 ・パネル厚…1.2/1.4mm ・ネオン球照光式 ・ネオン球…オレンジ ・JAN:4548745427301

    通常価格
    1,058円
    通常出荷日
    お見積り
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白)

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…28.6×13.7mm ・照光式 ・接点容量…15A125VAC ・パネル厚…0.5/0.7mm ・ツマミ色…白 ・極数…単極ON-OFF ・JAN:4518340624764

    通常価格
    348円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/10A ロッカースイッチ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…直径20.4mm ・定格容量…10A125VAC ・パネル厚…0.5/2.0mm ・単極単投(ON-OFF) ・ランプ色…白 ・JAN:4518340863484

    通常価格
    272円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(黄)

    125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(黄)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・極数…2極単投 ・スイッチ特性…ON-OFF ・定格容量…9A125VAC ・パネル厚…0.75/2.00mm ・ネオン球照光式 ・ネオン球…黄 ・JAN:4548745174762

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/10A ロッカースイッチ(黒)

    125V/10A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…30×11.8mm ・定格容量…10A125VAC、5A250VAC ・回路…ON-ON、単極双投 ・パネル厚…0.5/2.6mm ・ツマミ色…黒 ・JAN:4518340624795

    通常価格
    215円
    通常出荷日
    2日目
  • 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)

    125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…34.2×17.2mm ・定格容量…15A125VAC ・パネル厚…1/4mm ・端子形状…ねじ端子 ・極数…単極双投 ・スイッチ特性…ON-OFF-ON ・JAN:4548745176193

    通常価格
    1,162円
    通常出荷日
    2日目
  • 有機ELディスプレイロッカ ISシリーズ

    有機ELディスプレイロッカ ISシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・「選択」と「決定」がひとつの完結型スイッチ多機能複合スイッチIS+,0.92inch白黒有機ELディスプレイを搭載し、高コントラスト、広視野角を実現

    通常価格
    4,546円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 125V/10A レバースイッチ(赤)

    125V/10A レバースイッチ(赤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・パネルカット…19.2×12.9mm ・接点容量…10A125VAC ・2極単投、ファストン端子 ・ツマミ色…赤 ・本体色…黒 ・JAN:4518340624825

    通常価格
    272円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる