セレクタスイッチ

ミスミVONAeカタログでは、PSE規格(電気用品安全法)、CE規格、UL規格、C-UL規格、TUV規格、CCC規格、CSA規格などの様々な規格に対応したセレクタスイッチを用意しているほか、オムロン、nkkスイッチズ(旧:日本開閉器工業)、富士電機機器制御、IDEC、マルヤス電業、ミヤマ電器などのミスミ以外のセレクタスイッチをご選定頂くことが可能です。

オムロン押しボタンスイッチ 多数取り揃え
三菱電機FR-D/FR-Eシリーズ期間限定特価
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 12日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
    • おすすめ
    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK

    オムロン

    直接開路動作機構付のキー形セレクタスイッチ 【特長】 ・メンテナンス時に安心な装置起動用セレクタスイッチ。 ・30種類の専用キーにて容易な無効化を抑制。 ・電磁ロックセーフティドアスイッチ形D4JLのトラップドキーとスライドキーユニット形D4GL-SK10-LK、形D4SL-NSK10-LKのロックアウトキーとキー形状を共有化(同じキー種類をご指定ください)。 ・非常停止用押ボタンスイッチ形A22Eのスイッチ部と共通(非照光用のみ)。 ・セーフティキーセレクタスイッチ形A22TKなら、電磁ロックセーフティドアスイッチとキーを共通化することで、キーの抜き忘れ防止を実現。 ・メンテナンス時に安心な作業環境を提供します。

    通常価格
    5,337円~
    通常出荷日
    3日目~
  • φ22シリーズ セレクタスイッチ AR22形

    φ22シリーズ セレクタスイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    523円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズセレクタスイッチ ASN形 矢形ハンドル

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASN形 矢形ハンドル

    IDEC

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASN形 矢形ハンドル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,178円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズ セレクタスイッチ AR30形

    φ30シリーズ セレクタスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。 ・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。 ・2方向からの配線が可能。 ・充電部保護カバーを標準付属。 ・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認定取得。 ・CEマーク表示をしています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    582円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 HWシリーズセレクタスイッチ

    φ22 HWシリーズセレクタスイッチ

    IDEC

    φ22 HWシリーズセレクタスイッチ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    578円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

    IDEC

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    638円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16シリーズ セレクタスイッチ AH164/165/165-2形

    φ16シリーズ セレクタスイッチ AH164/165/165-2形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・φ16シリーズのセレクタスイッチAH164/165/165-2形です

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロータリースイッチ(バリュー品)

    ロータリースイッチ(バリュー品)

    ミスミ

    パネル取付タイプのロータリースイッチです。RoHs対応品。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    530円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 矢形

    φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 矢形

    IDEC

    φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 矢形

    • 数量スライド割引
    通常価格
    726円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズセレクタスイッチ ASN□K形 鍵操作形

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASN□K形 鍵操作形

    IDEC

    φ30シリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    通常価格
    1,347円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ25・φ30 CS シリーズカムスイッチ

    φ25・φ30 CS シリーズカムスイッチ

    IDEC

    71種類の標準回路完備!!シャフトレス式!!

    通常価格
    2,544円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 高接触信頼性 HSシリーズ

    高接触信頼性 HSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    高接触信頼性のロータリスイッチです。 【特長】 ・高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 ・高接触信頼性のクリップ方式。 ・可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 ・切換方式。 ・HS-13:ノンショーティング。 ・軽快な操作感。 ・スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。 ・特殊な切換え特性。 ・ひとつのコモンより、2接点を同時に切換える方式(二重接点)のものもあります(HS-13W形)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    368円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 HWシリーズ HW1K形 鍵操作形セレクタスイッチ

    φ22 HWシリーズ HW1K形 鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC

    φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ 【特長】 ・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 ・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション。 ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。 ・.2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。

    通常価格
    1,084円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    IDEC

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    通常価格
    1,258円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

    セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格のセレクタスイッチです

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • CE対応
    • TUV
    • VDE
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    425円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ25シリーズ セレクタスイッチ AH25形

    φ25シリーズ セレクタスイッチ AH25形

    富士電機機器制御

    φ25シリーズのセレクタスイッチAH25形です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    542円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズセレクタスイッチ ASTN形 矢形ハンドル

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASTN形 矢形ハンドル

    IDEC

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASTN形 矢形ハンドル

    通常価格
    1,618円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 多段式小形 TSシリーズ

    多段式小形 TSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    高信頼性の多段式小形ロータリスイッチです。 【特長】 ■軽い操作力 ・中容量形ですが、比較的軽い操作力のロータリスイッチです。 ・回転トルク:約88.3mNm(1段目)。 ■高い接触信頼性 ・特殊銀合金の接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を保ち、高い接触信頼性が得られます。 ■接触機構はバッティング方式 ・可動接点が、上下運動を行ない、固定接点との接触が突き合わせ接触になる機構です。 ・この機構は、接点の摩耗が非常に少なく、軽動作で長寿命が確保できます。 ■切換え接点数の任意設定が可能 ・特殊な切換えストッパ構造により、切換接点数を任意に設定できます。 ■多接点多回路形 ・1回路2~11接点の切換えができ、5回路まで可能な多接点多回路のロータリスイッチです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

    φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

    富士電機機器制御

    締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格
    608円~
    通常出荷日
    40日目~
  • φ22 HWシリーズ照光セレクタスイッチ

    φ22 HWシリーズ照光セレクタスイッチ

    IDEC

    φ22 HWシリーズ照光セレクタスイッチ

    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    ミスミ

    ノッチタイプが選べるセレクタスイッチ。形状3タイプ。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • CCC
    通常価格
    983円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

    φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

    IDEC

    φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

    通常価格
    1,999円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 矢形ハンドル

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 矢形ハンドル

    IDEC

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 矢形ハンドル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    ミスミ

    鍵を差して操作するタイプのセレクタスイッチです

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • VDE
    • CCC
    通常価格
    970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22mm セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

    φ22mm セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

    オムロン

    φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。 【作業性】 ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ) ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ) ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ) 【小型化】 ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ) ・短胴設計 【安全性】 ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用 ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求 ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ) 【品揃え】 ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応 ・φ22.3、φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能 ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え ・保護構造として、 IP66、NEMA 4X、13に準拠

    通常価格
    489円~
    通常出荷日
    3日目
  • φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

    φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

    富士電機機器制御

    操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,369円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

    φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

    IDEC

    φ22 TWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    通常価格
    1,934円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

    IDEC

    【特長】 ・保護構造は防噴流IP65(IEC60529)。 ・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格の適合品。

    通常価格
    1,569円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    IDEC

    【特長】 ・端子カバー不要。 ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 ・UL,CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)。

    通常価格
    1,334円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 HWシリーズコントロールボックス セレクタスイッチ付

    φ22 HWシリーズコントロールボックス セレクタスイッチ付

    IDEC

    φ22 HWシリーズコントロールボックス セレクタスイッチ付 【特長】 ・べ一スマウント形コンタクトプロツク、SS端子搭載。 ・配線をボックスベース側に、操作部ユニットをボックスカバー側に分割。 ・配線時に電線引き回しの作業性が向上します。 ・端子ねじが常に配線作業待機状態を保つため、ねじ着脱の手問が省けるとともに、ねじの脱落を防止し、作業の効率化が図れます。 ・フィンガープロテクション構造(感電防止力バーと八ウジングの一体化)を実現。 ・配線後の感電防止カバーの取り付け工程を省き、装着忘れ等を防ぎます(VDEO106,Part100準拠)。 ・国内で主流の管用ねじG1/2、欧州で主流のドイツ電線管ねじPG16のコネクタ使用が可能です(但し、本体にはコネクタが付属していません)。 ・BOXの材質には、強度と耐環境性に優れたPA6フィラー強化材樹脂を採用。 ・保護構造IP65。 ・アース配線不要の二重絶縁構造(IEC536,classⅡ準拠)。

    通常価格
    2,469円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

    φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

    オムロン

    φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。 【作業性】 ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ) ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ) ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ) 【小型化】 ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ) ・短胴設計 ・形A22NW(照光タイプ)でも形A22NS(非照光タイプ)と同サイズ 【安全性】 ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用 ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求 ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ) 【品揃え】 ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応 ・φ22.3、φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能 ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え ・保護構造として、 IP66、NEMA 4X、13に準拠

    通常価格
    1,129円~
    通常出荷日
    3日目
  • φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

    φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

    IDEC

    パネル前面ベゼル高さ2.5mmのフラットデザイン。パネル奥行き39.9mmの短胴型。第三世代の安全構造。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    879円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・操作部ははぎれのよいフィーリングで、スイッチの連続取付が可能なため、実装密度が上げられます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    225円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 丸形

    φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 丸形

    IDEC

    φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 丸形 【特長】 ・IDEC独自のロック機構付フランジ回転方式採用により、フランジ形状:正角形/長角形はノッチ角の位置を変更できます。 ・また、フランジは回転角45度毎に固定できるロック機能付ですから、フランジの回転ズレが無くパネル取付けも容易です

    通常価格
    1,085円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 多段式大電流用(30A 250V AC) PSシリーズ

    多段式大電流用(30A 250V AC) PSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    世界から注目された独自の接触機構。発明賞受賞のバッティング方式による,高接触信頼性の大電流用ロータリスイッチです。 【特長】 ・高接触信頼性の多段式。 ・大電流用(30A250VAC)ロータリスイッチ。 ■二種類のシャフト形状 ・シャフト形状は:ローレット加工シャフト、フライス加工シャフトの二種類があり、それぞれ汎用形のツマミ取付けが可能ですが、フライス加工シャフトには独自の取付方法により、ツマミガタが発生しにくい、大形小形ツマミが用意されています。 ■接触機構はバッティング方式 ・可動接点が、上下運動を行い、固定接点との接触が突き合わせ接触になる機構です。 ・この機構は、接点の磨耗が少なく、軽動作で長寿命が確保できます。 ・発明賞受賞。 ■切換え接点数の任意設定が可能 ・特殊な切換えストッパ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。 ■多接点・多回路形 ・1回路2~11接点の切換えができ、5回路まで可能な多接点多回路のロータリスイッチです。 ■この大きさでこの大電流容量 ・ユニークな接触機構と特殊銀合金の接点により、30A、250VACの切換えが可能な、大電流形です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小形・薄形 MRシリーズ

    超小形・薄形 MRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    切換角度を備えた小形ロータリスイッチです。 【特長】 ■高い接触信頼性(MRX形) ・接触部は摺動接触方式によるセルフクリーニング効果で、高い接触信頼性を備えています。 ■フラックスの浸入をシャットアウト(MRX,MRY形)。 ・端子部はインサート成形のため、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ■小形で高い電流容量(MRY形) ・円盤状の可動接点の中心をシーソーの支点として、可動接点が傾きながら回転することにより固定接点に順次接触していく方式(回転シーソー方式)で、超小形ながら高い電流容量を備えています。 ■大きな切換角度(MRT形) ・切換え角度がON-ONタイプは120°、ONOFF-ONタイプは60°のものがあり、超小形ながら大きな切換え角度を備え、切換え位置が明確です。 ■切換方式 ・MRT,MRX,MRY:ノンショーティング。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    728円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形

    分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形

    富士電機機器制御

    協約形分電盤ブレーカと同一寸法のセレクタスイッチです。(2ノッチ品および3ノッチ品:手動復帰) 【特長】 ・協約形分電盤ブレーカならびにオートブレーカ漏電遮断器DEPTH60シリーズに合せた、高さ60mmのコマンドスイッチです(操作部以外)。 ・協約形分電盤ブレーカの連結取付板に、ワンタッチで取付けることができます。 ・押しボタンスイッチ(モメンタリ品)。 ・セレクタスイッチ(2ノッチ品および3ノッチ品:手動復帰)の2機種を用意しています。 ・端子を片側に集約していますので、取付けが容易に行えます。 ・ツマミの方向を45o毎に変えることができますので、縦取付けをはじめ、左右の横取付が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高セキュリティキーロックスイッチ CKシリーズ

    高セキュリティキーロックスイッチ CKシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・多種キーにより、高いセキュリティを実現しました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    722円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

    IDEC

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

    • 数量スライド割引
    通常価格
    734円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 丸形

    φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 丸形

    IDEC

    φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 丸形

    通常価格
    1,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

    φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC

    鍵付セレクタスイッチは、モード切替えなどで安全確保のためのシステム構築が容易。7種類の鍵ナンバーをご用意。

    通常価格
    1,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30AC・UCシリーズ カムスイッチ

    φ30AC・UCシリーズ カムスイッチ

    IDEC

    標準回路71種類!!ハンドル形状4種類!! 【特長】 ・71種類の標準回路が揃っています。 ・また、コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構造が可能です。 ・ハンドルは4種類の内から自由に選定できます。

    通常価格
    2,993円~
    通常出荷日
    10日目~
  • φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

    φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

    IDEC

    【特長】 ・端子カバー不要。 ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 ・UL,CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    879円~
    通常出荷日
    10日目~
  • φ30シリーズセレクタスイッチ ASTN□L形 レバー形ハンドル

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASTN□L形 レバー形ハンドル

    IDEC

    φ30シリーズセレクタスイッチ ASTN□L形 レバー形ハンドル

    通常価格
    1,769円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スライドスイッチ(バリュー品)

    スライドスイッチ(バリュー品)【10個入り】

    ミスミ

    パネル取付タイプの小型スライドスイッチです。1パック10個売り。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる