押しボタン

オムロン押しボタンスイッチ 多数取り揃え
三菱電機FR-D/FR-Eシリーズ期間限定特価
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 14日以内
    • おすすめ
    小形押ボタンスイッチ A3A

    小形押ボタンスイッチ A3A

    オムロン

    【特長】 ・高容量、コンパクトな押しボタンスイッチ。 ・高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。 ・微小負荷(最少適用負荷DC5V1mA)から高容量負荷まで開閉可能。 ・RoHS適合。

    通常価格
    218円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    押しボタンスイッチ(照光Φ16)

    押しボタンスイッチ(照光Φ16)

    テンド

    テンド社は中国、台湾で圧倒的なブランド力を誇る台湾のスイッチメーカー LED定格24Vのφ16照光式押しボタンスイッチ。最も使用頻度の高い1a1bの接点構成をご用意。 【特長】 ・LED回路は定格AC/DC24Vです。 ・最も使用される接点構成、1a1bをご用意しました。 ・固定用金具付き。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    950円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 コマンドスイッチ ARシリーズ(照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ)

    φ22 コマンドスイッチ ARシリーズ(照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ)

    富士電機機器制御

    【取付工数削減】 ・ワンタッチ・ロック、リリースのリリースアーム方式でかんたん着脱が可能です。 ・操作部は裏面取付ができるのでパネル厚による調整が不要です。 ・一つの商品でφ22.3mm φ25.5mm 2 種類のパネルカット寸法に取付可能です。そのため、パネルカット寸法に合せた商品購入する必要がありません。 【標準仕様】 ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」、充電部保護カバー ・RoHS 指令(EU 指令 2002/95/EC)適合基準 ・2方向配線可能

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズ 押しボタンスイッチ AR30形

    φ30シリーズ 押しボタンスイッチ AR30形

    富士電機機器制御

    接点・トランスユニットの追加・交換が容易

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    IDEC

    主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品です。保護構造はIP65(IEC 60529) 高信頼性かつ、40×40×55~75×75×137までの豊富なサイズバリエーションがあります。 耐環境性抜群のヘビーデューティー(激しい使用に耐えられる高耐久性)タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    681円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AH164/165/165-2形

    φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AH164/165/165-2形

    富士電機機器制御

    3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 TWシリーズ コントロールユニット

    φ22 TWシリーズ コントロールユニット

    IDEC

    【特長】 ・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)。 ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用。 ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 ・保護構造はIP65(IEC60529)。 ・主要機種はUL,CSA認証品およびEN規格適合品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    429円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の照光式押しボタンスイッチです。3タイプの形状、5色をご用意。

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • CE対応
    • VDE
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    630円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 HWシリーズ コントロールユニット

    φ22 HWシリーズ コントロールユニット

    IDEC

    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 【特長】 ・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション。 ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。 ・.2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 ・UL,CSA認証品、およびEN規格適合品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16 A6シリーズ 小形コントロールユニット

    φ16 A6シリーズ 小形コントロールユニット

    IDEC

    短胴22mmの一体形、Light Duty Type。 【特長】 ・短胴22mmの一体形、LighTDuTyType。 ・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。 ・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。 ・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。 ・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)。 ・接点は金クラッドの1cおよび2c。 ・UL・CSA認証品。 ・EN(欧州)規格適合品。 ・CCC認証品

    • 数量スライド割引
    通常価格
    599円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ25シリーズ 押しボタンスイッチ AH25形

    φ25シリーズ 押しボタンスイッチ AH25形

    富士電機機器制御

    押しボタン、グローブの色交換が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格
    389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイドバリエーション Mシリーズ

    ワイドバリエーション Mシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・Mシリーズ押ボタンスイッチには、基本形以外にIECPub.529のⅠP67適合の防水形、ラージブッシング形、軽タッチ形等のバリエーションがあります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    299円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

    φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

    富士電機機器制御

    操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小(標準型)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    773円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光

    ミスミ

    汎用性の高い取付穴Φ22の中型非照光タイプ。RoHs対応品。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • CCC
    通常価格
    731円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

    φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

    オムロン

    φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。 【作業性】 ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ) ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ) ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ) ・スイッチユニットの方向性をなくして組立が容易 【小型化】 ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ) ・短胴設計 ・形A22NL(照光タイプ)でも形A22NN(非照光タイプ)と同サイズ 【安全性】 ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用 ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求 ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ) 【品揃え】 ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応 ・φ22.3、φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能 ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え ・保護構造として、 IP66、NEMA 4X、13に準拠

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    3日目
  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

    ミスミ

    汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。RoHs対応品。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • CCC
    通常価格
    1,456円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16 H6シリーズ 小形コントロールユニット

    φ16 H6シリーズ 小形コントロールユニット

    IDEC

    操作性・安全性・耐環境性重視設計のHeavy Duty Type。工作機械などのハードな用途に対応。 【特長】 ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。 ・親指や軍手で作業可能な□24mm・φ24mmサイズ(ベゼル)採用。 ・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。 ・集合密着取付けが司能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。 ・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。 ・UL、CSA認証。 ・EN(欧州)規格適合品(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    774円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形・大電流用 Sシリーズ

    小形・大電流用 Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・高品質スイッチ群。 ・小形押ボタンスイッチ群は半世紀に及ぶ実績を誇り、小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。 ・機能も、基本形、2連式、カラー押ボタン等豊富なバリエーションを用意しています。 ≪基本形(SB-61A・61B・63A,SB-25)≫ ■特殊な端子加締方式 ・二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 ■特殊銀合金の接点 ・特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 ■内部機構について ・小形押ボタンスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。 ・シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。 ≪2連式(SDB-222S~222F)≫ ■特殊銀合金の接点 ・特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 ■2連式で大きなストローク ・2連式で大きな操作ストロークを有し、オンオフの視認性に優れています。 ■豊富な操作ボタン ・操作ボタンは丸形角形があり、カラーバリエーションも白赤黒緑と豊富なバリエーションです。 ■内部機構について ・2連式押ボタンスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。 ・シーソー方式は、寿命が長い容量が大きく取れる堅牢である等の優れた特長があります。 ≪カラー押ボタン形(MS-V2-B22, SCB-MV12~SCB-AV22)≫ ■軽快な操作感 ・スイッチ本体はマイクロスイッチ機構により、軽快な切換え操作感が得られます。 ・また、オルタネイト形とモーメンタリ形を備えています。 ■豊富なカラーバリエーション(SCB形) ・操作部は丸形、角形がありそれぞれ豊富なカラーバリエーションを備えています。 ■基本形(MS形) ・φ13・φ19丸ボタン取付けの基本形もあります。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の非照光式押しボタンスイッチです。形状3タイプ、4色をご用意。

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • TUV
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    313円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水形短胴照光式 YBシリーズ

    防水形短胴照光式 YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・IEC60529のIP65に適合したパネルシールタイプを備えた、短胴形照光式押ボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AM22形

    φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AM22形

    富士電機機器制御

    締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易

    • 数量スライド割引
    通常価格
    448円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ディンプルボタン採用 LP01シリーズ

    ディンプルボタン採用 LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・軽快な操作感!ディンプルボタン採用!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    519円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の照光式押しボタンスイッチです。赤緑白黄の4色をご用意。

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • TUV
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 CWシリーズ コントロールユニット

    φ22 CWシリーズ コントロールユニット

    IDEC

    ベゼル色にスタイリッシュなメタルカラーが新登場!鍵付きセレクタスイッチもラインナップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22mm 押しボタンスイッチ(非照光タイプ) A22NNシリーズ

    φ22mm 押しボタンスイッチ(非照光タイプ) A22NNシリーズ

    オムロン

    φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。 【作業性】 ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ) ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ) ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ) ・スイッチユニットの方向性をなくして組立が容易 【小型化】 ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ) ・短胴設計 【安全性】 ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用 ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求 ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ) 【品揃え】 ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応 ・φ22.3、φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能 ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え ・保護構造として、 IP66、NEMA 4X、13に準拠

    通常価格
    318円~
    通常出荷日
    3日目
  • 角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG22/23形

    角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG22/23形

    富士電機機器制御

    金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防水・防塵形照光式 LBシリーズ

    防水・防塵形照光式 LBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・IEC60529のIP65に適合したパネルシールタイプ(丸形)を備え、防水防塵性能により、照光式押ボタンスイッチとしての機能を一層高めました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    640円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パネル前面高さ1.8mm防水形 YB2シリーズ

    パネル前面高さ1.8mm防水形 YB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・IP65に適合したパネルシール形押ボタンスイッチです。 ・防水防塵性能により押ボタンスイッチとしての機能を一層高めました。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    3日目~
  • φ25 TWSシリーズ コントロールユニット

    φ25 TWSシリーズ コントロールユニット

    IDEC

    安全性・耐環境性を重視したHeavy Type(ヘビータイプ)のφ25シリーズ。 【特長】 ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用。 ・端子カバー不要。 ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 ・UL,CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    619円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光

    ミスミ

    コンパクトな取付穴Φ16のLED照光タイプ。3タイプの形状、4色をご用意

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • CCC
    通常価格
    1,260円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5) A2A

    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5) A2A

    オムロン

    【特長】 ・超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。

    通常価格
    194円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の小型照光押しボタンスイッチです。3タイプの形状、4色をご用意。

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    520円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ6 非照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ6 非照光【5個入り】

    ミスミ

    お得な価格の超小型押しボタンスイッチです。RoHs対応。

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    通常価格
    1,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の非照光式押しボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • CE対応
    • VDE
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    606円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超短胴形スナップイン取付 UBシリーズ

    超短胴形スナップイン取付 UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・最大高さ17.5mmの超短胴形押ボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    444円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超短胴形照光式スナップイン取付 UBシリーズ

    超短胴形照光式スナップイン取付 UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・最大高さ17.5mmの超短胴形照光式押ボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    557円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 LWシリーズ コントロールユニット

    φ22 LWシリーズ コントロールユニット

    IDEC

    手に負担のかからない軽タッチ設計。操作回数の多い食品・包装機械などに対応。 【特長】 ・軽快な操作感。 ・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付け時も容易に可能。 ・バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。 ・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。 ・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)(ブザーは閉鎖形)。 ・UL,CSA認証品およびEN規格適合品(ブザーは除く)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ コントロールユニット

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ コントロールユニット

    IDEC

    パネル前面高さ、2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    869円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MCシリーズ 小形コントロールユニット

    MCシリーズ 小形コントロールユニット

    IDEC

    高輝度スーパーLED球と白熱球の共用タイプ。使いやすさと安全性を追及した角胴シリーズ。

    通常価格
    1,379円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ12mm省スペース形照光式 KBシリーズ

    φ12mm省スペース形照光式 KBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・取付け方法、発光素子、操作部形状等豊富なバリエーションを取り揃えており、印加電圧85VAC(最小)のネオン球も用意しました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    551円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ8 A8シリーズ 小形コントロールユニット

    φ8 A8シリーズ 小形コントロールユニット

    IDEC

    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ8シリーズ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    469円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MAシリーズ 小形コントロールユニット

    MAシリーズ 小形コントロールユニット

    IDEC

    高輝度スーパーLED(AC/DC共用)搭載。角胴・小形コントロールユニット。

    通常価格
    1,053円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 非照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 非照光(バリュー品)

    ミスミ

    お得な価格の小型押しボタンスイッチです

    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • CCC
    CAD
    2D
    通常価格
    410円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形・高品質 Eシリーズ

    小形・高品質 Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    小形・高品質で経済的なEシリーズ押しボタンスイッチです。 【特長】 ・小形高品質で経済的。 ・合理化された量産体制とTQM(総合的品質管理)体制のもとで、高い安全性と信頼性を備え、よりお求め易い価格を実現しています。 ・スナップイン取付けが可能。 ・付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。 ・さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。 ・UL94V-0のケース。 ・ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。 ・絶縁性の向上。 ・ケース内部に絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。 ・フラックスの浸入をシャットアウト。 ・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ・端子間絶縁性の向上。 ・端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁耐圧性能の劣化を防止しています。 ・軽快な操作感。 ・操作力は約2.06N(EB-2011の場合)の軽さで軽快なタッチの操作感です。 ・ハイトルクブッシング。 ・ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。 ・優れた耐蝕性能。 ・ケースカバーはステンレスを採用。 ・耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 ・大きな端子穴(穴1.1×2mm)。 ・配線作業が容易な様に配慮しました。 ・尚、AWG♯20~♯24単線2本及び撚線に適合します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    311円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ12 A2 シリーズ 小形コントロールユニット

    φ12 A2 シリーズ 小形コントロールユニット

    IDEC

    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ12シリーズ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    644円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる