その他リレー

エレクトロニクス商品 年末年始大特価セール
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 20日以内
  • 45日以内
  • 55日以内
  • 60日以内
  • プログラムリレー ZEN

    プログラムリレー ZEN

    オムロン

    小規模な自動制御をもっと手軽に、簡単に 【特長】 ・簡易制御に最適なZENが機能アップしリニューアル! [省スペース省配線省工数] ・コンパクトなボディ(幅70mm×縦90mm)に機能を満載。 ・リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。タイマやリレーなどを個別に配線する必要がなくなり、配線工数が大幅に削減できます。 [簡単プログラミング] ・正面の液晶画面と8つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。 ・バックライト機能も搭載。 ・現場での設定変更も簡単に行えます。 [自在な増設が可能 最大I/O点数44点] ・必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台まで増設可能。拡張I/Oユニットは幅35mmのスマートサイズ。 [シミュレーション機能付のサポートソフト] ・パソコンで簡単にラダープログラミングの作成保存モニタが可能。 ・ZEN本体に接続せずに、プログラムをパソコン上でシミュレーションできます。 [その他、多彩な機能を搭載] ・メモリカセットでプログラムのコピー保存が簡単。 ・アナログ入力2ch搭載(DC電源タイプのみ)。 ・パスワード機能でセキュリティも安心。 ・CEマーキング、UL/CSA規格に対応。 ・6ヵ国語(日英独仏西伊)の表示が可能。 ・ディスプレイ機能で任意のメッセージを画面に表示可能。

    通常価格
    6,599円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    パワーリレー G7J

    パワーリレー G7J

    オムロン

    【特長】 ・高容量高電圧を実現しコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 ・高容量で抵抗誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 ・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 ・コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 ・絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 ・標準品にてUL,CSA規格認定形。 ・接点ギャップ3mm以上(両側)。

    通常価格
    1,828円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 1/31まで
    パワーリレー G7Z

    パワーリレー G7Z

    オムロン

    【特長】 ・AC440V 40Aを通電、開閉可能なコンタクタ電流領域の多極パワーリレー。 ・1極40Aの通電・開閉が可能。 ・4極へ入れる接続時の通電容量は最大160A。 ・使用材料はすべて、RoHS指令に適合。 ・リレー本体と補助接点ブロックの組み合わせにより、EN60947-4-1ミラーコンタクト構造の認証取得。 ・開口部が少なく、塵埃・異物が入りにくい設計。 ・産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電およびモータなどの電源開閉に最適。 ・欧州の太陽光発電規格(VDE0126)に適合。

    通常価格
    3,115円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DCパワーリレー(60A、100Aタイプ) G9EA-1

    DCパワーリレー(60A、100Aタイプ) G9EA-1

    オムロン

    【特長】 ・高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。 ・高さ67.2㎜×幅36㎜×長さ73㎜の小型サイズでDC400V,60A開閉に対応(最大DC300V、600Aしゃ断可能)。 ・開閉部駆動部のガス封入密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化安全化を実現。 ・また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現。 ・部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし。 ・一般産機用途で必要になる端子カバーDINレールアダプタを品揃え。 ・UL/CSA規格UL508取得。 ・RoHS適合。

    通常価格
    12,387円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DCパワーリレー(25Aタイプ) G9EB-1

    DCパワーリレー(25Aタイプ) G9EB-1

    オムロン

    DCパワーリレー(25Aタイプ) G9EB-1

    通常価格
    6,667円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DCパワーリレー(60Aタイプ) G9EN-1

    DCパワーリレー(60Aタイプ) G9EN-1

    オムロン

    【特長】 ・高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。 ・接点ブロックの独自設計により、小型軽量化と主接点回路(接点端子)の無極性化を実現。 ・配線や取り付け時の扱いやすさの向上と、誤配線に対するフールプルーフ化に貢献。 ・クラス最少サイズ:高さ50㎜×幅28㎜×長さ40㎜、クラス最軽量:約140g。 ・同クラス(DC400V,60A)のDCパワーリレー比較で、体積比約1/2、質量1/2を実現。 ・RoHS適合。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,786円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電子機器 赤外線リモコン LRシリーズ

    電子機器 赤外線リモコン LRシリーズ

    春日電機

    【特長】 ・赤外線を利用したリモートコントロール式のリレーです。 ・電波障害を受けず、法規上の規制もありません。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    637円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ソリッドステート・リレー G3NE

    ソリッドステート・リレー G3NE

    オムロン

    【特長】 ・機器内蔵用。 ・小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 ・負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。 ・100V,200Vが共用。 ・専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 ・バリスタ内臓なので外来サージの吸収効果に優れています。 ・接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。 ・UL,CSA,EN(TUV認定)規格取得(-USタイプ)。

    通常価格
    1,137円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

    DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

    オムロン

    【特長】 ・高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。 ・豊富な品揃えで、最適なクーリングを実現する軸流ファン。 ・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 ・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。 ・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え。 ・耐水型AC軸流ファン形R87T-AA15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え。 ・CEマーキング適合、UL規格およびCSA規格適合認証。

    通常価格
    17,811円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • WSシリーズ 互換形一次導体付き零相変流器

    WSシリーズ 互換形一次導体付き零相変流器

    三菱電機

    30Aフレームから1601Aフレームまでシリーズを拡大、新たなアンペアフレームもラインアップに加わり、ますます使いやすくなって登場。

    通常出荷日
    お見積り
  • パワーリレー G7X

    パワーリレー G7X

    オムロン

    【特長】 ・しゃ断能力DC110V,30A,L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 ・DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 ・アンサーバックに適した補助接点内臓(1a,1b)。 ・各端子はプリント基板用端子で基盤取りつけ方式。 ・メイン接点端子は、ねじ配線/基盤配線の共用タイプ。 ・高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 ・是有縁材料は、UL94V-0に合格した難熱材料を使用。

    通常価格
    5,051円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子機器 超音波レベルリレー CORシリーズ

    電子機器 超音波レベルリレー CORシリーズ

    春日電機

    超音波を発射して非接触でレベルを検出できる最新型の液面レベルリレーです。 【特長】 ・超音波レベルリレーCORシリーズは、超音波を発射して非接触レベルを検出できる最新型の液面レベルリレーです。 ・軽量・コンパクト設計 ・防雨・防水構造設計により屋外タンクにも取り付け可能です。 ・また、軽量・コンパクト設計となっておりますので、取り付け場所の自由度がさらに増します。 ・非接触レベルを検出 ・超音波を発射して、制御対象物体からの反射波で距離を検出します。 ・物体の比重・粘度・固有抵抗・誘導率などの影響を全く受けず、非接触でレベル制御が行えます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    14,986円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ステッピング・リレーユニット G9B

    ステッピング・リレーユニット G9B

    オムロン

    【特長】 ・ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ・ステップ数は6回路、12回路の2ステップ。 ・リレー接点出力により2A(AC250V,DC30V)の開閉が可能。 ・リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 ・停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き(停電中出力接点はOFFとなります)。 ・外来ノイズなどによる内臓リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。 ・アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません)。 ・端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ・ステップ状態が一目でわかるLED表示突き。

    通常価格
    11,707円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 感震リレー KNR

    感震リレー KNR

    河村電器産業

    地震を感知し、自動的に主幹漏電ブレーカ(感度電流30mA以下)を遮断します。 【特長】  ●震度5強相当の地震を検知すると、ランプとブザーにより警報を発します。  ●警報は3分間発せられ、その後主幹漏電ブレーカを遮断します。  ●警報は断続音ですが、最後の30秒間は連続音となり、避難を急ぐことを促します。  ●警報発令中は、3分以内にリセットスイッチを押すことにより、    警報と主幹漏電ブレーカの遮断を停止することができます。  ●警報発令中に停電が発生した場合、復電時に主幹漏電ブレーカを即時遮断します。  ●停電後8秒以内に震度5強相当の地震を検知した場合、復電直後に主幹漏電ブレーカを遮断します。  ●万一、家屋が倒壊した場合には、主幹漏電ブレーカを即時遮断します。  ●警報は、外部警報端子より遠隔地に送ることができます。 【商品タイプ】  ●スマートホーム分電盤専用:KNR1  ●enステーション専用:KNR2

    通常価格
    9,797円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる