SSR

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • 70日以内
    • おすすめ
    ソリッドステート・リレー G3NA

    ソリッドステート・リレー G3NA

    オムロン

    【特長】 ・適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステートリレー。 ・機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 ・バリスタを内蔵(形G3NA-D210Bは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 ・動作表示灯により動作の確認が可能。 ・安全のための保護カバー付。 ・海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。 ・EN規格(TUV認定)もシリーズ化(-UTUタイプ)。 ・(形G3NA-410B、形G3NA-420B、形G3NA-440B(-2)は除く)。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    オムロン

    放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応。 【特長】 ・放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。 ・ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応。 ・RoHs対応。 ・サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)。 ・小型、スリム形状。 ・DINレール取りつけはもちろん、ねじ取付けも可能。 ・UL,CSA,EN規格(TǕV認定)を取得。

    通常価格
    2,833円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ソリッドステート・リレー G3F / G3FD

    ソリッドステート・リレー G3F / G3FD

    オムロン

    【特長】 ・形MYと同一形状の形G3Fシリーズに海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加。 ・UL,CSA,EN(VED認定)規格取得(-VDタイプ)。 ・形MY(2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 ・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)。

    通常価格
    1,828円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    オムロン

    【特長】 ・プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。 ・形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステートリレー。 ・UL,CSA,TÜV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。

    通常価格
    1,152円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ターミナルSSR G3S4

    ターミナルSSR G3S4

    オムロン

    【特長】 ・小型4点出力用のターミナルSSR。 ・小型SSR(形G3S,4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR。 ・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易。 ・動作表示LEDつき。 ・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単。 ・DINレール取つけ、ねじ取りつけ共用。

    通常価格
    605円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    オムロン

    【特長】 ・放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ・耐電圧AC4,000Vを実現。 ・放熱器の最適形状設計により小型化。 ・ねじ取りつけはもちろん、DINレール取り付けも可能。 ・連結端子で密着取りつけが簡単に行え、三相不可にも適用可能(形G3PA-260B-VD、形G3PA-450B-VD-2には連結端子はありません)。 ・万一、パワーの素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 ・UL,CSA規格、EN規格(VDE認定)取得。 ・-VD(定格200V)タイプは強化絶縁にて規格取得(VDE)。

    通常価格
    7,772円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AQ-Aソリッドステートリレー

    AQ-Aソリッドステートリレー

    Panasonic

    AC制御専用小型ネジ端子SSRに、DC制御専用タイプを追加しました。 【特長】  ・小型サイズW40×L58×H25.5mm  ・安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ)   ※入力側カバーもオプション対応可能です。  ・取付けピッチ47.5mm  ・外来サージ吸収に優れるバリスタ内蔵  ・動作確認が可能なLED表示付 【用途 : ヒータ制御 】  ・業務用機器 : 調理器、自動販売機、冷凍・冷蔵庫  ・産業用機器 : 成形機、恒温槽、印刷機、包装機械

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    5日目
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    オムロン

    形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー 【特長】 ・入力モジュール出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。 ・形P7TF I/Oターミナルに使用可能。 ・形G7T I/Oリレーとの混載も可能。 ・動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。 ・UL,CSA規格取得品もシリーズ化(-USタイプ)。

    通常価格
    978円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワーMOS FETリレー G3RZ

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    オムロン

    【特長】 ・形7G2Rと同一形状のパワーMOSFETリレーAC/DC両用、1A負荷開閉可能。 ・AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 ・出力間開路時漏れ電流10μA以下。 ・入出力間耐電圧AC2,500V。 ・入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 ・AC全波整流負荷半波整流負荷が開閉可能。

    通常価格
    1,099円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低背グランド型 SRシリーズ

    低背グランド型 SRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・接点バウンス、アーク発生などによるノイズの発生がありません。 ・機械的可動部分がないので、わずらわしい動作音がありません。 ・振動衝撃によるチャタリングの発生もなく、誤動作がありません。 ・無接点のため、高信頼性、長寿命です。 ・内部は樹脂でモールドされており、耐湿性にも優れています。 ・入出力間は電気的に絶縁されており、出力側からのノイズやサージが、入力側に影響を与えません。 ・入力電圧範囲が広いため、使いやすく、IC、トランジスタで直接制御するのに適しています。 ・独自の構造、製造方法により、小形、軽量です。 ・入出力端子に結線するだけで動作しますので、従来の有接点リレーと同じ感覚で、取扱いができ簡単です。 ・ゼロクロス回路を採用していますので、スイッチングの際のノイズが少なく、電波障害などが抑制され、他の機器に悪影響をおよぼすことはありません。 ・出力回路に「C」、「R」による、スナバ回路を内蔵しており、誘導負荷でも直接使用できます。 ・小形形状なので、IC、トランジスタ等の部品と同一プリント基板上に実装可能です。 ・内部は樹脂でモールドされておりますので、フラックスの浸入防止、はんだ加工後の丸洗い洗浄が可能です。 ・端子間ピッチ2.54mm×n(インチピッチ)等から、他の半導体部品との混載が可能です。 ・最適設計されたダイカスト製のベース又は、冷却体を使用しておりますので、熱疲労が少なく、すぐれた温度特性を有します。 ・取付けはビス等により、冷却体、シャーシなどに容易に取付け固定することができます。 ・応答速度は、動作時復帰時共に、有接点リレーにくらべ高速です(500μs以下)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,222円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SRシリーズ ソリッドステートリレー プラグ・イン形

    SRシリーズ ソリッドステートリレー プラグ・イン形

    富士電機機器制御

    ミニコントロールリレーやパワーリレーと同一外形の無接点リレー。 【特長】 ・メーカーミニコントロールリレーやパワーリレーと外形寸法が同一で、ソケットも同じ物を使用可能。 ・各種電子機器、装置の出力インターフェイス用の無接点リレー。 ・フォトカブラ絶縁方式やトライアック出力により、高頻度開閉用途でも長寿命。 ・サージ吸収機能を内蔵。 ・入力逆極性保護機能付き。 ・この他にシングルインライン形もラインアップ。 【用途】 ・高頻度開閉、コントローラとの信号伝達などI/O用途に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,789円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ソリッドステート・リレー G3H / G3HD

    ソリッドステート・リレー G3H / G3HD

    オムロン

    【特長】 ・形LY1,LY2バイパワーリレーと同一形状の形G3Hシリーズに海外企画所得品(-VDタイプ)をシリーズ追加。 ・UL,CSA,EN(VDE認定)規格取得(-VDタイプ)。 ・形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 ・動作表示灯により入力の確認が可能(Nタイプ)。

    通常価格
    1,845円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイブリッド・パワーリレー G9H

    ハイブリッド・パワーリレー G9H

    オムロン

    【特長】 ・マグネットリレーとSSRのハイブリット化が10A、1,000万回開閉を実現。 ・閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。 ・このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 ・通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 ・LED動作表示灯により動作確認が容易。 ・内蔵の温度ヒューズがトライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 ・形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。

    通常価格
    2,277円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • I/Oソリッドステート・リレー G3TB

    I/Oソリッドステート・リレー G3TB

    オムロン

    【特長】 ・ロジック回路と負荷のインターフェース用I/Oソリッドステートリレー。 ・入力モジュール(AC/DC)、出力モジュール(AC/DC)をラインアップ、各モジュールを色分け。 ・動作表示灯によりRSSの動作確認が可能。 ・入力ー出力間耐圧4,000Vを実現。

    通常価格
    873円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワーMOS FETリレー G3FM

    パワーMOS FETリレー G3FM

    オムロン

    漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR 【特長】 ・形MY(2極タイプ)と同寸法。 ・1~500mAの微小負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 ・AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 ・AC19.2~264V,DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 ・AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 ・動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 ・形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 ・バリスタ内臓により外来サージの吸収効果が優れています。

    通常価格
    2,345円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AQ-Jソリッドステートリレー

    AQ-Jソリッドステートリレー

    Panasonic

    小型タブ端子SSR スリム放熱器一体型もラインナップ 【特長】  ・小型サイズW28×L38×H30mm  ・外来サージ吸収に優れるバリスタ内蔵付をご用意  ・入力逆接続保護機能付  ・省施工(タブ端子)  ・放熱器一体型(出力構成:1a、1a×2)もラインナップ  ・DINレール取付可能(別売りオプション) 【用途】  ●厨房機器 ●自動販売機 ●射出成形機 ●包装機械 ●アミューズメント機器

    • 数量スライド割引
    通常価格
    749円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 単機能タイプ G3J

    単機能タイプ G3J

    オムロン

    【特長】 ・サーマルリレーと保護協調が取れたコンタクト感覚で使用できる三相モータ用ソリッドステートコンタクト。 ・UL/CSA規格取得。 ・DINレール取りつけねじ取りつけ共用。 ・ヒートシンク一体の小型構造(W80×H100×D100mm)。 ・スナバ回路とバリスタを内蔵。 ・動作表示灯を内蔵。 ・2素子タイプもシリーズ化。

    通常価格
    7,128円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ G3J-T-C

    三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ G3J-T-C

    オムロン

    三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ G3J-T-C 【特長】 ・形G3J-TタイプにAC電源入力タイプを機能追加。 ・同時にモニタ出力(無接点1a相当出力)もシリーズ追加。 ・始動電流を抑えて省エネを実現。 ・UL/CSA規格取得。 ・DINレール取りつけねじ取りつけ共用。 ・ヒートシンク一体の小型構造(3.7kW品W100×H100×D130mm)。 ・スナバ回路とバリスタを内蔵。 ・動作表示灯を内蔵。

    通常価格
    15,375円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DC5-24V/20A ソリッドステートリレー

    DC5-24V/20A ソリッドステートリレー

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力定格電圧…DC5/24V ・定格負荷電圧…AC24/240V ・耐電圧…AC2500V ・外来サージの吸収効果に優れています。 ・動作表示灯により動作の確認が可能です。 ・安全のための保護カバー付。 ・適用負荷…20A ・型式…G3NA-220B ・重量…約60g ・JAN:4548745621952

    通常価格
    3,623円
    通常出荷日
    2日目
  • CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

    オムロン

    【特長】 ・CT内臓、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 ・CT内臓であり、配線工数の削減に貢献。 ・複数ヒータの1本断線を検出可能。 ・三相ヒータの断線を検出可能。 ・SSRのショート故障を検出可能。 ・異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 ・DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 ・入力端子はM3端子、スクリューレスクランプ端子(脱着可)、小型マイナス端子(脱着可)の3種類を品揃え。 ・CSA規格、EN規格(TÜV認定)を取得。 ・UL規格取得(形G3PF-2□□B-□□□シリーズ)。

    通常価格
    10,829円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ソリッドステート・リレー G3B / G3BD

    ソリッドステート・リレー G3B / G3BD

    オムロン

    【特長】 ・形MKパワーリレーと同一形状のプラグイン・タイプ。 ・海外規格取得(-VDタイプ)をシリーズ追加。 ・UL,CSA,EN(VDE認定)規格取得(-VDタイプ)。 ・形MK(2種タイプ)と同一サイズのプラグイン・タイプ。 ・動作表示灯により入力の確認が可能。

    通常価格
    3,743円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ソフトスタートタイプ G3J-S

    ソフトスタートタイプ G3J-S

    オムロン

    【特長】 ・ソフトスタート機能でローコストにスムーズなモータ始動を実現。 ・ソフトスタート機能により、モータのなめらかな立ち上がりを実現。 ・始動電流を抑えて、省エネを実現。 ・UL/CSA,IEC規格取得。 ・DINレール取りつけねじ取りつけ共用。 ・ヒートシンク一体の小型構造(W80×H100×D100mm)。 ・スナバ回路とバリスタを内蔵。 ・動作表示灯を内蔵。

    通常価格
    21,849円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DC5-24V/10A ソリッドステートリレー

    DC5-24V/10A ソリッドステートリレー

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力定格電圧…DC5/24V ・定格負荷電圧…AC24/240V ・耐電圧…AC2500V ・外来サージの吸収効果に優れています。 ・動作表示灯により動作の確認が可能です。 ・安全のための保護カバー付。 ・適用負荷…10A ・型式…G3NA-210B ・重量…約60g ・JAN:4548745603057

    通常価格
    2,644円
    通常出荷日
    2日目
  • DC5-24V/20A ソリッドステートリレー

    DC5-24V/20A ソリッドステートリレー

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力定格電圧…DC5/24V ・定格負荷電圧…AC24/240V ・耐電圧…AC4000V ・ねじ取付け、DINレール取付けも可能 ・三相負荷にも適用が可能です。 ・放熱器一体で超小型スリムタイプ ・単相ヒーター用 ・適用負荷…20A ・型式…G3PA-220B-VD ・重量…約340g ・JAN:4548745603033

    通常価格
    6,031円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC5-24V/40A ソリッドステートリレー

    DC5-24V/40A ソリッドステートリレー

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力定格電圧…DC5/24V ・定格負荷電圧…AC24/240V ・耐電圧…AC2500V ・外来サージの吸収効果に優れています。 ・動作表示灯により動作の確認が可能です。 ・安全のための保護カバー付。 ・適用負荷…40A ・型式…G3NA-240B ・重量…約70g ・JAN:4548745621969

    通常価格
    7,418円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC入力ユニット G32A-B

    AC入力ユニット G32A-B

    オムロン

    【特長】 ・AC操作を可能にするAC入力ユニット。 ・G3PA(-VDタイプ)を2台まで接続可能。

    通常価格
    1,768円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

    ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

    オムロン

    【特長】 ・高電流75/150A、高電圧AC240/480Vのハイパワー負荷制御用SSR。 ・RoHS対応。 ・ゼロクロス無しタイプを品揃え。 ・パワー素子の交換が可能。 ・cULus規格、EN規格(TÜV認定)を取得。

    通常価格
    40,469円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DC5-24V/40A ソリッドステートリレー

    DC5-24V/40A ソリッドステートリレー

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力定格電圧…DC5/24V ・定格負荷電圧…AC24/240V ・耐電圧…AC4000V ・ねじ取付け、DINレール取付けも可能 ・三相負荷にも適用が可能です。 ・放熱器一体で超小型スリムタイプ ・単相ヒーター用 ・適用負荷…40A ・型式…G3PA-240B-VD ・重量…約460g ・JAN:4548745603040

    通常価格
    10,134円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる