リレーソケット

ミスミVONAeカタログでは、圧着端子結線、はんだ付け結線、欧州式結線などの結線方法からご選定できるほか、オムロン、IDEC、春日電機、ワイドミュラー、富士電機機器制御などのミスミ以外のリレーソケットもご選定頂けます。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
  • 60日以内
  • 80日以内
    • おすすめ
    リレー用共用オプション品 ソケット

    リレー用共用オプション品 ソケット

    オムロン

    リレー用共用オプション品 角形ソケット、丸形ソケット 【特長】 ・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え。 ・フィンガープロテクトタイプも用意。 ・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意。 ・ねじなしシリーズを追加。

    通常価格
    54円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制御盤用リレーソケット(ミスミGPRシリーズ)

    制御盤用リレーソケット(ミスミGPRシリーズ)【1~10個入り】

    ミスミ

    汎用性の高いDINレール・ネジ取付共用のリレー 標準タイプ、フィンガーガードタイプが選択可能です。保管に便利な箱入り10個品も購入可能です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • TUV
    • ネジ取付
    • DINレール
    • プラグインタイプ
    CAD
    2D
    通常価格
    210円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニコントロールリレー用ソケット

    ミニコントロールリレー用ソケット

    富士電機機器制御

    【特長】 ・P板搭載、ラッピング配線、はんだ配線、レール取付ねじ配線形など豊富な種類を用意。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    108円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HC/HJリレー用端子台 DINレール取付タイプ

    HC/HJリレー用端子台 DINレール取付タイプ

    Panasonic

    DINレール取付タイプの端子台です。 【品揃え】 HCリレー用端子台 ・HC2-SFD-S :2極用 ・HC3-SFD-K :2・3極兼用 ・HC4-TSF-K :1・2・4極兼用 HJリレー用端子台 ・HJ2-SFD  :2極用 ・HJ2-SFD-S :2極用(フィンガープロテクトタイプ) ・HJ4-SFD  :2・4極兼用 ・HJ4-SFD-S :2・4極兼用(フィンガープロテクトタイプ)

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    3日目~
  • ワンタッチ Sソケット表面配線形

    ワンタッチ Sソケット表面配線形

    IDEC

    左記画像はあくまで代表画像となります。必ずメーカーカタログにて仕様のご確認を宜しくお願い致します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    249円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

    基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

    オムロン

    基板用リレーソケット

    通常価格
    87円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワーリレー用ソケット

    パワーリレー用ソケット

    富士電機機器制御

    【特長】 ・パワーリレー用ソケット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    138円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2C リレー用 ソケット

    2C リレー用 ソケット

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA940DG-36に取り付けできます。 ・サイズ…30(H)×78.5(L)×28.5mm ・型式…PTF08A ・適用品番…EA940MP-1A/2C ・JAN:4518340901544

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    1日目
  • コントロールリレー用ソケット HH22P,23P,24P形

    コントロールリレー用ソケット HH22P,23P,24P形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・コントロールリレー用のソケットです。 ・HH22P,23P,24P形。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    86円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SJシリーズリレーソケット

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC

    薄形で省スペースを実現するリレーソケット。リリースレバー方式の採用により狭い場所でもメンテナンス性向上。 【特長】 ・厚さ15.5mmの薄形リレーソケット。 ・パネル内の省スペース化を実現。 ・標準ねじ端子形とフィンガープロテクトねじ端子形を用意。 ・保護構造:IP20(フィンガープロテクトねじ端子形)。 ・リレーの固定と取外し磯能を持つリリースレバー方式を採用。 ・リリースレバーの操作により狭いパネル内でもリレーの取外しが容易。 ・UL,CSA認証、およびEN規格適合品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    320円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DN/DFシリーズリレーソケット

    DN/DFシリーズリレーソケット

    IDEC

    標準ねじ端子形とフィンガープロテクトねじ端子形品揃え。 【特長】 ・用途に合わせた機種選定が可能。 ・RUリレーと一致した識別が可能。 ・渡り金具をアクセサリで用意。 ・SJシリーズともねじサイズが同一でベストマッチ。 ・小形タイマGT5Y形も取付け可能。 ・UL,c-UL認証およびCEマーキング適合品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    330円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2C リレー用 ソケット

    2C リレー用 ソケット

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…30(H)×72(L)×23(H)mm ・EA940DG-36に取り付けできます。 ・型式…PYF08A ・適用品番…EA940MP-30A/32C、51/53H ・重量…約30g ・JAN:4518340901582

    通常価格
    434円
    通常出荷日
    1日目
  • HNリレー DIN端子台

    HNリレー DIN端子台

    Panasonic

    HNリレー用のDIN取付タイプの端子台です。1極用と2極用の2タイプご用意しています。

    通常価格
    214円
    通常出荷日
    お見積り
  • 4C リレー用 ソケット

    4C リレー用 ソケット

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA940DG-36に取り付けできます。 ・サイズ…30(H)×78.5(L)×45mm ・型式…PTF14A ・適用品番…EA940MP-21A/23H ・JAN:4518340901568

    通常価格
    785円
    通常出荷日
    1日目
  • HCリレー 一般用端子台

    HCリレー 一般用端子台

    Panasonic

    HCリレー 一般用端子台です。3タイプをご用意しています。 【品揃え】 ・HC2-SF-K :2極用 ・HC3-HSF-K :2・3極兼用 ・HC4-HSF-K :1・2・4極兼用

    通常価格
    299円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 4C リレー用 ソケット

    4C リレー用 ソケット

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…30(H)×72(L)×29.5(H)mm ・EA940DG-36に取り付けできます。 ・型式…PYF14A ・適用品番…EA940MP-40A/42C、61/73 ・JAN:4518340901575

    通常価格
    643円
    通常出荷日
    1日目
  • SFリレースリムタイプ ソケット/DIN端子台

    SFリレースリムタイプ ソケット/DIN端子台

    Panasonic

    SFリレースリムタイプのソケット/端子台です。 【取り揃え】 プリント板ソケット ・SFS4-PS :4極用 ・SFS6-PS :6極用 DIN端子台 ・SFS4-SFD-R : 4極用 ・SFS6-SFD-R : 6極用

    通常価格
    354円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 制御リレー RB専用ソケット

    制御リレー RB専用ソケット

    富士電機機器制御

    【特長】 ・RB専用ソケット。

    通常価格
    92円
    通常出荷日
    40日目
  • NCリレー ソケット/DIN端子台

    NCリレー ソケット/DIN端子台

    Panasonic

    【特長】 ・スリム型ソルダー(はんだ端子)用の場合、固定金具を使用しておりますのでパネル、シャーシなどの  取り付けはワンタッチでできます。またはんだ端子、P/C板用ともソケットにリレーの固定機能を持たせて  いますのでリレーの取り付けは挿入と同時にワンタッチで固定でき、止めバネが不要です。 ・フラット型の場合、リレー挿入後ソケットのストッパーを矢印方向にまわして固定してください。

    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 電子機器 ソケット 表面取付形

    電子機器 ソケット 表面取付形

    春日電機

    RAS70シリーズ、RAS50シリーズ、ALRシリーズ用のソケットです。 【特長】 ・フォトカプラ、C-MOSICなど最新の電子部品を使用した電子式ですから、従来のキープリレー方式やラッチングリレー方式では得られなかった信頼性が高く、長寿命で、動作が安定しています。 ・発光ダイオード(LED)による表示ランプ付きですから、動作の状態が容易に確認できます。 ・サージアブソーバを採用し、外来サージによる誤動作に対処しています。また、瞬時停電補償付きですから、電動機起動時などの一瞬の電圧降下で誤動作することもありません。 ・小形・軽量のプラグインタイプですから取り付け・配線が容易で、スペースを取りません。また、経済性も兼ね備えています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    804円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • [1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用)

    [1cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-81~83H用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…71.5×19.5×54mm ・EA940DG-36に取り付けできます。 ・適用品番…EA940MP-81/-83H ・型式…P2RF-05 ・JAN:4548745600605

    通常価格
    443円
    通常出荷日
    1日目
  • HEリレー 端子台

    HEリレー 端子台

    Panasonic

    【特長】 ・DINレールへのワンタッチ取り付けが可能です。  35mm幅のDINレールへワンタッチにて取り付けができ、取りはずしも簡単に行えます。 ・結線が簡単、確実です。  UP端子の採用により、結線が非常に簡単で確実です。 ・止めバネの本体収納が可能です。 止めバネが本体に収納できますから、配線変更時などに取りはずす必要がありません。

    通常価格
    469円~
    通常出荷日
    5日目
  • SPリレー用端子台

    SPリレー用端子台

    Panasonic

    2極用と4極用の2タイプ、ご用意しています。 【品揃え】 ・AR1922 : 2極用(2c) ・AR1942 : 4極用(4c)

    通常価格
    579円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HCリレー用プラグインソケット

    HCリレー用プラグインソケット

    Panasonic

    【特長】 ・HCリレー用プラグインソケットです。S1DXタイマ、S1DXM-A/Mマルチレンジタイマにもご使用可能です。  ※S1DXM-A/Mマルチレンジタイマには線バネ(別売)が必要となります。 ・電気用品安全法に準拠。(UL、CSA規格取得)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    134円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ワンタッチ Sソケット裏面配線形

    ワンタッチ Sソケット裏面配線形

    IDEC

    裏面配線形

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62円~
    通常出荷日
    40日目~
  • HKリレー用DIN端子台

    HKリレー用DIN端子台

    Panasonic

    HKリレー用 DINレール取付タイプの端子台です。UL/CSAを取得済みです。

    通常価格
    214円
    通常出荷日
    5日目
  • SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

    SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)【10~50個入り】

    IDEC

    RJシリーズスリムパワーリレーのプラグイン端子タイプに適合するプリント基板用ソケット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,124円~
    通常出荷日
    40日目~
  • [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用)

    [2cスリムタイプ] リレー用ソケット(EA940MP-91~93H用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…71.5×19.5×54mm ・EA940DG-36に取り付けできます。 ・適用品番…EA940MP-91/-93H ・型式…P2RF-08 ・JAN:4548745600612

    通常価格
    510円
    通常出荷日
    1日目
  • DRMシリーズ Socket

    DRMシリーズ Socket

    ワイドミュラー

    標準ねじ端子に加え、フィンガープロテクト。タイプもラインナップ(DRMリレー用)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    231円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HCリレー プリント板用ソケット

    HCリレー プリント板用ソケット

    Panasonic

    HCリレー プリント板用ソケットです。電気用品安全法に準拠。(UL、CSA規格取得)

    通常価格
    89円~
    通常出荷日
    5日目~
  • リレー用 ソケット

    リレー用 ソケット

    エスコ

    【商品仕様】 ・型式…PF113A ・サイズ…W43×D31×H58mm ・ピンタイプ…11ピン ・最大通電電流…5A ・ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります。 ・EA940LK-1、-2用 ・JAN:4548745943450

    通常価格
    785円
    通常出荷日
    1日目
  • HLリレー用 ソケット

    HLリレー用 ソケット

    Panasonic

    HLリレー用のプラグインソケット、プリント板ソケットをご用意しています。 【特長】 ・保持金具を同根しています。 ・UL/CSAを取得済みです。

    通常価格
    89円~
    通常出荷日
    5日目~
  • STリレーはんだ付けソケット

    STリレーはんだ付けソケット

    Panasonic

    【特長】 ・シャーシ(t=0.6~2.2m)取付はワンタッチで簡単 ・プリント板のパターン作成が容易。(2.54mm×4ピッチのDIL端子配列) ・電気用品安全法に準拠。(UL、CSA規格取得) ・高耐電圧

    通常価格
    113円
    通常出荷日
    20日目
  • HCリレー用ラッピングソケット

    HCリレー用ラッピングソケット

    Panasonic

    【特長】 ・1・2・4極兼用(1c,2c,4c,4cツイン)

    通常価格
    334円
    通常出荷日
    30日目
  • DSパワーリレー プリント板ソケット

    DSパワーリレー プリント板ソケット

    Panasonic

    DSパワーリレー用のプリント板ソケットです。シングルスティブル型用2タイプをご用意しています。 ・AGP2800 : 1a用 ・AGP2820 : 1a ・ 1a1b ・ 2a 兼用

    通常出荷日
    -
  • JWリレー プリント板ソケット

    JWリレー プリント板ソケット

    Panasonic

    【特長】 ・省スペース、スリムタイプです。ソケットは幅13mmの省スペースで制御盤や機器を小さくできます。 ・電気用品安全法に準拠。(UL、CSA規格取得)

    通常価格
    144円
    通常出荷日
    20日目
  • Sリレー用プリント板ソケット

    Sリレー用プリント板ソケット

    Panasonic

    メンテナンスが用意にでき、試作・実験などユーザー様でのSリレー検討用に便利です。

    通常価格
    144円
    通常出荷日
    5日目
  • PQリレープリント板用ソケット

    PQリレープリント板用ソケット

    Panasonic

    プリント板用ソケット。PQリレー、AQ-Cリレーに適合します。

    通常価格
    134円
    通常出荷日
    5日目
  • DRLシリーズ Socket

    DRLシリーズ Socket

    ワイドミュラー

    標準ねじ端子に加え、フィンガープロテクト。タイプもラインナップ(DRLリレー用)

    通常価格
    288円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DK/DYリレー プリント板用ソケット

    DK/DYリレー プリント板用ソケット

    Panasonic

    シングルスティブル型用プリント板ソケットです。1a1b、2aタイプのDK/DYリレーに適合します。

    通常価格
    174円
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる