産業用リレー

オムロン押しボタンスイッチ 多数取り揃え
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • MY ミニパワーリレー

    MY ミニパワーリレー

    オムロン

    汎用リレーのミニパワーリレーMYシリーズです。CR回路内蔵形、ダイオード内蔵形、ハーメチック形、 プラスチックシール形、ラッチング形、基準形、高接触信頼性形 を取り揃えています。 【特長】  ・鉛の使用を無くし、環境保全に対応。  ・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。  ・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加。  ・「リレー共通の注意事項」をご覧ください。 【接点構成】2c、3c、4c 【端子形状】ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子 【規格認証/適合】  ・欧州:CEマーキング適合(機械指令、低電圧指令、EMC指令)  ・ドイツ:VDE規格  ・北米:UL認証、CSA認証

    通常価格
    630円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バイパワーリレー LY

    バイパワーリレー LY

    オムロン

    【特長】 ・パワー開閉の小形汎用リレー。 ・海外規格UL,CSA,SEV認定品と電気用品亜念法準拠品を標準品にしています。 ・アークをしゃ断するアークバリヤつき。 ・耐電圧2,000Vをクリア。 ・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加。 ・海外規格LR,VDE認定形も揃えています。 ・1,2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格AC100/110,AC110/120,AC200/220,AC220/240,DC100/110に適用)。 ・3,4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格AC100/110,AC200/220,DC100/110に適用)。

    通常価格
    616円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニコントロールリレー

    ミニコントロールリレー

    富士電機機器制御

    【特長】 ・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    667円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    オムロン

    【特長】 ・形G2Rリレーに回路チェック用のラッチングレバー付きをシリーズ追加。 ・カドミフリー、鉛フリーを実現。 ・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 ・コイル一接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。 ・AC/DCコイルテープの色を変えることにより。 ・AC/DC仕様の識別性を向上。 ・回路チェックに便利なラッチングレバー付き形G2R(S)を追加。 ・ラッチングレバーの用途。 ・リレーシーケンス回路の動作チェック、など。

    通常価格
    326円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セーフティリレー G7SA

    セーフティリレー G7SA

    オムロン

    【特長】 ・EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。 ・強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassAVDE認証)。 ・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。 ・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危機状態を回避。 ・4極、6極を品揃え。 ・PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。 ・入力出力間は強化絶縁。 ・異極間の一部も強化絶縁。

    通常価格
    1,422円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HJリレー

    HJリレー

    Panasonic

    経済価格を実現した 2c 7A、4c 5Aの制御盤用リレー 【特長】  ・経済価格の実現:従来品の半額  ・幅広い品種構成: 動作表示灯付き/押釦付き/ダイオード付き/CR回路付き  ・Auめっきタイプもラインアップ  ・ソケット、端子台をご用意 【用途】  ・制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、   業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

    • 数量スライド割引
    通常価格
    268円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 制御盤用ミニパワーリレーGPR-M 2C接点

    制御盤用ミニパワーリレーGPR-M 2C接点【1~10個入り】

    ミスミ

    制御盤用リレーの標準タイプ(MY2相当品) 接点構成は2c 7A。全機種LED動作表示灯付き 保管に便利な箱入り10個品も購入可能です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • TUV
    • AC 100/200V
    • DC24V
    • プラグインタイプ
    通常価格
    600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HH2シリーズ コントロールリレー HH22P,23P,24P

    HH2シリーズ コントロールリレー HH22P,23P,24P

    富士電機機器制御

    豊富な種類 メイク・ビフォア・ブレーク接点もそろえています。 【特長】 ・高信頼性品をシリーズ化。 ・高信頼性タイプの磁気保持形。 ・小型でローコスト。 ・双接点採用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,239円~
    通常出荷日
    5日目~
  • パワーリレー MM

    パワーリレー MM

    オムロン

    【特長】 ・安定した接触信頼性と・高耐久性のパワーリレー。 ・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。 ・豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。 ・機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。 ・ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。

    通常価格
    2,399円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワーリレー G7L

    パワーリレー G7L

    オムロン

    【特長】 ・高容量高電圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。 ・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングを実現。 ・AC100V系のAC100~120V50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 ・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 ・絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 ・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 ・表面接続ソケットも用意しました。 ・標準品にてUL,CSA,TÜVを取得、IEC950認定済み。 ・接点間隔3mmの安全設計。

    通常価格
    963円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RJシリーズスリムパワーリレー

    RJシリーズスリムパワーリレー

    IDEC

    【特長】 ・耐久性に優れた小形サイズで高接点許容電流のスリムパワーリレー。 ・厚さ12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。 ・RJIS(1極用):12A。 ・RJ2S(2極用〕:8A。 ・双方向極性高輝度動作表示LEDを標準搭載(シンプル形を除く)。 ・独自のライトガイド構造により、視認性に優れ点灯状態の確認が容易。 ・優れた電気的/機械的耐久性。 ・電気的耐久性:20万回以上(AC負荷)。 ・機械的耐久性:3000万回以上(ACコイル)。 ・順極性逆極性のダイオード付タイプおよびCR回路付タイプも完備。 ・ダイオードの特性は、全電圧とも逆耐電圧1000V。 ・UL、CSA認証、およびEN規格適合品。 ・ロイド船級規格型式認定取得。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    290円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RUシリーズユニバーサルリレー

    RUシリーズユニバーサルリレー

    IDEC

    リード線フリー、カドミウムフリーをはじめ、環境にも配慮したリレー。 【特長】 ・リード線フリー、カドミウムフリーをはじめ、環境にも配慮したリレー。 ・ソルダ端子タイプとプリント基板端子タイプを用意。 ・双方向極性高輝度動作表示LEDを標準装備(ソルダ端子タイプ)。 ・接点の動作状況を確認することがでぎるメ力二力ルインジケータを標準装備(ソルダ端子タイプ)。 ・コイルに印加することなく回路チェックを行うことができ、ACコイルとDCコイルを色分けしたラッチングレバーを装備した機種も用意。 ・マーキングプレート(黄色)を標準装備。 ・交換可能でリレーの識別に使用可能。 ・最大接点定格は、RU2形10A、RU4形6A、RU42形3A。 ・電気用品安全法準拠品。 ・UL、CSA、c-UL認証、およびEN規格適合品。 ・ロイド船級規格型式認定取得。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    625円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HCリレー

    HCリレー

    Panasonic

    幅広い品種構成 1c/2c/3c/4c 1A~10A制御盤用リレー 【特長】  ・標準型/アンバータイプ  ・幅広い品種構成: 動作表示灯付き/ダイオード付き  ・プラグインタイプ/プリント板タイプ/TMタイプ  ・ソケット,端子台をご用意 【用途】  ・FA機器、自動機器  ・制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など  ・業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊戯機など  ・各種家電機器

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    3日目~
  • I/Oリレー G7T

    I/Oリレー G7T

    オムロン

    【特長】 ・W29XD10XH32mmのI/Oスリムリレー。 ・入力用(DC、AC)。 ・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。 ・出力用は100万回(DC24V5A)の高耐久性。 ・動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)。 ・海外規格UL、CSA認定(種類表の*印品)。

    通常価格
    525円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワーリレー HH62

    パワーリレー HH62

    富士電機機器制御

    【特長】 ・大接点容量。 ・小形,軽量で10Aの大接点容量を有しています。 ・各種機器のパワーリレーとして最適です。 ・高耐電圧。 ・小形ながら,AC2000V1分間の高耐電圧を有し,アークバリヤ付きです。 ・電気用品取締法準拠品です。 ・UL,CSA,TUV規格品を標準化しています。 ・コイル電圧の判別が容易。 ・コイル化粧紙の色別により,コイル電圧の判別が容易です。 ・NECAC4530に準拠しています。 ・RoHS対応品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    667円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形パワーリレー MK

    小形パワーリレー MK

    オムロン

    【特長】 ・ワイドバリエーションを誇るオクタルピンタイプのパワーリレー。 ・ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V50/60Hz、AC200/220V50/60Hz)に統一。 ・取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。 ・機械的500万回以上の高耐久性。 ・基準形、ケース入り形、特殊接点仕様、ツイン接点形、2巻線ラッチング形など豊富な品揃え。

    通常価格
    1,409円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラッチングリレー MKK

    ラッチングリレー MKK

    オムロン

    【特長】 ・記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 ・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 ・接点追従、接点圧力などの特性変化が少なく、高耐久性耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 ・動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 ・形MK小形パワーリレーと同じ外形。 ・「リレー共通の注意事項」をご覧ください。

    通常価格
    2,743円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制御盤用ミニパワーリレーGPR-M 4C接点

    制御盤用ミニパワーリレーGPR-M 4C接点【1~10個入り】

    ミスミ

    制御盤用リレーの標準タイプ(MY4相当品)接点構成は4c 5A。全機種LED動作表示灯付き 保管に便利な箱入り10個品も購入可能です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • TUV
    • AC 100/200V
    • DC24V
    • プラグインタイプ
    通常価格
    680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

    HH2シリーズ 磁気保持形コントロールリレー

    富士電機機器制御

    【特長】 ・瞬時電圧降下,停電時等の記憶回路,情報伝達回路に最適です。 ・投入時のみ励磁を加え、投入後は無電圧で投入状態を持続できます。 ・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、長寿命です。 ・動作確認に便利な機械動作表示付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,489円~
    通常出荷日
    7日目~
  • セーフティ・リレーユニット G9SA

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    オムロン

    セーフティ・リレーユニット G9SA 【特長】 ・小型になり、シリーズも充実。 ・幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。 ・また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。 ・増設ユニットは、ワンタッチで接続。 ・オフディレータイプは、15段階で時間可変。 ・ENISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)認証取得。 ・DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。

    通常価格
    13,871円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NCリレー

    NCリレー

    Panasonic

    トランジスタ駆動可能 2c/4c 5A薄型パワーリレー 【特長】  ・フラット型:高さ10.9mm/スリム型:幅11.2mm  ・ツイン接点  ・プラグイン端子/プリント板端子  ・ソケット、端子台をご用意 【用途】  ・ガス温風暖房機、エアコン  ・タイマ・温調機器  ・ファクシミリ、電子計数装置  ・工作機、FA機器、NCマシン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    639円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HNリレー

    HNリレー

    Panasonic

    スリム、コンパクトタイプ 1c 10A、2c 5A、1a 16Aの制御盤用パワーリレー 【特長】  ・スリム、コンパクト: 従来品(HC/HJ)に比べ、20%のスリム、コンパクト化(端子台挿着状態にて)  ・接点最大許容電流16A(1極、AC負荷)  ・金フラッシュ接点採用により高信頼性を実現(2極)  ・機器内に組み込み可能な直付型もラインアップ  ・ソケット、端子台をご用意 【用途】  ・制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

    • 数量スライド割引
    通常価格
    236円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 直流負荷開閉用リレー

    直流負荷開閉用リレー

    富士電機機器制御

    開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)の高容量直流負荷開閉用リレー。 【特長】 ・コントロールリレーと同一外形。 ・高容量の直流負荷開閉が可能。 ・動作表示ランプ付、サージ吸収回路付等、種類が豊富。 ・1a接点または、1b接点専用。 【用途】 ・真空遮断器等のON-OFF 制御に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,489円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ラチェットリレー G4Q

    ラチェットリレー G4Q

    オムロン

    【特長】 ・独自のラチェット機構による交互切り換え動作。 ・パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。 ・モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 ・独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 ・耐電圧AC2,000Vをクリア。

    通常価格
    4,178円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子機器 ニッスイ液面リレー TBLシリーズ

    電子機器 ニッスイ液面リレー TBLシリーズ【1~10個入り】

    春日電機

    液体内における浮力の作用をたくみに応用した、従来の液面制御りレーとは全く異なる画期的な液面リレーです。 【特長】 ・穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 ・大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 ・電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    652円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラッチングリレー MMK

    ラッチングリレー MMK

    オムロン

    【特長】 ・パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 ・動作が機械的に保持されるため、消費電力が少なく経済的。 ・パルス信号電力で速応動作。 ・使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 ・電力用補助継電気(JEC-174D)準拠品も品揃え。

    通常価格
    4,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HLリレー

    HLリレー

    Panasonic

    1c 15A、2c 10A制御盤用リレー 【特長】  ・ダイオード内蔵型・LED表示付をラインアップ  ・プラグイン型/直付型/プリント板型  ・タブ端子#187に適合  ・ソケット、端子台をご用意 【用途】  ・FA機器、自動化機器  ・制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など  ・業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など  ・各種家電機器

    • 数量スライド割引
    通常価格
    534円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

    磁気保持形ミニコントロールリレー HH52□-R 形

    富士電機機器制御

    【特長】 ・瞬時電圧降下,停電時等の記憶回路,情報伝達回路に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    7日目~
  • BR-□2D形 リモコンリレー

    BR-□2D形 リモコンリレー

    三菱電機

    手元開閉操作ができます。

    通常出荷日
    お見積り
  • RH形パワーリレー

    RH形パワーリレー

    IDEC

    ロイド船級規格型式認定取得。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    452円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電流リレー RAS-Aシリーズ

    電流リレー RAS-Aシリーズ

    春日電機

    過電流、不足電流の監視に最適 【特長】  ●モータ容量2.2kWまでは、変流器(CT)を介さず直接接続  ●横幅23mm 省スペース化を実現  ●1台で自動復帰、手動復帰に対応(スイッチ切替)  ●過電流または不足電流の監視に最適(スイッチ切替)  ●従来品32機種を4機種に集約  ●電流検出には、高信頼性のホール素子を採用  ●電源電圧100V/200V共用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,460円~
    通常出荷日
    10日目
  • 制御盤用ハイパワーリレーGPR-L 2C接点

    制御盤用ハイパワーリレーGPR-L 2C接点【1~10個入り】

    ミスミ

    制御盤用リレーのハイパワータイプ(LY2相当品)接点構成は2c 10A。全機種LED動作表示灯付き 保管に便利な箱入り10個品も購入可能です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • TUV
    • AC 100/200V
    • DC24V
    • プラグインタイプ
    通常価格
    730円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セーフティリレー G7S

    セーフティリレー G7S

    オムロン

    【特長】 ・セーフティライトカーテン F3SJ-E用のセーフティリレーです。 G7S。

    通常価格
    2,330円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電子機器 フロートレスリレー FLRシリーズ

    電子機器 フロートレスリレー FLRシリーズ

    春日電機

    液面の変化を電気的に検知し制御する信頼性の高い電極式液面リレーです。 【特長】 ・消耗度の高いリレー基板は、ユニット式を採用していますので、メンテナンス時の交換作業が容易です。 ・2色発光LED表示で電源確認、動作確認も容易におこなえます。 ・全機種IECレールに取り付け可能です。 ・高感度形、遠距離形もご用意しています。 ・コンパクトプラグインタイプはLEDランプ付きです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,089円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ラッチングリレー G7K

    ラッチングリレー G7K

    オムロン

    【特長】 ・手動ボタンがついた小型メカロック式ラッチングリレー。 ・高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。 ・しかも、175gの軽量。 ・セットリセットは、パルス信号ですばやく応答。 ・接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ・ソケットは、メーカーの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。

    通常価格
    4,705円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • RY形ミニチュアリレー

    RY形ミニチュアリレー

    IDEC

    【特長】 ・RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 ・RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。 ・RY4タイプは逆極性ダイオード、LED付(UD1,UL1,UL1D1タイプ)も品揃え。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    504円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HEリレー

    HEリレー

    Panasonic

    TV-10/TV-15取得 1a 30A、2a 25A パワーリレー 【特長】  ・高容量:30A(1aタイプ)、25A(2aタイプ)  ・TV規格取得:TV-15(1aタイプ)、TV-10(2aタイプ)  ・耐サージ電圧10,000V  ・端子台をご用意 【用途】  ・業務用機器 : 複写機・パッケージエアコン・自動販売機  ・産業用機器 : 工作機・成形機・包装機・食品加工機など  ・家庭電気機器 : エアコン・電子レンジ・テレビ・ステレオ・温水機・温風暖房機

    通常価格
    719円~
    通常出荷日
    5日目~
  • フリッカリレー JH13PNシリーズ

    フリッカリレー JH13PNシリーズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・600msの間欠周期で動作します。アナンシェータリレーRVシリーズとの組合せで、故障表示バリエーションを広げます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,289円
    通常出荷日
    7日目~
  • アナンシェータリレー ADA1Pシリーズ

    アナンシェータリレー ADA1Pシリーズ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・アナンシェータリレーと他の構成器具の組合せにより、各種の警報、照光表示方式を行うことができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,689円~
    通常出荷日
    40日目
  • パワーリレー HH63,64

    パワーリレー HH63,64

    富士電機機器制御

    【特長】 ・大接点容量。 ・小形,軽量で10Aの大接点容量を有しています。 ・各種機器のパワーリレーとして最適です。 ・高耐電圧。 ・小形ながら、AC2000V1分間の高耐電圧を有しています。 ・電気用品安全法準拠品。 ・標準が電気用品安全法準拠品となっています。 ・UL,CSA認定品を標準化。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,179円~
    通常出荷日
    7日目~
  • SFリレースリムタイプ

    SFリレースリムタイプ

    Panasonic

    安全規格に準拠した安全用リレー スリムタイプ 【特長】  ・韓国安全認証「Sマーク」取得ダイオード内蔵型除く  ・強制ガイド接点機構  ・スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm)×高さ(24mm)  ・高速応答時間を実現(8ms以下)  ・LED動作表示付、ダイオード内蔵型を品揃え  ・ ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意 【用途】  ・工作機械  ・ロボット  ・安全PLC  ・車生産設備など特に安全規格が求められる回路

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,049円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

    オムロン

    【特長】 ・各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 ・形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 ・小型、プラグインタイプのためスペースが有効に使え、保守点検などの取り扱いが簡単用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ・ロイド規格認定品(形MYM-LA12、-LB12を除く)。

    通常価格
    3,807円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SPリレー

    SPリレー

    Panasonic

    2c 15A、4c 10A 有極パワーリレー 【特長】  ・高感度: 定格消費電力300mW/感動消費電力150mW  ・プラグイン端子/プリント板端子  ・ラッチングタイプも品揃え  ・シャーシに直付け、DINレールにも取付可能な取付板をご用意  ・端子台をご用意

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,299円~
    通常出荷日
    5日目~
  • RF1V形強制ガイド式リレー

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC

    海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。8ms以下の高速応答時間を実現 【特長】 ・強制ガイド式接点構造(EN50205TypeATÜV認証)。 ・回路に合わせた接点構造の選択が可能。 ・4極タイプ(2a2b,3a1b)、6極タイプ(4a2b,5a1b,3a3b)。 ・動作表示LED内蔵タイプを品揃え。 ・8ms以下の高速応答時間を実現。 ・誤動作衝撃200m/s2以上の高い耐衝撃性能。 ・フィンガープロテクト構造のDINレール用ソケット、およびプリント基板用ソケットを品揃え。

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    5日目~
  • RJシリーズスリムパワーリレープラグイン端子タイプ(ツイン接点タイプ)

    RJシリーズスリムパワーリレープラグイン端子タイプ(ツイン接点タイプ)

    IDEC

    ツイン接点(最小適用負荷:DC1V・100μA)により高い接触信頼性を実現

    通常価格
    407円~
    通常出荷日
    40日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 用途

  • 接点構成

  • ラッチ機能

  • 端子形状

  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)

    • 0.001
    • 0.1
    • AC:0.75A/DC:1.5A
    • AC:0.75A/DC:2A
    • 1
    • 1.5
    • AC1.5, DC3
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
  • コイル定格電圧(DC)(V)

    • 2A
    • 3
    • 5
    • 6
    • 9
    • 12
    • 18
    • 20
    • 24
    • DC24V
    • 30
    • 48
    • 60
    • 100
    • 100-110/200-220
    • 100/110
    • 100~110
    • 110
    • 115
    • 125
    • 200/220
  • コイル定格電圧(AC)(V)

    • 6
    • 12
    • 24
    • AC24V
    • 48
    • 50
    • 100
    • 100-110/200-220
    • 100/(110)
    • 100/110
    • 100/120
    • 100~110
    • 110
    • 110/120
    • 110~120
    • 115
    • 120
    • 200
    • 200/(220)
    • 200/220
    • 200/220/240
    • 200/240
    • 200~220
    • 220
    • 220/240
    • 220~240
    • 230
    • 240
    • 250
  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    • 10.9
    • 21
    • 21.7
    • 22
    • 23.3
    • 24
    • 27.8
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 33.5
    • 34.2
    • 34.4
    • 34.5
    • 35
    • 35.2
    • 35.4
    • 35.5
    • 35.8
    • 36
    • 36.3
    • 36.5
    • 36.7
    • 37
    • 39
    • 39.6
    • 40.2
    • 40.3
    • 40.6
    • 41
    • 41.4
    • 42
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52.5
    • 52.8
    • 53
    • 55
    • 59.5
    • 60
    • 71
    • 73
    • 76
    • 80
    • 81.5
    • 87
    • 95
    • 99
    • 100
    • 119
    • 123
    • 148
    • 149
    • 156
  • 寸法 幅(mm)

    • 11.2
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 14.5
    • 15.7
    • 18
    • 21
    • 21.5
    • 21.7
    • 22
    • 22.5
    • 23
    • 25
    • 25.6
    • 27.2
    • 27.4
    • 27.5
    • 27.8
    • 27.94
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 33
    • 33.5
    • 34
    • 34.5
    • 36
    • 36.5
    • 36.8
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 41.5
    • 42.5
    • 43
    • 45
    • 47.5
    • 48
    • 49
    • 50
    • 52.5
    • 54.5
    • 55
    • 63.5
    • 68.5
    • 72.5
    • 75
    • 79.5
    • 80
    • 100
    • 105
    • 106
    • 175
  • 寸法 奥行き(mm)

    • 10
    • 13
    • 20.6
    • 20.8
    • 21
    • 25.4
    • 27.5
    • 27.8
    • 28
    • 28.5
    • 29
    • 30.1
    • 31.1
    • 34.5
    • 36
    • 36.5
    • 38
    • 38.1
    • 38.9
    • 40
    • 40.3
    • 40.6
    • 41
    • 41.3
    • 42
    • 43
    • 43.2
    • 44
    • 45
    • 48
    • 50
    • 51
    • 51.5
    • 56
    • 58
    • 60
    • 63
    • 63.7
    • 63.9
    • 65
    • 68.2
    • 70.5
    • 80
    • 80.5
    • 84.5
    • 89.7
    • 92.5
    • 100
    • 111
    • 112
    • 114
    • 116
    • 121.5
    • 122

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる