タッチパネル(PLC用)

ミスミVONAeカタログでは、モニタ画面サイズ3.0インチ~15インチをご用意しているほか、nkkスイッチズ(旧:日本開閉器工業)、三菱電機、IDEC、オムロン、デジタルなどのミスミ以外のタッチパネルをご選定頂けます。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 13日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 22日以内
  • 31日以内
    • おすすめ
    • Economy
    【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ
    • MiSUMi C-VALUE

    【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが7インチワイドで驚きの¥33,800。作画ソフトウェアもライセンスフリー、更に全機種TFTカラー液晶。Modbus対応機器ならPLC以外でも接続可能。 全世界で28万台の販売実績、信頼性も十分。クオリティーの高い生産ラインで製造しています。無料貸出も実施中です。

    • 価格改定
    • UL
    • CE対応
    • RoHS
    • IP65
    • PLC
    • 無料貸出
    • ミスミオリジナル
    CAD
    2D
    通常価格
    25,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    プログラマブルターミナル NBシリーズ

    プログラマブルターミナル NBシリーズ

    オムロン

    プログラマブルターミナル NBシリーズ

    通常価格
    29,399円~
    通常出荷日
    3日目~
  • GOT1000 大型:8~15型

    GOT1000 大型:8~15型

    三菱電機

    GOT1000シリーズ 大型8~15型

    • 数量スライド割引
    通常価格
    153,489円~
    通常出荷日
    22日目~
  • プログラマブル表示器 GP4000

    プログラマブル表示器 GP4000

    デジタル

    プログラマブル表示器 GP4000 【特長】 ・これが、新たな業界標準

    通常価格
    79,842円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GOT1000 小型:3.7~4.5型

    GOT1000 小型:3.7~4.5型

    三菱電機

    ベーシックモデル

    通常価格
    16,925円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プログラマブルターミナル NS

    プログラマブルターミナル NS

    オムロン

    プログラマブルターミナル NS 【特長】 ・豊富な画面バリエーションと多彩な機能で幅広いアプリケーションに対応。 ・「設計から保守」までのさまざまなシーンの作画レス、プログラムレス各種機能で、オムロンPLCとの親和性を発揮。

    通常価格
    121,410円~
    通常出荷日
    3日目~
  • GOT1000 中型:4.7~7型

    GOT1000 中型:4.7~7型

    三菱電機

    GOT1000シリーズ 中型4.7~7型 【生産終了】本シリーズの取扱いは終了致しました。弊社在庫品は現在庫限りの販売となります。

    通常価格
    43,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プログラマブル表示器 GP4100

    プログラマブル表示器 GP4100

    デジタル

    プログラマブル表示器 GP4100 【特長】 ・取り付け簡単&表示がキレイ。 ・超小型表示器(GP4100)小型装置への組み込みに最適。 ・選べる3色切り換え。 ・バックライト(2パターン)

    通常価格
    17,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プログラマブル表示器 GP4000M

    プログラマブル表示器 GP4000M

    デジタル

    プログラマブル表示器 GP4000M 【特長】 ・取り付け簡単&表示がキレイ。 ・超小型表示器(GP4100)小型装置への組み込みに最適。 ・選べる3色切り換え。 ・バックライト(2パターン)

    通常価格
    46,769円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プログラマブル表示器 GP4000W

    プログラマブル表示器 GP4000W

    デジタル

    プログラマブル表示器 GP4000W 【特長】 ・各メーカーの新旧制御機器とプログラムレスで接続。 ・現場の見える化を推進できます。 ・USB Type Aはもちろん、mini BやSDカードが使え、凡用性がアップします(市販品も接続可能)

    通常価格
    65,859円~
    通常出荷日
    6日目
  • プログラマブルターミナル NV

    プログラマブルターミナル NV

    オムロン

    プログラマブルターミナル NV 【特長】 ・コンパクトタイプのPLCに最適な小型表示器。 ・モノクロタイプは3色LEDバックライトを採用。

    通常価格
    21,971円~
    通常出荷日
    3日目~
  • MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール

    MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール

    三菱電機

    オプショントレーニング Fシリーズ ディスプレイモジュール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,930円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 抵抗膜方式 FTシリーズ

    抵抗膜方式 FTシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】 ・透明導電性薄膜技術を活かした抵抗膜方式のタッチパネルです

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,026円~
    通常出荷日
    70日目
  • HG1F形プログラマブル表示器

    HG1F形プログラマブル表示器

    IDEC

    【特長】 ・300×100ドットの高精細表示。 ・上位機種の機能を小形サイズに凝縮。 ・高輝度500cd/㎡・高コントラストLCD(白黒モード)搭載で明るく見やすい画面(輝度の数値はLCDメーカ仕様値)。 ・16階調表示で画像データも美しく表示。 ・Windowsフォントの表示。 ・高性能CPUでストレスのない操作・表示を実現。 ・アナログタッチパネルでスイッチ配置自由自在。 ・縦置表示も可能。 ・ユーザ定義通信機能でバーコードリーダなどの周辺機器と接続可能。 ・高速マルチ接続「O/Iリンク」機能搭載(別売のO/Iリンクユニット:HG9Z-2G1形使用)。 ・パネル奥行35.3mmの薄型。 ・作画ソフトウェア「WindO/I-NV2」で簡単画面作成。 ・HG2F/3F/4F/2S形のデータ流用が可能。 ・英語、中国語、韓国語、中央ヨーロッパ言語などグローバル言語対応。 ・UL,cUL認証品(本体色シルバータイプ除く)、EN規格適合品。

    通常価格
    33,294円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プログラマブルターミナル NT631C

    プログラマブルターミナル NT631C

    オムロン

    プログラマブルターミナル NT631C

    通常価格
    238,342円~
    通常出荷日
    3日目
  • プログラマブルコントローラ NSJ

    プログラマブルコントローラ NSJ

    オムロン

    プログラマブルコントローラ NSJ

    通常価格
    422,749円~
    通常出荷日
    3日目
  • HG2G形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ/カラー)

    HG2G形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ/カラー)

    IDEC

    高輝度400cd/m2(TFT)のLCDを搭載

    通常価格
    52,732円~
    通常出荷日
    5日目
  • GP3000シリーズ5.7型

    GP3000シリーズ5.7型

    デジタル

    GP3000シリーズ5.7型 【特長】 ・65,536色選択時はシステム全体(全画面)においてブリンク動作が無効となります。 ・ブリンクが必要なシステムでは65,536色を選択しないでください。 ・韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、キリル文字、タイ語。 ・詳細はGP-ProEXの動作環境をご参照ください。 ・文字の拡大率はソフトウェアにて上記以外にも設定できます。 ・上記は、ユーザ様が使用可能な容量を示しています。 ・リチウム電池の寿命は電池周囲温度40℃以下で10年以上、50℃以下

    通常価格
    220,985円
    通常出荷日
    6日目
  • HG3G形プログラマブル表示器

    HG3G形プログラマブル表示器

    IDEC

    高輝度LEDバックライト採用で8.4インチ600cd/m2、10.4インチ700cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。

    通常価格
    145,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HG2S形CCペンダント

    HG2S形CCペンダント

    IDEC

    安全コンセプトを追求した持ち運び自在の操作パネル 【特長】 ・モバイルタイプの高機能操作表示器。 ・高性能CPUの搭載で、ストレスのない高速応答性能を実現。 ・液晶、CCスイッチ、タッチスイッチ、メカニカルスイッチの構成により優れたHMI環境を実現。 ・操作表示部は視認性に優れた256色5.7インチカラー液晶を採用。 ・握り部分は持ちやすく、手が滑りにくいエラストマ樹脂を使用。 ・防水、防塵など優れた耐環境性を実現。 ・画面作成や動作設定は作画ソフトウェア「WindO/I-NV2」で簡単作画。 ・3ポジション方式のイネーブルスイッチを本体裏面に標準装備。 ・UL(UL508)、c-UL(CSAC22.2No.142)認証、IEC/EN60950,IEC/EN60240-1準拠。 ・EMC規格(IEC/EN61000-6-4,IEC/EN61131-2)適合。 ・※c-UL規格は、非常停止スイッチ(ボタン色:赤)付HG2S形で取得しています。 ・停止用スイッチ(ボタン色:黄/グレー)付HG2S形は、c-UL規格未取得です。

    通常価格
    117,131円~
    通常出荷日
    40日目
  • MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール(CE適合)

    MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール(CE適合)

    三菱電機

    オプショントレーニング Fシリーズ ディスプレイモジュール(CE適合)

    通常価格
    11,233円
    通常出荷日
    お見積り
  • HG2G形プログラマブル表示器

    HG2G形プログラマブル表示器

    IDEC

    高輝度500cd/m2(モノクロ)、350cd/m2(カラー)のLCDを搭載し、見易さと使い易さを実現。

    通常価格
    44,261円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HG1U形小形ティーチングペンダント

    HG1U形小形ティーチングペンダント

    IDEC

    耐衝撃性・耐環境性に優れ、斬新なデザインの両手持ちタイプ。各種機械・装置のティーチング用に最適 【特長】 ・3ポジションイネーブルスイッチ搭載。 ・両手持ち操作しながら、どちらの手でもイネーブル操作が可能。 ・鍵付スイッチや押ボタンスイッチなどのメカニカルスイッチを搭載可能。 ・非常停止用押ボタンスイッチは、XA1E形を搭載、最大4b接点まで対応可能(標準2b接点)。 ・LCDは、反射形バックライトなしと半透過形バックライト付きを選択可能。 ・漢字フォントの搭載可能。 ・保護構造IP65。 ・※c-UL規格は、非常停止スイッチ(ボタン色:赤)付HG1U形で取得しています。 ・停止用スイッチ(ボタン色:黄/グレー)付HG1U形は、c-UL規格未取得です。

    通常価格
    90,024円
    通常出荷日
    80日目
  • HG2G形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

    HG2G形 プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

    IDEC

    高輝度LEDバックライト採用で5.7インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現

    通常価格
    111,000円
    通常出荷日
    5日目~
  • HG1T形小形ティーチングペンダント

    HG1T形小形ティーチングペンダント

    IDEC

    グラフィックタイプLCDを搭載し、スカラロボットや多関節ロボットなど軸数の多いロボットにも対応可能な、高機能タイプ。 【特長】 ・3ポジションイネーブルスイッチ搭載。 ・キーシート、メカニカルスイッチ等お客様の要求仕様に合わせて製作。 ・片手持ち操作に適したデザイン。 ・軽量600g(ケーブル除く)。 ・LCDは、反射形バックライトなしと半透過形バックライト付きを選択可能。 ・漢字フォントの搭載可能。 ・標準システムソフトの使用でHG1T形のソフト開発が不要。 ・ホスト通信はRS-232C,RS-485,RS-422対応。 ・保護構造IP54。 ・※c-UL規格は、非常停止スイッチ(ボタン色:赤)付HG1T形で取得しています。 ・停止用スイッチ(ボタン色:黄/グレー)付HG1T形は、c-UL規格未取得です。

    通常価格
    84,999円
    通常出荷日
    80日目
  • HG4G形プログラマブル表示器

    HG4G形プログラマブル表示器

    IDEC

    コンパクトな本体に多彩なインタフェースを搭載。マルチメディア機能から入出力モジュールまで対応した高機能モデル。

    通常価格
    223,500円~
    通常出荷日
    5日目~
  • HG1H形小形ティーチングペンダント

    HG1H形小形ティーチングペンダント

    IDEC

    単軸ロボット、小形組立ロボットなど軸数の少ないロボット用に使いやすい軽量コンパクトタイプ 【特長】 ・3ポジションイネーブルスイッチ搭載。 ・鍵付スイッチや押ボタンスイッチなどのメカニカルスイッチを搭載可能。 ・ティーチング操作しやすい、片手持ちデザイン。 ・軽量400g(ケーブル除く)。 ・非常停止用押ボタンスイッチは、XA1E形を搭載、最大4b接点まで対応可能(標準2b接点)。 ・標準システムソフトを用意しており、お客様のソフト開発工数を削減。 ・保護構造IP54。 ・※c-UL規格は、非常停止スイッチ(ボタン色:赤)付HG1H形で取得しています。 ・停止用スイッチ(ボタン色:黄/グレー)付HG1H形は、c-UL規格未取得です。

    通常価格
    37,799円~
    通常出荷日
    80日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる