インバータ

ミスミVONAeカタログでは、単相100V、単相200V、三相200V、三相400Vの入力電圧製品をご用意しているほか出力容量は0.2kVA~733kVAまでの幅広い種類のインバータをご選定頂けます。また、オムロン、三菱電機、安川電機、東芝シュネデール・インバータ、日立産機システム、LS産電などのミスミ以外のインバータもご選定頂けます。

【インバータとは】
インバータとは、電力周波数や電圧を変換するまたは制御する装置のことです。

【インバータ使用上の注意】
・使用温度範囲内で日光の当たらない場所で使用・保管してください。機器故障の原因となります。
・電線、ケーブル等を引っ張らないでください。機器故障の原因となります。
・雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では保管しないでください。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 15日以内
  • 18日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX

    簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX

    オムロン

    【特長】 ・使いやすさを追求した簡易型小型インバータ。 ・小型機種でありながら0.2kW~7.5kWまで幅広い容量。 ・主回路はコンタクタ感覚で上下配線。 ・サイドバイサイド取り付けが可能。 ・省スペースに貢献。 ・ファンポンプの制御をより簡単にするPID機能を搭載。 ・三相電源タイプには零相リアクトル(ラジオノイズフィルタ)を標準で内蔵。 ・Modbus-RTU通信搭載により、ローコストでネットワーク対応が可能。

    通常価格
    26,253円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    IG5Aシリーズ三相 (0.4-3.7kW)

    IG5Aシリーズ三相 (0.4-3.7kW)

    LS産電

    LS産電はLGグループの制御機器メーカー韓国最大手のメーカー韓国インバータシェアNo1 センサーベクトル制御で低速でも優秀なトルク性能を確保!マニュアルはこちら 【特長】 ・センサーレスベクトル制御で低速でも優秀なトルク性能を確保。 ・運転中でも地絡保護機能ができ、事故の予防が可能です。 ・±10V入力でインバータ速度指令及び正逆運転制御が可能です。 ・PID機能により流量、流圧、レベルなどの目標制御が可能です。 ・RS485通信機能を内蔵しています。 ・専用の設定ソフト(日本語版)により各種設定が一括で行えます。 ・0.4~3.7kWまでのモータ制御が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 9/30まで
    FREQROL-D700シリーズ

    FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載

    通常価格
    12,899円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 9/30まで
    FREQROL-E700シリーズ

    FREQROL-E700シリーズ

    三菱電機

    小形機種トップレベルの駆動性能

    通常価格
    13,760円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インバータ

    インバータ

    ミスミ

    モータ制御に最適。コンパクト単機能インバータです。ご好評につき、在庫を強化しました。即日出荷可能です!各種設定が簡単です。直接PLCのトランジスタ出力からインバータを駆動可能です。

    • 数量スライド割引
    • UL
    • CE対応
    • RoHS
    • 省スペース
    • モーター
    • RS485
    • ネジ取付
    • 三相
    • PID制御
    CAD
    2D
    通常価格
    9,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ

    大きな設定ダイヤルで一発設定!EASYキーで使用頻度の高いパラメータのみ表示可能、又オプション品を使えば、電源不要でパラメータ設定が可能です。

    通常価格
    16,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形シンプルインバータ J1000

    小形シンプルインバータ J1000

    安川電機

    つなげばすぐに使える 『すっきり』小形・シンプル操作 『しっかり』信頼・安心性能 【特長】 ・超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能制御盤をコンパクトに設計。 ・周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。 ・ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。 ・全領域。 ・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生(100%/1.5Hz,150%/3Hz)。 ・ストール防止機能、瞬停運転継続機能により、負荷や電源の変動。 ・瞬時停電でも運転継続。 ・過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形ベクトル制御インバータ V1000

    小形ベクトル制御インバータ V1000

    安川電機

    「スゴ! 簡単! 世界最小!」 クラス最高性能と多彩な機能 【特長】 ・小形、高性能(電流ベクトル制御)。 ・新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。 ・高始動トルク200%/0.5Hzを実現(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)、トルク制限も可能。 ・用途別機能選択で簡単・最適設定。 ・パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    15,458円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用インバータ(FR-A820シリーズ、最高水準インバータ)

    汎用インバータ(FR-A820シリーズ、最高水準インバータ)

    三菱電機

    【特長】 ・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます。 【用途】 ・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置。

    通常価格
    42,813円~
    通常出荷日
    6日目~
  • 簡単・小型インバータ VFnC3シリーズ

    簡単・小型インバータ VFnC3シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ

    コンベア、ファン、ミキサーなど幅広いアプリに使用可能な豊富機能を搭載。設定ダイヤルでクルクル・ポンの一発設定等、簡単操作に定評があります。

    通常価格
    13,344円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FRENIC-Multiシリーズ 高性能・コンパクト型インバータ

    FRENIC-Multiシリーズ 高性能・コンパクト型インバータ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・豊富な機種バリエーション、クラス最高水準の制御能を誇る、高性能コンパクト形インバータです。

    通常価格
    17,683円~
    通常出荷日
    40日目
  • インバータ:WJ200シリーズ

    インバータ:WJ200シリーズ

    日立産機システム

    コンベア・台車の速度・方向制御に最適です。WJ200シリーズ単体で、カスタマイズが可能なプログラム運転機能を搭載。過励磁機能で減速時間を短縮することが可能です。

    通常価格
    15,790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FREQROL-A701シリーズ

    FREQROL-A701シリーズ

    三菱電機

    インバータと電源回生機能を一体にし、盤設計が容易

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    31日目~
  • FRENIC-Miniシリーズ コンパクト型インバータ

    FRENIC-Miniシリーズ コンパクト型インバータ

    富士電機機器制御

    小容量汎用インバータ(3.7kW以下)において世界トップシェアを誇る、富士電機が技術の粋を集約し開発したコンパクト形インバータです。 ※在庫限りの販売となります。 【特長】 ・横行搬送機械に最適な性能。 ・ファン、ポンプに最適な機能を搭載。 ・小容量の多様なニーズに最適な機能を搭載。 ・コンパクト。 ・簡単操作、配線。 ・周辺機器への配慮、保護機能充実。

    通常価格
    30,679円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1

    オムロン

    【特長】 ・コンパクトな高機能「世界標準機」。 ・簡易位置決め機能。 ・90°位相差エンコーダ入力での位置決め(~1.8kHz)、単相パルス入力での位置決め(~32kHz)が可能に。 ・通信ユニット装着でオープンネットワークに対応。 ・EtherCAT、DeviceNet、CompoNet。 ・簡易プログラミング機能を搭載。 ・簡単なシーケンス制御をインバータ単体で実行可能。 ・PMモータ制御。 ・高効率なPMモータに対応し省エネを促進。 ・高始動トルク。 ・センサレスベクトル制御で0.5Hz/200%のパワフル運転。 ・セーフティ機能。 ・欧州機械指令ENISO13849-1:2008(安全カテゴリ3/Pld)。 ・IEC60204-1StopCategory0。 ・2安全入力+EDM(セーフティモニタ)出力を標準搭載。 ・出力周波数高周波モードにて最大580Hzまで対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,512円~
    通常出荷日
    20日目
  • FRENIC-MEGAシリーズ 高性能多機能形インバータ

    FRENIC-MEGAシリーズ 高性能多機能形インバータ

    富士電機機器制御

    「基本性能」「多彩なアプリケーション」「メンテナンス性」「環境性」を向上させることにより「あらゆる設備への対応」を追求したインバータです。 【特長】 ・視認性抜群のバックライト付LCD搭載。 ・大型7セグメントLED5桁表示。 ・クイックセットアップの項目を追加・削除可能。 ・タッチパネルによるリモート/ローカル切替。 ・インバータ3台分までデータのコピーが可能。 ・対応言語。  TP-G1-J1:日本語,英語,ドイツ語,フランス語,スペイン語,イタリア語。  TP-G1-C1:日本語,英語,中国語,ハングル

    通常価格
    47,899円~
    通常出荷日
    40日目
  • 高機能インバータ VF-AS1シリーズ

    高機能インバータ VF-AS1シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ

    簡単な設定方法。高周波ノイズ・高調波低減設計。高トルク・大容量を必要とする機械に最適です。

    通常価格
    38,899円~
    通常出荷日
    10日目~
  • インバータ:NE-S1シリーズ

    インバータ:NE-S1シリーズ

    日立産機システム

    ファン・ポンプの回転数制御に最適です。業界最小クラスの寸法かつ、左右方向密着可能な仕様の為、スペースの有効活用が可能です。

    通常価格
    12,099円~
    通常出荷日
    5日目
  • ファン・ポンプ用インバーター VF-PS1シリーズ

    ファン・ポンプ用インバーター VF-PS1シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ

    チラー、ヒートポンプ、クーリングタワーなどの空調用および設備用ファン・ポンプ用途に最適です。強制運転が可能なファイヤーコントロール機能搭載。

    通常価格
    38,096円~
    通常出荷日
    10日目
  • 空調用インバータ VF-FS1シリーズ

    空調用インバータ VF-FS1シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ

    豊富な空調関連機器向け機能搭載。外部リアクトル不要。ノイズフィルタ内蔵と省スペース・省配線設計です。

    通常価格
    29,899円~
    通常出荷日
    10日目
  • FRENIC-Ecoシリーズ ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ

    FRENIC-Ecoシリーズ ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ

    富士電機機器制御

    【特長】 ・コマンドスイッチ用の白熱ランプです。(オプション品)

    通常価格
    28,899円~
    通常出荷日
    40日目
  • DC12V→AC100V/1200W 正弦波インバーター EA812JC-31

    DC12V→AC100V/1200W 正弦波インバーター EA812JC-31

    エスコ

    【特長】入力電圧DC12V ・出力電圧AC100V ・正弦波 ・USB端子付出力電圧:DC5V出力電流:2100mA(最大) ・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 ・定格出力1200W ・入力方式バッテリー接続 ・サイズ227(W)×350(D)×95(H)mm ・コード長850mm ・重量約3.8kg ・AC100V×2口、USB×1口 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:5630 ・JANコード:4548745831597

    通常価格
    40,155円
    通常出荷日
    1日目
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N10 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):0.1 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N10フレーム ・操作電圧100V ・定格0.1Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0465 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC12V/AC100V・1800W 正弦波インバーター

    DC12V/AC100V・1800W 正弦波インバーター

    エスコ

    【商品仕様】 ・DC12V ・入力電圧…DC12V(動作範囲:11/15V) ・出力電圧…AC100V ・定格出力…1800W ・最大出力…2000W ・瞬間最大出力…3200W ・USB出力…DC5V500mA ・USB端子形状…Aタイプ ・出力周波数…55Hz(50/60Hz表示機器使用可能) ・出力波形…正弦波 ・電源入力方式…バッテリー接続 ・保護回路…低電圧入力保護回路、 高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、 出力短絡保護回路、高温保護回路、 逆接保護回路 ・使用環境温度…0/40℃ ・ヒューズ…25A×10(本体内蔵) ・電源…AC電源×3個、USB電源×1個 ・サイズ…290×315×95(H)mm ・重量…4.8kg(本体のみ) ・付属品…電源入力コード(コード長:850mm)×2セット、リモートスイッチ(コード長:5900mm)×1 ・DC12V車内で、家電製品が使用できます。 ・JAN:4548745744514

    通常価格
    51,724円
    通常出荷日
    1日目
  • DC12V→AC100V/120W・DC5V/12V インバーター EA812JC-36

    DC12V→AC100V/120W・DC5V/12V インバーター EA812JC-36

    エスコ

    【特長】入力電圧DC12V ・出力電圧AC100V ・矩形波 ・USB端子付出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA(最大) ・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護機能付 ・定格出力120W ・最大出力150W ・入力方式シガープラグ ・サイズ65(W)×243(D)×47(H)mm ・コード長800mm ・重量400g ・AC100V×3口、DC12Vシガー×1口、USB×2口 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:485 ・JANコード:4548745833379

    通常価格
    4,327円
    通常出荷日
    1日目
  • 入力DC12V DC→AC正弦波インバーター

    入力DC12V DC→AC正弦波インバーター

    エスコ

    【商品仕様】 ・出力電圧…AC100V ・定格出力…280W ・最大出力…300W ・サイズ…120(W)×210(D)×55(H)mm ・重量…1.7kg ・入力電圧…DC12V ・入力方式…バッテリー直結式 ・バッテリー接続コード…1m ・保護回路機能付 ・JAN:4518340001367

    通常価格
    44,999円
    通常出荷日
    お見積り
  • 入力DC24V DC→AC正弦波インバーター

    入力DC24V DC→AC正弦波インバーター

    エスコ

    【商品仕様】 ・出力電圧…AC100V ・定格出力…280W ・最大出力…300W ・サイズ…120(W)×210(D)×55(H)mm ・重量…1.7kg ・入力電圧…DC24V ・入力方式…バッテリー直結式 ・バッテリー接続コード…1m ・保護回路機能付 ・JAN:4518340001626

    通常価格
    46,329円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC24V/AC1000V・560W 正弦波インバーター

    DC24V/AC1000V・560W 正弦波インバーター

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力電圧…DC24V ・出力電圧…AC100V ・定格出力…560W ・最大出力…600W ・サイズ…224(W)×255(D)×93(H)mm ・本体重量…2.8kg ・入力方式…バッテリー直結式(ケーブル長:1m) ・DC入力端子…一般的な丸端子を入れ、ナットで固定する方式 ・出力波形…正弦波 ・保護回路機能付 ・ACC入力端子付(エンジンキーによるON/OFF可能) ・JAN:4548745836561

    通常価格
    63,599円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a1b ・フレーム:N12 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):0.75 ・幅X長さX高さ(mm):55X79X115 ・N12フレーム ・操作電圧200V ・定格0.75Kw ・寸法55X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a1b ・トラスココード:850-0490 ・質量:0.43kg

    通常価格
    3,681円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC12V/AC100V・ 900W 正弦波インバーター

    DC12V/AC100V・ 900W 正弦波インバーター

    エスコ

    【商品仕様】 ・出力電圧…AC100V ・定格出力…900W ・最大出力…1000W ・サイズ…223(W)×390(D)×103(H)mm ・重量…5.2kg ・入力電圧…DC12V ・入力方式…バッテリー直結式 ・バッテリー接続コード…1m ・保護回路機能付 ・JAN:4548745226591

    通常価格
    114,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a1b ・フレーム:N20 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):3.7 ・幅X長さX高さ(mm):63X81X127 ・N20フレーム ・操作電圧200V ・定格3.7Kw ・寸法63X127X81(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a1b ・トラスココード:850-0496 ・質量:0.54kg

    通常価格
    4,667円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:2a2b ・フレーム:N25 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):5.5 ・幅X長さX高さ(mm):75X91X158 ・N25フレーム ・操作電圧100V ・定格5.5Kw ・寸法75X158X91(幅x縦x奥行) ・補助接点 2a2b ・トラスココード:850-0499 ・質量:0.72kg

    通常価格
    6,508円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N10 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):1.5 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N10フレーム ・操作電圧100V ・定格1.5Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0470 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a1b ・フレーム:N12 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):0.75 ・幅X長さX高さ(mm):55X79X115 ・N12フレーム ・操作電圧100V ・定格0.75Kw ・寸法55X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a1b ・トラスココード:850-0489 ・質量:0.43kg

    通常価格
    3,681円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:2a2b ・フレーム:N21 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):3.7 ・幅X長さX高さ(mm):63X81X127 ・N21フレーム ・操作電圧200V ・定格3.7Kw ・寸法63X127X81(幅x縦x奥行) ・補助接点 2a2b ・トラスココード:850-0498 ・質量:0.56kg

    通常価格
    5,130円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:2a2b ・フレーム:N35 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):7.5 ・幅X長さX高さ(mm):75X91X158 ・N35フレーム ・操作電圧200V ・定格7.5Kw ・寸法75X158X91(幅x縦x奥行) ・補助接点 2a2b ・トラスココード:850-0502 ・質量:0.72kg

    通常価格
    7,399円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N10 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):0.2 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N10フレーム ・操作電圧100V ・定格0.2Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0467 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N11 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):0.1 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N11フレーム ・操作電圧100V ・定格0.1Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0473 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N11 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):0.2 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N11フレーム ・操作電圧200V ・定格0.2Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0476 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N11 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):0.4 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N11フレーム ・操作電圧200V ・定格0.4Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0478 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N11 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):0.75 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N11フレーム ・操作電圧200V ・定格0.75Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0480 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N11 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):2.2 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N11フレーム ・操作電圧100V ・定格2.2Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0483 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a1b ・フレーム:N12 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):2.2 ・幅X長さX高さ(mm):55X79X115 ・N12フレーム ・操作電圧100V ・定格2.2Kw ・寸法55X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a1b ・トラスココード:850-0493 ・質量:0.43kg

    通常価格
    3,681円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N10 ・操作コイル電圧:200V ・定格(kw):0.1 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N10フレーム ・操作電圧200V ・定格0.1Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0466 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆品)

    三菱電機

    【特長】 ・国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合及び認定を取得しています。 【用途】 ・電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモータの始動・停止、およびモータの焼損を保護する機器です。 【商品仕様】 ・補助接点:1a ・フレーム:N10 ・操作コイル電圧:100V ・定格(kw):2.2 ・幅X長さX高さ(mm):45X79X115 ・N10フレーム ・操作電圧100V ・定格2.2Kw ・寸法45X115X79(幅x縦x奥行) ・補助接点 1a ・トラスココード:850-0471 ・質量:0.41kg

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

仕様・寸法で絞り込む

  • 適用モータ容量(kW)

    • 0.1
    • 0.2
    • 0.4
    • 0.55
    • 0.75
    • 1.1
    • 1.5
    • 2.2
    • 3
    • 3.7
    • 5.5
    • 7.5
    • 11
    • 15
    • 18.5
    • 22
    • 30
    • 37
    • 45
    • 55
  • 入力電圧 クラス

  • 出力仕様

  • 出力容量(kVA)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.57
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.9
    • 0.95
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.4
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.4
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.9
    • 5.3
    • 6
    • 6.1
    • 6.3
    • 6.4
    • 6.6
    • 6.7
    • 6.8
    • 6.9
    • 7
    • 7.2
    • 8
    • 8.1
    • 8.6
    • 9
    • 9.1
    • 9.2
    • 9.5
    • 9.9
    • 10
    • 10.5
    • 10.9
    • 11
    • 11.4
    • 12
    • 12.2
    • 12.4
    • 12.6
    • 12.7
    • 13
    • 13.1
    • 14
    • 16.2
    • 16.6
    • 17
    • 17.1
    • 17.5
    • 17.6
    • 17.9
    • 18
    • 18.7
    • 20.6
    • 20.7
    • 21
    • 21.1
    • 22
    • 22.5
    • 22.9
    • 23
    • 23.1
    • 23.2
    • 23.3
    • 23.6
    • 23.9
    • 24
    • 25
    • 25.1
    • 27
    • 28
    • 28.2
    • 28.5
    • 29
    • 31
    • 32
    • 32.8
    • 33
    • 33.2
    • 33.5
    • 34
    • 43
    • 43.4
    • 44
    • 44.6
    • 46
    • 54
    • 55
    • 65
    • 67
    • 82
    • 84
  • 外部通信

  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    • 120
    • 128
    • 130
    • 150
    • 170
    • 180
    • 189
    • 220
    • 230
    • 254
    • 260
    • 285
    • 290
    • 295
    • 296
    • 310
    • 332
    • 350
    • 357
    • 400
    • 415
    • 420
    • 440
    • 470
    • 550
    • 600
    • 630
    • 700
    • 900
  • 寸法 幅(mm)

    • 68
    • 70
    • 72
    • 80
    • 100
    • 105
    • 107
    • 108
    • 110
    • 130
    • 140
    • 142
    • 150
    • 152
    • 155
    • 170
    • 175
    • 180
    • 181.5
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 245
    • 250
    • 300
    • 320
    • 360
    • 390
    • 450
    • 470
    • 600
  • 寸法 奥行き(mm)

    • 76
    • 80.5
    • 91
    • 92
    • 101
    • 102
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 110.5
    • 112
    • 112.5
    • 114
    • 115
    • 120
    • 121
    • 122.5
    • 125
    • 126
    • 127
    • 128
    • 129
    • 129.5
    • 130
    • 131
    • 132.5
    • 135
    • 135.5
    • 137.5
    • 139
    • 140
    • 142.5
    • 143
    • 145
    • 145.5
    • 147
    • 149.5
    • 150
    • 151
    • 152
    • 153
    • 155
    • 155.5
    • 156
    • 157.5
    • 158
    • 160
    • 161
    • 162.5
    • 163
    • 164
    • 165
    • 165.5
    • 169
    • 170
    • 170.5
    • 175
    • 184
    • 187
    • 190
    • 191
    • 193
    • 194
    • 195
    • 208
    • 212
    • 213
    • 214
    • 215
    • 242
    • 250
    • 260
    • 270
    • 290
    • 294
    • 320
    • 340
    • 368
    • 405

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる