リストストラップ クリーンルーム対応 ZC-57
この商品のFAQをみる(2件)

リストストラップ クリーンルーム対応 ZC-57

通常単価:
923
通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能*)

*当日出荷は18時迄受付致します

当日出荷指定方法

人体に帯電した静電気をアースに除去するリストストラップ。
【特長】
・シリコンゴムを使用しており、発塵の心配がない。
・ワニ口クリップ(バナナクリップ)付き。 
・皮膚との接触面にはカーボン材を施し、より高い導電性を実現。
・約1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
・本製品は、国際規格 IEC 61340-5-1に基づいて製造。
【用途】
・クリーンルーム内の電子機器の組み立てや検査作業に最適。
・クリーンルームでの静電気対策に必須。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

検索中、お待ちください。

取消

商品リスト 1件中 1-1

型番
商品タイプ

絞り込み

  • リストストラップ
  • 解除
仕様

絞り込み

  • バナナプラグ・ワニ口クリップ付
  • 解除
グランドコード長さ(m)

絞り込み

  • 1.8
  • 解除
コード全長(cm)

絞り込み

  • 55
  • 解除
コイル部長さ(cm)

絞り込み

  • 28
  • 解除

絞り込み

  • ブルー
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 274-1717
  • 解除
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
Loading...
在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について
923
型番 : ZC-57
通常出荷日 在庫品1日目(当日可能*)

*当日出荷は18時迄受付致します

当日出荷指定方法

通常単価 923
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    リストストラップ
  • 仕様
    バナナプラグ・ワニ口クリップ付
  • グランドコード長さ(m)
    1.8
  • コード全長(cm)
    55
  • コイル部長さ(cm)
    28
  • ブルー
  • トラスココード
    274-1717
  • 質量(g)
    39
  • 用途
    クリーンルームでの静電気対策に必須。
  • 仕様
    1MΩ抵抗内蔵グランドコードシリコンラバー

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

シリコンゴムを使用した、人体に帯電した静電気をアースに除去するリストストラップ

 人体に帯電した静電気を除去して、ICや電子部品などを破壊するのを防止。クリーンルーム内での電子機器の組み立てや検査作業に最適。 皮膚との接触面にはカーボン材を施し、より導電性を高めるとともに、シリコンゴムを使用しているため、発塵の心配がない。 約1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。 ワニ口クリップ(バナナクリップ)付き。国際規格 IEC 61340-5-1に基づいて製造。クリーンルーム内の電子機器の組み立てや検査作業時の静電気対策に必須。

人が衣服を着て静止していれば、静電気は起きないが動いて衣服と擦れ合うと帯電し、人体に高電位を持つ。
その時、指先などから放電し、ICや電子部品などを破壊する可能性がある。
そこで、リストストラップが人体に帯電した静電気を除去。

リストストラップのワンタッチでできる装着仕様

皮膚との接触面にはカーボン材を施し、より高い導電性に。

皮膚との接触面にはカーボン材を施し、より高い導電性に。

スナップボタンで取付け取外しが簡単。

スナップボタンで取付け取外しが簡単。

手首のサイズに応じて、微調整が可能。

手首のサイズに応じて、微調整が可能。

シリコンゴム素材を使用し、腕に心地よくフィット。

シリコンゴム素材を使用し、腕に心地よくフィット。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 除電特性を教えてください。
回答: 導電部:抵抗0.05MΩ以下。静電気減衰時間(5000VDC→0VDC):0.01秒コード:1MΩ抵抗入り。
質問: 工程中でリストストラップの導電性繊維が製品に付着し不具合が発生しました。それに伴い御社のクリーンルーム用リストストラップの検討してます。
回答: シリコンラバーのみで発塵材料を一切使用しておりませんので製品に繊維が付着することはありません。皮膚との接触面にはカーボン材を施し、より導電性を高めております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)