静電気除去リストバンド コードレスタイプ ゴムバンド式
この商品のFAQをみる(1件)

静電気除去リストバンド コードレスタイプ ゴムバンド式

通常単価:
1,535
通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能*)

*当日出荷は18時迄受付致します

当日出荷指定方法

コードレスタイプのリストストラップ。
【特長】
・作業性が良いグランドコードのいらないコードレスタイプ。
・バンドは導電繊維入りの収縮可能なゴムバンド式で長さ調節可能なリストストラップ。
・12μmの導電繊維内蔵のため、人体に帯電した電気を放電。
・スペアバンド付。
【用途】
・半導体工場での静電気除去。
・電子部品や電機製品の製造や加工における作業中の静電気防止に。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

検索中、お待ちください。

取消

商品リスト 1件中 1-1

型番
商品タイプ

絞り込み

  • リストストラップ
  • 解除

絞り込み

  • ブルー
  • 解除
バンドサイズ(cm)

絞り込み

  • 2×20
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 295-4664
  • 解除
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
Loading...
在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について
1,535
型番 : AS-107
通常出荷日 在庫品1日目(当日可能*)

*当日出荷は18時迄受付致します

当日出荷指定方法

通常単価 1,535
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    リストストラップ
  • ブルー
  • バンドサイズ(cm)
    2×20
  • トラスココード
    295-4664
  • 質量(g)
    8

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

製品仕様

  • 製造国:台湾
  • 材質・仕上げ:ゴ​ム​(12μの​導​電​繊​維​入​り​)
  • グランドコードがいらないコードレスタイプ。
  • ゴムバンド式で長さ調節可能。
  • スペアバンド付き。
使用例

使用例。

コードレスタイプ

コードレスタイプ。

品番バンド寸法(cm)
幅×長さ
質量
(g)
AS-1072×208

関連商品

導電性クッションマット F-735

導電性クッションマット F-735

セル生産現場に。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造です。

卓上導電マット 幅 230mm・320mm

卓上導電マット 幅 230mm・320mm

静電気対策が必要な利用シーンであわせて利用する卓上導電性マットです。A4、A3サイズがあります。

アキレス セイデンクリスタル・セイデンクリスタルBK・セイデンクリスタルUV

アキレス セイデンクリスタル・セイデンクリスタルBK・セイデンクリスタルUV

帯電防止・防塵・空調対策用軟質PVCフィルムを採用した静電気対策シートです。

よくあるご質問(FAQ)

質問: バンドを追加で購入できますか?
回答: いいえ。製品を改めてご購入ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)