ダイヤルゲージ ミツトヨ製

ダイヤルゲージ  ミツトヨ製
  • 数量スライド割引

リミット針が標準付属。ステム・スピンドルはステンレス高硬度鋼。ハードな使用にも耐える高い強度。

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型番 通常単価 スライド値引 通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
目量・最小表示
(mm)
目盛種類 測定範囲
(mm)
測定力
(N)
商品タイプ 全測定範囲指示誤差
(μm)
ショックプルーフ 中2針 目盛仕様 戻り誤差
(μm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
繰返し精密度
(μm)
長針1回転
(mm)
任意の1/10回転指示誤差
(μm)
任意の1/2回転指示誤差
(μm)
任意の1回転指示誤差
(μm)
質量
(g)
標準付属品 補足説明
3,370円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 1.1~5 0.01 連続目盛 5 1.4以下 耳金付裏ぶた 12 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 145 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
4,489円 あり 4日目 1.1~5 0.01 連続目盛 5 1.4以下 耳金付裏ぶた 12 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 147 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,689円 あり お見積り 1.1~5 0.01 バランス目盛 5 1.4以下 耳金付裏ぶた 12 0-50-0 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 145 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,350円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 6~20 0.01 連続目盛 10 1.4以下 耳金付裏ぶた 13 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 144 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
4,190円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 6~20 0.01 連続目盛 10 1.4以下 耳金付裏ぶた 15 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 146 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,789円 あり 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 6~20 0.01 バランス目盛 10 1.4以下 耳金付裏ぶた 13 0-50-0 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 144 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
7,870円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 0~1 0.001 バランス目盛 1(5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です 1.5以下 耳金付裏ぶた 5 0-100-0 2 48.8 60.5 57 20 16.9 15.1 52 7.6 0.5 0.2 2 3 4 148 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
8,640円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 0~1 0.001 連続目盛 1(5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です 1.5以下 耳金付裏ぶた 5 ±0-100 2 48.8 66.5 57 20 16.9 21.1 52 7.6 0.5 0.1 2 3 4 149 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、倍目盛幅、宝石入
11,899円 2日目 1.1~5 0.001 バランス目盛 2(5.5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です 1.5以下 耳金付裏ぶた 7 0-100-0 2 48.8 61 57 20 16.9 15.6 52 7.6 0.5 0.2 2 4 5 148 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
14,899円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 1.1~5 0.001 連続目盛 5 1.5以下 耳金付裏ぶた 10 0-100-100 3 48.8 60.3 57 20 16.9 14.9 52 7.6 1 0.2 3.5 5 6 146 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
14,899円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 1.1~5 0.001 バランス目盛 5 1.5以下 耳金付裏ぶた 10 0-100-0 3 48.8 60.3 57 20 16.9 14.9 52 7.6 1 0.2 3.5 5 6 146 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
8,869円 あり 2日目 1.1~5 0.005 連続目盛 5 1.5以下 耳金付裏ぶた 12 ±0-50 3 48.8 60.3 57 20 16.9 14.9 52 7.6 3 0.5 5 8 9 146 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
3,789円 あり 4日目 6~20 0.01 連続目盛 10 1.4以下 耳金付裏ぶた 15 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 146 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
3,989円 あり 2日目 6~20 0.01 逆目盛 10 1.4以下 耳金付裏ぶた 13 100-0 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 144 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,689円 あり 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 1.1~5 0.01 連続目盛 5 1.4以下 平裏ぶた 12 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 136 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
4,489円 あり お見積り 1.1~5 0.01 連続目盛 5 1.4以下 平裏ぶた 12 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 138 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,689円 あり 2日目 1.1~5 0.01 バランス目盛 5 1.4以下 平裏ぶた 12 0-50-0 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 136 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,350円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 6~20 0.01 連続目盛 10 1.4以下 平裏ぶた 13 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 135 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
4,289円 あり お見積り 6~20 0.01 連続目盛 10 1.4以下 平裏ぶた 15 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 137 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
3,670円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 6~20 0.01 バランス目盛 10 1.4以下 平裏ぶた 13 0-50-0 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 135 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼
7,870円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 0~1 0.001 バランス目盛 1(5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です 1.5以下 平裏ぶた 5 0-100-0 2 48.8 60.5 57 20 16.9 15.1 52 7.6 0.5 0.2 2 3 4 139 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
8,889円 あり 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 0~1 0.001 連続目盛 1(5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です 1.5以下 平裏ぶた 5 ±0-100 2 48.8 66.5 57 20 16.9 21.1 52 7.6 0.5 0.1 2 3 4 140 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、倍目盛幅、宝石入
11,899円 2日目 1.1~5 0.001 バランス目盛 2(5.5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です 1.5以下 平裏ぶた 7 0-100-0 2 48.8 61 57 20 16.9 15.6 52 7.6 0.5 0.2 2 4 5 139 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
16,725円 4日目 1.1~5 0.001 連続目盛 5 1.5以下 平裏ぶた 10 0-100-100 3 48.8 60.3 57 20 16.9 14.9 52 7.6 1 0.2 3.5 5 6 137 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
15,560円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 1.1~5 0.001 バランス目盛 5 1.5以下 平裏ぶた 10 0-100-0 3 48.8 60.3 57 20 16.9 14.9 52 7.6 1 0.2 3.5 5 6 137 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
8,869円 あり 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 1.1~5 0.005 連続目盛 5 1.5以下 平裏ぶた 12 ±0-50 3 48.8 60.3 57 20 16.9 14.9 52 7.6 3 0.5 5 8 9 137 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
3,740円 2日目 6~20 0.01 連続目盛 10 1.4以下 平裏ぶた 15 ±0-100 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 137 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼、宝石入
3,989円 あり 2日目 6~20 0.01 逆目盛 10 1.4以下 平裏ぶた 13 100-0 3 48.8 65.2 57 20 16.9 19.8 52 7.6 3 1 5 9 10 135 リミット針、外枠クランプ ステム・スピンドル:ステンレス焼入れ鋼

基本情報

用途 標準型 表示方式 ダイヤル 防水機能
測定データ出力端子 有無 D(mm) 17.7

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 用途

    • 標準型
  • 表示方式

    • ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

    • 0~1
    • 1.1~5
    • 6~20
  • 目量・最小表示(mm)

    • 0.001
    • 0.005
    • 0.01
  • 目盛種類

    • 連続目盛
    • バランス目盛
    • 逆目盛
  • 防水機能

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

    • 1(5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です
    • 2(5.5) ※()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です
    • 5
    • 10
  • 測定力(N)

    • 1.4以下
    • 1.5以下
  • 商品タイプ

    • 平裏ぶた
    • 耳金付裏ぶた
  • 全測定範囲指示誤差(μm)

    • 5
    • 7
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
  • ショックプルーフ

  • 中2針

  • D(mm)

    • 17.7
  • タイプ

    • 2□□□S
    • 2□□□SB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)