ミスミがささえる「ものづくり」

  • 900万点、1800メーカーの品揃え
  • 即納30万点、確実納期
  • 送料無料で納得価格

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

お問い合わせはこちらから

お見積り・ご注文・サイトに関するお問い合わせ

QCTマーケティングセンター0120-343-066
受付時間: 8:00~20:00
※日曜日・年末年始は除く

一般流通品(ミスミブランド以外のメーカー品)の
納期調整・商品に関するお問合せ

VONAサポートセンター0120-343-256
受付時間: 平日 9:00~18:00
土・祝 9:00~17:00
※日曜日・年末年始は除く

商品・技術に関するお問合せ窓口一覧

受付時間: 9:00~12:00、13:00~18:00 ※日曜日・年末年始は除く

  • FA用メカニカル標準部品03-5805-7290 / 7291
  • FA用メカニカル加工部品03-5805-7224
  • プレス金型用標準部品03-5805-7240
  • プラ型用標準部品03-5805-7190
11/6 20:30~23:30 の間、サイトメンテナンスのためログインおよびWOSのご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ダイヤルインジケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する
  • 数量スライド割引

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や深い場所の測定が簡単に行えます。

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

ダイヤルインジケータ

基本情報

用途 てこ式(インジケータ) 表示方式 ダイヤル 防水機能
測定データ出力端子 有無 D(mm) 19 F(mm) 4
I(mm) 17

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 用途

  • 測定範囲(mm)

  • 表示方式

  • 防水機能

  • 目盛種類

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定子

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • ダイヤル部A寸(mm)

  • タイプ

  • CAD

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

技術サポート窓口

VONAファクトリーサプライ事業部
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7340
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

納期調整サービス(メーカーブランド品専用)
TEL:03-5805-7086 / FAX:03-5805-7471
受付時間: 平日 9:00~18:00 / 土曜日・祝日 9:00~17:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ミスミオリジナル品に関するお問合せは0120-343-066までお願いいたします。

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

来訪いただきありがとうございます

  • 900万点の品揃え
  • 1点からでも送料無料

ミスミVONAはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!