1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ビニル絶縁単芯電線

ビニル絶縁単芯電線

ビニル絶縁単芯電線 KVシリーズ

【特長】
・可とう撚り線を使用しており、柔軟性に優れています

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型番 通常単価 スライド値引 通常
出荷日
RoHS 導体断面積
(mm2)
仕上り外径
(mm)
内部導体構成(素線数/素線径)
(本/mm)
絶縁体色 芯数
(芯)
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
2,971円 5日目 対応 0.5 2 20/0.18 1
3,971円 5日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1
3,971円 5日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1
3,971円 5日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1
3,971円 5日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1
3,971円 5日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1
3,971円 30日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1
3,971円 5日目 対応 0.75 2.2 30/0.18 1

基本情報

全長(m) 200 定格電圧 弱電流回路用 シールド
アース線 なし 絶縁体材料 PVC(塩ビ) 絶縁体厚さ(mm) 0.55

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 全長(m)

    • 200
    [1-153/1m単位]
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.5
    • 0.75
  • 仕上り外径(mm)

    • 2
    • 2.2
  • 定格電圧

    • 弱電流回路用
  • シールド

  • アース線

    • なし
  • 絶縁体材料

    • PVC(塩ビ)
  • 内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)

    • 20/0.18
    • 30/0.18
  • 絶縁体厚さ(mm)

    • 0.55
  • 絶縁体色

  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 30日以内

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)