D4000シリーズ用コンタクト【1~2,000個入り】

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型番 通常単価 スライド値引 通常
出荷日
RoHS 適用ピン・コンタクト 適用電線範囲
(AWG)
適用電線範囲
(mm2)
ワイヤレンジマーク 特徴 梱包形態 絶縁被覆外径
(mm)
パック入り数
(個)
適用工具型番 コネクタシリーズ頭文字
-100個入り お見積り 対応 オス 14~12 2.20~3.50 L シーケンシャルロングタブコンタクト 連鎖状 2.9~3.8/ 3.8~4.2 100 1762129-1 カタカナ
28円 61日目 対応 オス 16~14 1.25~2.20 M シーケンシャルロングタブコンタクト 連鎖状 2.0~3.2/ 2.8~3.75 100 1762130-1 カタカナ
-100個入り お見積り 対応 オス 14~12 2.20~3.50 L シーケンシャルロングタブコンタクト バラ状 2.9~3.8/ 3.8~4.2 100 1762129-1 カタカナ
15,129円500個入り 5日目 対応 オス 16~14 1.25~2.20 M シーケンシャルロングタブコンタクト バラ状 2.0~3.2/ 2.8~3.75 500 1762130-1 カタカナ
-100個入り 75日目 対応 メス 14~12 2.20~3.50 L 連鎖状 2.9~3.8/ 3.8~4.2 100 1762129-1 カタカナ
-100個入り 68日目 対応 オス 14~12 2.20~3.50 L 連鎖状 2.9~3.8/ 3.8~4.2 100 1762129-1 カタカナ
50,000円2,000個入り あり 5日目 対応 メス 16~14 1.25~2.20 M 連鎖状 2.0~3.2/ 2.8~3.75 2000 1762130-1 カタカナ
-100個入り 61日目 対応 オス 16~14 1.25~2.20 M 連鎖状 2.0~3.2/ 2.8~3.75 100 1762130-1 カタカナ
3,000円100個入り あり 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 対応 メス 14~12 2.20~3.50 L バラ状 2.9~3.8/ 3.8~4.2 100 1762129-1 カタカナ
2,501円100個入り 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について 対応 メス 16~14 1.25~2.20 M バラ状 2.0~3.2/ 2.8~3.75 100 1762130-1 カタカナ
2,500円100個入り 5日目 対応 オス 14~12 2.20~3.50 L バラ状 2.9~3.8/ 3.8~4.2 100 1762129-1 カタカナ
2,729円100個入り あり 5日目 対応 オス 16~14 1.25~2.20 M バラ状 2.0~3.2/ 2.8~3.75 100 1762130-1 カタカナ

基本情報

カタカナ ダイナミック 電線接続方法 圧着 コンタクトメッキ 金0.38μm
材質 燐青銅系銅合金

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • カタカナ

    • ダイナミック
  • 適用ピン・コンタクト

    • オス
    • メス
  • 電線接続方法

    • 圧着
  • 適用電線範囲(AWG)

    • 14~12
    • 16~14
  • 適用電線範囲(mm2)

    • 1.25~2.20
    • 2.20~3.50
  • ワイヤレンジマーク

    • L
    • M
  • コンタクトメッキ

    • 金0.38μm
  • 特徴

    • シーケンシャルロングタブコンタクト
  • 梱包形態

    • バラ状
    • 連鎖状
  • 絶縁被覆外径(mm)

    • 2.0~3.2/ 2.8~3.75
    • 2.9~3.8/ 3.8~4.2
  • 材質

    • 燐青銅系銅合金
  • パック入り数(個)

    • 100
    • 500
    • 2000
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能*)

      *当日出荷は18時迄受付致します

      当日出荷指定方法

    • 5日以内
    • 61日以内
    • 68日以内
    • 75日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

back next

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)