CWシリーズ 低圧変流器用絶縁キャップ【1~100個入り】

CWシリーズ 低圧変流器用絶縁キャップ
  • 数量スライド割引

製品形状にあわせた専用絶縁キャップ

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型番 通常単価 スライド値引 通常
出荷日
RoHS 注文単位数量
(個)
適用 変流器 備考
59円 在庫品1日目(当日可能)当日出荷指定方法について - 100 CW-40L / CW-40LM / CW-40LP / CW-15L / CW-15LM / CW-15LMS / CW-15LP / CW-15LS / CW-5L / CW-5LP CW-L、LP、LM、LS、LMS形CT 2000A以下の二次端子、発注単位:100
59円 31日目 - 100 CW-40LP / CW-15LP / CW-15LS / CW-5LP CW-LP、LS形CTの一次端子、発注単位:100
4,391円100個入り あり お見積り - CW-40LM / CW-15LM / CW-15LMS CW-40LM、15LMS 2500~4000Aの二次端子、発注単位:100

基本情報

仕様 半透明

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 仕様

    • 半透明
  • 注文単位数量(個)

    • 100
  • 適用 変流器

    • CW-40L
    • CW-40LM
    • CW-40LP
    • CW-15L
    • CW-15LM
    • CW-15LMS
    • CW-15LP
    • CW-15LS
    • CW-5L
    • CW-5LP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)