D3000シリーズ【1~3,200個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引


ダイナミックシリーズのメインシリーズで幅広いサイズに対応したD-3000シリーズです。

【特長】
・こじりに強い端子構造:自動車産業で培った、こじりに強いリセ・タブのボックス構造コンセプト(3点接触)を採用。実作業環境下でも安定した信頼性を発揮するタフなコンタクトです。
・3種類のめっき:使用用途に応じてめっきの種類を選択し、コストパフォーマンスの最適化を実現しました。挿抜回数の少なく、通常環境下の用途にはスズめっき。挿抜回数が多い用途には金めっき0.38μm、さらに悪環境下には金めっき0.76μmが用意されております。
・2種類の接点圧:使用用途に応じて最適な接点環境を提案する為に、2種類の接点圧を用意しました。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動の有る用途には高接点圧品と言うように、使分けが可能です。
・高電流:このサイズにも関わらず、最大15A(温度上昇30度以下)の通電が可能です。
・新開発の銅合金素材と、信頼の3点接触構造により実現しました。
・ロックフィーリング:嵌合時、明快なロック音と振動が作業者に伝わる事により、目視出来ない作業環境下でも、嵌合不足(半嵌合)等の不具合無く作業が完了出来ます。
・キーイング:ハウジングにはキーイング(スリット)が設けられており、XキーとYキーを使い分ける事により、誤嵌合を防止します。またキーイングプラグを使用すれば、更なるキーパターンを作る事が出来ます。

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

D3000シリーズ:関連画像

 

D3000シリーズ:関連画像

基本情報

コネクタ形状 角型 カタカナ ダイナミック 定格電流(A) 15
保護機能(耐環境性) 適用電線サイズ(AWG) 28/26/24/22/20/18/16/14

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • コネクタ形状

    • 角型
  • カタカナ

    • ダイナミック
  • 適用ピン・コンタクト

    • オス
    • メス
  • 極数

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
  • 用途

    • ケーブル接続
    • プリント基板用
    • パネルマウント
  • 定格電流(A)

    • 15
  • 定格電圧(V)

    • 250
    • 600
  • 接続方向

    • ストレート
    • アングル
  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

    • UL
    • TUV
    • CSA
  • 特徴

    • 1列型/標準タイプ
    • 1列型/高電圧タイプ
    • 2列型/標準タイプ
    • 2列型/標準モジュラタイプ
    • 2列型/高電圧ドロワータイプ
    • 2列型/高電圧モジュラタイプ
    • 2列型/高電圧モジュラタイプ/ドロワータイプ
    • 3列型/高電圧モジュラタイプ
    • サーボ・モーター専用コネクタ
    • スカイクレーパー・コネクタ
    • センサ・コネクタ
    • ダイナタップ
  • 種類

    • ハウジング
    • ヘッダー
    • ヘッダー(SMTタイプ)
    • リセプタクル・コネクタ・キット
  • 仕様

    • 2列6極
    • 4P×6ROW
    • 4P×6ROW/ボトムマウント
    • 6P×3ROW
    • 7極ピン抜
    • 9極ピン抜
    • 175362-3専用
    • キーレス
    • マーキング付
    • レバー小型
    • ロックレバー有
    • 半キー溝付
    • 接触子有
    • 接触子無
    • 標準レバー付
  • ピッチ(mm)

    • 3.81
    • 5.08
  • 適用電線サイズ(AWG)

    • 28/26/24/22/20/18/16/14
    • 自然色
  • キーイング

    • X
    • XX
    • XXX
    • XXY
    • XY
    • XYX
    • XYZ
    • Y
    • YX
    • YY
    • YYX
    • Z
    • ZX
  • めっき

    • 金0.38μm
    • 金0.76μm
    • スズ
  • シリーズ

    • D-3700
    • D-3500D
    • D-3400F
    • D-3200
    • D-3200M
    • D-3200S
    • D-3200T
    • D-3100
    • D-3100D
    • D-3100M
    • D-3100S
  • パック入り数(個)

    • 312
    • 540
    • 900
    • 1000
    • 1200
    • 1320
    • 3200
  • 注文単位数量(個)

    • 1520
    • 1840
    • 3600
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 在庫品1日目(当日可能*)

      *当日出荷は18時迄受付致します

      当日出荷指定方法

    • 5日以内
    • 12日以内
    • 30日以内
    • 35日以内
    • 40日以内
    • 45日以内
    • 47日以内
    • 54日以内
    • 61日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)