1200万点、2300メーカーの品揃え

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

MGR-A1シリーズ 地絡継電器

MGR-A1シリーズ 地絡継電器

静止形の地絡継電器であり、高感度・高精度で安定した特性を保ちます。

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型番 通常単価 スライド値引 通常
出荷日
RoHS 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
ケースタイプ 形番 引外し方法 接点構成
28,224円 30日目 - 179 152 161 小型丸胴 099PGA 電流引外し
21,972円 お見積り - 112 81 123 表面取付固定形 003PPA 電圧引外し 1a,1C:共に無電圧
25,910円 お見積り - 179 152 161 小型丸胴 098PGA 電圧引外し 1a,1C:共に無電圧
- お見積り - 179 152 182.5 小型丸胴引出 517PGA 電圧引外し 1a,1C:共に無電圧
- お見積り - 112 81 123 表面取付固定形 004PPA 電圧引外し 1a:電圧 1C:無電圧

基本情報

機器名 地絡継電器 仕様 高圧受電用 定格零相電流(A) 0.2
制御電圧(V) AC110

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 寸法 長さ(mm)

    • 112
    • 179
  • 寸法 幅(mm)

    • 81
    • 152
  • 寸法 厚み(mm)

    • 123
    • 161
    • 182.5
  • 機器名

    • 地絡継電器
  • 仕様

    • 高圧受電用
  • ケースタイプ

    • 小型丸胴
    • 小型丸胴引出
    • 表面取付固定形
  • 形番

    • 003PPA
    • 004PPA
    • 098PGA
    • 099PGA
    • 517PGA
  • 引外し方法

    • 電圧引外し
    • 電流引外し
  • 定格零相電流(A)

    • 0.2
  • 制御電圧(V)

    • AC110
  • 接点構成

    • 1a,1C:共に無電圧
    • 1a:電圧 1C:無電圧
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • 30日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)