シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)【3個入り】

シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)
  • 数量スライド割引

耐熱性のシリコンゴムスポンジパッキンです


耐熱性のシリコンゴムスポンジパッキンです
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

1パック3本入

型式基準単価スライド単価T:厚さ(mm)硬度
1〜9パック10パック〜
SRPC2-3P¥4,400¥3,9502ASKER
C 35
SRPC3-3P¥6,000¥5,4003
SRPC5-3P¥8,700¥7,8505
SRPC6-3P¥9,230¥8,3006

納期

概要仕様


スポンジ特性(色:オレンジ)
連続使用温度(℃)※1−70〜200
耐摩耗性
耐老化性
耐水性
耐薬品性油(ガソリン)
△〜○
アルカリ
有機溶剤×
※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
※ご注意:高温下(約80℃〜)では粘着性は低下します。

基本情報

特徴 硬度:ASKER C 35 材質 シリコンゴムスポンジ 寸法 横(mm) 1000
寸法 縦(mm) 20 オレンジ パック数量(個) 3

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 特徴

    • 硬度:ASKER C 35
  • 材質

    • シリコンゴムスポンジ
  • 寸法 横(mm)

    • 1000
  • 寸法 縦(mm)

    • 20
  • 寸法厚み・奥行き(mm)

    • 2
    • 3
    • 5
    • 6
    • オレンジ
  • パック数量(個)

    • 3
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム