スパイラルチューブ 汎用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

軟質ポリエチレン製のスパイラルチューブ


●スパイラルチューブは、プラスチックの弾力性による柔軟性、復元力に優れ、電線への取付作業を容易に行うことができます。
●取り外し、再使用が可能で、配線の変更に有効
●どの位置からも電線の取り出し・分枝が可能

カタログ掲載のピッチに誤りがございました。正しくは本ページの表のピッチとなります。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

スパイラルチューブ 汎用:関連画像
■規格表
型式外径
D
内厚
T
ピッチ
P
適合電線外径
φC
重量
(g/m)
FP2.6N
(乳白色)

B
(黒)
3.80.68.02.6〜 7.07.9
FP45.60.810.0 4.0〜12.09.8
FP67.610.06.0〜18.015.0
FP810.01.013.08.0〜25.018.9
FP1012.010.0〜30.035.2
FP1214.016.012.0〜35.043.7
FP1517.4 1.220.015.0〜45.053.5
FP20 23.01.520.020.0〜60.064.6
FP2528.41.725.025.0〜75.0129.7
カタログ掲載のピッチに誤りがございました。正しくは本ページの表のピッチとなります。

■指定長5mの単価
型式全長
(m)
基準単価スライド単価
1〜19本20〜29本30〜49本
FP2.6N5¥310¥279¥248
B¥440¥396¥352
FP4N¥370¥333¥296
B¥520¥468¥416
FP6N¥540¥486¥432
B¥610¥549¥488
FP8N¥830¥747¥664
B¥910¥819¥728
FP10N¥1,050¥945¥840
B¥1,160¥1,044¥928
FP12N¥1,180¥1,062¥944
B¥1,250¥1,125¥1,000
FP15N¥1,280¥1,152¥1,024
B¥1,480¥1,332¥1,184
FP20N¥2,200¥1,980¥1,760
B¥2,500¥2,250¥2,000
FP25N¥2,530¥2,277¥2,024
B¥2,890¥2,601¥2,312
■1箱の単価
型式1箱全長
(m)
基準単価スライド単価
1〜4箱5〜19箱
FP2.6N1P100¥1,510¥1,359
B¥1,750¥1,575
FP4N¥1,880¥1,692
B¥2,250¥2,025
FP6N¥2,250¥2,025
B¥2,750¥2,475
FP8N50¥1,850¥1,660
B¥2,120¥1,690
FP10N¥2,140¥1,920
B¥2,190¥1,970
FP12N¥2,750¥2,475
B¥3,240¥2,916
FP15N¥3,860¥3,474
B¥4,610¥4,149
FP20N25¥2,930¥2,637
B¥3,430¥3,087
FP25N20¥3,340¥3,006
B¥3,640¥3,276

概要仕様

スパイラルチューブ 汎用:関連画像
スパイラルチューブ 汎用:関連画像
スパイラルチューブ 汎用:関連画像
仕様
材質軟質ポリエチレン
参考使用温度範囲−40℃〜+60℃
乳白色、黒

基本情報

材質 軟質ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~60

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • 軟質ポリエチレン
  • 使用温度範囲(℃)

    • -40~60
    • 乳白色
  • 外径 φ(mm)

    • 3.8
    • 5.6
    • 7.6
    • 10
    • 12
    • 14
    • 17.4
    • 23
    • 28.4
  • 適合電線外径 φ(mm)

    • 2.6~ 7.0
    • 4.0~12.0
    • 6.0~18.0
    • 8.0~25.0
    • 10.0~30.0
    • 12.0~35.0
    • 15.0~45.0
    • 20.0~60.0
    • 25.0~75.0
  • 全長(m)

    • 5
    • 20
    • 25
    • 50
    • 100
  • 厚み(mm)

    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.7
  • ピッチ(mm)

    • 7.0
    • 9.0
    • 12.0
    • 15.0
    • 20.0
    • 22.0
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム