UL1007 UL・CSA対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300V 海外規格単芯電線

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 信号用
  • センサー
  • より線
  • 300V

●耐熱性に優れています。アース線用の(黄/緑)を含めた11色をご用意いたしました。

・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
・YGは黄地に緑色のスパイラルラインを施しております。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
電気用品安全法を取得しておりません。
UL1007 UL・CSA対応:関連画像
UL1007 UL・CSA対応:関連画像
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

UL1007 UL・CSA対応:関連画像
UL1007 UL・CSA対応:関連画像
型番 AWG
サイズ
¥通常単価 通常出荷日 ¥スライド単価 通常出荷日
305m(一巻) 100m 50m 10m
UL1007 28*(0.08mm2 W(白)
BK(黒)
R(赤)
BE(青)
Y(黄)
GN(緑)
O(橙)
BN(茶)
H(灰)
PL(紫)
1,610 在庫品
(1巻まで)
940 980 655 在庫品
(5本まで)
26*(0.12mm2 1,580 1,040 1,260 768
24*(0.2mm2)0 2,060 2,610 1,520 870
22*(0.3mm2)0 2,980 3,350 2,520 1,232
20*(0.5mm2)0 4,250 4,430 3,110 1,480
18*(0.75mm2 6,450 6,050 4,370 1,921
16*(1.25mm2 9,830 8,530 5,100 2,317
28*(0.08mm2 YG(黄/緑) 4,800 2,820 900 972
26*(0.12mm2 4,650 2,970 2,390 1,220
24*(0.2mm2)0 5,420 4,960 2,640 1,288
22*(0.3mm2)0 5,670 3,240 4,260 1,921
20*(0.5mm2)0 7,220 4,190 5,420 2,384
18*(0.75mm2 9,970 8,550 6,640 2,848
16*(1.25mm2 14,090 9,750 11,050 4,735
UL1007 UL・CSA対応:関連画像
UL1007 UL・CSA対応:関連画像

概要仕様

UL1007 UL・CSA対応:関連画像

基本情報

定格電圧 300V シールド シース(外被)材料 PVC

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 全長(m)

    • 10
    • 50
    • 100
    • 305
    [1-153/1m単位]
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.08
    • 0.12
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.75
    • 1.25
  • AWGサイズ(AWG)

    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
  • 仕上り外径(mm)

    • 1.2
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.9
    • 2.1
    • 2.4
  • 定格電圧

    • 300V
  • シールド

  • 代表規格

    • UL
    • CSA(c-UL)
  • シース(外被)色

    • 黒色
    • 灰色
    • 白色
    • 茶色
    • 赤色
    • 橙色
    • 黄色
    • 緑色
    • 青色
    • 紫色
    • 黄色/緑色
  • シース(外被)材料

    • PVC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム