ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動単芯電線 定格250V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 4/28まで

弱電流回路用 耐熱・耐屈曲 フッ素樹脂絶縁単芯電線

  • ケーブルキャリア
  • ロボット
  • 耐熱
  • 耐寒
  • 柔軟
  • 耐屈曲
  • 耐油
  • より線
  • 細線化導体

弱電流回路用 耐熱・耐屈曲性単芯電線
●本製品は㈱潤工社製の製品です。
●−100℃〜150℃の広範囲に使用可能なフッ素樹脂ロボット単芯電線です。
●可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。
●耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
●色は赤黒白青緑黄と6色を揃えました。
●YG色もございます。(黄色地に緑色のスパイラルライン)
電気用品安全法を取得しておりません。
使用温度範囲 −100〜150℃
曲げ半径 仕上外径×6倍(可動部6倍)
  

・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意下さい。
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動単芯電線 定格250V:関連画像
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動単芯電線 定格250V:関連画像
型式 断面積
(mm2
¥基準単価 ¥指定長単価 出荷日
100m 50m 20m 10m
ETFE 0.125*(AWG26) R(赤)・BK(黒)
W(白)・BE(青)
Y(黄)・GN(緑)
BN(茶)
14,877 9,986 4,852 2,554 在庫品
(5本まで)
0.2*(AWG24) 15,430 10,290 5,070 2,670
0.3*(AWG22) 18,000 12,000 5,920 3,120
0.5*(AWG20) 22,730 15,150 7,480 3,940
0.75*(AWG18) R(赤)・BK(黒)・
W(白)・YG(黄/緑)
39,118 29,677 12,760 6,720
1.25*(AWG16) 48,246 36,601 15,924 8,387
*(AWG〜)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは こちら の対比表を参照ください。

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
  Aストーク…18時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
商品単価に500円/1本が加算されます。
  Tストーク…12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
商品単価に1,000円/1本が加算されます。
  ストークについて詳しくは こちら をご確認ください。

納期

ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動単芯電線 定格250V:関連画像

概要仕様

ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動単芯電線 定格250V:関連画像
型式断面積
(mm2)
全長
(m)
導体絶縁
厚さ
(mm)
仕上
外径
(mm)
電気的特性概算
質量
kg/km
構成
本/mm
外径
約/mm
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
試験電圧
V/分
許容電流
A(30℃)
ETFE0.125*(AWG26)R(赤)・BK(黒)
W(白)・BE(青)
Y(黄)・GN(緑)
BN(茶)
1020
50100
3/22/0.050.510.150.81162以下1500以上
1500
6.41.8
0.2*(AWG24)3/34/0.050.640.150.94105以下8.52.5
0.3*(AWG22)3/51/0.050.820.151.1270以下113.6
0.5*(AWG20)3/85/0.051.10.21.544以下15.45.6
0.75*(AWG18)R(赤)・BK(黒)・
W(白)・YG(黄/緑)
7/55/0.051.280.21.6827.5以下20.28.6
1.25*(AWG16)7/91/0.051.650.22.0516.8以下28.413.6
*(AWG〜)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは こちら の対比表を参照ください。 ※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。
電流減少係数
周囲温度(℃)30以下4050607080100120140150
電流減少係数1.000.960.930.900.860.830.760.680.600.55
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.2mm2で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
   6.9×0.96=6.6(A)
梱包形態
ドラム:電線をドラムに巻いています。
ビニル袋:束に巻いた電線を紐又はビニルタイで結びビニール袋に梱包します。
ケース:束に巻いた電線を紐等で結び、ケース(段ボール)に入れて梱包します。
型式断面積全長
100m50m20m10m
ETFE0.125*(AWG26)ドラムビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
0.2*(AWG24)ドラムビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
0.3*(AWG22)ドラムビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
0.5*(AWG20)ドラムビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
0.75*(AWG18)ドラムビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
1.25*(AWG16)ドラムビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)ビニル袋(ケース)
*(AWG〜)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは こちら の対比表を参照ください。

基本情報

芯数(芯) 1 定格電圧 弱電流回路用 シールド
シース(外被)材料 フッ素系

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 全長(m)

    • 10
    • 20
    • 50
    • 100
    [1-100/1m単位]
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.125
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.75
    • 1.25
  • AWGサイズ(AWG)

    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
  • 芯数(芯)

    • 1
  • 仕上り外径(mm)

    • 0.81
    • 0.94
    • 1.12
    • 1.5
    • 1.68
    • 2.05
  • 定格電圧

    • 弱電流回路用
  • シールド

  • 特性

    • 耐油性
    • 耐熱性
    • 耐寒性
  • シース(外被)色

    • 黒色
    • 白色
    • 茶色
    • 赤色
      • 黄色
      • 黄色/緑色
    • 緑色
    • 青色
  • シース(外被)材料

    • フッ素系
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム