RS232Cハーネス交換用M2.6ネジ【2~10個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • C03-SCREW-17J-002A
  • MRS-SCREW-MM-10N
  • 数量スライド割引

M2.6ネジに変換できます


M2.6ネジに変換できます
●モールドタイプのネジ交換は、ネジを強く引くと抜けます。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

RS232Cハーネス交換用M2.6ネジ:関連画像
タイプ 型 番 販売単位 ¥通常単価 ¥スライド単価
1〜19パック 20〜34パック 35パック〜
EMI対策タイプ用 C03-SCREW-17J-002A 2個/パック 250 240 230
モールドタイプ用 MRS-SCREW-MM-10N 10個/パック 355 344 327

基本情報

ケーブル種類 RS-232C CN1ネジ ミリ(M2.6) CN2ネジ ミリ(M2.6)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ケーブル種類

    • RS-232C
  • CN1ネジ

    • ミリ(M2.6)
  • CN2ネジ

    • ミリ(M2.6)
  • 用途

    • EMI対策タイプ用
    • モールドタイプ用
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム