CL07防水コネクタ ソケットハウジング【10個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

住鉱テック製。防水パッキンで高い防水性を発揮し、更に大電流に対応

  • 中継
  • 信号用
  • 屋外配線
  • 圧着
  • 300V
  • Webハーネスプラス

防水パッキンで高い防水性を発揮し、
更に大電流に対応

●メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。

定格電圧:300V
定格電流:10A(3芯以下)、5A(4芯以上)
防水性能:IP×4(3芯以下)、IP×3(4芯以上)
※防水パッキン使用時
その他仕様:>>3492ページ

・別売防水パッキンが必要となります。P426
・1、2、3芯と4、6、9芯では形状タイプが異なります。
・3芯以下(CL07Dシリーズ)は防水、4芯以上(CL07Aシリーズ)は防滴形となっております。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像
CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像
型番 芯数 ¥通常単価
1〜9パック
CL07D01A 1 755
CL07D02A 2 920
CL07D03A 3 1,209
CL07A04F 4 714
CL07A06F 6 1,229
CL07A09F 9 1,266

納期

CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像

概要仕様

CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像

基本情報

A・B・C CL07D 適用ピン・コンタクト メス(ソケット) 用途 ケーブル対ケーブル
許容電圧(V) 300 電線接続方法 圧着 接続方向 ストレート
保護機能(耐環境性) 着脱方法 その他

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • A・B・C

    • CL07D
  • 適用ピン・コンタクト

    • メス(ソケット)
  • 芯数

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 9
  • 用途

    • ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A)

    • 5
    • 10
  • 許容電圧(V)

    • 300
  • 電線接続方法

    • 圧着
  • 接続方向

    • ストレート
  • 保護機能(耐環境性)

  • 着脱方法

    • その他
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム