UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
  • 数量スライド割引

ネジクランプ式のDsubコネクタ搭載の端子台

  • CE対応
  • 信号用
  • センサー

●Dsubコネクタに対応するネジクランプ式端子台
●コネクタ端子台の極数は9、15、25、37、50で、それぞれのDsubコネクタをオス・メスの両タイプから選択可能



==訂正==
カタログにCEマーキングを表示しておりましたが、この製品は「EMC指令}、「定電圧指令」対象として該当しておりません。
従って、【CE対応】表示は誤植になります。


この製品は、UL、cULを取得しております。
 Fileナンバー:e118976
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

UM45シリーズ(Dsubコネクタ):関連画像
型式芯数基準単価スライト単価重量
(g)
寸法A
(mm)
1〜9台10〜19台20〜49台
UM45-D9SUB-S9(オス)
¥2,780¥2,510¥2,390 77.0054
UM45-D9SUB-B9(メス)
¥2,780¥2,510¥2,390 82.30
UM45-D15SUB-S
15(オス)
¥3,240¥2,920¥2,780 91.5065
UM45-D15SUB-B
15(メス)
¥3,240¥2,920¥2,780 95.10
UM45-D25SUB-S
25(オス)
¥4,230¥3,810¥3,620106.2090
UM45-D25SUB-B
25(メス)
¥4,230¥3,810¥3,620120.08
UM45-D37SUB-S
37(オス)
¥4,860¥4,380¥4,170137.00121
UM45-D37SUB-B
37(メス)
¥4,860¥4,380¥4,170149.40
UM45-D50SUB-S
50(オス)
¥8,030¥7,230¥6,870174.00156
UM45-D50SUB-B50(メス)¥8,030¥7,230¥6,870181.90

納期

UM45シリーズ(Dsubコネクタ):関連画像

概要仕様

UM45シリーズ(Dsubコネクタ):関連画像
UM45シリーズ(Dsubコネクタ):関連画像
UM45シリーズ(Dsubコネクタ):関連画像
UM45シリーズ(Dsubコネクタ):関連画像
共通仕様
 仕様
コネクタタイプDsubコネクタ
定格電圧AC/DC125V
定格電流2.5A
耐電圧AC2500V 1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)
適用電線1.5mm2/AWG16
締付トルク0.5Nm
周囲温度ー20℃〜+50℃
材質
端子台ポリアミドPA UL94-V2
ケースPVC
基 板ガラスエポキシ1.6t

基本情報

コネクタ D-subコネクタ 端子台クランプ ネジ 取付方法 DINレール付
端子間ピッチ(mm) 5 代表規格 CE 寸法 縦(mm) 45
寸法 奥行き(mm) 44 端子台タイプ ネジクランプ式 結線方式 裸端子/棒端子

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • コネクタ

    • D-subコネクタ
  • 端子台クランプ

    • ネジ
  • 極数(極)

    • 9
    • 15
    • 25
    • 37
    • 50
  • 取付方法

    • DINレール付
  • 端子間ピッチ(mm)

    • 5
  • 対応機器

    • PLC
    • サーボモータ
    • I/Oボード
  • 代表規格

    • CE
  • 寸法 縦(mm)

    • 45
  • 寸法 横(mm)

    • 54
    • 65
    • 90
    • 121
    • 156
  • 寸法 奥行き(mm)

    • 44
  • コネクタ極性

    • オス
    • メス
  • 端子台タイプ

    • ネジクランプ式
  • 端子台極数(極)

    • 9
    • 15
    • 25
    • 37
    • 50
  • 結線方式

    • 裸端子/棒端子
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム