1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

バリューシリーズ 弱電流回路用 信号/計装用ケーブル

  • 信号用
  • 耐油
  • より線
  • 1重シールド
  • ツイストペア
  • 100V未満

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
弱電流回路用 信号/計装用ケーブル
●弱電流回路用の信号向きの耐油タイプのツイストペアケーブル(シールド付)です。
●絶縁にPVCより電気的に安定したポリエチレンを使用しております。
電気用品安全法は取得しておりません。
■このページの製品の
 AWG28タイプをお探しなら 
こちら

採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
    スライド単価
基準単価
指定長単価
   販売単位
1000m
(100m×10※8)
500m
(100m×5※8)
100m(巻)
×3本~
100m(巻)
×1~2本
9950m

4920m

1910m

91m

   出荷日
都度見積
都度見積
都度見積
1日目出荷
2日目出荷
2日目出荷
2日目出荷
2日目出荷
型式
断面積
(mm2)
対数※1
1P=2芯
全長
もしくは
指定長
ストーク※5
ストーク※5
ストーク※5
ストーク※5
ストーク※5
ストーク※5
ストーク※5
ストーク※5
メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 メートル
単価※6
 
VAFKEVSB
(対より型)
0.3
1P
1

100
(指定1m
単位)

500

1000
¥88
 ¥89
 ¥90
 ¥95
T
¥114
T/A
¥115
T/A
¥116
T/A
¥173
T/A
2P
¥137
 ¥138
 ¥139
 ¥146
T
¥180
T/A
¥181
T/A
¥182
T/A
¥264
T/A
3P
¥174
 ¥175
 ¥176
 ¥185
T
¥227
T/A
¥228
T/A
¥229
T/A
¥336
T/A
5P
¥222
 ¥223
 ¥224
 ¥235
T
¥290
T/A
¥291
T/A
¥292
T/A
¥413
T/A
0.5
1P
¥109
 ¥110
 ¥111
 ¥117
T
¥142
T/A
¥143
T/A
¥144
T/A
¥212
T/A
2P
¥212
 ¥213
 ¥214
 ¥225
T
¥230
T/A
¥231
T/A
¥232
T/A
¥340
T/A
3P
¥213
 ¥214
 ¥215
 ¥226
T
¥277
T/A
¥278
T/A
¥279
T/A
¥406
T/A
5P
¥299
 ¥300
 ¥301
 ¥317
T
¥390
T/A
¥391
T/A
¥392
T/A
¥556
T/A
0.75
1P
¥127
 ¥128
 ¥129
 ¥136
T
¥164
T/A
¥165
T/A
¥166
T/A
¥244
T/A
2P
¥201
 ¥202
 ¥203
 ¥214
T
¥264
T/A
¥265
T/A
¥266
T/A
¥380
T/A
3P
¥273
 ¥274
 ¥275
 ¥289
T
¥357
T/A
¥358
T/A
¥359
T/A
¥520
T/A
5P
¥401
 ¥402
 ¥403
 ¥425
T
¥529
T/A
¥530
T/A
¥531
T/A
¥740
T/A
1.25
1P
¥162
 ¥163
 ¥164
 ¥172
T
¥212
T/A
¥213
T/A
¥214
T/A
¥306
T/A
2P
¥271
 ¥272
 ¥273
 ¥288
T
¥353
T/A
¥354
T/A
¥355
T/A
¥515
T/A

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
本価格は2012年9月現在の価格です。
※9 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
  Aストーク…18時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
商品単価に500円/1本が加算されます。
  Tストーク…12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
商品単価に1,000円/1本が加算されます。
  ストークについて詳しくは>>A011ページをご確認ください。
※10 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
   [式:型式末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※11 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせて頂きます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

納期

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像

概要仕様

FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
FKEV-SB 100V未満 シールド付 計装用:関連画像
仕様
型式断面積
(mm2)
対数
1P=2芯※1
AWG
サイズ
目安※2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格サンプル
提供※5
許容電流
A(30℃)※3
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※4厚さ
(mm)
材質※4厚さ
(mm)
材質※4
VAFKEVSB
(対より型)
0.31P22対撚り25.240264.4以下10,000以上AC1000V12/0.180.7ずず0.3PE1.31PVCなし
2P46.9621.61
3P67.4701.41
5P109.11001.31.1
0.51P2026.1503.338.7以下20/0.180.950.41.751
2P48.4802.71
3P69.41052.41.1
5P1011.51502.11.2
0.751P1826.8605.925.8以下30/0.181.10.52.11
2P49.41004.71.1
3P610.91504.21.2
5P1012.62103.71.2
1.251P1627.7901017.2以下AC1500V7/0.451.350.62.551
2P410.917081.1

※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは>>4815ページの対比表をご参照ください。
※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※4 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材 P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他
※5 サンプル提供については>>4819ページをご確認ください。
※6 採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
※7 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。
※8 商品ページのFKEV-SBシリーズとの主な違いは製造メーカーです。
仕様については類似性が高く、同等製品となります。細かい仕様差は仕様表をご確認ください。
電流減少係数
周囲温度(℃)3040506070
電流減少係数1.000.890.750.580.34
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.2mm2の1Pで周囲温度が40℃の許容電流値 2.0×0.89=1.78(A)

基本情報

定格電圧 弱電流回路用 シールド シース(外被)色 黒色
シース(外被)材料 PVC 絶縁体材料 ポリエチレン系

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 全長(m)

    • 100
    • 500
    • 1000
    [1-100/1m単位] [1-49/0.2m単位]
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.3
    • 0.5
    • 0.75
    • 1.25
  • AWGサイズ(AWG)

    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
  • 対数

    • 1P
    • 2P
    • 3P
    • 5P
  • 仕上り外径(mm)

    • 5.2
    • 6.1
    • 6.8
    • 6.9
    • 7.4
    • 7.7
    • 8.4
    • 9.1
    • 9.4
    • 10.9
    • 11.5
    • 12.6
  • 定格電圧

    • 弱電流回路用
  • シールド

  • シース(外被)色

    • 黒色
  • シース(外被)材料

    • PVC
  • 絶縁体材料

    • ポリエチレン系
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

技術サポート窓口

FAエレクトロニクス事業部/ワイヤリングチーム
TEL:03-5805-7315 / FAX:03-5805-7316
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム