溶接継手 フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質
SGPFRWSS400
SUTFRWSUS304

規格表

型式
WEJES25A
型式D(T)P.C.D.dd1適用
ボルト径
SGPFRWSUTFRW
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ
SGPFRW
SUTFRW
10A9012651517.8M12540510960910
15A9512701522.2M12390360960910
20A10014751527.7M124904501,2201,160
25A12514901934.5M167506701,7501,660
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 溶接式フランジ フランジ種類 板フランジ(SOP) フランジガスケット座形状 全面座(FF)
呼び圧力 2K

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 溶接式フランジ
  • フランジ種類

    • 板フランジ(SOP)
  • フランジガスケット座形状

    • 全面座(FF)
  • 材質

    • SS400
    • SUS304
  • 径の呼び

    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
  • 呼び圧力

    • 2K
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 呼び№

    • 10A
    • 15A
    • 20A
    • 25A
  • 適用ボルト径

    • M12
    • M16
  • 外径 D(mm)

    • 90
    • 95
    • 100
    • 125
  • 内径 d1(mm)

    • 17.8
    • 22.2
    • 27.7
    • 34.5
  • 厚さ T(mm)

    • 12
    • 14
  • タイプ

    • SGPFRW
    • SUTFRW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム