ねじ変換継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

PT・PF・NPTネジのストレート型の変換継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ネジ変換継手:関連画像
Type 材質 表面処理 最高使用圧力
L寸固定 L寸指定
オス・メスタイプ オス・オスタイプ メス・メスタイプ オス・メスタイプ オス・オスタイプ メス・メスタイプ
APMTF APMMF APMFF APMTFL APMMFL APMFFL 一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ 20.6MPa
APMTS APMMS APMFS APMTSL APMMSL APMFSL SUS303
APMTY APMMY APMFY APMTYL APMMYL APMFYL 黄銅

規格表

型式 ねじ形状 ねじ形状 L
APMTF
APMMSL

T2
G1

G3
M5


L20
■オス・メスタイプ
型式 ねじ形状 No. T(PT)
G(PF)
N(NPT)
ねじ形状 No. T(PT)
G(PF)
N(NPT)
L B (C) d ¥基準単価
L寸固定タイプ L寸指定タイプ
Type 固定 指定1mm単位 APMTF APMTS APMTY APMTFL APMTSL APMTYL

L寸固定タイプ
APMTF
APMTS
APM
TY

L寸指定タイプ
APMTFL
APMTSL
APMTYL
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 M5 15 1630 13 14.4 4.2 850 960 700 1,020 1,150 840
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 15 1630 13 14.4 4.5 850 960 700 1,020 1,150 840
2 1/4 20 2135 17 19.6 4.5 1,000 1,100 850 1,200 1,320 1,020
2 1/4 M5 15 1630 17 19.6 4.2 930 1,100 880 1,120 1,320 1,060
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 15 1630 17 19.6 4.5 930 1,100 880 1,120 1,320 1,060
2 1/4 20 2135 17 19.6 6.5 1,010 1,200 950 1,210 1,440 1,140
3 3/8 20 2135 19 21.9 6.5 1,140 1,400 1,100 1,370 1,680 1,320
3 3/8 2 1/4 20 2135 19 21.9 9 1,020 1,260 970 1,220 1,510 1,160
3 3/8 20 2135 19 21.9 9 1,200 1,480 1,130 1,440 1,780 1,360
4 1/2 25 2640 24 27.7 9 1,490 1,990 1,480 1,790 2,390 1,780
4 1/2 3 3/8 20 2135 24 27.7 10 1,290 1,650 1,240 1,550 1,980 1,490
4 1/2 25 2640 24 27.7 10 1,400 1,830 1,390 1,680 2,200 1,670

■オス・オスタイプ
型式 ねじ形状 No. T(PT)
G(PF)
N(NPT)
ねじ形状 No. T(PT)
G(PF)
N(NPT)
L B (C) 1 2 d ¥基準単価
L寸固定タイプ L寸指定タイプ
Type 固定 指定1mm単位 APMMF APMMS APMMY APMMFL APMMSL APMMYL

L寸固定タイプ
APMMF
APMMS
APMMY

L寸指定タイプ
APMMFL
APMMSL
APM
MYL
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 M5 10 1130 13 14.4 10 7.5 3 950 1,000 890 1,140 1,200 1,070
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 13 14.4 10 10 4.5 950 1,000 890 1,140 1,200 1,070
2 1/4 17 19.6 10 12 4.5 1,070 1,180 1,020 1,280 1,420 1,220
2 1/4 M5 17 19.6 12 7.5 3 1,040 1,190 980 1,250 1,430 1,180
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 17 19.6 12 10 4.5 1,040 1,190 980 1,250 1,430 1,180
2 1/4 17 19.6 12 12 6.5 1,100 1,250 1,030 1,320 1,500 1,240
3 3/8 19 21.9 12 13 6.5 1,180 1,380 1,130 1,420 1,660 1,360
3 3/8 2 1/4 19 21.9 13 12 6.5 1,160 1,360 1,100 1,390 1,630 1,320
3 3/8 19 21.9 13 13 9 1,340 1,540 1,260 1,610 1,850 1,510
4 1/2 24 27.7 13 17 9 1,550 1,910 1,500 1,860 2,290 1,800
4 1/2 3 3/8 24 27.7 17 13 9 1,440 1,770 1,340 1,730 2,120 1,610
4 1/2 24 27.7 17 17 10 1,510 1,870 1,400 1,810 2,240 1,680

■メス・メスタイプ
型式 ねじ形状 No. T(PT)
G(PF)
N(NPT)
ねじ形状 No. T(PT)
G(PF)
N(NPT)
L B (C) d ¥基準単価
L寸固定タイプ L寸指定タイプ
Type 固定 指定1mm単位 APMFF APMFS APMFY APMFFL APMFSL APMFYL

L寸固定タイプ
APMFF
APMFS
APM
FY

L寸指定タイプ
APMFFL
APMFSL
APMFYL
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 M5 20 2135 13 14.4 4.2 860 920 860 1,030 1,100 1,030
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 20 2135 13 14.4 8.2 860 920 860 1,030 1,100 1,030
2 1/4 20 2135 17 19.6 8.2 950 1,060 970 1,140 1,270 1,160
2 1/4 M5 25 2640 17 19.6 4.2 940 1,050 930 1,130 1,260 1,120
T (PTねじ)
G (PFねじ)
N (NPTねじ)
1 1/8 25 2640 17 19.6 8.2 940 1,050 930 1,130 1,260 1,120
2 1/4 25 2640 17 19.6 10.9 990 1,080 980 1,190 1,300 1,180
3 3/8 25 2640 19 21.9 10.9 1,100 1,220 1,090 1,320 1,460 1,310
3 3/8 2 1/4 25 2640 19 21.9 10.9 1,030 1,200 1,020 1,240 1,440 1,220
3 3/8 30 3145 19 21.9 14.2 1,200 1,350 1,190 1,440 1,620 1,430
4 1/2 35 3650 24 27.7 14.2 1,410 1,630 1,360 1,690 1,960 1,630
4 1/2 3 3/8 35 3650 24 27.7 14.2 1,270 1,540 1,160 1,520 1,850 1,390
4 1/2 35 3650 24 27.7 17.8 1,290 1,560 1,330 1,550 1,870 1,600

■PT/PF/NPT 参考ねじ長さ(おねじめねじ共通)
型式 ねじ長さ ねじ有効長
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8 10 4~5 7~9.5 3~7
1/4 12 7~8 10~11 4~10.5
3/8 13 7~8 11~12 4~10.5
1/2 17 10~11 15 6~14

■M5参考ねじ長さ(おねじめねじ共通)
ねじサイズ ねじ長さ ねじ有効長
M5 7.5 6
ねじ長さ/有効長は参考値となります。

追加工

ネジ変換継手:関連画像

基本情報

種類 継手 最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
    • ねじ⇔ねじ同径・異種
    • ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状

    • オス・オスタイプ
    • メス・メスタイプ
    • オス・メスタイプ
  • ねじの種類1

    • R
    • Rc
    • NPT(おねじ)
    • NPT(めねじ)
    • G(おねじ)
    • G(めねじ)
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

    • R
    • Rc
    • NPT(おねじ)
    • NPT(めねじ)
    • G(おねじ)
    • G(めねじ)
    • M(おねじ)
    • M(めねじ)
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • M5
  • 材質

    • SUS303
    • 一般構造用鋼
    • 真鍮
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • 長さ L(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    [11-50/1mm単位]
  • 仕様

    • L寸固定
    • L寸指定
  • タイプ

    • APMTY
    • APMFY
    • APMTFL
    • APMMY
    • APMTF
    • APMTYL
    • APMMSL
    • APMMS
    • APMMFL
    • APMMYL
    • APMTS
    • APMTSL
    • APMFS
    • APMFYL
    • APMFF
    • APMMF
    • APMFFL
    • APMFSL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム