鋳物取手

鋳物取手
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

ステンレスバフ研磨で見栄えの良い取手

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材  質 SUS304相当
表面処理 バフ研磨

規格表

型式
UWASND100
UWANDC125
型式L1HhtRdN参考許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準
単価 
TypeL
UWANDC10512030245257.55.51350083890
11513033275267.55.51270090950
12514534285.530106.5129001061,180

基本情報

本体種類 面付形 面付形種類 U字形 U字形種類 鋳物取手
材質 SUS304相当 付加機能 なし 表面処理 バフ研磨
取付方法 外止め グリップ太さ(mm) 17

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体種類

    • 面付形
  • 面付形種類

    • U字形
  • U字形種類

    • 鋳物取手
  • 取付ピッチ L(mm)

    • 105
    • 115
    • 125
    [80-600/1mm単位]
  • 材質

    • SUS304相当
  • 全高(mm)

    • 30
    • 33
    • 34
  • 付加機能

    • なし
  • 表面処理

    • バフ研磨
  • 取付方法

    • 外止め
  • グリップ太さ(mm)

    • 17
  • 適用ボルト・ナットセット

    • SET(適用ボルト・ナット)あり
    • 単品(適用ボルト・ナットセット無し)
  • タイプ

    • UWANDC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム