アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ

高さ・幅・長さをフリー指定できる低価格なアルミ製アングル

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
LRAA6063

規格表

型式ABL
LRA10A85B60L130
型式T公差指定1mm単位
TypeTABL
LRA3±0.620〜4020〜4020〜300
520〜5020〜50
6±0.720〜7020〜70
820〜7520〜75
10±0.820〜9520〜95
1250〜12550〜12551〜300
1450〜13050〜130
18100〜155100〜155

追加工

基本情報

材質 A6063 表面処理 なし 仕上げ方法 素材切断Rなし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム