コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂タイプのコンベヤ用ローラーです。ローラーの材質はポリアセタールです。
全長が1ミリ単位で最大513ミリまでご指定頂けます。
取り付け用の軸はミスミのコンベヤ用ローラ軸とスナップピンをご利用下さい。

コンベヤ用ローラ軸ページはこちら
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300426670/
スナップピンページはこちら
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300258670/

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ:関連画像
  ローラ ホイール
材質 ABS樹脂 外輪・内輪:ポリアセタール
リテーナ:66ナイロン
カバー:ABS樹脂
玉:SUS304

規格表

型式 L
HRJA20 213
型式 L
指定1mm単位
D a b B d (d1) t 参考ローラ強度(N) ¥基準単価
Type No. L113 L213 L313 L413 L513 L50〜150 L151〜250 L251〜350 L351〜450 L451〜513
HRJA 20 50〜513 20.4±0.5 2 1 14.9 6.1 9.5(±0.2) 1.5(+0.5) 113 105 98 90 83 1,370  1,470  1,570  1,670  1,770 
30 30.6±0.5 24.9 8.2 14(±0.2) 1.8(+0.5) 162 154 147 139 132 1,690  1,820  1,960  2,090  2,220 
50 50.3±0.5 39.9 12.2 17(±0.2) 2.8(+0.5) 314 304 294 289 279 2,040 2,420 2,790 3,170 3,550

基本情報

種類 長ローラ 長ローラ種類 コンベア用ローラ 軸種類 ストレート
ベアリング ダブル ローラ材質 ABS樹脂 ライニング種類 なし
表面処理 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 長ローラ
  • 長ローラ種類

    • コンベア用ローラ
  • 軸種類

    • ストレート
  • ベアリング

    • ダブル
  • ローラ材質

    • ABS樹脂
  • 外径 D(φ)

    • 20
    • 30
    • 50
  • ライニング種類

    • なし
  • 表面処理

    • なし
  • L(mm)

    [50-513/1mm単位]
  • タイプ

    • HRJA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム