なまし銅管用継手 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 黄銅

規格表

型式T
DKNT8
DKFGF6

2
型式R(PT)
T選択
T
R(PT)
(L)L1L2T1(UNF)
ユニファイ細目ねじ
対辺¥基準単価
TypeD本体ナット
DKNT611/834697/16-20UNF1617470
21/4376121617490
33/8408131917560
811/835691/2-20UNF1619510
21/4386121619530
33/8418131919580
1021/4438125/8-18UNF1922680
33/8448131922690
41/24910162222830

基本情報

種類 継手 適用管種類 銅管(なまし銅管) 接続種類 管⇔ねじ 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔ねじ (ユニオン/ソケット/アダプタ/コネクタ等) 継手種類 フレアー式継手 適用管サイズ種類 銅管ミリサイズ
接続ねじの種類 R 適用管材質 銅管 材質 黄銅
表面処理 なし 最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 7

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 適用管種類

    • 銅管(なまし銅管)
  • 接続種類

    • 管⇔ねじ 差込み式
  • 接続形状

    • ストレート 管⇔ねじ (ユニオン/ソケット/アダプタ/コネクタ等)
  • 継手種類

    • フレアー式継手
  • 適用管サイズ種類

    • 銅管ミリサイズ
  • 呼び 1(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 適用管外径 1(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 接続ねじの種類

    • R
  • ねじの呼び

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
  • 適用管材質

    • 銅管
  • 材質

    • 黄銅
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分(MPa)

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 7
  • 使用流体

    • 空気
  • タイプ

    • DKNT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム