銅管用継手 おねじコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
この商品のFAQをみる(1件)

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 黄銅

規格表

型式T
DKPT82
型式T
R(PT)選択
T
R(PT)
約LL1L2T1
G(PF)
対辺¥基準単価
Type適用管外径D本体ナット
DKPT311/828591/81212330
21/4326121/81412410
411/828591/81212330
21/4326121/81412410
511/828591/81212340
21/4326121/81412410
611/833691/41416440
21/4366121/41616520
33/8398131/41916520
811/833691/41416450
21/4366121/41616520
33/8398131/41916570
1021/4408123/81919570
33/8418133/81919570
41/24610163/82219680
1221/44610121/22224790
33/84710131/22224810
41/25010161/22424850
1433/84810131/222241,050
41/25110161/224241,030
1533/85010135/824271,060
41/25411165/827271,250
1633/85010135/82427960
41/25411165/827271,250

基本情報

種類 継手 適用管種類 銅管(一般) 接続種類 管⇔ねじ 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔ねじ (ユニオン/ソケット/アダプタ/コネクタ等) 継手種類 リング式継手 適用管サイズ種類 銅管ミリサイズ
接続ねじの種類 R 適用管材質 銅管 材質 黄銅
表面処理 なし 最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 7

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 適用管種類

    • 銅管(一般)
  • 接続種類

    • 管⇔ねじ 差込み式
  • 接続形状

    • ストレート 管⇔ねじ (ユニオン/ソケット/アダプタ/コネクタ等)
  • 継手種類

    • リング式継手
  • 適用管サイズ種類

    • 銅管ミリサイズ
  • 呼び 1(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 適用管外径 1(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
  • 接続ねじの種類

    • R
  • ねじの呼び

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
  • 適用管材質

    • 銅管
  • 材質

    • 黄銅
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分(MPa)

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 7
  • 使用流体

    • 空気
  • タイプ

    • DKPT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

よくあるご質問(FAQ)

質問: この商品となまし銅管は一緒に使えますか。
回答: こちらの商品は”なまし銅管”のご使用できません。

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム